「端末間抵抗」に関し、IECやISOなどの国際指針が改定され、ホース両端末の継手を含む実際のホース全長を測定し、
抵抗値が規格に適合しなければならなくなりました。この改定後の規格に、
業界初の適合製品となったのが「導電スーパー柔軟ふっ素ホースシリーズ」です。
導電スーパー柔軟ふっ素チューブ E-SJDシリーズ
型番 | 内径× 外径 |
使用圧力 Mpa |
端末間 抵抗値 |
許容曲げ 半径 |
使用温度 範囲 |
製品重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | at 20℃ | at 80℃ | R/~20m | at 20℃ mm | ℃ | kg/巻 | |
E-SJD-6×9 | 6×9 | 0~0.6 | 0~0.2 | 1kΩ≦R<1MΩ | 45 | -20~80 | 0.91 |
E-SJD-8×12 | 8×12 | 60 | 1.58 |
■ 機能
導電スーパー柔軟ふっ素スプリング E-SJSDシリーズ
型番 | 内径× 外径 |
使用圧力 Mpa |
端末間 抵抗値 |
許容曲げ 半径 |
使用温度 範囲 |
製品重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | at 20℃ | at 80℃ | R/~20m | at 20℃ mm | ℃ | kg/巻 | |
E-SJSD-12 | 12×18 | -0.1~0.5 | -0.1~0.25 | 1kΩ≦R<1MΩ | 85 | -20~80 | 4.11 |
E-SJSD-15 | 15×22 | 105 | 5.57 | ||||
E-SJSD-19 | 19×26 | -0.1~0.4 | -0.1~0.2 | 135 | 6.8 | ||
E-SJSD-25 | 25×33 | 175 | 10.68 |
■ 機能
項目 | 浸出溶媒 | 結果 | 定量下限 | |
---|---|---|---|---|
E-SJD | E-SJ | |||
蒸発残留物 | イソプロピル アルコール |
10mg/L以下 | 10mg/L以下 | 10mg/L |
非イオン界面活性剤 | 純水 | 検出せず | 検出せず | 0,005mg/L |
フェノール類 | 純水 | 検出せず | 検出せず | 0,0005mg/L |
有機物(TOC) | 純水 | 検出せず | 検出せず | 0,3mg/L |
型番 | 外層:材質 | 公称厚み(mm) | 試験結果 |
---|---|---|---|
E-SJD-6×9 | ポリウレタン | 1.5 | HB 相当 |
E-SJSD-25 | ポリウレタン | 4 | HB 相当 |
ホースの外装部に導電性樹脂ラインがありますが、
スプレーガンなどの端末を除電するのが目的なのでホースへの
帯電は防げません。
ホースの内層に部分的に帯電性樹脂ラインがありますが、
流動帯電によるホースへの帯電は導電性樹脂ライン部以外は
絶縁体になっているためホースへの帯電は防げません。
ホース端部の金属ワイヤーを金具等に接地することによって、
静電遮断効果はありますが、ホースの内層材の抵抗、肉厚、
流体、環境によってはホースが帯電する可能性があります。
ホース外部への放電は外層の金属フレキで遮断することは できますが、流体とふっ素チューブの摩擦で起こる流動帯電は 防げません。
樹脂ホース専門メーカー八興は、印刷機器・塗料・インク用ホース、化粧品・食品・飲料用ホース、半導体関連機器・薬品用ホース、医療機器・分析機器用チューブ、工場設備・工作機械などのエアー用ホースを製作しております。
ホース継手の設計やホースの連管加工、曲げ、コイル加工、アッセンプリなどの二次加工まで対応し、ホースと継ぎ手のユニットで品質保証のできる企業です。