(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 新型コロナウイルスへの対応状況は、こちらをご確認ください。

Festo取り扱い開始 ―最短当日出荷品やおすすめ商品のご案内―

空気圧機器でグローバルNo.2のシェアを誇る欧州メーカーFestoの取り扱い開始!
輸出向けにさまざまな国際規格に準じた製品ラインナップとグローバルでのサポートが魅力。
ミスミVONAでの取り扱い商品も随時拡大中。最短当日出荷商品も取り揃えています。

ミスミVONA公開準備中商品も、お見積もり・ご購入いただけます。ご希望の方は「<WOS>型番見積 / 注文」からお手続きください。

Festoとは

Festoは、ドイツのエスリンゲンに拠点を置くオートメーションのグローバルプレーヤーです。
全世界で35を超える業界の30万のお客さまに空気圧と電動の自動化技術を提供しています。(空気圧機器のシェアはグローバルNo.2)
輸出向けにさまざまな国際規格(防爆、ISO:Gねじ・Safety、ULなど)に準じた製品を豊富に取り揃えております。
世界176の国や地域で、グローバルアフターサービスが受けられるので、輸出後の予備品現地調達に困りません。

Festoの実績
製品の認証

技術力

Festoは空圧機器の進化を追求し続け、空圧とデジタルの融合を実現。
あらゆる空圧機器をデジタル化することで生産状況の最適化、より繊細な見える化を実現し、FAはさらにフレキシブルに。
Festoはドイツにおける最先端のIndustry4.0リーディングカンパニーとして
お客さまでの構想から製品化までを、より速く、より効率的にサポートします。

バーチャルデータ-モデル-エンジニアリング

メーカーおすすめの人気商品

メーカーがおすすめする人気商品をご紹介します
当日出荷商品も取り揃えています

  • クランプモジュールEVシリーズ

    クランプモジュールEVシリーズ

    通常価格(税別):1,717円~

    通常出荷日・在庫品1日目~

    商品詳細

    当日出荷可能

  • ステンレス製エアタンクCRVZSシリーズ

    ステンレス製エアタンク
    CRVZSシリーズ

    通常価格(税別):10,131円~

    通常出荷日・在庫品1日目~

    商品詳細

    当日出荷可能

  • 圧力センサ SPANシリーズ

    圧力センサ SPANシリーズ

    通常価格(税別):14,079

    通常出荷日:36日目

    商品詳細

  • 圧力センサ SDE5シリーズ

    圧力センサ SDE5シリーズ

    通常価格(税別):11,463円~

    通常出荷日:36日目

    商品詳細

  • 外径基準エアチューブ/ポリウレタン耐加水分解仕様チューブ PUN-Hシリーズ

    外径基準エアチューブ/ポリウレタン耐加水分解仕様チューブ
    PUN-Hシリーズ

    通常価格(税別):5,823円~

    通常出荷日:36日目

    商品詳細

  • ワンタッチコネクタ QS エルボ(Gねじ) QSLシリーズ

    ワンタッチコネクタ QS エルボ
    (Gねじ) QSLシリーズ

    通常価格(税別):510円~

    通常出荷日・在庫品1日目~

    商品詳細

    当日出荷可能

  • Tiger Classic ソレノイドバルブ MFH/JMFHシリーズ

    Tiger Classic ソレノイドバルブ MFH/JMFHシリーズ

    通常価格(税別):16,528円~

    通常出荷日・在庫品1日目~

    商品詳細

    当日出荷可能

  • Tiger 2000 ソレノイドバルブ MFH/MVH/JMFH/JMVHシリーズ

    Tiger 2000 ソレノイドバルブ MFH/MVH/JMFH/JMVH
    シリーズ

    通常価格(税別):19,126円~

    通常出荷日・在庫品1日目~

    商品詳細

    当日出荷可能

商品紹介

圧力センサ SPANシリーズ

高精度・セレクタブル 圧力センサ

  • 13種類の圧力レンジから選択可能で高精度
  • セレクタブル出力機能で在庫数を低減、標準化
  • IO-Linkで簡単パラメータ設定、ダウンタイム削減
  • サイズ:30mm×30mmのコンパクト設計
圧力センサ SPANシリーズ

商品詳細はこちら

ポリウレタンチューブ PUN-Hシリーズ

高柔軟性・耐加水分解性・低コスト

  • サイズ:Φ2~Φ16mmの9サイズ
  • カラーバリエーション:12色(不透明/半透明)
  • 圧力範囲:-0.095~1.0 MPa
  • 温度範囲:-35~60℃
ポリウレタンチューブ PUN-Hシリーズ

商品詳細はこちら

クランプモジュール EVシリーズ

コンパクト設計_ダイアフラム式単動クランプ

  • サイズ:
    角型10×30~20×180mmの6サイズ
    丸型Φ12~63mmの8サイズ
  • 圧力範囲:0.2~0.6 MPa
  • ストローク:3~5mm
  • クランプ力:55~1690N (0.6MPa時の理論値)
クランプモジュール EVシリーズ

【アプリケーション使用例】

  • [図]フィルムの巻き付け工程における
    ワークの内径把持
  • [図]曲面形状のワークを均一に押し上げ、
    クランプ
  • [図]異なるワーク形状へなじんで
    押し当てやシートの熱圧着など

商品詳細はこちら

エアタンク CRVZSシリーズ

クリーンデザイン_ステンレス製エアタンク

  • サイズ:0.1/0.4/0.75/2/5/10/20 Lの7サイズ
  • 圧力範囲:-0.095~+1.6 MPa
  • 温度範囲:-10~+100℃
  • 欧州圧力機器指令準拠(2014/68/EU)
エアタンク CRVZSシリーズ

商品詳細はこちら