• 【RoHS対応情報について】RoHS対応情報を2019年7月22日の改正RoHS指令施行に向け順次更新しております。 商品によってRoHS対応情報が更新前・更新後と混在する場合がございます。詳しくは 重要なお知らせ をご確認ください。
  • 変更(※)をともなう当日出荷ご希望のご注文および変更のご依頼は午前中にいただきますようお願いいたします。 宅配会社の取り引き条件見直しにともない、午後のご注文に対しては出荷に関する変更をお受けできない場合がございます。 ※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

デイトン商品 ミスミVONA取り扱い開始 商品の検索、規格の確認、型番生成が簡単にできます

ミスミでは2017年11月よりデイトン商品のご注文をお受けしていましたが、このたびミスミVONAへの掲載を開始いたしました。
従来のパンチ・ダイ商品にデイトンのラインナップが加わり、商品選択の幅が一層広がりました!

商品拡充の概要デイトン商品追加により商品の選択肢が大幅拡大!

1.充実のボールロック商品ラインナップ

・ボールロックパンチ
・刃先大径パンチ(追加)
・ダイ
・リテーナ
・チェンジリテーナ(追加)
・ジェクターパンチ
・パイロットパンチ(追加)
・カス上がり対策ダイ(追加)
・バッキングプレート一体型リテーナ(追加)
充実のボールロック商品ラインナップ

2.パンチ・ダイのサイズバリエーション拡大

商品例
・ジェクタパンチ (つば5mmタイプ)
・ノック穴付厚板パンチ (つば8mmタイプ)
・ボタンダイ (ストレートタイプ)
対応サイズ(シャンク径)
D4~D25⇒ 最大D63まで対応
D10~D25⇒ 最大D45まで対応
D3~D56⇒ 最大D100まで対応

3.コーティング対応範囲が拡大

パンチ種類 材質 TiN系 TiCN系 TD系 Al-Cr系 DLC系 WPC
ショルダー
パンチ
ダイス鋼 ○拡充 ○拡充 ○拡充
ハイス鋼
粉末ハイス鋼
ボールロック
パンチ
ダイス鋼 ○拡充 - ○拡充 ○拡充 -
ハイス鋼 - ○拡充 ○拡充 -
粉末ハイス鋼 ○拡充 - ○拡充 - -

4.豊富な追加工バリエーションデイトン独自追加工の例

追加工 記号 刃先形状
X(丸) RLKOHJ(丸以外)
パンチ
追加工(例)
刃先側面逆
テーパ加工
XAR
  • 刃先側端面逆テーパー加工
  • 0<XAR≦ 10
  • 指定1°単位
  • 1.0≦ BB<L1
  • 指定0.1mm単位
  • D08またはD10の場合、
    P≧ 6.0かつL1≦ 15.0
  • 出荷日+1日
  • D06以下適用不可
  • XR・XC・XS併用不可
  • ストーク適用不可
指定方法XAR5-BB2.0
追加工 記号 刃先形状
X(丸) / RLKOHJ(丸以外)
パンチ
追加工(例)
シャンクカット
追加工
X81

89
  • 追加フラット加工 標準角度指定
  • ANG=0・90・180・270
  • X形状角度指定不可
指定方法
X88 - ANG180
X89 - ANG180 - DP4.0 - LG20
標準 任意 深さ 長さ
X81 X91 1.5 13
X82 X92 1.5 16
X83 X93 1.5 20
X84 X94 1.5 全長
X85 X95 2.5 13
X86 X96 2.5 16
X87 X97 2.5 20
X88 X98 2.5 全長
X89 X99 寸法指定

X91

99
  • 追加フラット加工 任意角度指定
  • 0<ANG<360  指定1°単位
  • X形状適用不可
指定方法
X98 - ANG225
X99 - ANG225 - DP4.0 - LG20
  • DP・LGは指定0.1mm単位
  • X89・X99で加工長さが全長の場合
    LG=L(全長)をご指定ください。
追加工 記号 刃先形状
X(丸) / RKOHJ(丸以外)
ダイ追加工
の(例)
導入部
テーパ加工
XAL 導入部テーパ加工
導入部に10°のテーパをつけます。

デイトン商品のご紹介

ボールロック パンチ&ダイ

  • ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当-DLCコーティング-

    ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当-DLCコーティング-

    ボールロックでDLCコーティングも対応!

    商品詳細

  • ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のレギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当

    ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のレギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当

    大頭パンチも標準対応!

    商品詳細

  • ハイテン・重荷重用ポジティブピックアップパイロット 材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼-TiNコーティング-

    ハイテン・重荷重用ポジティブピックアップパイロット 材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼-TiNコーティング-

    ボールロックのパイロットパンチ登場!コーティングも対応

    商品詳細

  • ハイテン・重荷重用ボールロックリテーナー

    ハイテン・重荷重用ボールロックリテーナー

    バッキングプレートで荷重を受けることで金型ダメージを軽減

    商品詳細

  • ハイテン・重荷重用ボールロック用 エアシリンダー リバーシブルタイプチェンジリテーナー

    ハイテン・重荷重用ボールロック用 エアシリンダー リバーシブルタイプチェンジリテーナー

    ボールロックパンチの打ち分け用

    商品詳細

パンチ

  • レギュラーパンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼

    レギュラーパンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼

    大口径(D63)までラインナップ

    商品詳細

  • レギュラーパンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼-TiCNコーティング-

    レギュラーパンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼-TiCNコーティング-

    ダイス鋼ジェクタパンチのコーティングにも対応!

    商品詳細

  • ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼

    ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼

    厚板パンチもD45まで標準化

    商品詳細

  • ハイテン・厚板打ち抜き用ジェクトール®パンチ 材質SKH51(M2)相当EVERLAST

    ハイテン・厚板打ち抜き用ジェクトール®パンチ 材質SKH51(M2)相当EVERLAST

    刃先の耐チッピング性に優れます!

    商品詳細

ボタンダイ

  • 廻り止めボタンダイ 標準材質SKD11相当

    廻り止めボタンダイ 標準材質SKD11相当

    大口径(D100)までラインナップ

    商品詳細

  • ハイテン対応ボタンダイ 指定材質SKH51(M2)相当

    ハイテン対応ボタンダイ 指定材質SKH51(M2)相当

    ハイス鋼タイプもD100まで対応。高荷重用途に!

    商品詳細

  • 廻り止めノックピンタイプテーパー逃げボタンダイ 材質SKD11相当

    廻り止めノックピンタイプテーパー逃げボタンダイ 材質SKD11相当

    ノック止めのテーパ逃げダイも標準化。斜面抜きでも使い易い規格です!

    商品詳細

スチールストリッパ

  • コイルスプリング式スチールストリッパー

    コイルスプリング式スチールストリッパー

    ウレタンの代わりにコイルスプリングを使用

    商品詳細

  • ウレタンスプリング式スチールストリッパー DAYStrip デイストリップ

    ウレタンスプリング式スチールストリッパー DAYStrip デイストリップ

    かじり難い銅合金ストリッパタイプ

    商品詳細

  • 鋼付きウレタン・ストリッパー プレスフィット/ボールロック軽荷重用

    鋼付きウレタン・ストリッパー プレスフィット/ボールロック軽荷重用

    鋼ストリッパーの簡易タイプ

    商品詳細

リテーナ

  • NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

    NC対応ハイテン・厚板打ち抜き用ショルダー式Mタイプリテーナー (厚さ30mm)

    パンチに合わせてD45まで対応!

    商品詳細

  • エアシリンダータイプマルチチェンジリテーナー フロートピンサイズ:φ55,70

    エアシリンダータイプマルチチェンジリテーナー フロートピンサイズ:φ55,70

    複数のパンチを取り付け可能!

    商品詳細

デイトン商品の表示方法(絞り込み)