ミスミでは2017年11月よりデイトン商品のご注文をお受けしていましたが、このたびミスミVONAへの掲載を開始いたしました。
従来のパンチ・ダイ商品にデイトンのラインナップが加わり、商品選択の幅が一層広がりました!
パンチ種類 | 材質 | TiN系 | TiCN系 | TD系 | Al-Cr系 | DLC系 | WPC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ショルダー パンチ |
ダイス鋼 | ○拡充 | ○拡充 | ○ | ○拡充 | ○ | |
ハイス鋼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
粉末ハイス鋼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ボールロック パンチ |
ダイス鋼 | ○拡充 | - | ○拡充 | ○拡充 | - | |
ハイス鋼 | ○ | - | ○拡充 | ○拡充 | - | ||
粉末ハイス鋼 | ○拡充 | - | ○拡充 | - | - |
追加工 | 記号 | 刃先形状 | |||
---|---|---|---|---|---|
X(丸) | RLKOHJ(丸以外) | ||||
パンチ 追加工(例) |
刃先側面逆 テーパ加工 |
XAR |
|
- |
追加工 | 記号 | 刃先形状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X(丸) / RLKOHJ(丸以外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パンチ 追加工(例) |
シャンクカット 追加工 |
X81 ~ 89 |
X88 - ANG180 X89 - ANG180 - DP4.0 - LG20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X91 ~ 99 |
X98 - ANG225 X99 - ANG225 - DP4.0 - LG20
|
追加工 | 記号 | 刃先形状 | ||
---|---|---|---|---|
X(丸) / RKOHJ(丸以外) | ||||
ダイ追加工 の(例) |
導入部 テーパ加工 |
XAL | 導入部テーパ加工 導入部に10°のテーパをつけます。 |
ハイテン・重荷重用ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当-DLCコーティング-
ハイテン・重荷重用シャンク径より大きな刃先のレギュラーパンチ 材質SKH51(M2)相当
ハイテン・重荷重用ポジティブピックアップパイロット 材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼-TiNコーティング-
ハイテン・重荷重用ボールロックリテーナー
ハイテン・重荷重用ボールロック用 エアシリンダー リバーシブルタイプチェンジリテーナー
レギュラーパンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼
レギュラーパンチ 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼-TiCNコーティング-
ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック レギュラーパンチ 標準材質SKH51(M2)相当・指定材質粉末ハイス鋼
ハイテン・厚板打ち抜き用ジェクトール®パンチ 材質SKH51(M2)相当EVERLAST