(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2024/4/21 7:00 ~ 4/22 7:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【ゴールデンウィークの出荷について】出荷停止:5月3日(金)・5月4日(土) 詳しくはこちら

CKD空圧機器簡単選定 メーカー推奨 オススメ商品を組み合わせ対応表より簡単選定できます

空圧機器の選定に関するお悩みを解決します!
選定が難しく時間や手間をかけていた空圧機器商品は、CKDの空圧機器組み合わせ対応表を使って、簡単に選定できます。
最短当日出荷品も多数取り揃えています。

空圧機器選定の過程でこんなお悩みありませんか?
お悩み1 シリンダを選定したあとに、選んだシリンダに対応する電磁弁やFRL機器、その他機器がわからない
お悩み2 空圧機器は選定するものが多く、面倒で時間がかかる
CKD推奨 空圧機器組み合わせ対応表で解決!
解決1 シリンダ内径と速度を決めるだけで、電磁弁やFRL機器、その他機器を簡単選定できます
解決2 空圧機器選定の手間や時間を大幅に削減できます 出荷日・価格がすぐにわかり、即購入可能! 最短当日出荷品も多数ございます

エアシリンダ シリーズ別特長

以下の商品特長・選定のポイントを元に、使うシリンダのシリーズを決定!
あとは商品ページで内径やストロークを選択すれば型番確定できます。
※オススメシリーズをクリックすると、商品詳細ページへ移動します。

CKDエアシリンダ タイプ別特長一覧

タイプ オススメシリーズ 商品特長・選定のポイント 適用内径
一般形

一般形

CMK2
在庫品多数
中口径(φ20~φ40)のシリーズで、高耐蝕で長寿命
バリエーションが豊富なカシメタイプ
20,25,32,40
SCM
在庫品多数
中口径(φ20~φ100)シリーズ
内径サイズ、バリエーションが豊富で外観が非常にスマート
一般形シリンダの中では最もコンパクト
取付作業が容易ボルト4本取付により作業性が良好
20,25,32,40,
50,63,80,100
SCA2
在庫品多数
一般形タイロッドシリンダの中口径(φ40~φ100)シリーズ
独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性
両エンドカバー、ピストンにアルミ材使用。軽量化・耐蝕性向上
支持金具の取付互換性有。簡単に変更可能
40,50,63,80,100
省スペース

省スペース

SSD
在庫品多数
シリンダスイッチをボディに一体収納し、
全長を究極にまで短くした角形、省スペース
全内径で超小型スイッチ搭載可能(耐熱形除く)
内径サイズ、バリエーションが豊富
12,16,20,25,32,40,
50,63,80,100,125,
140,160
SSD2 4面全てにシリンダスイッチを搭載でき、視認性、メンテナンス性がUP
一般環境から特定用途まで幅広くシリーズを取り揃えた省スペース形
内径サイズ、バリエーションが豊富
全内径でT形スイッチ搭載可能
12,16,20,25,32,
40,50,63,80,100
ガイド付

ガイド付

STG
在庫品多数
ベアリング構造の改良により、耐横荷重性能が高く、安定動作を実現
シリンダ本体のアルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現
配管処理がしやすく、シリンダスイッチの視認性も向上
ピストンロッドの取付は六角レンチを使用。メンテナンスが容易
12,16,20,25,32,
40,50,63,80,100
STS
STL
省スペースシリンダSSDシリーズの両サイドにガイドを設けた構造で
高精度、高剛性、省スペースを実現
STLはロングストローク対応。幅広い用途に使用可能
エンドプレートの材質には、アルミ(標準)に加え、鋼(オプション)を用意
8,12,16,20,25,32,
40,50,63,80,100
リニアガイド付き

リニアガイド付き

LCR 自由自在に使えるオールラウンドモデル
ストッパの左右対称形、多面配管、2面取付、位置決め穴装備など、
設計面の自由度がきわめて高い
可動部の軽量化により装置のタクトアップ、小型化、省エネに貢献
6,8,12,16,20,25
ロッドレス形

ロッドレス形

SRL3 高荷重長かつ寿命。高速駆動可能なロッドレスシリンダ
内径サイズ、バリエーションが豊富
標準形にそのままスイッチ搭載可能
12,16,20,25,32,
40,50,63,80,100
MRL2 新規潤滑機構採用で、寿命と作動の安定が大幅に向上
スライダ高さが低い、薄形設計
機種豊富なT形スイッチ搭載
6,10,16,20,25,32
落下防止機能付き

落下防止機能付き

USSD 省スペースシリンダSSDシリーズに全ストローク落下防止機構を付属した
コンパクトシリンダ
停電時、事故時でもワーク等の安全を確保
前後方向ロックと後退方向ロックの2タイプ選択可能
マイナスドライバで簡単にロック解除ができる
20,25,32,40,
50,63,80,100

シリンダ内径の選定

以下の手順を参照していただくとシリンダ内径を計算することができます!

■ 内径選定表

(単位:N)

※内径選定表の値は負荷率=50%、シリンダは押し方向を想定としたときの値です。
※動作環境などにより負荷の値及び適正な内径の値は前後する場合がございます。

手順1

使用圧力を確認する

使用圧力P=0.3MPa、0.5MPa、0.7MPaから選択
手順2

動かす物体の負荷Fを決定する

F=μMg(単位:N)
μ:摩擦係数
μは上下方向の物体移動の時は1、水平方向の物体移動の時は
0.3とする
M:動かす物体の質量(kg)
g:重力加速度=9.8(m/s^2)

例:μ=0.3(水平方向の移動)、M=5.1(kg)のときの負荷Fは
F=0.3×5.1×9.8=15(N)となる
手順3

内径を確認する

手順1で確認した使用圧力と
手順2で決定した負荷Fに応じる内径を、右記内径選定表から確認
※当てはまる負荷Fがグラフに無いときは、その値よりも大きいかつ
一番近い負荷を選択
例:使用圧力P=0.3、負荷F=15(N)のときの内径Φは12となる

手順2.における計算結果のF=13(N)の場合は、13よりも大きいかつ
一番近いF=15(N)を選択

メーカー推奨空圧機器組み合わせ対応表

以下の手順を参照していただくとシリンダ内径を計算することができます!

使い方は簡単!
手順1
シリンダの内径、速度(低速・中速・高速・超高速)を決定

シリンダの内径の選定

手順2
以下「空圧機器 組み合わせ対応表」からシリンダに対応するその他商品を確認
商品型番をクリックすれば、商品ページに移動するので、あとは一部条件を指定して型番確定!
出荷日・価格を確認していただき、即購入いただけます。

組み合わせ表の商品を選択していただくと以下のようなユニットが作成できます。
例:シリンダ内径:Φ20 中速で稼動させるときに使用可能な組み合わせ

電磁弁(シングル):4GB110R-06-E2-3 1点
スピードコントローラ:SC3W-6-6 2点
サイレンサ:SLW-6S 2点 継手:GWS6-6-S 3点
チューブ:NU-06-20 3点 ※シリンダ・FRLは別途選定ください

  • FRL
    別途選定
  • チューブ
  • 継手
    +
    サイレンサ
  • 電磁弁(シングル)
  • 継手
  • チューブ
  • スピードコントローラ
  • シリンダ
    別途選定

■ 空圧機器 組み合わせ対応表

チュー
ブ内径
(mm)
理論
基準
速度
(mm/s)
必要
流量
(ℓ/min)
(ANR)
必要な
合成
有効
断面積
(mm)
適切制御機器
空圧用電磁弁 空圧補助機器 チューブ
シングル
ソレノイド
ダブル
ソレノイド
スピード
コントローラ
スピード
コントローラ
(ダイヤル付)
サイレンサ 継手 チューブ
(バルブ・
シリンダ間)
シングルソレノイド ダブルソレノイド スピードコントローラ スピードコントローラ(ダイヤル付) サイレンサ 継手 チューブ(バルブ・シリンダ間)
φ6 500
(中速)
5 0.1 4SB010-M5 4SB020-M5 SC3W-M5-4 DSC-C-M5-4 SLM-M5 GWS4-M5-S NU-04-20
φ10 500
(中速)
14 0.2 4SB010-M5 4SB020-M5 SC3W-M5-4 DSC-C-M5-4 SLM-M5 GWS4-M5-S NU-04-20
φ16 500
(中速)
36 0.5 4SB010-M5 4SB020-M5 SC3W-M5-4 DSC-C-M5-4 SLM-M5 GWS4-M5-S NU-04-20
φ20 250
(低速)
29 0.5 4GB110R-06-E2 4GB120R-06-E2 SC3W-6-6 DSC-C-6-6 SLW-6S GWS6-6-S NU-06-20
500
(中速)
56 0.9
750
(高速)
84 1.4
1000
(超高速)
112 1.8
φ25 250
(低速)
44 0.8 4GB110R-06-E2 4GB120R-06-E2 SC3W-6-6 DSC-C-6-6 SLW-6S GWS6-6-S NU-06-20
500
(中速)
88 1.4
750
(高速)
132 2.1 4GB110R-06-E2 4GB120R-06-E2 SCL2-08-H88 DSC-S1-08-H88 SLW-6S GWS6-8-S NU-08-20
1000
(超高速)
175 2.8 4GB210R-08-E2 4GB220R-08-E2 SCL2-08-H88 DSC-S1-08-H88 SLW-8A GWS8-8-S NU-08-20
φ32 250
(低速)
73 1.3 4GB110R-06-E2 4GB120R-06-E2 SC3W-6-6 DSC-C-6-6 SLW-6S GWS6-6-S NU-06-20
500
(中速)
143 2.9 4GB210R-08-E2 4GB220R-08-E2 SCL2-08-H88 DSC-S1-08-H88 SLW-8A GWS8-8-S NU-08-20
750
(高速)
215 3.5
1000
(超高速)
286 4.6
φ40 250
(低速)
110 1.7 4GB210R-08-E2 4GB220R-08-E2 SC3W-6-6 DSC-C-6-6 SLW-8A GWS6-8-S NU-06-20
500
(中速)
230 3.3 SCL2-08-H88 DSC-S1-08-H88 GWS8-8-S NU-08-20
750
(高速)
340 5 SC1-8
※要継手(GWS10-8)
GWS10-8-S NU-10-20
1000
(超高速)
450 6.6
φ50 250
(低速)
180 2.6 4GB210R-08-E2 4GB220R-08-E2 SCL2-08-H88 DSC-S1-08-H88 SLW-8A GWS8-8-S NU-08-20
500
(中速)
350 5.2 SCL2-10-H1010 GWS10-8-S NU-10-20
750
(高速)
530 7.7 4GB310R-10-E2 4GB320R-10-E2 SCL2-10-H1010 SLW-10A GWS10-10-S NU-10-20
1000
(超高速)
710 10.4 SC1-10 F-1515-20-W
φ63 250
(低速)
280 4.1 4GB310R-10-E2 4GB320R-10-E2 SCL2-08-H88 DSC-S1-08-H88 SLW-10A GWS10-8-S NU-08-20
500
(中速)
560 8.2 SCL2-10-H1010 NU-10-20
750
(高速)
840 12.3 4KB310-10 4KB320-10 SC1-10 SLW-10A F-1515-20-W
1000
(超高速)
1100 16.4 4F510-15 4F520-15 SC1-15 SLW-15A Rc1/2鋼管
φ80 250
(低速)
450 6.6 4KB210-08 4KB220-08 SCL2-10-H1010 SLW-8A GWS10-8-S NU-10-20
500
(中速)
910 13.2 4KB310-10 4KB320-10 SC1-10 SLW-10A F-1515-20-W
750
(高速)
1400 19.8 4KB410-15 4KB420-15 SC1-15 SLW-15A Rc1/2鋼管
1000
(超高速)
1800 26.4 SC-20A
φ100 250
(低速)
710 10.3 4GB410-10-E2 4GB420-10-E2 SC1-10 SLW-10A F-1515-20-W
500
(中速)
1400 20.6 4GB410-15-E2 4GB420-15-E2 SC1-15 SLW-15A Rc1/2鋼管
750
(高速)
2100 30.9 SC-20A
1000
(超高速)
2800 41.2 4F610-20 4F620-20 SC-20A SLW-20S RC3/4鋼管
※選んだシリンダに対応する電磁弁その他制御機器は複数ございますが、特にオススメの1シリーズをご紹介しています。

メーカー推奨FRL機器の選定

「空圧機器 組み合わせ対応表」と「FRL機器選定表」を使うと、選定が難しいFRL機器を決定することができます!

FRL機器選定表の使用方法

最大流量の値が、上表「空圧機器 組み合わせ対応表」の必要流量以上の機器を選定します。
複数のシリンダを1セットのFRL機器で制御する場合は必要流量の合計以上の機器を選定してください。

例:シリンダ内径φ20、中速のものを10本使うときの必要流量は56×10=560になります。
対応するFRLキットは最大流量が560以上のC1000-8-Wなどを選択します。

■ FRL機器選定表

F・R・Lキット F・Rユニット エアフィルタ レギュレータ ルブリケータ
F・R・Lキット F・Rユニット エアフィルタ レギュレータ ルブリケータ
型番 接続
口径
最大流量
L/min
大気圧
換算
型番 接続
口径
最大流量
L/min
大気圧
換算
型番 接続
口径
最大流量
L/min
大気圧
換算
型番 接続
口径
最大流量
L/min
大気圧
換算
型番 接続
口径
最大流量
L/min
大気圧
換算
C1000-6-W Rc1/8 450 W1000-6-W Rc1/8 800 F1000-6-W Rc1/8 460 R1000-6-W Rc1/8 770 L1000-6-W Rc1/8 550
C1000-8-W Rc1/4 630 W1000-8-W Rc1/4 1150 F1000-8-W Rc1/4 610 R1000-8-W Rc1/4 1350 L1000-8-W Rc1/4 700
C2000-8-W Rc1/4 1200 W2000-8-W Rc1/4 1500 F2000-8-W Rc1/4 1300 R2000-8-W Rc1/4 1750 L3000-8-W Rc1/4 1100
C2000-10-W Rc3/8 1700 W2000-10-W Rc3/8 2000 F2000-10-W Rc3/8 1700 R2000-10-W Rc3/8 2500 L3000-10-W Rc3/8 2250
C2500-8-W Rc1/4 1200 W3000-8-W Rc1/4 2150 F3000-8-W Rc1/4 1230 R3000-8-W Rc1/4 2000 L4000-8-W Rc1/4 1000
C2500-10-W Rc3/8 1700 W3000-10-W Rc3/8 2430 F3000-10-W Rc3/8 1500 R3000-10-W Rc3/8 2600 L4000-10-W Rc3/8 1700
C3000-8-W Rc1/4 1280 W4000-8-W Rc1/4 2500 F4000-8-W Rc1/4 1320 R4000-8-W Rc1/4 2500 L4000-15-W Rc1/2 2700
C3000-10-W Rc3/8 1750 W4000-10-W Rc3/8 4350 F4000-10-W Rc3/8 2140 R4000-10-W Rc3/8 4400 L8000-20-W Rc3/4 6300
C4000-8-W Rc1/4 1430 W4000-15-W Rc1/2 4750 F4000-15-W Rc1/2 3000 R4000-15-W Rc1/2 5000 L8000-25-W Rc1 10000
C4000-10-W Rc3/8 2400 W8000-20-W Rc3/4 10000 F6000-20-W Rc3/4 5600 R6000-20-W Rc3/4 7000
C4000-15-W Rc1/2 3000 W8000-25-W Rc1 10000 F6000-25-W Rc1 6200 R6000-25-W Rc1 7700
C6500-20-W Rc3/4 4500 F8000-20-W Rc3/4 6400 R8000-20-W Rc3/4 14000
C6500-25-W Rc1 5000 F8000-25-W Rc1 6800 R8000-25-W Rc1 11000
C8000-20-W Rc3/4 7000
C8000-25-W Rc1 7500

※各流量に対応するFRL機器は複数ございますが、特にオススメの1シリーズをご紹介しています。

  • ■FRLキット、ユニット、レギュレータ
    1次圧力/0.7MPa 設定圧力/0.5MPa
    圧力降下/0.1MPa
  • ■エアフィルタ
    1次圧力/0.7MPa
    圧力降下/0.02MPa
  • ■ルブリケータ
    1次圧力/0.5MPa
    圧力降下/0.03MPa