CKD 新製品取扱い開始

ミスミVONAでCKD新製品の取扱いを開始いたしました
各ラインナップに追加した商品がございますので、スペック検索を使いながらご体験ください
CADデータやカタログPDFも商品詳細ページよりダウンロード可能です

新製品ラインナップ

リニアスライドシリンダ LCWシリーズ

業界初のL型テーブルを採用。高剛性・軽量を実現!面積比が従来品よりも20%ダウン!

回転式アクチュエータ アブソデックス AX6000Mシリーズ

外形120mm高さ47mm、業界最小回転式アクチュエータ。プログラム作成機能で思い通りの動作を実現

ロータリジョイント RJFシリーズ

回転軸部のエアシリンダ等へのエア供給継手。回路数4・6・8・12・16の豊富なラインナップ

高精度電空レギュレータ EVRシリーズ

マイコン搭載による新制御方式で、高精度な圧力制御。作動インジケータで状態を「見える化」

ミスミVONA在庫点数約3,000点! シリンダ、電磁弁、フィルタ・レギュレータをご希望により「当日出荷」いたします

売れ筋のシリンダ、電磁弁、フィルタ・レギュレータを在庫でご用意しております
※ご注文当日の出荷を希望される場合は必ず、当日の出荷日をご指定ください (PM6:00まで受付いたします)

シリンダ 在庫品はこちら
電磁弁 在庫品はこちら
フィルタ・レギュレータ 在庫品はこちら

商品ラインナップ

  • シリンダ・ロータリアクチュエータ
  • 電磁弁
  • 流体用電磁弁
  • フィルタ・レギュレータ
  • エア配管用継手
  • チューブ
  • スピードコントローラ
  • ショックアブソーバ
  • 圧力センサ・スイッチ
  • エジェクタ

CKD商品一覧はこちら

お問い合わせ先

ご相談やお見積依頼には”迅速に”回答いたしますのでお気軽にお問合せください

メカニカル部品技術窓口

Tel 0120-343-603

営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

Fax 03-5805-7292