• 台風19号で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。台風の影響により、商品のお届けに遅延が生じる可能性がございます。また、配送会社の配達停止地域(※)向けのご注文はお受けできかねます。ご理解の程よろしくお願い申し上げます。 ※注文停止地域:宮城県(伊具郡丸森町)、長野県(長野市・上田市・南佐久郡の一部)【10月15日 09:00現在】
  • 10月1日弊社出荷分より消費税率が10%(地方税を含む)となります。ご不明な点は、請求・支払お問い合わせ窓口(0120-343-048)までお問い合わせください。
  • 変更(※)をともなう当日出荷ご希望のご注文および変更のご依頼は午前中にいただきますようお願いいたします。 宅配会社の取り引き条件見直しにともない、午後のご注文に対しては出荷に関する変更をお受けできない場合がございます。 ※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
ミスミ進化中!

おすすめスプレーガン特集!スプレーガンの置き換えによるコストダウンや食品衛生法準拠のスプレーガンなどお役立ち情報を掲載中!

液体塗布用自動スプレーガンTOFシリーズは、6シリーズ・26種類の豊富なバリエーション!
さまざまな吹き付けに対応可能なTOFシリーズの特長や、事例に合わせたおすすめ商品をご紹介します。

液体塗布用自動スプレーガンTOFシリーズのご紹介!

ご使用中のスプレーガンとぜひ仕様と価格を比較してみてください!

事例からおすすめ商品をご紹介



TOFシリーズの特長

TOF-5B(丸吹・平吹両用)/TOF-5RB(丸吹)の特長

TOF-5B(丸吹・平吹両用)/TOF-5RB(丸吹)の特長
  • ●シンプル設計のため、機械への搭載等が容易です。
  • ●ピストン作動エアと霧化エアの配管が1本で済む簡易型です。
  • ●TOF-5Bはパターン調整機能による平吹~丸吹の調整が可能です。
  • ※ピストンエア作動圧力は0.25MPa必要なため、
    吹付圧力0.25MPa以下での低圧塗布はできません。

商品詳細はこちら

TOF-6B(丸吹・平吹両用)/TOF-6RB(丸吹)の特長

TOF-6B(丸吹・平吹両用)/TOF-6RB(丸吹)の特長
  • ●シンプル設計のため、機械への搭載等が容易です。
  • ●作動・霧化エア分離式のため、ピストンの作動圧力
    に関係なく霧化エアを制御できるため、0.25MPa以下の
    低圧塗布が可能で飛散を抑えることが可能です。
  • ●TOF-6Bはパターン調整機能による平吹~丸吹の調整が可能です。

商品詳細はこちら

TOF-20(丸吹・平吹両用)/TOF-30(丸吹・平吹両用)の特長

  • ●大型ワイドパターンシリーズ
  • ●TOF-20はピストン作動エアと霧化エアの配管が、1本で済む簡易型です。
  • ●TOF-30は作動・霧化エア分離式のため、ピストンの作動圧力に
    関係なく霧化エアを制御できるため、0.25MPa以下の低圧塗布が
    可能で飛散を抑えることが可能です。
  • ●パターン調整機能による平吹~丸吹の調整が可能です。
  • ※TOF-20はピストンエア作動圧力は0.25MPa必要なため、
    吹付圧力0.25MPa以下での低圧塗布はできません。

商品詳細はこちら

接続例

TOF-5B/TOF-20

  • ●ピストン作動エアと霧化エアの配管が1本だけのシンプル設計。
  • ●機械への搭載等が容易な簡易型自動スプレーガン。
[図]TOF-5B/TOF-20

TOF-6B/TOF-30

  • ●機械への搭載等が容易な簡易型自動スプレーガン。
  • ●作動・霧化エア分離式のため、ピストンの作動圧力に関係なく霧化エアを制御できるため、0.25MPa以下の低圧塗布が可能で飛散を抑えることが可能。
[図]TOF-6B/TOF-30
スプレーガンに関するお悩みは、まず担当窓口へ!メーカーの技術担当をご紹介させていただき、ご訪問による相談対応も承ります。

ご相談・お問い合わせ

Tel 03-5805-7404

営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

Fax 03-5805-7334