• 台風19号で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。台風の影響により、商品のお届けに遅延が生じる可能性がございます。ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  • 10/21~10/25にかけて「即位礼正殿の儀」にともなう羽田空港発着便の規制が実施されます。 特に北海道・九州向けの商品配送に影響が出るため、お早目のご注文をお願いいたします。
  • 10月1日弊社出荷分より消費税率が10%(地方税を含む)となります。ご不明な点は、請求・支払お問い合わせ窓口(0120-343-048)までお問い合わせください。
  • 変更(※)をともなう当日出荷ご希望のご注文および変更のご依頼は午前中にいただきますようお願いいたします。 宅配会社の取り引き条件見直しにともない、午後のご注文に対しては出荷に関する変更をお受けできない場合がございます。 ※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

真空チャンバ―・真空タンク設計支援サービス

ポンチ絵よりCAD図面を作成!設計時間・装置開発期間を短縮

ミスミVONA 相談窓口

Tel03-5805-7404

8:00~20:00 日曜日・年末年始のぞく

Fax03-5805-7334

赤田工業とは
赤田工業では、数多くの真空チャンバー・真空タンク・架台・フレーム・ベースなどを受注生産してきた実績に基づき、セミオーダー型製品の真空タンク・フレームの生産を開始、ご好評いただいています。
真空チャンバーとは!?
真空チャンバーは、内部を真空にするための容器です。
真空装置の中心部品であり、真空装置の仕様によりその形状や材質が決められます。
真空チャンバー単体では特に機能を持たないため、チャンバーに真空ポンプを取り付けることで真空環境を作り出し、チャンバー内で様々な処理を施すことが可能となります。

主な用途
・半導体専用装置
・液晶製造装置
・その他真空を用いる専用装置
※各種研究機関における、
先端技術開発のための装置にも
多数使われております

商品画像

真空チャンバーのポンチ絵はこちらから
設計依頼書をダウンロード
真空タンクとは!?
真空タンクは、各種真空装置のリザーバータンク、バッファタンクとしてご使用いただけます。

主な用途
・真空吸着
・真空乾燥
・真空含浸
・真空脱泡

商品画像

真空タンクのポンチ絵はこちらから
真空タンクの設計依頼書
真空チャンバー・真空タンク設計支援はお気軽に!
セミオーダー仕様:寸法・サイズ等を自由に選択
(※)単品生産:1つだけの注文でも対応
カンタンなポンチ絵をかいて、Faxかメールでご送付ください。そこから納期とお見積もりを回答させていただきます
図

真空チャンバー・真空タンク設計支援サービスご利用の流れ

手順1

PDFをダウンロード

真空タンクの設計依頼書は、サイズ・形状により異なります。

真空チャンバーのポンチ絵はこちらから

真空タンクのポンチ絵はこちらから

手順2

必要な項目を記入していただき、Fax・メールで送信

拡大
手順3

翌日~5日でお見積もりいたします。

  • ※寸法等不明点については、赤田工業設計担当よりご連絡させていただく場合がございます。
  • ※3回目以降の設計変更は有料となる場合がありますので、ご了承ください。
真空タンクの設計依頼書
赤田工業の真空タンクはセミオーダー仕様です。
タンクの置き方・パイプ外径・蓋を選択すると、真空タンクの基本形状が決まります。
設計依頼書をダウンロードの上で、パイプの長さや材質をご指定いただき、簡単なポンチ絵でNWフランジやソケットなどをご指示ください。
規格にないサイズはご相談ください。
B-A真空計が16万円台~ディスプレイ・センサー・回路一体型で使いやすい!

角型真空タンク付きフレームとは?

真空装置に別に真空タンクを設けるのではなく、フレームの柱を構成する角パイプを利用して真空タンクとした新しいフレームです。

特長
1. 省スペース
2. 底面に、キャスター、アジャスターが取り付け可能
3. 上面は、溶接後機械加工を実施し高精度の平面度を実現。高精度のプレートを乗せることにより、精密装置の組立も可能
4. 一体化されているため、フレームと真空タンクの個別購入が不要 

ここが真空タンクです。

製作実例集

これらは全て、ポンチ絵から作成しました。他にも多くの実績があります。

真空チャンバー

真空チャンバー
側面に、扉とのぞき窓を設けた円筒型真空チャンバーです
真空チャンバー
側面4箇所と底面、計5箇所にのぞき窓を設けた特殊な溶接構造真空チャンバーです
真空チャンバー
真空チャンバーと専用架台のセット商品です
真空チャンバー
シンプルな上蓋式真空チャンバーです低コスト・短納期に向いています
真空チャンバー
アルミ削り出しの軽量真空チャンバーです
真空チャンバー
正面扉に大きなのぞき窓を設けたアルミ削り出しの真空チャンバーです

縦置き真空タンク

縦置き真空タンク
接続フランジは、製作が可能な限りいくつでも取付可能です
縦置き真空タンク
小型タンクでも蓋付きも製作いたします

横置き真空タンク

横置き真空タンク
脚の高いタンクにも対応いたします(ドレンなどに対応)
横置き真空タンク
側面の板部にもフランジ取付ができます

大径・大容量真空タンク

大径・大容量真空タンク
直径φ500を超えるタンクも製作可能です
大径・大容量真空タンク
JIS真空フランジや大きなサイズのフランジにも対応します
大径・大容量真空タンク
取手を増やしたり蓋への加工も可能です

角型真空タンク付きフレーム

角型真空タンク付きフレーム
装置の架台と真空タンクが一体となった優れ物です

ミスミVONA 相談窓口

Tel03-5805-7404

8:00~20:00 日曜日・年末年始のぞく

Fax03-5805-7334

赤田工業 製品一覧

セミオーダー仕様はポンチ絵でご依頼いただけます。
規格標準品を以下でご注文いただけます

真空タンク 縦型
VS-Vシリーズ
真空タンク 縦型 VS-Vシリーズ
縦型の真空タンクです。
真空吸着・真空乾燥・真空含燥・真空含浸・真空脱泡など各種装置のリザーバータンク、バッファータンクとして使用可能
商品はこちら
真空タンク 横型
VS-Hシリーズ
真空タンク 横型 VS-Hシリーズ
横型の真空タンクです。
真空吸着・真空乾燥・真空含燥・真空含浸・真空脱泡など各種装置のリザーバータンク、バッファータンクとして使用可能
商品はこちら
真空タンク
VSシリーズオプション(脚)
真空タンク VSシリーズオプション(脚)
真空タンクの横置き固定用の脚です。
商品はこちら

ご要望・ご不明点ありましたら、相談窓口へどうぞ。

ミスミVONA 相談窓口

Tel03-5805-7404

8:00~20:00 日曜日・年末年始のぞく

Fax03-5805-7334

ポンチ絵設計・相談サービスのご紹介

ねじ・ベアリングのような小さいもの、各種配管やタンク、コンベヤのような搬送機器や、クリーンブースをはじめとする理化学機器まで、多種多様な設計・特注に対応いたします。

ポンチ絵設計・相談サービス