![ミスミフレームズ](https://jp.misumi-ec.com/mail/MJP-IM21006-ML01-01/img/logo.png) |
MISUMI FRAMES 通信 - すぐに使える便利な情報を発信!(Vol.7 -2021年6月22日号) |
|
作業者が足りない?工数確保が難しい? |
![](https://jp.misumi-ec.com/mail/MJP-IM21006-ML01-01/img/main01.png) |
|
|
|
|
アルナビ組立出荷サービスのご紹介 |
|
![](https://jp.misumi-ec.com/mail/MJP-IM21006-ML01-01/img/main02.png) |
|
|
こんにちは。 MISUMI FRAMESをお使いいただいているお客さまに、読んですぐに使える便利な情報を発信しています。 |
|
愛されて15年!アルナビ組立出荷サービス MISUMI FRAMESと組み合わせればさらに便利 |
|
ミスミではお客さまの作成されたCADデータやMISUMI FRAMESデータ、図面をもとに、ユニットを設計・組み立て出荷するサービスを展開しています。
MISUMI FRAMESデータでのご利用なら見積もり時間が短いので、お急ぎの方にもオススメです。
プロが組み立てするので高品質はもちろんのこと、費用は部材費・組立費・運送費のみ!ぜひご利用ください。 |
|
|
こんな方にオススメ |
|
![[図]](https://jp.misumi-ec.com/mail/MJP-IM21006-ML01-01/img/icon_recommended.png) |
組み立てをプロに任せたい |
|
|
|
![[図]](https://jp.misumi-ec.com/mail/MJP-IM21006-ML01-01/img/icon_recommended.png) |
自社での組み立て工数が 確保できない |
|
|
|
![[図]](https://jp.misumi-ec.com/mail/MJP-IM21006-ML01-01/img/icon_recommended.png) |
アルミの組み立てに 工数をかけたくない |
|
|
|
|
|
|
|
![](https://jp.misumi-ec.com/mail/MJP-IM21006-ML01-01/img/example01.png) |
部品点数 |
174点 |
部材費 |
約 6万円 |
外形寸法 |
510mm×401mm×645mm |
組み立て費 |
約 3.5万円 |
輸送距離 |
約100km |
運送費 |
約 1万円(混載便) |
※税別価格 ※送料は場所により異なります |
|
|
■ 納品までの流れ |
|
|
|
MISUMI FRAMESで設計したデータなら見積もり最短2営業日! |
|
|
|
お客さまの声 |
![](https://jp.misumi-ec.com/mail/MJP-IM21006-ML01-01/img/icon_voice.png) |
|
|
|
|
![A様](https://jp.misumi-ec.com/mail/MJP-IM21006-ML01-01/img/voice01.png)
A様 |
見積納期が早い!設計変更もカンタン!
|
普段から組立は外注していますが、アルミ筐体の設計はどうしても後回しで納期が迫ってきます。CADデータで他社に見積すると回答まで1週間以上かかっていましたが、Framesデータでアルナビを利用したら、なんと!2営業日で見積もり回答が来ました。
途中急な設計変更がありましたが、Framesの部品一括変更機能や寸法変更機能を使って自分でも簡単に対応することができました。
|
|
|
MISUMI FRAMES非搭載商品も合わせて納品
|
![B様](https://jp.misumi-ec.com/mail/MJP-IM21006-ML01-01/img/voice02.png)
B様 |
Frames非搭載の部品や規格外のパネルが必要でしたが、Framesデータをアルナビに送付し、希望する部品と規格外のパネルを付けた見積もりをもらうことができました。自前でパネルを加工専門業者に依頼する手間を考えれば、納得の価格でした。
|
|
|
![C様](https://jp.misumi-ec.com/mail/MJP-IM21006-ML01-01/img/voice03.png)
C様 |
時間を有効活用できました
|
弊社は3DCADで設計していますが、2Dへのバラシも必須です。今まではバラシを大急ぎで行い、加工専門業者に部材を発注していましたが、今回は3DCADの中間ファイルでアルナビを利用してみました。見積もりや納品を待つ間に他案件の設計に手を付けることができました。Framesは中間ファイルエクスポートも可能ということなので、次回から筐体はFramesで設計してみようと思います。
|
|
|
複雑な案件で困ってしまい、相談しました
|
![D様](https://jp.misumi-ec.com/mail/MJP-IM21006-ML01-01/img/voice04.png)
D様 |
たいていの案件ならFramesで設計できるようになりましたが、今回はテーマが複雑だったので困りました。そこで、アルナビにポンチ絵で依頼し、何回かのやり取りで納得のいく設計と見積もりを出してもらうことができ、大変助かりました。
|
|
|
|
|
![](https://jp.misumi-ec.com/mail/MJP-IM21006-ML01-01/img/icon_qa.png) |
よくあるご質問 |
|
|
|
|
![Q](https://jp.misumi-ec.com/mail/MJP-IM21006-ML01-01/img/icon_q.png) |
依頼の仕方を教えてください |
|
![A](https://jp.misumi-ec.com/mail/MJP-IM21006-ML01-01/img/icon_a.png) |
事前にエントリーシートにご記入の上、お申し込みフォームよりお問い合わせください。
エントリーシートのダウンロード・お見積もりのご依頼はこちら |
|
|
![Q](https://jp.misumi-ec.com/mail/MJP-IM21006-ML01-01/img/icon_q.png) |
現場での組み立てや設置作業もお願いできますか? |
|
![A](https://jp.misumi-ec.com/mail/MJP-IM21006-ML01-01/img/icon_a.png) |
納品時は車上渡しとなります。(トラックからの荷降ろしは、お客さまにて行っていただきます)
納品時の出張組み立ては行っておりません。 |
|
|
![Q](https://jp.misumi-ec.com/mail/MJP-IM21006-ML01-01/img/icon_q.png) |
組み立ては自社内で行うので、図面やポンチ絵から部材の見積もりだけお願いできますか? |
|
![A](https://jp.misumi-ec.com/mail/MJP-IM21006-ML01-01/img/icon_a.png) |
部材選定も組立サービスの一環として無料で行っているため、部材の見積もりのみではご利用いただけません。 |
|
|
|
|
MISUMI FRAMESで設計したデータなら見積もり最短2営業日! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▼以前のMISUMI FRAMES通信を見逃してしまった方はこちらから▼ |
|
|
|
|
MISUMI FRAMESについてお困りごとはございませんか? |
|
|
サポートをご希望の場合はこちらからお問い合わせください |
|
|
▼実際のMISUMI FRAMESを使用した設計、「まとめ型番」で注文、届いた部品の組立までの一連の流れを分かりやすく動画でご紹介 |
|
![MISUMI FRAMESを使って最高のマシーンスタンドを作る!](https://jp.misumi-ec.com/mail/MJP-IM21006-ML01-01/img/bnr02.png) |
|
|