- 対象商品
- ミスミ品
ねじ・ボルト
仕様
-
- Q1
- 締付トルクの参考値を教えてください。
- A1
- 〔技術データ〕ボルトの適正締付軸力/適正締付トルク内「初期締付力と締付トルク」の表をご覧ください。
2017/02/06 更新 -
- Q2
- 〔技術データ〕ボルトの適正締付軸力/適正締付トルク「初期締付力と締付トルク」の表の強度区分は、トルク法で定めている適正締付軸力は規格耐力の70%を最大とする弾性域内であることを考慮した値ですか?
- A2
- 「初期締付力と締付トルク」の表での強度区分は、切れる力、変形する限度を示しています。そのため、余裕をみて70%でご使用ください。
2017/02/06 更新 -
- Q3
- ねじケージの2級と3級の違いは何ですか?
- A3
- 規格に合っているかどうか確認するために用いられるゲージの精度の違いです。
2級に適するもののほうが高精度品です。
2017/02/06 更新 -
- Q4
- 掲載されている商品に図面を書いて追加工をすることはできますか?
- A4
- 製作可否を確認させていただきます。
ミスミFAカタログ規格外品サービスよりお見積もりください。
2017/02/06 更新
その他
-
- Q1
- 価格表の中で価格が入っておらず「-」と記載されている箇所の取り扱いはありますか?
- A1
- ありません。取り扱いが無いサイズです。
価格が入っている箇所のみの取り扱いがあります。
2017/02/06 更新
- ※本FAQは、当サイトに掲載のミスミ品を対象としています。
その他メーカー品は含まれておりません。