- 対象商品
- ミスミ品
チューブ・チューブ関連部品 に関するFAQ
仕様
-
- Q1
- ソフトナイロンチューブにシリコンオイルを流しても問題ありませんか?
- A1
- 問題ありません。
2016/11/21 更新 -
- Q2
- 耐水性ポリウレタンスパイラルチューブに油を流すことはできますか?
- A2
- 油は使用できません。
2016/11/21 更新 -
- Q3
- ソフトポリウレタンチューブの内径精度はどれくらいですか?
- A3
- 内径精度の規定はありません。
継手に差し込む用途で使用するためです。
2016/11/21 更新 -
- Q4
- 真空用チューブの特長を教えてください。
- A4
- つぶれに強く、真空状態でもホース内径を一定量保持します。
2016/11/21 更新 -
- Q5
- ポリオレフィンチューブの材質は「ポリオレフィン系樹脂」と記載がありますが、詳細な材質名を教えてください。
- A5
- 特殊ポリオレフィン系エストラマーです。
2016/11/21 更新 -
- Q6
- ショアA60位のチューブはありますか?
- A6
- あります。
シリコンチューブは硬度がショアA65です。
2016/11/21 更新
外観
-
- Q1
- 耐水性ポリウレタンチューブのチューブ色の白は真っ白か半透明かどちらですか?
- A1
- 半透明です。
2016/11/21 更新
各種規格対応
-
- Q1
- ふっ素樹脂チューブは難燃性UL規格対応ですか?
- A1
- UL規格対応ではありません。
2016/11/21 更新
使用方法・加工方法
-
- Q1
- マルチスパイラルチューブを切断することはできますか?
- A1
- 切断できます。ただし切断後は保証外です。
2016/11/21 更新 -
- Q2
- 厚さ2mmのフッ素ゴムシートはカッターで切断できますか?
- A2
- 厚さ2mmであれば、ハサミやカッターで切断できます。
2016/11/21 更新 -
- Q3
- ブルコラン・耐磨耗ウレタンはライニング加工できますか?
- A3
- ブルコランはライニング加工できません。
耐磨耗ウレタンはライニング加工できます。
2016/11/21 更新 -
- Q4
- ウレタン・シリコン・フェルトの切断方法について教えてください。
- A4
- ハサミやカッターで切断可能です。
ただし、硬度が高いものや厚さにより困難な場合があります。
その場合は切断機の利用をおすすめします。
2016/11/21 更新 -
- Q5
- ゴムに使用する接着剤はありますか?
- A5
- あります。
ゴム用瞬間接着剤です。
BONDR・BONDSの2タイプがありますので、使用するゴムの材質によりお選びください。
2016/11/21 更新 -
- Q6
- ウレタンに使用する接着剤はありますか?
- A6
- あります。
ウレタン用接着剤(BOND-U)です。
2016/11/21 更新
- ※本FAQは、当サイトに掲載のミスミ品を対象としています。
その他VONAメーカー品は含まれておりません。