対象商品
ミスミ品

ベアリングホルダ に関するFAQ

仕様

  1. Q1
    止め輪の必要性を教えてください。
    A1
    ベアリングの脱落防止です。
    止め輪を使用しない場合は別途ベアリングを押さえる部品が必要です。
    2016/11/07 更新
  2. Q2
    機械加工品のベアリングホルダセットの寸法公差を教えてください。
    A2
    公差記載のない寸法は一般公差中級です。
    〔技術データ〕加工寸法の普通許容差内「1.削り加工寸法の普通許容差 B 0405-1991」をご覧ください。
    2016/11/07 更新
  3. Q3
    ベアリングホルダセットの軸受精度を教えてください。
    A3
    JIS B 1514 0級です。〔技術計算〕ラジアル軸受(等級0級)の許容差及び許容値 JIS B 1514抜粋内「ラジアル軸受(等級0級)の許容差及び許容値」をご覧ください。ただしアンギュラベアリングホルダセットはJIS B 1514 4級です。
    2016/11/07 更新
  4. Q4
    ベアリングと止め輪を外した状態で納品することはできますか?
    A4
    できます。
    追加工「NA」を選択いただくと、ベアリング・止め輪を組み込まず付属品として出荷します。
    2016/11/07 更新
  5. Q5
    ベアリング固定用の止め輪を単品で購入できますか?
    A5
    できます。
    C型止め輪(穴用)をご覧ください。
    2016/11/07 更新
  6. Q6
    ベアリングホルダのホルダのみを購入することはできますか?
    A6
    できます。
    規格外品サービスにてお見積もりとなりますのでミスミFAカタログ規格外品サービスをご覧ください。
    2016/11/07 更新
  • ※本FAQは、当サイトに掲載のミスミ品を対象としています。
    その他VONAメーカー品は含まれておりません。