正在讀取數據,請稍等。
選擇型號
運行條件
負載條件
計算结果
步驟1 選擇型號
型號:
LX1502-B1-75
目錄型號
1502
2001
2005
2602
2605
2610
3005
3010
4510
4520
追加工
上级,無護蓋
上级,有護蓋
精密級,無護蓋
精密級,有護蓋
上级,無護蓋,MX
上级,有護蓋,MX
精密級,無護蓋,MX
精密級,有護蓋,MX
滑塊數量
1滑塊
底座全長
75
100
125
150
175
200
(mm)
工作台長度
N/A
(mm)
安裝方式
水平安裝
垂直安裝
壁掛式安裝
數據讀取發生錯誤。
下一頁>
步驟2 運行條件
目錄型號
安裝方式
滑塊間距
Lb
mm
最大行程
Lmax
mm
行程
Ls
mm
進給速度(最高速度)
V
mm/sec
加减速時間
t1
sec
每分鐘往返次數
n1
min
-1
負載係數
fw
運行條件
速度為緩慢時 : 250mm/sec(15m/min)以下
速度為中速時 : 1000mm/sec(60m/min)以下
速度為高速時 : 超出1000mm/sec(60m/min)
用戶設定值
< 上一頁
下一頁>
步驟3 負載條件
目錄型號
安裝方式
重量/重心
W(kg)
X(mm)
Y(mm)
Z(mm)
1
2
3
4
< 上一頁
下一頁>
計算结果
發生錯誤。
顯示HTML數據
< 上一頁
Ver 1.00