正在读取数据,请稍等。
选择型号
运行条件
负载条件
计算结果
步骤1 选择型号
型号:
LS1002-60
类型(Type)
LS1002
LS1004
LS1205
LS1210
LST10
追加加工
option
滑块数量
1滑块
行程(Stroke)
60
100
140
220
300
(mm)
工作台长度
N/A
(mm)
安装姿势
水平安装
垂直安装
壁挂式安装
数据读取发生错误。
下一页>
步骤2 运行条件
类型(Type)
安装姿势
滑块间距
Lb
mm
最大行程
Lmax
mm
行程
Ls
mm
进给速度(最高速度)
V
mm/sec
加减速时间
t1
sec
每分钟往返次数
n1
min
-1
负载系数
fw
运行条件
速度为缓慢时 : 250mm/sec(15m/min)以下
速度为中速时 : 1000mm/sec(60m/min)以下
速度为高速时 : 超出1000mm/sec(60m/min)
用户设定值
< 上一页
下一页>
步骤3 负载条件
类型(Type)
安装姿势
重量/重心
W(kg)
X(mm)
Y(mm)
Z(mm)
1
2
3
4
< 上一页
下一页>
计算结果
发生错误。
显示HTML数据
< 上一页
Ver 1.00