タイプ 並級 精密級 [ M ]材質 [ H ]硬度 写真No.色
標準タイプ URWS UAWS 標準ウレタン
(エーテル系ポリウレタン)
ショアA95 ①自然色
URWH UAWH ショアA90
URWM UAWM 標準ウレタン
(エステル系ポリウレタン)
ショアA70
URWL ショアA50
URHWH 耐熱ウレタン ショアA90 ③茶
UREWH 耐摩耗ウレタン ショアA90 ④こげ茶
UREWM ショアA70
フリー指定タイプ URFS UAFSN 標準ウレタン
(エーテル系ポリウレタン)
ショアA95 ①自然色
URFH UAFH ショアA90
URFM UAFM 標準ウレタン
(エステル系ポリウレタン)
ショアA70
URFL ショアA50
URFY ショアA30
URFHE 制電性ポリウレタン ショアA90 ②グレー
URFME ショアA70
URFLE ショアA50
URHFH 耐熱ウレタン ショアA90 ③茶
VULFH 超高耐摩耗ウレタン
ブルコラン®
ショアA92 ⑤ベージュ
VULFM ショアA68
UREFH 耐摩耗ウレタン ショアA90 ④こげ茶
UREFM ショアA70
URCES セラミックスウレタン ショアA95 ⑥ねずみ色
URCEH ショアA90
URCEM ショアA70
[ ! ]セラミックスウレタンの特長は>>P.389をご覧ください。
[ ! ]ウレタンは経年変化して黄変しますが物性的には問題なく、特性も維持されます。
黄変色見本はこちらをご覧ください。
[ ! ]ロットにより、側面に切削跡が残ることがあります。

■制電性ウレタン特性値
体積固有抵抗率 2.1×108Ω・cm
表面抵抗率 4.0×109Ω
(試験条件:温度30℃湿度60%)
[ ! ]上記以外の特性は同じ硬度のウレタンと同等です。