(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.800256 操作盤らくらく選定サービス

許容荷重

ストローク

ユニット型番生成

 
1
タッチパネルメーカー・サイズ・位置
詳細 ←タッチパネルの詳細はこちら

タッチパネル詳細

モデルインチ型番
三菱電機
GT21
5.7 GT2105-QTBDS
7W GT2107-WTBD
三菱電機
GT25
5.7 GT2505-VTBD
7W GT2507-WTBD
8.4 GT2508-VTBD
10.4 GT2510-VTBD
三菱電機
GT27
5.7 GT2705-VTBD
8.4 GT2708-VTBD
10.4 GT2710-VTBD
ミスミ
GX8
5W PLCP-GX8-05W-DC-R
7W PLCP-GX8-07W-DC-R
10W PLCP-GX8-10W-DC-R
 

■タッチパネル(HMI)無しをご希望の方はお問い合わせください。
【操作盤問い合わせ窓口】Mail: unit@ml.misumi.co.jp Tel:03-5805-7179

 スイッチ位置・個数
なし
タッチパネル
モデルインチ8個/4個4個0個

三菱電機
GT21

5.7
7W

三菱電機
GT25

5.7
7W
8.4
10.4

三菱電機
GT27

5.7
8.4
10.4

ミスミ
GX8

5W
7W
10W
2
ボックス仕様
詳細

ボックス仕様

ねじ止めBOX(箱)
BOX素材:アルミ(板厚2.0mm)


ねじ止めBOX(箱)
BOX素材:スチール(板厚1.6mm)


パチン錠BOX(箱)
BOX素材:スチール(板厚1.6mm)

■タッチパネル(HMI)無しをご希望の方はお問い合わせください。
【操作盤問い合わせ窓口】Mail: unit@ml.misumi.co.jp Tel:03-5805-7179

スチール/パチン錠

 

3
ボックスの色
詳細

ボックスの色

※全て粉体塗装です。
※ホワイト(記号:W)は全ツヤ、それ以外は半ツヤとなります。
※ご利用の端末状態により、実際の色と異なる場合があります。

2.5Y9/1

 

4
スイッチの穴サイズ・形状
 

 

5
スイッチの種類
詳細

操作用スイッチ

全てIDEC製品となります。

■φ16(長方形)

スイッチ種別型番
/msmec/ideanote/800256/img/option/800256_IN5-MSCP16_1KS.png
キーセレクタ
LB3K-2T1A
/msmec/ideanote/800256/img/option/800256_IN5-MSCP16_1KS.png
セレクタ
LB3S-2T1
/msmec/ideanote/800256/img/option/800256_IN5-MSCP16_1KS.png
ブザー
LB3Z-1T04
/msmec/ideanote/800256/img/option/800256_IN5-MSCP16_1KS.png
ブッシュ
AL-BM6
/msmec/ideanote/800256/img/option/800256_IN5-MSCP16_1KS.png
照光押ボタン
LB3L-M1T14G
/msmec/ideanote/800256/img/option/800256_IN5-MSCP16_1KS.png
照光押ボタン
LB3L-M1T14R
/msmec/ideanote/800256/img/option/800256_IN5-MSCP16_1KS.png
照光押ボタン
LB3L-M1T14Y
※以下、パチン錠タイプのみ選択可能
/msmec/ideanote/800256/img/option/800256_IN5-MSCP16_1KS.png
照光押ボタン
LB3L-M1T14S
/msmec/ideanote/800256/img/option/800256_IN5-MSCP16_1KS.png
照光押ボタン
LB3L-M1T14PW
/msmec/ideanote/800256/img/option/800256_IN5-MSCP16_1KS.png
押ボタン黒
LB3B-M1T1B

■φ22(丸形)

スイッチ種別型番
/msmec/ideanote/800256/img/option/800256_IN5-MSCP16_1KS.png
キーセレクタ
LBW6MK-2ST1A
/msmec/ideanote/800256/img/option/800256_IN5-MSCP16_1KS.png
セレクタ
LBW6MS-2T1
/msmec/ideanote/800256/img/option/800256_IN5-MSCP16_1KS.png
ブザー
LW1Z-1X4
/msmec/ideanote/800256/img/option/800256_IN5-MSCP16_1KS.png
ブッシュ
LW9Z-BM
/msmec/ideanote/800256/img/option/800256_IN5-MSCP16_1KS.png
照光押ボタン
LBW6ML-M1T14G
/msmec/ideanote/800256/img/option/800256_IN5-MSCP16_1KS.png
照光押ボタン
LBW6ML-M1T14R
/msmec/ideanote/800256/img/option/800256_IN5-MSCP16_1KS.png
照光押ボタン
LBW6ML-M1T14Y
※以下、パチン錠タイプのみ選択可能
/msmec/ideanote/800256/img/option/800256_IN5-MSCP16_1KS.png
照光押ボタン
LBW6ML-M1T14S
/msmec/ideanote/800256/img/option/800256_IN5-MSCP16_1KS.png
照光押ボタン
LBW6ML-M1T14PW
/msmec/ideanote/800256/img/option/800256_IN5-MSCP16_1KS.png
押ボタン黒
LBW6MB-M1T1B
①スイッチの種類 ②スイッチの種類 ③スイッチの種類 ④スイッチの種類
⑤スイッチの種類 ⑥スイッチの種類 ⑦スイッチの種類 ⑧スイッチの種類
6
コネクタ位置
背面

 

7
ケーブル位置(ケーブル長さ)
詳細

ケーブル位置(ケーブル長さ)

○追加
・メーカー
 倉茂電工

・型番
 スイッチなし:CE-36(BE)/LIS 2C×0.75SQ+1C×2.5SQ
 スイッチ4個 :CE-36(BE)/LIS 20C×0.75SQ+1C×2.5SQ
 スイッチ8個 :CE-36(BE)/LIS 30C×0.75SQ+1C×2.5SQ

・仕様
 絶縁PVC シース制御用多芯ケーブル


背面

 

8
取付穴位置
背面

 

9
スイッチメーカー
IDC

 

通信環境により異なりますが、「ユニット型番生成」は5~10秒、「3Dプレビュー」は30秒~1分程度お待ちください。

 
ユニット型番
パラメータを指定し、「ユニット型番生成」ボタンをクリックするとユニット型番が表示されます。
  • お見積(カートへ追加)
  • CADデータダウンロード
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データ、2DCADデータおよび当社の提供するCADアドオンソフトウェア(以下「CADアドオンソフトウェア」といいます)で生成されたデータをいいます)およびCADアドオンソフトウェアは、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下「製品」といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますのであらかじめご了承ください。
    2.データおよびソフトウェアの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータおよびCADアドオンソフトウェアの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータおよびCADアドオンソフトウェアを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータおよびCADアドオンソフトウェアの利用、変更および削除により生じるいかなる損害(CADアドオンソフトウェアの利用時に、第三者が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアに影響を与えたことによる損害を含むがこれに限られません)に対して責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータおよびCADアドオンソフトウェアに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータおよびCADアドオンソフトウェアを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータおよびCADアドオンソフトウェアの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータ、CADアドオンソフトウェアおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

ページトップへ戻る

● コンセプトのご紹介 ●

(約1分) 動画にて 「コンセプト」 をご確認ください。

● 利用方法のご紹介 ●

(約1分) 動画にて 「利用方法」 をご確認ください。

● 操作盤とは ●

操作盤とは、機械や装置の操作が主目的の盤です。
盤面は、スイッチなどの入力装置や、液晶ディスプレイなどの表示装置が配置されています。
ボックスの材質にはアルミ・スチールがあります。
タッチパネルのサイズ、搭載スイッチやコネクタ位置、配置、取付方法などから操作盤を選びます。
また筐体の一部としての、配置や構造設計も必要です。
タッチパネルですと、表示と入力の2つの機能を備えているため、押しボタンスイッチやランプ等の数を減らすことが可能ですが、
非常停止や手動スイッチは誤操作防止のために必要です。
タッチパネル選定済み・スイッチの組合せや固定・ケーブル配線済みの、すぐに使えるオールインワンの操作盤もあります。
操作パネル、コントロールパネル、タッチパネル付き操作盤とも言います。

回路図・盤姿図

パチン錠BOX(箱)

BOX素材: スチール(板厚1.6mm)
イメージ スイッチ個数 レイアウト ケーブル位置 取付位置 型番(例) 盤姿図 回路図
8個 スイッチ下側 下面 下面 MSCP8SW□-SP-□U-□-CD□M-HD-*** PDF DXF PDF DXF
背面 MSCP8SW□-SP-□U-□-CD□M-HB-*** PDF DXF
背面 下面 MSCP8SW□-SP-□U-□-CB□M-HD-*** PDF DXF
背面 MSCP8SW□-SP-□U-□-CB□M-HB-*** PDF DXF
4個 スイッチ下側 下面 下面 MSCP4SW□-SP-□U-□-CD□M-HD-*** PDF DXF PDF DXF
背面 MSCP4SW□-SP-□U-□-CD□M-HB-*** PDF DXF
背面 下面 MSCP4SW□-SP-□U-□-CB□M-HD-*** PDF DXF
背面 MSCP4SW□-SP-□U-□-CB□M-HB-*** PDF DXF
スイッチ右側 下面 下面 MSCP4SW□-SP-□L-□-CD□M-HD-*** PDF DXF
背面 MSCP4SW□-SP-□L-□-CD□M-HB-*** PDF DXF
背面 下面 MSCP4SW□-SP-□L-□-CB□M-HD-*** PDF DXF
背面 MSCP4SW□-SP-□L-□-CB□M-HB-*** PDF DXF
なし タッチパネルのみ 下面 下面 MSCPNSW-SP-□C-□-CD□M-HD PDF DXF PDF DXF
背面 MSCPNSW-SP-□C-□-CD□M-HB PDF DXF
背面 下面 MSCPNSW-SP-□C-□-CB□M-HD PDF DXF
背面 MSCPNSW-SP-□C-□-CB□M-HB PDF DXF

ねじ止めBOX(箱)

BOX素材: スチール(板厚1.6mm)
イメージ スイッチ個数 レイアウト ケーブル位置 取付位置 型番(例) 盤姿図 回路図
4個 スイッチ下側 下面 下面/背面 MSCP□-S-□U-□-CD-H□-*** PDF DXF PDF DXF
背面 下面/背面 MSCP□-S-□U-□-CB-H□-*** PDF DXF
スイッチ右側 下面 下面/背面 MSCP□-S-□L-□-CD-H□-*** PDF DXF
背面 下面/背面 MSCP□-S-□L-□-CB-H□-*** PDF DXF
なし タッチパネル のみ 下面 下面/背面 MSCP-S-□C-□-CD-H□ PDF DXF PDF DXF
背面 下面/背面 MSCP-S-□C-□-CB-H□ PDF DXF

ねじ止めBOX(箱)

BOX素材: アルミ(板厚2.0mm)
イメージ スイッチ個数 レイアウト ケーブル位置 取付位置 型番(例) 盤姿図 回路図
4個 スイッチ下側 下面 下面/背面 MSCP□-A-□U-□-CD-H□-*** PDF DXF PDF DXF
背面 下面/背面 MSCP□-A-□U-□-CB-H□-*** PDF DXF
スイッチ右側 下面 下面/背面 MSCP□-A-□L-□-CD-H□-*** PDF DXF
背面 下面/背面 MSCP□-A-□L-□-CB-H□-*** PDF DXF
なし タッチパネルのみ 下面 下面/背面 MSCP-A-□C-□-CD-H□ PDF DXF PDF DXF
背面 下面/背面 MSCP-A-□C-□-CB-H□ PDF DXF

ミスミで購入可能な周辺アクセサリ (一部)

  • ハーネス 使用例 仕様 商品ページ
    ■スイッチ4個の場合
    丸型/17芯

    ■スイッチなしの場合
    丸型/3芯
    ※ねじ止めタイプ操作盤の電源・信号線です。
    詳しくはこちら
  • LANケーブル 使用例 仕様 商品ページ
    8芯
    より線
    CAT5e
    一重シールド
    AWG30(0.05sq)
    詳しくはこちら
  • スタンド 使用例 仕様 商品ページ
    ■フリーサイズ
    材質: SPCC
    板厚: 2mm
    寸法: 300~1200mm
    単位: 10mm刻み
    荷重: 50kg
    詳しくはこちら
  • 銘板 使用例 仕様 商品ページ
    ■素材: アクリル
    ネームプレート銘板
    タイトル銘板
    ダルマ銘板
    スナップスイッチ銘板
    記名板
    ■素材: アルミ
    ネームプレート銘板
    詳しくはこちら
  • ポール(パイプスタンド) 使用例 仕様 商品ページ
    管用おねじ
    管用おねじ溶接
    詳しくはこちら
  • ロータリコネクタ 使用例 仕様 商品ページ
    丸フランジ
    二面フランジ
    詳しくはこちら
  • 平型ブラケット 使用例 仕様 商品ページ
    素材:SS400
    寸法:180×125×16
    表面:無処理
    型番: P1-JUAE-19223166
    詳しくはこちら
  • アーム 使用例 仕様 商品ページ
    荷重:15kg
    規格:VESA75
    方向:水平可動
    材質:アルミ
    首振:左右
    詳しくはこちら
  • 後入れストッパナット 使用例 仕様 商品ページ
    8シリーズ
    溝幅10mm
    40・80角
    詳しくはこちら
  • 取っ手① 使用例 仕様 商品ページ
    六角穴付きボルトM5×20mm
    後入れナットHNTA8-5
    詳しくはこちら
  • 取っ手② 使用例 仕様 商品ページ
    皿小ネジM5×12mm
    後入れナットHNTA8-5
    詳しくはこちら
  • 取っ手③ 使用例 仕様 商品ページ
    皿小ネジM5×15mm
    後入れナットHNTA8-5
    詳しくはこちら

寸法 (BOX外形サイズ)

単位:mm

● パチン錠BOX (箱) ●
素材: スチール
板厚: 1.6mm
スイッチ下側/8個 + 非常停止 スイッチ下側/4個 + 非常停止 スイッチ右側/4個 + 非常停止 スイッチなし
タッチパネル インチ W H D W H D W H D W H D
三菱電機5.7270310160270280160320250160250250160
ミスミ5W
三菱電機7W290320290290380250290250
ミスミ7W
三菱電機8.4320370320330400280330280
--
三菱電機10.4380400380360460300380300
ミスミ10W

単位:mm

● ねじ止めBOX (箱) ●
素材: スチール
板厚: 1.6mm
スイッチ下側/8個 + 非常停止 スイッチ下側/4個 + 非常停止 スイッチ右側/4個 + 非常停止 スイッチなし
 
タッチパネル インチ W H D W H D W H D W H D
三菱電機5.7---220260802852108022020080
ミスミ5W
----260280325220260200
ミスミ7W
三菱電機8.4--290320360250300250
--
三菱電機10.4--350340425280350280
ミスミ10W

単位:mm

● ねじ止めBOX (箱) ●
素材: アルミ
板厚: 2.0mm
スイッチ下側/8個 + 非常停止 スイッチ下側/4個 + 非常停止 スイッチ右側/4個 + 非常停止 スイッチなし
 
タッチパネル インチ W H D W H D W H D W H D
三菱電機5.7---220
※240
26080285
※305
21080220
※270
20080
ミスミ5W
三菱電機7W--260280325220260200
ミスミ7W
三菱電機8.4--315320375250315250
--
三菱電機10.4--350340425280350280
ミスミ10W

※三菱電機: GT2705-VTBD

重量 (操作盤の重量)

単位:kg

パチン錠 スチール BOX (箱) ネジ止め スチール BOX (箱) ネジ止め アルミ BOX (箱)
   
タッチパネル インチ 8個/下側 4個/下側 4個/右側 なし 8個/下側 4個/下側 4個/右側 なし 8個/下側 4個/下側 4個/右側 なし
三菱電機
GT21
5.77.26.46.65.1-3.53.43-2.32.22.0
7W7.66.77.15.5-----2.452.352.1
三菱電機
GT25
5.77.16.36.55.0-3.43.32.9-2.22.11.9
7W7.656.757.155.55-----2.52.42.15
8.49.38.38.57.1-5.15.04.5-3.53.43.2
10.411.110.110.28.5-6.46.35.9-4.44.44.2
三菱電機
GT27
5.77.56.76.95.4-3.83.73.3-2.652.552.4
8.49.38.38.57.1-5.15.04.5-3.53.43.2
10.411.110.110.28.5-6.46.35.9-4.44.44.2
ミスミ
GX8
5W6.96.16.34.8-3.23.12.7-2.01.91.7
7W7.66.77.15.5-3.73.53.1-2.42.32.1
10W10.79.79.88.1-6.05.95.5-4.03.93.7

部品表(代表例)

ページを印刷する

連番品名メーカー型番ミスミWeb価格仕様 / 用途
1ボックスミスミ都度発行29,500アルミ Tスロット仕様 (※特願2018-245801)
2タッチパネル三菱電機GT2508-VTBD158,999 8.4型 VGA(640×480)、TFTカラー65536色、メモリ32MB、DC
3コネクタJAEJL02-2A-20-B29PC-F0-R862 電源、信号線 (ハーネスもミスミで購入可能)
4キャプコン(LAN用)オーム電機OA-WH16-06/10962LANケーブル用
5非常停止銘板IDECHWAV-0-Y289黄色・無地
6非常停止IDECXW1E-BV403MFR3,506Φ40 大形ボタン、非照光、3b 接点
7押しボタン(緑)IDECLB3L-M1T14G1,855Φ22、丸形、メタル調ベゼル、モーメンタリ、1c 接点
8押しボタン(赤)IDECLB3L-M1T14R1,855Φ22、丸形、メタル調ベゼル、モーメンタリ、1c 接点
9押しボタン(黄)IDECLB3L-M1T14Y1,855Φ22、丸形、メタル調ベゼル、モーメンタリ、1c 接点
10ブザーIDECLB3Z-1T043,489Φ22 ブザー、丸形
その他配線部材7,040ケーブル、ねじ、中継コネクタ、チューブなど
組立・管理費、諸経費21,000-
内製価格231,212-
▲まとめ調達割引▲42,082-
ミスミ価格 (タッチパネル搭載操作盤)189,130配線済み、届いてから即利用可能
ミスミ価格 (タッチパネル無し操作盤)お問合せください 配線済み、届いてから即利用可能(タッチパネル無し)

※2019年12月時点の試算となります

部品表 (各部品詳細仕様)

※仕様変更もご対応いたしますのでお問合せください。

品 名メーカー型 番用途/仕様対象タイプ
スチール/パチンスチール/ねじアルミ /ねじ
タッチパネル 三菱電機 GT2505-VTBD 5.7型 QVGA(320×240)、TFTカラー65536色、メモリ9MB、DC
GT2507-WTBD 7型ワイド WVGA(800×480)、TFTカラー65536色、メモリ15MB、DC
GT2508-VTBD 5.7型 VGA(640×480)、TFTカラー65536色、メモリ32MB、DC
GT2510-VTBD 7型ワイド WVGA(800×480)、TFTカラー65536色、メモリ32MB DC
GT2105-QTBDS 8.4型 VGA(640×480)、TFTカラー65536色、メモリ32MB、DC
GT2107-WTBD 10.4型 VGA(640×480)、TFTカラー65536色、メモリ32MB、DC
GT2705-VTBD 5.7型 VGA(640×480)、TFTカラー65536色、メモリ32MB、DC
マルチタッチ
GT2708-VTBD 8.4型 VGA(640×480)、TFTカラー65536色、メモリ57MB、DC
マルチメディア・ビデオ/RGB対応、マルチタッチ
GT2710-VTBD 10.4型 VGA(640×480)、TFTカラー65536色、メモリ57MB、DC
マルチメディア・ビデオ/RGB対応、マルチタッチ対応
ミスミ PLCP-GX8-05W-DC-R 5型ワイド WVGA(800×480)、TFTカラー1,677万色、メモリ128MB、DC
PLCP-GX8-07W-DC-R 7型ワイド WVGA(800×480)、TFTカラー1,677万色、メモリ128MB、DC
PLCP-GX8-10W-DC-R 10.2型ワイド WVGA(800×480)、TFTカラー1,677万色、メモリ128MB、DC
PLCP-GX8-10-DC-R 10.4型 VGA(640×480)、TFTカラー1,677万色、メモリ 128MB、DC
スイッチΦ16 IDEC LB3L-M1T14R 照光押しボタン(赤) Φ16、長角形、モーメンタリ、1c 接点
LB3L-M1T14G 照光押しボタン(緑) Φ16、長角形、モーメンタリ、1c 接点
LB3L-M1T14Y 照光押しボタン(黄) Φ16、長角形、モーメンタリ、1c 接点
LB3L-M1T14S 照光押しボタン(青) Φ16、長角形、モーメンタリ、1c 接点
LB3L-M1T14PW 照光押しボタン(白) Φ16、長角形、モーメンタリ、1c 接点
LB3B-M1T1B 押しボタン(黒) Φ16、長角形、モーメンタリ、1c 接点
LB3S-2T1 セレクタ Φ16、長角形、90°-2 ノッチ、1c 接点
LB3K-2T1A キーセレクタ Φ16、長角形、90°-2 ノッチ、1c 接点、鍵全抜け
LB3Z-1T04 ブザー Φ16、長角形
AL-BM6 ブッシュ Φ16、金属タイプ
スイッチΦ22 LBW6ML-M1T14R 照光押しボタン(赤) Φ22、丸形、メタル調ベゼル、モーメンタリ、1c 接点
LBW6ML-M1T14G 照光押しボタン(緑) Φ22、丸形、メタル調ベゼル、モーメンタリ、1c 接点
LBW6ML-M1T14Y 照光押しボタン(黄) Φ22、丸形、メタル調ベゼル、モーメンタリ、1c 接点
LBW6ML-M1T14S 照光押しボタン(青) Φ22、丸形、メタル調ベゼル、モーメンタリ、1c 接点
LBW6ML-M1T14PW 照光押しボタン(白) Φ22、丸形、メタル調ベゼル、モーメンタリ、1c 接点
LBW6MB-M1T1B 押しボタン(黒) Φ22、丸形、メタル調ベゼル、モーメンタリ、1c 接点
LBW6MS-2T1 セレクタ Φ22、丸形、90°-2 ノッチ、1c 接点
LBW6MK-2ST1A キーセレクタ Φ22、丸形、90°-2 ノッチ、1c 接点、鍵全抜け
LW1Z-1X4 ブザー Φ22、丸形
LW9Z-BM ブッシュ Φ22、金属タイプ
非常停止・銘板 XW1E-BV403MFR 非照光式、φ40 大形ボタン・3b 接点
HWAV-0-Y 黄色、無地
コネクタ JAE JL02-2A-20-B29PC-F0-R スイッチありの場合、パネル取付レセプタクル、シェルサイズ:20
17 極、ピン圧着タイプ
031-50966-010 ピン、コンタクトサイズ:#16、適用電線:AWG16~20
N/MS3102A10SL-3P スイッチなしの場合、パネル取付レセプタクル、シェルサイズ:10SL
3 極、半田タイプ
キャプコン オーム電機 OA-WH16-06/10 LAN ケーブル用
タカチ AG12-8B スイッチ無し用、ケーブル出し口
AG20-15B スイッチ4 個用、ケーブル出し口
AG25-20B スイッチ8 個用、ケーブル出し口
ケーブル 倉茂電工 CE-36(BE)/LIS 2C×0.75SQ+1C×2.5SQ スイッチなし用、絶縁PVC シース制御用多芯ケーブル
0.75sq×2c(青)、2.5sq×1c(緑/黄)
CE-36(BE)/LIS 20C×0.75SQ+1C×2.5SQ スイッチ4個用、絶縁PVC シース制御用多芯ケーブル
0.75sq×20c(青)、2.5sq×1c(緑/黄)
CE-36(BE)/LIS 30C×0.75SQ+1C×2.5SQ スイッチ8個用、絶縁PVC シース制御用多芯ケーブル
0.75sq×30c(青)、2.5sq×1c(緑/黄)
配線
部材
中継コネクタ WAGO WFR-5 コモン線中継用
電線(緑/黄) 日立金属 UL1015 16AWG G/Y アース線
電線(青) 日立金属 UL1007 18AWG Blue 電源線、信号線
タイマウント ヘラマンタイトン MB3A 配線固定
KR6G5 配線固定
結束バンド AB100-1000 配線固定
SFチューブ 品川商工 SF-6 配線保護
マークチューブ 東洋技研 TMC-2.8HK 配線マークチューブ
圧着端子 富士端子工業 1.25-F4 アース接続
1.25-3 タッチパネル電源接続
1.25-YASS3.5 非常停止ボタン接続
ニチフ TMDEN280509-FA スイッチ接続
なべ小ねじ (一般規格) SC(+)-PAN-M3xP0.5x8 P=3 3W コネクタ固定用
SC(+)-PAN-M4xP0.7x8 P=3 3W アース接続
トラス小ねじ SC(+)-TRS-M4xP0.7x8 3W カバー固定用
皿小ねじ SC(+)-CSK-M4xP0.7x10 3W タイマウント固定
ワッシャ タキゲン CP-29-PA-3 カバー固定用

お客様レビュー

ご購入商品 評価 レビュー ミスミからのコメント
自動機用操作パネル
2019/06/27
評価 5.05.0
初めての購入で選定方法も分かりませんでしたが、部品選定から操作方法まで事細かに説明していただき大変助かりました。

完成品と言う事と、説明していただいた事で、選定時間も短縮できたのでコストダウンにも繋がり満足できる商品を購入する事ができました。
この度はミスミの操作盤をご購入頂き、誠に有難うございます。
貴社のコストダウンにお手伝いができ、心より嬉しく存じます。
引続きご愛顧の程、何卒よろしくお願い致します。
自社ブランド外販装置
2020/02/04
評価 4.04.0
以前より、御社のアルミケース及びタッチパネル表示器を使用しておりましたが、ケース加工の加工修正やハーネス加工や配線作業が省略でき、 併せて信頼性の高い製品であり大変満足しております。
この度はミスミの操作盤をご購入頂き、誠に有難うございます。
加工や配線作業の省略に役立てたこと、大変嬉しく感じております。
今後もお客様の手間を削減できる開発に尽力致します。
自動機
2020/02/12
評価 4.04.0
盤設計と制作時間が短縮できるので非常に助かりました。設計ページには無い仕様(BOXでは無く、自動機に板状で直接取付)にも、営業の方に相談したら快く引き受けて下さいました。
価格的には最安のパーツをそれぞれ購入して、自分で組み上げた方が安くはなりますが、外部のSler等に依頼するよりは安価です。
又、自社での作業工数見合いでもトントンぐらいには仕上がったと思います。自動機直接取付の盤仕様が選定できれば☆5個です。
この度はミスミ操作盤をご購入頂き誠にありがとうございます。
”☆5個”に繋がるよう、お客様から頂いた貴重なご意見を開発に活かしてまいります。

アルミタイプの特長 (Tスロットの活用例) ※アルミBOX: 特願2018-245801

よくあるご質問(FAQ)

Q1三菱電機、ミスミ以外のタッチパネル搭載操作盤はありますか?
A1現状はございませんが、今後ラインナップを拡充予定です。詳しくは【操作盤お問合せ窓口】Mail: unit@ml.misumi.co.jp Tel: 03-5805-7179 へご連絡ください。
Q2操作盤の内部配線はされていますか?
A2内部配線は全部済みです。ご購入してからすぐ利用可能です。
Q3ミスミのタッチパネル(GX8)について詳しく教えてもらえますか?
A3エレクトロニクス部品技術窓口(Tel:0120-343-604)へご連絡頂ければ、商品技術担当が直接ご対応させて頂きます。
Q4ケーブルの結線図はありますか?
A4こちらの「回路図・盤姿図」タブからご確認できます。
Q5端子台タイプに変更できますか?
A5端子台タイプは現状対応しておりません。WAGOナイロンコネクタでご検討頂いております。ワンタッチで配線が可能です。
Q6Tスロットのアクセサリーについて教えてください
A6お客様の利用シーンによって組付け方法は多岐にわたります。使用例はこちらの「周辺アクセサリ」タブからご確認できます。(取っ手①②③)
Q7アルミタイプの重量はどれぐらいですか?
A7アルミ素材を含めて、全タイプの重量はこちらの「寸法・重量」タブからご確認できます。
Q8操作盤の回路図、盤姿図はありますか?
A8こちらの「回路図・盤姿図」タブからご確認できます。
Q9現在ミスミ操作盤に利用している部品以外の他ブランドや制御部品への差し替えは可能ですか。
A9大きな仕様変更ではなければ、可能なタイプもあります。【操作盤お問合せ窓口】 Mail: unit@ml.misumi.co.jp Tel:03-5805-7179 へご連絡ください。
Q10初めての購入なので、サポートやアドバイスをして貰えますか。
A10誠心誠意をもってご対応させて頂きます。 【操作盤お問合せ窓口】 Mail: unit@ml.misumi.co.jp Tel:03-5805-7179 へご連絡ください。

日目 数量を入力してください。 数量は1以上の整数を入力してください。 ユニット型番 カート追加 Webパラメトリックス アドオンソフト ejpnja https://api.jp.misumi-ec.com 1