(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.600817 一軸ユニット

【KU:一軸ユニット】KUパラメトリック
部材調達から組立までの内製工数をユニット化で一挙に削減。高荷重搬送に適した一軸ユニット。
[ユニット型番生成]をクリックすれば、CADDL、納期、価格の確認が可能です。

ストローク

/msmec/ideanote/600817/img/main/600817_IN1-C_IN3-12_IN5-340_IN14-KUT_IN17-100_ISO.png

断面図

ユニット型番生成

 
※この商品のお問い合わせはページ右上の

「お客様サービス窓口」

からお願いいたします。
お問い合わせ内容に

商品「InCADLibrary No600817に関する問い合わせ」

とご記入下さい。
1 (IN1)
カバー選択
詳細 >>

カバー選択

■カバーTYPE使用用途

カバーシリーズは、小型部品等の落下による構成部品の損傷防止や、

接着剤や油脂などの液ダレを嫌う箇所に最適です。

■カバーTYPE特徴
  • 安価 : 部品落下、液ダレからの構成部品の保護に力を発揮。安価なコストで機械を守ります。
  • 簡単 : 手配も取り付けも手間要らず。機械の清掃もメンテナンスも簡単になります。
  • 低減 : 機械のトラブルが低減。少ないコストで効果を発揮し、お客様の無駄を省きます。

カバーTYPE特徴

■カバー取付手順
  • 1 お客様が使用される装置・テーブルに、本体を固定します。
  • 2 付属ブラケット①・②を本体に取り付けます。
  • 3 最後に、2で取り付けた付属ブラケットと①②に付属カバー③を固定します。
※注
ブラケット①②、カバー③固定用ボルトは付属しています。
ブラケット・カバーは、お客様にて取付けお願いします。

カバー取付手順

2 (IN2)
ボールねじ選択
詳細 >>

ボールねじ選択

■ボールねじ特徴
精密ボールねじ
研削ボールねじとも呼ばれ、研削の言葉にあるように研削されたねじ軸を利用している。
熱処理後に精度出しができるので、一般的に高精度な商品の製作が可能。
転造ボールねじ
丸棒状の鋼材を回転させながら転造ダイスと呼ばれる工具により、
ねじ溝を成形されたねじ軸を利用している。
精密ボールねじに比べ低価格になる。
  • 繰返し位置決め精度 -繰返し位置決め精度 ±0.03mm
  • 繰返し位置決め精度 ±0.003mm繰返し位置決め精度 -
  • 繰返し位置決め精度 ±0.003mm繰返し位置決め精度 ±0.05mm
  • 繰返し位置決め精度 ±0.003mm繰返し位置決め精度 ±0.05mm
  • 繰返し位置決め精度 ±0.003mm繰返し位置決め精度 ±0.05mm
  • 繰返し位置決め精度 ±0.003mm繰返し位置決め精度 ±0.05mm
  • 繰返し位置決め精度 ±0.003mm繰返し位置決め精度 ±0.05mm
  • 繰返し位置決め精度 ±0.003mm繰返し位置決め精度 ±0.08mm
  • 繰返し位置決め精度 ±0.003mm繰返し位置決め精度 ±0.085mm
  • 繰返し位置決め精度 -繰返し位置決め精度 ±0.03mm
  • 繰返し位置決め精度 ±0.003mm繰返し位置決め精度 -
  • 繰返し位置決め精度 ±0.003mm繰返し位置決め精度 ±0.05mm
  • 繰返し位置決め精度 ±0.003mm繰返し位置決め精度 ±0.05mm
  • 繰返し位置決め精度 ±0.003mm繰返し位置決め精度 ±0.05mm
  • 繰返し位置決め精度 ±0.003mm繰返し位置決め精度 ±0.05mm
  • 繰返し位置決め精度 ±0.003mm繰返し位置決め精度 ±0.05mm
  • 繰返し位置決め精度 ±0.003mm繰返し位置決め精度 ±0.08mm
  • 繰返し位置決め精度 ±0.003mm繰返し位置決め精度 ±0.085mm
- (IN3)
軸径
- (IN4)
リード
3 (IN5)
ストローク /
ベース全長
詳細 >>

ストローク/ベース全長

ベース長さとストロークの相関表は以下の表をご参照下さい。

■精密ボールねじ(テーブル長さ100mm or 150mm テーブル幅150mm)
軸径リードベース全長
340400460520580640700760820
1205 130 190 250 - - - - - -
1210 130 190 250 310 370 430 - - -
1505 130 190 250 310 370 430 - - -
1510 130 190 250 310 370 430 - - -
1520 130 190 250 310 370 430 - - -
■精密ボールねじ(テーブル長さ150mm or 200mm テーブル幅200mm)
軸径リードベース全長
340400460520580640700760820
1205 130 190 250 - - - - - -
1210 130 190 250 310 370 430 - - -
1505 130 190 250 310 370 430 - - -
1510 130 190 250 310 370 430 - - -
1520 - - 250 310 370 430 - - -
2005 130 190 250 310 370 430 490 550 610
2010 - 190 250 310 370 430 490 550 610
2020 - - 250 310 370 430 490 550 610
■転造ボールねじ(テーブル長さ100mm or 150mm テーブル幅150mm)
軸径リードベース全長
340400460520580640700760820
1204 130 190 250 310 370 430 - - -
1210 130 190 250 310 370 430 490 550 -
1505 130 190 250 310 370 430 490 550 610
1510 130 190 250 310 370 430 490 550 610
1520 130 190 250 310 370 430 490 550 610
■転造ボールねじ(テーブル長さ150mm or 200mm テーブル幅200mm)
軸径リードベース全長
340400460520580640700760820
1204 130 190 250 310 370 430 - - -
1210 130 190 250 310 370 430 490 550 -
1505 130 190 250 310 370 430 490 550 610
1510 130 190 250 310 370 430 490 550 610
1520 - - 250 310 370 430 490 550 610
2005 130 190 250 310 370 430 490 550 610
2010 - 190 250 310 370 430 490 550 610
2020 - - 250 310 370 430 490 550 610
4 (-)
ボールねじ
軸径 リード選択
詳細 >>

ボールねじ 軸径 リード選択

■軸径リード
軸径
ねじ軸の外形を指します。
リード
ねじ軸の1回転に伴い、ブロックが軸方向に進む距離の事を指します。

軸径リード

■最高速度(mm/sec)一覧
型式*最高速度(mm/sec)
TypeNo.L=340L=400L=460L=520L=580L=640L=700L=760L=820
転造
ボールねじ
KUA(C)
KUB(C)
1204(S,L,LS) 265 265 265 265 265 265 - - -
1210(S,L,LS) 651 651 651 651 651 651 651 633 -
1505(L) 264 264 264 264 264 264 264 264 264
1510(L) 527 527 527 527 527 527 527 527 527
1520(L) 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055
2005L 200 200 200 200 200 200 200 200 200
2010L - 397 397 397 397 397 397 397 397
2020L - - 801 801 801 801 801 801 801
型式*最高速度(mm/sec)
TypeNo.L=340L=400L=460L=520L=580L=640L=700L=760L=820
精密
ボールねじ
KUH(C)
KUT(C)
1205(S,L,LS) 486 486 486 - - - - - -
1210(S,L,LS) 972 972 972 972 766 611 - - -
1505(L) 389 389 389 389 389 374 - - -
1510(L) 778 778 778 778 778 749 - - -
1520(L) 1556 1556 1556 1556 1556 1498 - - -
2005L 292 292 292 292 292 292 292 292 286
2010L - 583 583 583 583 583 583 583 517
2020L - - 1167 1167 1167 1167 1167 1167 1027
 例)
軸径12
リード05

精密ボールねじ ⇒ 寿命計算ソフトはこちら

転造ボールねじ ⇒ 寿命計算ソフトはこちら

5 (IN6)
テーブルサイズ選択

テーブルサイズ選択 仕様詳細 (W150×L1100)

テーブル選択 : W150×L1100

カバー選択 : なし

軸径選択 : 12

テーブルサイズ選択 仕様詳細

テーブル選択 : W150×L1100

カバー選択 : なし

軸径選択 : 15

テーブルサイズ選択 仕様詳細

テーブル選択 : W150×L1100 (選択できません)✕ボタンを押して閉じてください

カバー選択 : なし

軸径選択 : 20

テーブルサイズ選択 仕様詳細

テーブルサイズ選択 仕様詳細 (W150×L1150)

テーブル選択 : W150×L1150

カバー選択 : なし

軸径選択 : 12

テーブルサイズ選択 仕様詳細

テーブル選択 : W150×L1150

カバー選択 : なし

軸径選択 : 15

テーブルサイズ選択 仕様詳細

テーブル選択 : W150×L1150 (選択できません)✕ボタンを押して閉じてください

カバー選択 : なし

軸径選択 : 20

テーブルサイズ選択 仕様詳細

テーブルサイズ選択 仕様詳細 (W170×L1100)

テーブル選択 : W170×L1100

カバー選択 : あり

軸径選択 : 12

テーブルサイズ選択 仕様詳細

テーブル選択 : W170×L1100

カバー選択 : あり

軸径選択 : 15

テーブルサイズ選択 仕様詳細

テーブル選択 : W170×L1100 (選択できません)✕ボタンを押して閉じてください

カバー選択 : あり

軸径選択 : 20

テーブルサイズ選択 仕様詳細

テーブルサイズ選択 仕様詳細 (W170×L1150)

テーブル選択 : W170×L1150

カバー選択 : あり

軸径選択 : 12

テーブルサイズ選択 仕様詳細

テーブル選択 : W170×L1150

カバー選択 : あり

軸径選択 : 15

テーブルサイズ選択 仕様詳細

テーブル選択 : W170×L1150 (選択できません)✕ボタンを押して閉じてください

カバー選択 : あり

軸径選択 : 20

テーブルサイズ選択 仕様詳細

テーブルサイズ選択 仕様詳細 (W200×L1150)

テーブル選択 : W200×L1150

カバー選択 : なし

軸径選択 : 12

テーブルサイズ選択 仕様詳細

テーブル選択 : W200×L1150

カバー選択 : なし

軸径選択 : 15

テーブルサイズ選択 仕様詳細

テーブル選択 : W200×L1150

カバー選択 : なし

軸径選択 : 20

テーブルサイズ選択 仕様詳細

テーブルサイズ選択 仕様詳細 (W200×L1200)

テーブル選択 : W200×L1200

カバー選択 : なし

軸径選択 : 12

テーブルサイズ選択 仕様詳細

テーブル選択 : W200×L1200

カバー選択 : なし

軸径選択 : 15

テーブルサイズ選択 仕様詳細

テーブル選択 : W200×L1200

カバー選択 : なし

軸径選択 : 20

テーブルサイズ選択 仕様詳細

テーブルサイズ選択 仕様詳細 (W220×L1150)

テーブル選択 : W220×L1150

カバー選択 : あり

軸径選択 : 12

テーブルサイズ選択 仕様詳細

テーブル選択 : W220×L1150

カバー選択 : あり

軸径選択 : 15

テーブルサイズ選択 仕様詳細

テーブル選択 : W220×L1150

カバー選択 : あり

軸径選択 : 20

テーブルサイズ選択 仕様詳細

テーブルサイズ選択 仕様詳細 (W220×L1200)

テーブル選択 : W220×L1200

カバー選択 : あり

軸径選択 : 12

テーブルサイズ選択 仕様詳細

テーブル選択 : W220×L1200

カバー選択 : あり

軸径選択 : 15

テーブルサイズ選択 仕様詳細

テーブル選択 : W220×L1200

カバー選択 : あり

軸径選択 : 20

テーブルサイズ選択 仕様詳細

6 (IN7)
モータアタッチメント種類
ステッピング(フランジサイズ □42)
詳細 >>

モータアタッチメント種類

モータ取付用アタッチメント

各メーカーの代表的なモータを簡易的に取付できるアタッチメントです。

※モータ型番・仕様等は、変更する可能性があります。各メーカー案内にてご確認ください。

※適用表以外のモータ・カップリングもご使用できます。各取付寸法をご確認ください。

■ステッピングモータ適用表
選択モータフランジメーカ名種類
□42 オリエンタルモーター 5相 / αステップ
■サーボモータ適用表
選択モータフランジメーカ名ワット数
□40 安川電機 50W / 100W
三菱電機
山洋電気 30W / 50W / 100W
オムロン 50W / 100W
■ステッピングモータ適用表
選択モータフランジメーカ名種類
□42 オリエンタルモーター 5相 / αステップ
□60 オリエンタルモーター αステップ
■サーボモータ適用表
選択モータフランジメーカ名ワット数
□40 安川電機 50W / 100W
三菱電機
山洋電気 30W / 50W / 100W
オムロン 50W / 100W
■ステッピングモータ適用表
選択モータフランジメーカ名種類
□60 オリエンタルモーター 5相 / αステップ
■サーボモータ適用表
選択モータフランジメーカ名ワット数
□60 安川電機 200W / 400W
三菱電機
山洋電気
■ステッピングモータ適用表
選択モータフランジメーカ名種類
□60 オリエンタルモーター αステップ
■サーボモータ適用表
選択モータフランジメーカ名ワット数
□60 安川電機 200W / 400W
三菱電機
山洋電気
■ステッピングモータ適用表
選択モータフランジメーカ名種類
□60 オリエンタルモーター 5相 / αステップ
■サーボモータ適用表
選択モータフランジメーカ名ワット数
□60 安川電機 200W / 400W
三菱電機
山洋電気
■ステッピングモータ適用表
選択モータフランジメーカ名種類
□60 オリエンタルモーター αステップ
■サーボモータ適用表
選択モータフランジメーカ名ワット数
□60 安川電機 200W / 400W
三菱電機
山洋電気
7 (IN8)
センサ指定
詳細 >>

センサ指定

ミスミでアクチュエータ用センサに使用されているのは以下の2種類です。

■近接センサ
非接触方式の磁界で対象を検出する高周波発振型センサです。
近接センサ
■フォトセンサ
発光部から出た赤外線が検出対象で跳ね返り、
それを受光部が感知することで対象を検出する透過型センサです。
フォトセンサ
■センサーセット詳細
センサーセット詳細
フォトセンサPM-L24は製造メーカの生産終了に伴い、後継機のPM-L25に2017年4月より変更となりました。
8 (IN9)
軸端加工指定
詳細 >>

軸端加工指定

■軸端加工詳細

軸端加工詳細

■軸端詳細寸法(単位:mm)

軸端詳細寸法

軸径bt
基準寸法許容差(N9)基準寸法許容差
6~7 2 -0.004
-0.029
1.2 +0.1
 0
8~10 3 1.8
11~12 4 0  
-0.03
2.5
13~17 5 3
18~20 6 3.5

軸端加工指定

(IN10) 寸法指定KCSCSWC 
(IN11) 寸法指定 K  (IN12)  S 
- (IN13)
NEMAモータ追加工
- (IN14)
タイプ
- (IN15)
KUB,KUTのみ対応
- (IN16)
テーブル幅
- (IN17)
テーブル長さ
 
ユニット型番
パラメータを指定し、「ユニット型番生成」ボタンをクリックするとユニット型番が表示されます。
  • お見積(カートへ追加)
  • CADデータダウンロード
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データ、2DCADデータおよび当社の提供するCADアドオンソフトウェア(以下「CADアドオンソフトウェア」といいます)で生成されたデータをいいます)およびCADアドオンソフトウェアは、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下「製品」といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますのであらかじめご了承ください。
    2.データおよびソフトウェアの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータおよびCADアドオンソフトウェアの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータおよびCADアドオンソフトウェアを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータおよびCADアドオンソフトウェアの利用、変更および削除により生じるいかなる損害(CADアドオンソフトウェアの利用時に、第三者が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアに影響を与えたことによる損害を含むがこれに限られません)に対して責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータおよびCADアドオンソフトウェアに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータおよびCADアドオンソフトウェアを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータおよびCADアドオンソフトウェアの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータ、CADアドオンソフトウェアおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

ページトップへ戻る

一軸ユニットKU タイプ一覧

  標準タイプ カバー付き
  [図]標準タイプ [図]カバー付き
Type KUA/KUB KUH/KUT KUAC/KUBC KUHC/KUTC
駆動 転造ボールねじ 精密ボールねじ 転造ボールねじ 精密ボールねじ
適用モータ サーボ/ステッピング サーボ/ステッピング サーボ/ステッピング サーボ/ステッピング
繰返し位置決め精度(mm) ±0.03~0.085 ±0.003 ±0.03~0.085 ±0.003
走り平行度(mm) 0.06~0.15 0.06~0.15
ストローク(mm) 130~610 130~610

型式構成

[図]型式構成

タイプ別納期

[図]タイプ別納期

材質

構成部品 ベース テーブル モータ
ブラケット
ナット
ブラケット
固定側
サポートユニット
支持側
ベアリングホルダ
ストッパ ※カバー
ブラケット
※カバー
材質 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 樹脂
表面処理 黒アルマイト 黒アルマイト 黒アルマイト 黒アルマイト 四酸化鉄被膜 黒アルマイト - 電飾塗装(黒) 電飾塗装(黒)

※カバーTYPEのみ

有効ストローク・平行度

ベース全長(mm) 340 400 460 520 560 640 700 760 820
有効ストローク(mm) 130 190 250 310 370 430 490 550 610
平行度(mm) 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.12 0.13 0.14 0.15

平行度測定図

測定位置は、ベース端面から20mm~30mmの位置を測定します。

精度・静的許容荷重

型式 繰返し
位置決め精度(mm)
静的許容荷重(kg)
Type No. 水平 垂直
KUH(C)
KUT(C)
1205(S) ±0.003 1679 138
1210(S)
1505 153
1510
1520
1205L 2897 137
1210L
1505L 153
1510L
1520L
2005L 4345 169
2010L
2020L
型式 繰返し
位置決め精度(mm)
静的許容荷重(kg)
Type No. 水平 垂直
KUA(C)
KUB(C)
1204(S) ±0.03 1679 138
1210(S) ±0.05
1505 153
1510
1520
1204L ±0.03 2897 137
1210L ±0.05
1505L 153
1510L
1520L
2005L 4345 169
2010L ±0.08
2020L ±0.085
静的許容荷重とは : 
静的な場合の参考値となります。垂直取付ので使用させる場合、搭載荷重は10kg以下を推奨します。
繰返し位置決め精度とは : 
一定方向から同一ポイントへ7回繰り返し位置決め・測定を行い、この測定読みの最大差の1/2に±の記号を付けた値を、測定値とします。

静的許容モーメント

型式 テーブル長さ 静的許容モーメント(N・m) テーブル長さ 静的許容モーメント(N・m)
Type No. L1 Ma Mb Mc L1 Ma Mb Mc
KUA(C)
KUB(C)
KUH(C)
KUT(C)
1204(S) 100 401.5 401.5 783.8 150 783.8 783.8 783.8
1205(S) 858.1 858.1
1210(S)
1505
1510
1520
1204L 150 1092.3 1092.3 2103.7 200 1733.3 1733.3 2103.7
1205L
1210L
1505L
1510L
1520L
2005L 1677.8 1677.8 3008.9 2411.3 2411.3 3008.9
2010L
2020L

モーメント図

移動最高速度

型式 *最高速度(mm/sec)
Type No. L=340 L=400 L=460 L=520 L=580 L=640 L=700 L=760 L=820
転造
ボールねじ
KUA(C)
KUB(C)
1204(S,L,LS) 265 265 265 265 265 265 - - -
1210(S,L,LS) 651 651 651 651 651 651 651 633 -
1505(L) 264 264 264 264 264 264 264 264 264
1510(L) 527 527 527 527 527 527 527 527 527
1520(L) 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055
2005L 200 200 200 200 200 200 200 200 200
2010L - 397 397 397 397 397 397 397 397
2020L - - 801 801 801 801 801 801 801
型式 *最高速度(mm/sec)
Type No. L=340 L=400 L=460 L=520 L=580 L=640 L=700 L=760 L=820
精密
ボールねじ
KUH(C)
KUT(C)
1205(S,L,LS) 486 486 486 - - - - - -
1210(S,L,LS) 972 972 972 972 766 611 - - -
1505(L) 389 389 389 389 389 374 - - -
1510(L) 778 778 778 778 778 749 - - -
1520(L) 1556 1556 1556 1556 1556 1498 - - -
2005L 292 292 292 292 292 292 292 292 286
2010L - 583 583 583 583 583 583 583 517
2020L - - 1167 1167 1167 1167 1167 1167 1027
最高速度とは : 
記載の値は、ボールねじの危険速度とDN値によって算出された値です。
モータ回転数や運転条件を考慮した値ではありませんので、ご注意ください。

質量

質量 KUA / KUB / KUH / KUT
型式 質量(kg)
No. L=340 L=400 L=460 L=520 L=580 L=640 L=700 L=760 L=820
12□□(S) 5.3 5.9 6.4 7.0 7.5 8.1 8.6 9.2
15□□ 6.5 7.2 7.8 8.5 9.2 9.9 10.6 11.3 11.9
12□□L(S) 6.6 7.2 7.7 8.3 8.8 9.4 9.9 10.5
15□□L 8.0 8.8 9.6 10.4 11.2 12.0 12.8 13.6 14.4
20□□L 11.4 12.5 13.6 14.7 15.8 16.9 18.0 19.1 20.2
質量 KUAC / KUBC / KUHC / KUTC
型式 質量(kg)
No. L=340 L=400 L=460 L=520 L=580 L=640 L=700 L=760 L=820
12□□ 5.8 6.5 7.0 7.7 8.2 8.9 9.4 10.1 -
15□□ 7.1 7.8 8.5 9.2 10.0 10.7 11.4 12.2 12.8
12□□L 7.3 8.0 8.6 9.2 9.8 10.4 11.0 11.7 -
15□□L 8.8 9.6 10.5 11.4 12.2 13.1 13.9 14.8 15.7
20□□L 12.2 13.4 14.5 15.7 16.9 18.0 19.2 20.4 21.5

モータカップリング選定情報

カップリング

モーター軸とボールねじを連結するための部品です。
サーボには主にディスク型が使用されています。

サーボモータ適用表
型式 フランジ
サイズ
メーカー名 型番 ワット数 カップリング
適用例
KUA(C)1204 KUH(C)1204
KUA(C)1205 KUH(C)1205
KUA(C)1210 KUH(C)1210
KUA(C)1204L KUH(C)1204L
KUA(C)1205L KUH(C)1205L
KUA(C)1210L KUH(C)1210L
□40 安川電機 SGM7J-A5 50W

CPDW25
MCSLC25

SGM7J-01 100W
三菱電機 HG-MR053 50W
HG-MR13 100W
山洋電気 R2AA04003F 30W
R2AA04005F 50W
R2AA04010F 100W
オムロン R88M-K05030 50W
R88M-K10030 100W
KUA(C)1505 KUH(C)1505
KUA(C)1510 KUH(C)1510
KUA(C)1520 KUH(C)1520
KUA(C)1505L KUH(C)1505L
KUA(C)1510L KUH(C)1510L
KUA(C)1520L KUH(C)1520L
KUA(C)2005L KUH(C)2005L
KUA(C)2010L KUH(C)2010L
KUA(C)2020L KUH(C)2020L
□60 安川電機 SGM7J-02 200W

CPDW40
MCSLC40

SGM7J-04 400W
三菱電機 HG-MR23 200W
HG-KR23 200W
HG-MR43 400W
HG-KR43 400W
山洋電気 R2AA06020F 200W
R2AA06040F 400W
ステッピングモータ適用表
型式 フランジ
サイズ
メーカー名 型番 種類 カップリング
適用例
KUB(C)1204 KUT(C)1204
KUB(C)1205 KUT(C)1205
KUB(C)1210 KUT(C)1210
KUB(C)1204L KUT(C)1204L
KUB(C)1205L KUT(C)1205L
KUB(C)1210L KUT(C)1210L
□42

オリエンタルモーター

αステップはAR/ASCシリーズの標準タイプに適用

AR46/ASC46 αステップ

CPDW19
MCSLC20

RKS54* (PK543) 5相
RKS54* (PK544)
RKS54* (PK545)
KUB1204S KUT1204S
KUB1205S KUT1205S
KUB1210S KUT1210S
KUB1204LS KUT1204LS
KUB1205LS KUT1205LS
KUB1210LS KUT1210LS
□60 AR66/ASC66 αステップ CPDW32
MCSLC32
AR69
RKS56* (PK564) 5相
RKS56* (PK566)
RKS56* (PK569)
KUB(C)1505 KUT(C)1505
KUB(C)1510 KUT(C)1510
KUB(C)1520 KUT(C)1520
KUB(C)1505L KUT(C)1505L
KUB(C)1510L KUT(C)1510L
KUB(C)1520L KUT(C)1520L
KUB(C)2005L KUT(C)2005L
KUB(C)2010L KUT(C)2010L
KUB(C)2020L KUT(C)2020L
□60 AR66/ASC66 αステップ
AR69
RKS56* (PK564) 5相
RKS56* (PK566)
RKS56* (PK569)

型番専用カタログのご案内

  1. ユニットの詳細な寸法については、ユニット型番生成後に型番専用カタログもしくはCADデータにてご確認頂けます。
  2. 型番専用カタログは、お客さまの選定された商品の仕様・図面をまとめたPDFファイルになります。
  3. Webで閲覧する他に、ダウンロードして印刷して頂くことも可能です。

■型番専用カタログ ダウンロード手順

型番専用カタログ ダウンロード手順

■型番専用カタログのイメージ

型番専用カタログのイメージ

設置方法

アクチュエータの保証精度を実現するためには、平面度0.02mm以下、厚さ20mm以上の鉄製プレートに取付穴をすべて使用して固定してください。

メンテナンス方法

グリース補給方法
  • ボールねじには、グリースを直接塗布した後、テーブルを全ストローク摺動させ全体に万遍なく行き渡らせてください。
  • ガイドには、グリースガンをグリースニップルに押し付けながらグリースを注入してください。
    また、注入後はテーブルを全ストローク摺動させ全体に万遍なく行き渡らせてください。
グリース補給頻度
6ヶ月(走行距離1,000kmを目安)に1度の補給。
※使用条件や使用環境によって異なりますので適宜ご判断ください。
使用グリース
  • 昭和シェル石油製アルバニアグリースS No.2

全般

Q1構成部品とその型番を教えてください。
A1一軸ユニットKUシリーズはユニット品として販売しているため、構成部品に関しては開示していません。
Q2カップリングは付属していますか?
A2付属していません。
ミスミ品推奨型番がありますので、「モータカップリング選定情報」よりご選定ください
Q3オプションのセンサは取り付けられた状態で出荷されますか?
A3出荷時はセンサは取り付けられていません。付属品として出荷されます。
お客さまご自身で取り付けていただく必要があります。
Q4モータとのセット販売はありますか?
A4一軸ユニット(KUシリーズ)はモータセット品のご用意がございません。
モータはお客さまにてご用意ください。
Q5一軸ユニットKUシリーズのC-VALUE(ミスミエコノミー品)はありますか?
A5ありません。
Q6センサの設置方法を教えてください。
A6使用方法により異なりますが、両端にリミットセンサ、ユニット中央に原点センサが一般的です。
Q7ボールねじ・リニアガイド単品での交換はできますか?
A7できません。
一軸ユニットとしての精度保証範囲外となるため、推奨していません。
Q8ストロークをカタログやWebに記載されている値より長く指定できますか?
A8ミスミFAカタログ規格外品サービスにて対応可能な場合があります。
以下窓口までお問い合わせください。

メカ

Q1質量を教えてください。
A1技術情報より質量の表をご参照ください。
Q2対応するモータを教えてください。
A2対応モータ一覧は以下「モータカップリング選定情報」をご参照ください。
三菱電機、安川電機、オリエンタルモータなど各社のモータに対応しています。ご使用になるモータに応じてモータアタッチメントをご選定ください。
Q3使用可能なカップリングを教えてください。
A3シリーズごとのカップリング・モータの組み合わせ例は、以下モータカップリング選定情報内「サーボモータ適用表」「ステッピングモータ適用表」をご参照ください。
Q4ハンドルをつけて使用できますか?
A4技術的な検討点がありますので、以下窓口までお問い合わせください。
Q5テーブル長さが変わるとストロークにも影響はありますか?
A5影響はありません。
Q6Z軸(垂直)で使用しても問題ありませんか?
A6問題ありません。ただし、搭載荷重は10kg以下を推奨しています。

メンテナンス

Q1グリースは何を使用していますか?
A1昭和シェル石油製アルバニアグリースS No.2です。
Q2給油方法を教えてください。
A2リニアガイドにはグリースニップルがついていますので、グリースニップルにグリースガンを押し付ける形で塗布してください。
ボールねじは、軸に直接はけ塗りで塗布してください。
Q3分解して、部品を再利用することはできますか?
A3できません。
一軸ユニットKUシリーズはユニット品として精度保障している製品のため、分解改造は推奨していません。また、分解後は製品保障の対象外です。

日目 数量を入力してください。 数量は1以上の整数を入力してください。 商品を選択して下さい。 システムエラーが発生しました。 ユニット型番 カート追加 Webパラメトリックス アドオンソフト ejpnja https://api.jp.misumi-ec.com 1