ストローク:
最高移動速度:

断面図
(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。
【LXFフルカバータイプ】LXパラメトリック
位置決めに最適な高剛性・高精度・コンパクトの一軸アクチュエータ。フルカバーでグリス飛散を徹底防止。
[Type]・[詳細仕様]を選択して[ユニット型番生成]をクリックすれば、CADDL、納期、価格の確認が可能です。
*クリーンルーム対応の仕様ではありません。
ストローク:
最高移動速度:
断面図
ユニット型番生成
「お客様サービス窓口」
からお願いいたします。商品「InCADLibrary No140817に関する問い合わせ」
とご記入下さい。
1
Type
LXF30
基本動定格荷重は水平設置時の最大値を記載しております。 |
|||||||||||||
2
ストローク /
詳細 >>
ベース長さL(mm) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3
リード(mm)
詳細 >>
|
|
||||||||||||
4
精度基準
詳細 >>
|
|
||||||||||||
5
グリース
詳細 >>
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
7
モータ取付部
モータアタッチメント+ブラケット
|
|||||||||||||
8
モータアタッチメント種類
ステッピング(フランジサイズ □42)
■メーカ名・モータ型番から絞り込む 掲載が無いモーターは以下の表でご確認ください。 |
|||||||||||||
9
センサ指定
詳細 >>
|
|
||||||||||||
10
センサ個数
詳細 >>
|
|
||||||||||||
モータ側軸径選択
|
Type | レール長さL(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
LXF26 | 67 | 117 | 167 | 217 | 267 | 317 | - | - | - | - |
LXF30 | 54 | 104 | 154 | 204 | 254 | 304 | 354 | 404 | 454 | 504 |
有効ストロークは、両端より片側2.5mm余裕を取った寸法で記載しています。
(mm/sec)
Type | リード (mm) |
レール長さ L(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||
LXF26 | 5 | 521 | 446 | - | - | - | - | ||||
10 | 1040 | 890 | - | - | - | - | |||||
LXF30 | 5 | 410 | 370 | 300 | 250 | ||||||
10 | 830 | 740 | 600 | 500 |
※表中の値は、ボールねじの危険速度とDN 値によって算出された参考値です。
モータの回転数や運転条件等を考慮した保証値ではありませんので、ご注意ください。
Type | レール部 | ボールねじ部 | 軸受部(固定側)軸方向 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本動定格荷重 C(N) | 基本静定格荷重 Co(N) | ラジアルすきま(μm) | 基本動定格荷重 Ca(N) | 基本静定格荷重 Coa(N) | ねじ軸径(mm) | リード(mm) | 谷径(mm) | ボール中心径(mm) | 基本動定格荷重 Ca(N) | 静的許容荷重 Poa(N) | |
LXF2605 | 6522 | 11871 | -4~0 | 1600 | 2097 | 8 | 5 | 6.46 | 8.3 | 1637 | 1205 |
LXF2610 | 782 | 961 | 10 | ||||||||
LXF3005 | 9732 | 17218 | -4~0 | 1831 | 2389 | 10 | 5 | 8.2 | 10.3 | 2702 | 2197 |
LXF3010 | 1129 | 1386 | 10 |
レール部は2条列ゴシックアーチ形状を採用し、グリス飛散を防止できるフルカバー構造のアクチュエータです。
3方向全てのモーメントを負荷できます。
Type | 断面二次モーメント(mm4) | ||
---|---|---|---|
Ma | Mb | Mc | |
LXF26 | 45.5 | 44.8 | 128.3 |
LXF30 | 94.5 | 102.1 | 239.9 |
上記表の値は、静的な場合の参考値となります。
重心を低く配置した高剛性レールです。
Type | 断面二次モーメント(mm4) | 重心点(mm) | 質量(kg/100mm) | |
---|---|---|---|---|
IX | IY | h | W | |
LXF26 | 1.0×104 | 1.4×105 | 6.1 | 0.37 |
LXF30 | 2.5×104 | 3.1×105 | 7.8 | 0.60 |
IX:X軸まわりの断面二次モーメント IY:Y軸まわりの断面二次モーメント
精度規定項目 | LXF26 | LXF30(L≦400) | LXF30(L≧450) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
上級 | 精密級 | 上級 | 精密級 | 上級 | 精密級 | |
位置決め精度(mm) | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 0.025 |
繰返し位置決め精度(mm) | ±0.005 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.003 |
バックラッシ(mm) | 0.01 | 0.003 | 0.02 | 0.003 | 0.02 | 0.003 |
平行度(mm) | 0.025 | 0.01 | 0.025 | 0.01 | 0.035 | 0.015 |
起動トルク(N・cm) | 2 | 4 | 4 |
基準位置(ストローク端)から一定方向に順次位置決め・測定を行います。
実際に移動した距離と指令距離との最大差を、測定値とします。
規格値は「精度規格表」をご覧ください。
一定方向から同一ポイントへ7回繰返し位置決め・測定を行います。
この測定読みの最大差の1/2に±の記号をつけた値を、測定値とします。
規格値は「精度規格表」をご覧ください。
基準位置からブロックに負荷をかけた後、開放します。
その基準位置と戻り値の差を、測定値とします。
規格値は「精度規格表」をご覧ください。
レールを基準ベースに取り付けた状態でブロックから基準面にダイヤル
ゲージを設置し、移動・測定を行います。
その読みの最大差を、測定値とします。
(10-4kg cm2)
Type | リード | レール長さL(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||
LXF26 | 5 | 176 | 190 | 205 | 219 | 233 | 248 | - | - | - | - |
10 | 245 | 260 | 274 | 289 | 303 | 318 | - | - | - | - | |
LXF30 | 5 | 474 | 511 | 548 | 585 | 622 | 658 | 695 | 732 | 769 | 806 |
10 | 592 | 629 | 666 | 703 | 740 | 777 | 814 | 850 | 887 | 924 |
各サイズの許容回転数を下記に示します。
型式 | レール長さ | 許容回転数 (min-1) |
---|---|---|
LXF26 | 150~350 | 6000 |
400 | 5350 |
型式 | レール長さ | 許容回転数 (min-1) |
---|---|---|
LXF30 | 150~450 | 4980 |
500 | 4440 | |
550 | 3600 | |
600 | 3000 |
(kg)
Type | レール長さL(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
LXF26 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | - | - | - | - |
LXF30 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.2 |
構成部品 | ベース(レール) | ブロック | モータブラケット | 支持側ベアリングホルダ | ベースカバー | モーターブラケットカバー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LX15 | LX20/26/30/45 | ||||||
材質 | SUS材 | 炭素鋼 | SCM材 | アルミダイカスト | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 |
表面処理 | 低温黒色クロムメッキ | 低温黒色クロムメッキ | 黒色焼付塗装 | 黒色アルマイト | 黒色アルマイト | 黒色アルマイト | |
構成部品 | ストッパー | 精密ボールねじ(研削) | グリースニップル | ニップルブロック | 給油チューブ | 潤滑ユニット | |
材質 | NBR | SCM材 | SUS材 | アルミ合金 | 透明ポリウレタン | 特殊ポリウレタン | |
表面処理 | - | - | - | - | - | - |
構成部品 | ベース(レール) | 精密ボールネジ(研削) | ブロック(上部) | ブロック(下部) | ブロックカバー | モータブラケット | 支持側ベアリングホルダ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
材質 | 炭素鋼 | SCM材 | 炭素鋼 | SCM材 | MCナイロン | アルミダイカスト | アルミ合金 |
表面処理 | 低温黒色クロムメッキ | - | 低温黒色クロムメッキ | 低温黒色クロムメッキ | - | 黒色焼付塗装 | 黒色アルマイト |
構成部品 | スライダシート | モータブラケットカバー (上部) |
モータブラケットカバー (下部) |
サイドカバー | ストッパー | グリースキャップ | |
材質 | SUS材 | アルミ合金 | SUS材 | アルミ合金 | NBR | NBR | |
表面処理 | - | 黒色アルマイト | - | 黒色アルマイト | - | - |
モーター軸とボールねじを連結するための部品です。
サーボには主にディスク型が使用されています。
モーター組み付け時の芯出しにご利用ください。
【取付治具使用例】
LXタイプ | モータアタッチメント型式 | フランジサイズ | メーカー名 | モータ型番 | ワット数 | 推奨カップリング | 推奨アタッチメント取付冶具 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LXF15 | A1525 | □25 | 安川電機 | SGMMV-A1E | 10W | MCGLC13 XBW-15C2 (鍋屋バイテック製) RCLA13C (アイセル製) |
― |
SGMMV-A2E | 20W | ||||||
三菱電機 | HG-AK0136 | 10W | |||||
HG-AK0236 | 20W | ||||||
LXF20 | A2025 | □25 | 安川電機 | SGMMV-A1E | 10W | SCPW16 | JIGLX20-20 |
SGMMV-A2E | 20W | ||||||
SGMMV-A3E | 30W | ||||||
SGMAV-A5 | 50W | ||||||
三菱電機 | HG-AK0136 | 10W | |||||
HG-AK0236 | 20W | ||||||
HG-AK0336 | 30W | ||||||
A2038 | □38 | Panasonic | MSMD5A | 50W | CPDT19 | JIGLX20-30 | |
MSME5A | |||||||
MSMD01* | 100W | ||||||
MSME01* | |||||||
A2040 | □40 | 安川電機 | SGMJV-A5 | 50W | SCPW16 CPDT19 |
JIGLX20-30 | |
SGM7A-A5A | |||||||
三菱電機 | HG-MR053 | ||||||
HG-KR053 | |||||||
山洋電気 | Q1AA04003D | 30W | |||||
Q1AA04005D | 50W | ||||||
オムロン | R88M-K05030 | ||||||
キーエンス | MV-M05 | ||||||
SV-M005 | |||||||
E2040 | □40 | SIEMENS | 1FK7011-5 | 50W | CPDW19 | ― | |
1FK7015-5 | 100W | ||||||
LXF26 | A2625 | □25 | 安川電機 | SGMMV-A1E | 10W | SCXW21 SCPW21 CPDW19 |
― |
SGMMV-A2E | 20W | ||||||
SGMMV-A3E | 30W | ||||||
三菱電機 | HG-AK0136 | 10W | |||||
HG-AK0236 | 20W | ||||||
HG-AK0336 | 30W | ||||||
A2638 | □38 | Panasonic | MSMD5A | 50W | JIGLX26-30 | ||
MSME5A | |||||||
MSMD01* | 100W | ||||||
MSME01* | |||||||
A2640 | □40 | 安川電機 | SGMJV-A5 | 50W | |||
SGM7A-A5A | |||||||
SGMAV-A5 | |||||||
三菱電機 | HG-MR053 | ||||||
HG-KR053 | |||||||
山洋電気 | Q1AA04003D | 30W | |||||
Q1AA04005D | 50W | ||||||
オムロン | R88M-K05030 | ||||||
キーエンス | MV-M05 | ||||||
SV-M005 | |||||||
E2640 | □40 | ※SIEMENS | 1FK7011-5 | 50W | CPDW19 | ― | |
1FK7015-5 | 100W | ||||||
LXF30 | A3038 | □38 | Panasonic | MSMD5A | 50W | SCXW21 SCPW21 CPDW19 |
JIGLX30-30 |
MSME5A | |||||||
MSMD01* | 100W | ||||||
MSME01* | |||||||
A3040 | □40 | 安川電機 | SGMJV-A5 | 50W | |||
SGM7A-A5A | |||||||
SGMAV-A5 | |||||||
SGM7A-01A | 100W | ||||||
SGMJV-01 | |||||||
SGMAV-01 | |||||||
三菱電機 | HG-MR053 | 50W | |||||
HG-KR053 | |||||||
HG-MR13 | 100W | ||||||
HG-KR13 | |||||||
山洋電気 | Q1AA04003D | 30W | |||||
Q1AA04005D | 50W | ||||||
Q1AA04010D | 100W | ||||||
オムロン | R88M-K05030 | 50W | |||||
R88M-K10030 | 100W | ||||||
キーエンス | MV-M05 | 50W | |||||
SV-M005 | |||||||
MV-M10 | 100W | ||||||
SV-M010 | |||||||
E3040 | □40 | ※SIEMENS | 1FK7011-5 | 50W | CPDW25 | ― | |
1FK7015-5 | 100W | ||||||
LXF45 | A4538 | □38 | Panasonic | MSMD5A | 50W | SCXW28 SCPW28 CPDW25 |
JIGLX45-30 |
MSME5A | |||||||
MSMD01* | 100W | ||||||
MSME01* | |||||||
A4540 | □40 | 安川電機 | SGMJV-A5 | 50W | |||
SGM7A-A5A | |||||||
SGMAV-A5 | |||||||
SGM7A-01A | 100W | ||||||
SGM7J-01A | |||||||
SGMJV-01 | |||||||
SGMAV-01 | |||||||
SGMAV-C2 | 150W | ||||||
三菱電機 | HG-MR053 | 50W | |||||
HG-KR053 | |||||||
HG-MR13 | 100W | ||||||
HG-KR13 | |||||||
山洋電気 | Q1AA04003D | 30W | |||||
Q1AA04005D | 50W | ||||||
Q1AA04010D | 100W | ||||||
オムロン | R88M-K05030 | 50W | |||||
R88M-G05030 | |||||||
R88M-K10030 | 100W | ||||||
キーエンス | MV-M05 | 50W | |||||
SV-M005 | |||||||
MV-M10 | 100W | ||||||
SV-M010 | |||||||
MA4560 | □60 | Panasonic | MQMF-01 | 100W | JIGLX45-50 | ||
MSMD02 | 200W | ||||||
MSME02 | |||||||
MSMD04 | 400W | ||||||
MSME04 | |||||||
オムロン | R88M-GP10030 | 100W | |||||
E4540 | □40 | SIEMENS | 1FK7011-5 | 50W | SCXW34 SCPW34 CPDW32 |
― | |
1FK7015-5 | 100W | ||||||
E4555 | □55 | SIEMENS | 1FK7022-5 | 380W | ― | ||
A4560 | □60 | 安川電機 | SGMJV-02 | 200W | JIGLX45-50 | ||
SGMJV-04 | 400W | ||||||
三菱電機 | HG-MR23 | 200W | |||||
HG-KR23 | |||||||
HG-MR43 | 400W | ||||||
HG-KR43 | |||||||
山洋電気 | Q1AA06020D | 200W | |||||
Q1AA06040D | 400W | ||||||
キーエンス | MV-M20 | 200W | |||||
SV-M020 | |||||||
MV-M40 | 400W | ||||||
SV-M040 |
※シーメンスモータ使用時は、カップリングの軸挿入量が1.15mm短くなります。
LXタイプ | モータアタッチメント型式 | フランジサイズ | メーカー名 | モータ型番 | ワット数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(上級標準) LXR2602 LXR2605 LXR2610 (潤滑ユニットMX標準) LXR2602-MX LXR2605-MX LXR2610-MX |
(上級カバー付) LXR2602C LXR2605C LXR2610C (潤滑ユニットMXカバー付) LXR2602C-MX LXR2605C-MX LXR2610C-MX |
RA2638 | □38 | Panasonic | MSMD5A | 50W |
MSME5A | ||||||
MSMD01* | 100W | |||||
MSME01* | ||||||
RA2640 | □40 | 安川電機 | SGMJV-A5 | 50W | ||
SGM7A-01A | 100W | |||||
三菱電機 | HG-MR053 | 50W | ||||
HG-MR13 | 100W | |||||
山洋電気 | Q1AA04005D | 50W | ||||
Q1AA04010D | 100W | |||||
オムロン | R88M-K10030 | 100W | ||||
キーエンス | MV-M05 | 50W | ||||
SV-M005 | ||||||
MV-M10 | 100W | |||||
SV-M010 | ||||||
LXタイプ | モータアタッチメント型式 | フランジサイズ | メーカー名 | モータ型番 | ワット数 | |
(上級標準) LXR3005 LXR3010 (潤滑ユニットMX標準) LXR3005-MX LXR3010-MX |
(上級カバー付) LXR3005C LXR3010C (潤滑ユニットMXカバー付) LXR3005C-MX LXR3010C-MX |
RA3038 | □38 | Panasonic | MSMD5A | 50W |
MSME5A | ||||||
MSMD01* | 100W | |||||
MSME01* | ||||||
RA3040 | □40 | 安川電機 | SGMJV-A5 | 50W | ||
SGM7A-01A | 100W | |||||
三菱電機 | HG-MR053 | 50W | ||||
HG-MR13 | 100W | |||||
山洋電気 | Q1AA04005D | 50W | ||||
Q1AA04010D | 100W | |||||
オムロン | R88M-K10030 | |||||
キーエンス | MV-M05 | 50W | ||||
SV-M005 | ||||||
MV-M10 | 100W | |||||
SV-M010 | ||||||
LXタイプ | モータアタッチメント型式 | フランジサイズ | メーカー名 | モータ型番 | ワット数 | |
(上級標準) LXR4510 LXR4520 (潤滑ユニットMX標準) LXR4510-MX LXR4520-MX |
(上級カバー付) LXR4510C LXR4520C (潤滑ユニットMXカバー付) LXR4510C-MX LXR4520C-MX |
RA4560 | □60 | 安川電機 | SGMJV-02 | 200W |
SGMJV-04 | 400W | |||||
三菱電機 | HG-MR23 | 200W | ||||
HG-KR23 | ||||||
HG-MR43 | 400W | |||||
HG-KR43 | ||||||
山洋電気 | Q1AA06020D | 200W | ||||
Q1AA06040D | 400W | |||||
キーエンス | MV-M20 | 200W | ||||
SV-M020 | ||||||
MV-M40 | 400W | |||||
SV-M040 |
LXタイプ | モータアタッチメント型式 | フランジサイズ | メーカー名 | モータ型番 | 種類 | 推奨カップリング | 推奨アタッチメント取付冶具 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LXF15 | T1528 | □28 | オリエンタルモーター | PKP52 | 5相 | MCGLC13 XBW-15C2 (鍋屋バイテック製) RCLA13C (アイセル製) |
― |
ASC3(ASM) / AR2(ARM) | αステップ | ||||||
ST1528 | □28 | NEMA規格 | NEMA11 | ― | MCGLC13 | ||
UT1542 | □42 | NEMA17 | |||||
ST1542 | |||||||
LXF20 | T2028 | □28 | オリエンタルモーター | PKP22 | 2相 | SCPW16 | ― |
PKP52 | 5相 | ||||||
ASC3(ASM) / AR2(ARM) | αステップ | ||||||
T2042 | □42 | PK24* / PKP24 | 2相 | ||||
RKS54* | 5相 | ||||||
PK54 | |||||||
ASC46 / AR46 | αステップ | ||||||
T2056.4 | □56.4 | NEMA規格 | NEMA23 | ― | CPDW19 | ||
LXF26 | T2628 | □28 | オリエンタルモーター | PKP22 | 2相 | SCXW21 SCPW21 CPDW19 |
― |
PKP52 | 5相 | ||||||
ASC3(ASM) / AR2(ARM) | αステップ | ||||||
T2642 | □42 | PK24* / PKP24 | 2相 | ||||
RKS54* | 5相 | ||||||
PK54 | |||||||
ASC46 / AR46 | αステップ | ||||||
T2656.4 | □56.4 | NEMA規格 | NEMA23 | ― | CPDW19 | JIGLX26-30 | |
LXF30 | T3042 | □42 | オリエンタルモーター | PK24* | 2相 | SCXW21 SCPW21 CPDW25 |
― |
RKS54* / PK54 | 5相 | ||||||
ASC46 / AR46 | αステップ | ||||||
T3056.4 | □56.4 | PK26* | 2相 | JIGLX30-38.1 | |||
T3060 | □60 | RKS56* | 5相 | JIGLX30-36 | |||
PK56* | |||||||
ASC66 / AR66 | αステップ | ||||||
LXF45 | T4560 | □60 | オリエンタルモーター | RKS56* / PK56* | 5相 | SCXW28 SCPW28 CPDW25 |
JIGLX45-36 |
ASC66 / AR66 | αステップ | ||||||
T4556.4 | □56.4 | NEMA規格 | NEMA23 | ― | CPDW25 CPDW32 |
JIGLX45-30 | |
T4585 | □85 | NEMA24 | JIGLX45-50 |
LXタイプ | モータアタッチメント型式 | フランジサイズ | メーカー名 | モータ型番 | 種類 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(上級標準) LXR2602 LXR2605 LXR2610 (潤滑ユニットMX標準) LXR2602-MX LXR2605-MX LXR2610-MX |
(上級カバー付) LXR2602C LXR2605C LXR2610C (潤滑ユニットMXカバー付) LXR2602C-MX LXR2605C-MX LXR2610C-MX |
RT2642 | □42 | オリエンタルモーター | PK24* | 2相 |
RKS54* | 5相 | |||||
AR46 | αステップ | |||||
LXタイプ | モータアタッチメント型式 | フランジサイズ | メーカー名 | モータ型番 | 種類 | |
(上級標準) LXR3005 LXR3010 (潤滑ユニットMX標準) LXR3005-MX LXR3010-MX |
(上級カバー付) LXR3005C LXR3010C (潤滑ユニットMXカバー付) LXR3005C-MX LXR3010C-MX |
RT3042 | □42 | オリエンタルモーター | PK24* | 2相 |
RKS54* | 5相 | |||||
AR46 | αステップ | |||||
LXタイプ | モータアタッチメント型式 | フランジサイズ | メーカー名 | モータ型番 | 種類 | |
(上級標準) LXR4510 LXR4520 (潤滑ユニットMX標準) LXR4510-MX LXR4520-MX |
(上級カバー付) LXR4510C LXR4520C (潤滑ユニットMXカバー付) LXR4510C-MX LXR4520C-MX |
RT4560 | □60 | オリエンタルモーター | RKS56* | 5相 |
AR6 | αステップ |
定期点検
潤滑について
グリースは通常使用の場合、6ヶ月ごともしくは走行距離1000kmを目安に行ってください。
※ただし、使用条件や使用環境によって給脂間隔は異なりますのでご注意ください。