(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000772 薄肉パイプ保持機構

チャック開閉位置を任意にロック

IDEA NOTE 偏心カムを利用したチャックロック

ワークの下に台形ねじをばね力で固定するロック機構を設け、ロック機構の解除は手動の偏心カムで行う

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 薄肉パイプ保持機構の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・用途

  • 手動で硬くないワークを保持する
  • チャックを任意の位置でロック可能

動作・操作性

  • ばねによる左右ねじのロック機構を偏心カムで解除し、左右ねじを回してワークをチャック(アンチャック)する。ワークを保持したら偏心カムを回してばねによるチャックのロックを有効にする

対象ワーク

  • 形状種類:薄肉パイプ
  • 外形寸法:φ60×L400[mm]
  • 材質:樹脂(塩ビ)
  • 質量:450[g]

特徴

動作仕様

  • 外観寸法:W270×D400×H128[mm]
  • ストローク:チャックの片側ストローク:20[mm]
  • 荷重:把持力:約10[N]

主要部品選定理由

  • 部品:30度台形ねじ
  • 理由:左右タイプのねじを使うことで、1方向の回転でワークのチャック、アンチャックが可能となる

設計ポイント

構造の作り込みと設計の勘所

  • 偏心カムがばね力を受けピンストッパに接触し回転をストップすることにより、ロック解除状態を維持できるようにした
  • 検索コード:#UL772

部品リスト

薄肉パイプ保持機構 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式 数量 参考単価
(単位:円)
参考出荷日 最新カタログ
掲載ページ番号
1 30度台形ねじサポートユニット 30度台形ねじサポートユニット MTWZ10 1 4,500 1 日目 1_815
2 30度台形ねじサポートユニット 30度台形ねじサポートユニット MTUZ10 1 2,650 1 日目 1_816
3 30度台形ねじ用ナット 30度台形ねじ用ナット MTSFR14 1 1,550 1 日目 1_819
4 30度台形ねじ用ナット 30度台形ねじ用ナット MTSFL14 1 1,550 1 日目 1_819
5 30度台形ねじ 30度台形ねじ MTSBYKA14-246-F11-R10-T30-Q10-S25-E8-X75-AR8-BQ12 1 27,990 3 日目 1_827
6 アルミローレットハンドル アルミローレットハンドル HOKNP40-8 2 1,590 1 日目 2_1209
7 ミニチュアリニアガイド ミニチュアリニアガイド SSE2B13-245 2 7,770 1 日目 1_561
8 丸線コイルスプリング 丸線コイルスプリング WT13-30 1 390 1 日目 2_385
9 ノックピン ノックピン MS4-15 2 269 1 日目 2_291
10 ノックピン ノックピン MS4-10 4 144 1 日目 2_291
11 円形支柱 円形支柱 PETN8-30-SC22-M5 1 690 2 日目 1_2335
12 金属ワッシャ 金属ワッシャ WSSM16-8-2 1 190 1 日目 2_145
13 金属ワッシャ 金属ワッシャ WSSM20-6-3 1 210 1 日目 2_145
14 無給油ブッシュ 無給油ブッシュ MDZF13-10 2 280 1 日目 1_438
15 フランジ一体型無給油ブッシュ フランジ一体型無給油ブッシュ MPTSZ20-30 1 2,900 1 日目 1_429
16 座金組込み六角穴付ボルト 座金組込み六角穴付ボルト CBST5-12 32 24 1 日目 2_210
17 座金組込み六角穴付ボルト 座金組込み六角穴付ボルト SCBZ6-12 1 46 1 日目 2_210
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • 価格、出荷日などは参考値のため実際と異なる場合があります。詳細はWeb Order System等にてご確認ください。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 薄肉パイプ保持機構の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

inCAD Libraryに関するお問い合わせ

下記の専用フォームより承ります。

ページトップへ戻る