キーワードからユニット事例を探す

No.000480 ばね式アンチバック

ねじりばねを利用したアンチバック機構

パレット搬送に用いるねじりばねを利用したアンチバック機構

IDEA NOTE ねじりばねを用いたアンチバック

ねじりばねによりストッパを持ち上げ、ワークの逆走を防止するアンチバック

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用しているミスミ部品は加工品(1mmとびで選べるようなもの)は編集できるようなヒストリー構成で作成しています。
    6. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • ばね式アンチバックの部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • パレット搬送に用いるアンチバック
  • 搬送上でパレット停止時のバウンドバックを抑制する

環境・操作性

  • 複数ワークが流れてくると対応できないため、前工程ではエスケープユニットを使用する

対象ワーク

  • パレット
    • W339×D250×H122[mm]
    • 質量(ワーク含む):m1=1.1[kg](パレット0.66[kg]+ワーク0.07×6)
    • パレット材質:樹脂
    • ワーク材質:アルミ

特徴

動作仕様・寸法

  • 外形寸法:W80×D52×H73[mm]
  • ねじりばねのばね定数:k=0.5041[N・mm/deg]
  • ねじりばねの初期位置設定トルク:T=7.6[N・mm]

主要部品の選定根拠

  • ねじりばね
    • 通過時にパレットを押し上げないものを選定する

設計ポイント

主要部品の計算工程

  • ねじりばねのばね定数が妥当か検討する
    • ストッパの重力によるトルクを求める
    • ストッパの重心とストッパの回転中心との水平距離;L1=5[mm]
      ストッパの質量:m1=0.1[kg]
      ねじりばねのばね定数:k=0.5041[N・mm/deg]
      ねじりばねの使用角度:α1=15[deg]
      ストッパの重力によるトルクT0=m1×g×L1=0.1×9.8×5=4.9[N・mm]
      ねじりばねの初期位置でのトルク:T1=k×α1=0.5041×15=7.6[N・mm]>T0のため無負荷状態のとき、ストッパはばねの力で初期位置に戻る
    • パレット進入時にストッパが下がるか確認する
      パレットの質量:m2=1.1[kg]
      パレットの進入点とストッパの回転中心との水平距離:L2=5[mm]
      パレット進入時のストッパに必要なトルクT1= (m2×g×L2)/2+T0より
      T1=(1.1×9.8×5)/2+4.9=31.8[N・mm]
      (パレットの半分の質量と考えているため1/2の値とする)
      このとき、ねじりばねの初期位置トルクT2=7.56[N・mm]
      T1>T2より成立する
    • パレット通過時に跳ね上げがないか確認する
      パレットの質量:m2=1.1[kg]
      パレットの最終通過点とストッパの回転中心との水平距離:L3=23[mm]
      ねじりばねの使用角度:α2=35[deg]
      パレット通過時のストッパに必要なトルクT3=(m2×g×L3)/2+T0より
      T3=(1.1×9.8×23)/2+4.9=128.9[N・mm]
      (パレットの半分の質量と考えているため1/2の値とする)
      このとき、ねじりばねのトルクT4=k×α2より
      T4=0.5041×35=17.6[N・mm]
      T3>T4より成立する

構造の作り込みと設計の勘所

  • カラーとヒンジピンとねじりばねのみの簡易な構造
  • 検索コード:#UL480

部品リスト

ばね式アンチバック 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式 数量 参考単価
(単位:円)
参考出荷日 最新カタログ
掲載ページ番号
1 ねじりばね ねじりばね UA135R6-5-0.8-LC25-RC30 1 850 8 日目 2_368
2 ヒンジピン ヒンジピン HCCG5-47.0 1 570 2 日目 1_930
3 ヒンジピン ヒンジピン HCCG5-55.0 2 570 2 日目 1_930
4 金属カラー 金属カラー FNCL-V5.5-D8-L13.0 1 280 2 日目 2_159
5 金属カラー 金属カラー FNCL-V5.5-D8-L17.0 1 280 2 日目 2_159
6 金属ワッシャ 金属ワッシャ WSSB10-6-1 2 130 1 日目 2_139
7 ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト SCBS4-10 4 38 1 日目 2_204
8 ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト SCBS5-15 2 46 1 日目 2_204
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • 価格、出荷日などは参考値のため実際と異なる場合があります。詳細はWeb Order System等にてご確認ください。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用しているミスミ部品は加工品(1mmとびで選べるようなもの)は編集できるようなヒストリー構成で作成しています。
    6. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • ばね式アンチバックの部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

同じ機能(目的/工程)のユニット事例

ページ - / -

inCAD Libraryに関するお問い合わせ

下記の専用フォームより承ります。

ページトップへ戻る