キーワードからユニット事例を探す

No.000440 ワーク整列搬送

 

この事例の概要
目   的:
1つずつ供給されるワークを搬送したい
状   況:
タクトタイム短縮のため、ワークをまとめて搬送しなければならない
解決方法:
単軸ロボット上のプッシャでワークを所定位置に集積し、一定数貯まってからまとめてコンベヤへ搬送する
point1
単軸ロボットを採用したことで、ワークの搬送位置を細かく制御することが可能
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • ワーク整列搬送の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

事例動画(クリック再生、ダブルクリックで拡大)

環境・操作性

  • ロボットハンドが搬送レール上にワークを置く
  • 搬送されたワークはコンベヤで次工程に行く

対象ワーク

  • 形状種類:樹脂ケース
  • 材質:ABS
  • 外形寸法:W30×D30×H30[mm]
  • 質量:0.009[kg]

動作仕様・寸法

  • 外観寸法:W1200×D180×H170[mm]
  • ワーク整列個数:9[個]
  • 単軸ロボット動作ストローク:780[mm]

必要精度・荷重

  • 小型シリンダの推力:1.6[N]以上
  • 単軸ロボットの最大可搬質量:1.5[kg]以上

主要部品の選定根拠

  • 小型シリンダ
    • 35[mm]程度のストロークを確保でき、引き側推力がワーク搬送時にかかる荷重以上のものを選定
  • 単軸ロボット
    • 800[mm]程度のストロークを確保でき、最大可搬質量が単軸ロボットにかかる荷重以上のものを選定

主要部品の計算工程

  • ワーク搬送時に小型シリンダにかかる荷重を検証する
    • 条件値:
      ワーク質量:0.009[kg]
      ワーク重量:0.009[kg]×9.8=0.09[N]
      ワーク個数:9[個]
      摩擦係数:0.5
      レバー比:3.9
      エア圧力:0.5[MPa]
      シリンダチューブ径:φ6[mm]
      シリンダロッド径:φ3[mm]
      シリンダ負荷率:0.5
    • シリンダにかかる荷重:0.09×9×0.5×3.9=1.6[N]
    • シリンダ推力:0.5×{π(6/2)²-π(3/2)²}×0.5=5.3[N]
      5.3[N]>1.6[N] より、成立
  • 単軸ロボットにかかる質量を検証する
    • 単軸ロボットにかかる質量:1.2[kg](部品質量+ワーク搬送質量)
      単軸ロボットの最大可搬質量:12[kg]
      12[kg]>1.2[kg] より、成立

構造の作り込みと設計の勘所

  • 搬送レール部の高さ調整を六角支柱先端のナットで行える

技術計算リンク

  • 検索コード:#UL440

部品リスト

ワーク整列搬送 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式 数量 参考単価
(単位:円)
参考出荷日 最新カタログ
掲載ページ番号
1 単軸ロボットRS3 単軸ロボットRS3 RS306B-C1-N-1-800 1 85,700 5 日目 1_523
2 ヒンジベース ヒンジベース HGCTM5-W8-H20 1 6,520 5 日目 2_1645
3 ヒンジピン ヒンジピン PHCCG5-32 1 720 2 日目 1_936
4 小型シリンダ 小型シリンダ MSCFA6-30 1 3,250 1 日目 2_1551
5 シリンダ用センサ シリンダ用センサ MD11L1 2 1,950 1 日目 2_1548
6 スピードコントローラ スピードコントローラ MNSPJS4-M5-B 2 810 1 日目 2_1577
7 ナックルジョイント ナックルジョイント NJUT4 1 990 3 日目 2_1649
8 ドライブッシュ ドライブッシュ MDZB4-4 1 280 1 日目 1_438
9 ドライブッシュ ドライブッシュ MDZB5-6 1 320 1 日目 1_438
10 ヒンジピン ヒンジピン PHCCG5-30 1 720 2 日目 1_936
11 ケーブルキャリア ケーブルキャリア MHPUS102-19-23-S 1 2,970 1 日目 1_692
12 六角支柱 六角支柱 PLSBH8-145-F23-M4-N4 8 860 2 日目 1_2321
13 六角支柱 六角支柱 PLSBWRK7-35 16 234 2 日目 1_2319
14 ノックピン ノックピン MSH4-10 4 150 1 日目 2_295
15 ばね・平座金組込六角穴付ボルト ばね・平座金組込六角穴付ボルト SCBS4-8 4 38 1 日目 2_210
16 ばね・平座金組込六角穴付ボルト ばね・平座金組込六角穴付ボルト SCBS4-10 2 38 1 日目 2_210
17 ばね・平座金組込六角穴付ボルト ばね・平座金組込六角穴付ボルト SCBS4-15 26 25 1 日目 2_210
18 ばね・平座金組込六角穴付ボルト ばね・平座金組込六角穴付ボルト SCBS4-20 4 42 1 日目 2_210
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • 価格、出荷日などは参考値のため実際と異なる場合があります。詳細はWeb Order System等にてご確認ください。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • ワーク整列搬送の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

inCAD Libraryに関するお問い合わせ

下記の専用フォームより承ります。

ページトップへ戻る