キーワードからユニット事例を探す

No.000419 昇降回収機構

ライン上でNG品回収

前工程でワークの測定を行い、NG品を回収する昇降回収機構

IDEA NOTE ワーク受けと回収箱底面の工夫

回収箱に引き込むワーク受けに下り勾配、回収箱に上り勾配と下り勾配を設けることで回収するワークはワーク受けと回収箱の谷部で一旦停止した後にシリンダで回収箱に引き込まれる

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 昇降回収機構の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • 本ユニット上でワークの測定(モデルは省略)を行い、NG品を回収する
  • NG品が流れてきたときにシリンダで爪を昇降させ回収BOXに回収する機構
  • 近接センサはタイマーで一定時間以上ワークを検知した場合に回収BOXが満載と判断する

環境・操作性

  • ワークをライン上で回収したい場合に有効
  • 前工程にはエスケープユニットがありワークはひとつずつ流れてくる想定
  • プロファイル付のコンベヤでワークを搬送

対象ワーク

  • シャフト
    • 外形寸法:φ16×145[mm]
    • 材質:SS400
    • 質量:0.2[kg]

特徴

動作仕様・寸法

  • 外観寸法:W365×D440×H661[mm]
  • 昇降シリンダのストローク:200[mm]
  • 水平シリンダのストローク:40[mm]

必要精度・荷重

  • 近接センサの検出距離:7[mm]

主要部品の選定根拠

  • エアシリンダ
    • 動作に対して、必要な推進力を満たしているか選定

設計ポイント

主要部品の計算工程

  • 昇降シリンダ推力が適切であることを検証する
    • 条件値:
      昇降シリンダにかかる質量(ワーク含む):m1=0.75[kg]
      負荷率:η1=0.5
      断面積:A1=151[mm²]
      使用圧力:P1=0.4[MPa]
    • 昇降シリンダの必要推力Faを求める
      Fa=昇降シリンダにかかる質量×9.8
         =m1[kg]×9.8[m/s²]=0.75×9.8=7.35[N]
    • 昇降シリンダの推力Fbを求める
      Fb=負荷率×断面積×使用圧力
         =η1×A1[mm²]×P1[MPa]
         =0.5×151×0.4=30.2[N]
      Fb=30.2[N]>7.35[N]=Fa よって、成り立つ
  • 水平シリンダ推力が適切であることを検証する
    • 条件値:
      水平シリンダにかかる質量(ワーク含む):m2=0.5[kg]
      負荷率:η2=0.7
      断面積:A2=85[mm²]
      使用圧力:P2=0.4[MPa]
    • 水平シリンダの必要推力Fcを求める
      Fc=水平シリンダにかかる質量×9.8
         =m2[kg]×9.8[m/s²]=0.5×9.8=4.9[N]
    • 水平シリンダの推力Fdを求める
      Fd=負荷率×断面積×使用圧力
         =η2×A2[mm²]×P2[MPa]
         =0.7×85×0.4=23.8[N]
      Fd=23.8[N]>4.9[N]=Fc よって、成り立つ

構造の作り込みと設計の勘所

  • スピードコントローラをユニット表側に出したことで作業性を向上させた

技術計算リンク

  • 検索コード:#UL419

部品リスト

昇降回収機構 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式 数量 参考単価
(単位:円)
参考出荷日 最新カタログ
掲載ページ番号
1 ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ MGCLF12-40 1 10,510 1 日目 2_1557
2 シリンダ用センサ シリンダ用センサ MD14L1 2 2,240 1 日目 2_1548
3 スピードコントローラ スピードコントローラ SPSNL6-M5 2 720 1 日目 2_1575
4 アンプ内蔵型近接センサ アンプ内蔵型近接センサ EM7-18S 1 4,920 1 日目 1_2265
5 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 MSELL6-M5 2 210 1 日目 2_1447
6 スピードコントローラ スピードコントローラ SPJYS6 2 920 1 日目 2_1575
7 ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト SCBS4-8 8 38 1 日目 2_210
8 ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト SCBS4-12 4 39 1 日目 2_210
9 ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト SCBS5-15 4 46 1 日目 2_210
10 ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト SCBS5-20 2 49 1 日目 2_210
11 ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト SCBS6-15 16 42 1 日目 2_210
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • 価格、出荷日などは参考値のため実際と異なる場合があります。詳細はWeb Order System等にてご確認ください。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 昇降回収機構の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

同じ機能(目的/工程)のユニット事例

ページ - / -

inCAD Libraryに関するお問い合わせ

下記の専用フォームより承ります。

ページトップへ戻る