(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000302 漏れ水回収樋(とい)

関連カテゴリ

簡易な水切付きの水回収用樋(とい)

漏れ水回収樋(とい)

ステンレスパイプ

ステンレスパイプ
商品名肉厚選択ステンレスパイプ
型番PIPS8-1-25
特徴複数の肉厚を選択可能
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

防錆が必要な箇所で、カラー代わりにステンレスパイプを選定

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■肉厚選択ステンレスパイプ

材質:SUS304(引き抜き材)

■サイズ展開と各部寸法

外径肉厚長さ
指定1mm単位
0.511.522.53456
3-------10~250
4-------
5------
6-----10~500
8----
10---
13---10~900
15---
16---
20----10~1000
25----
30------

ページトップへ戻る

全長指定ねじ

全長指定ねじ
商品名全長指定ねじ
型番FAB5-120
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

パッキンの位置調整用に全長指定ができる全ねじを選定

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■全長指定ねじ

材質表面処理
S45C四三酸化鉄皮膜
無電解ニッケルメッキ
SUS304相当-

■サイズ展開と各部寸法

ねじ径全長
指定1mm単位
320~150
420~150
520~250
6
820~600
10
1220~800
16
20

ページトップへ戻る

低圧用ねじ込み継手 プラグ

低圧用ねじ込み継手 プラグ
商品名低圧用ねじ込み継手 シールコーティング付 プラグ
型番SUCPP10A
特徴おねじ部分にシールコーティングしたねじ込み継手です
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

水抜きドレンの栓としてステンレスのプラグを選定

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■低圧用ねじこみ継手(ユニオン)

材質表面処理
FCMB270溶融亜鉛メッキ
SCS13A-

■サイズ展開と各部寸法

呼び接続ねじ全長
FCBM270SCS13A
6A1/81616
8A1/41919
10A3/82121
15A1/22625
20A3/42928
25A13131

ページトップへ戻る

IDEA NOTE パッキンの位置の調整

全長指定ねじでパッキンの位置を調整可能にしている
(間隔の変更はパイプの長さを変更する)

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 漏れ水回収樋(とい)の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • 水を使用する装置で、筐体から漏れてきた水が装置底面をつたって樋(とい)以外の部分に落ちないよう、パッキンで止めることで、装置間に設置した樋(とい)で確実に受け止める

環境・操作性

  • ライン内で水を使用して洗浄する装置間に適用する
    取付手順
    ①装置に樋(とい)を取付ける
    ②蝶ボルトで固定するブラケット4ヶ所を樋(とい)に取付る
    ③プレートに取付けられたパッキン2本に内側2ヶ所にステンレスパイプを組付る
    ④樋(とい)の上で③の部品に外側の2ヶ所に全長指定ねじとステンレスパイプとナットを通し、②のブラケットのUの部分に置く
    ⑤装置下面にパッキンを押し当ててナットで固定する
    (⑥ドレンする時は樋(とい)のプラグを取り外して抜く)

対象ワーク

  • 装置筐体から漏れてくる水

特徴

動作仕様・寸法

  • 外観寸法:W109×D450×H114[mm]

主要部品の選定根拠

  • 全長指定ねじ
    • 水切り用プレート質量は大きくない為、全体のバランスを考えたものを選定

設計ポイント

構造の作り込みと設計の勘所

  • 水切り用のパッキンの当て位置が調整できるように長穴にしている
  • 水切り用パッキンが後付けできるように樋(とい)の取付けとは別にしている
  • ドレンされやすいように樋(とい)に傾斜をつけている
  • 検索コード:#UL302

部品リスト

漏れ水回収樋(とい) 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式 数量 参考単価
(単位:円)
参考出荷日 最新カタログ
掲載ページ番号
1 ステンレスパイプ ステンレスパイプ PIPS8-1-25 4 320 2 日目 2_353
2 全長指定ねじ 全長指定ねじ FAB5-120 2 400 3 日目 2_242
3 低圧用ねじ込み継手 プラグ 低圧用ねじ込み継手 プラグ SUCPP10A 1 360 1 日目 2_1337
4 座金組込六角穴付ボルト 座金組込六角穴付ボルト SCBS4-10 8 38 1 日目 2_210
5 蝶ボルト 蝶ボルト CHBS4-8 4 134 1 日目 2_260
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • 価格、出荷日などは参考値のため実際と異なる場合があります。詳細はWeb Order System等にてご確認ください。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 漏れ水回収樋(とい)の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

inCAD Libraryに関するお問い合わせ

下記の専用フォームより承ります。

ページトップへ戻る