キーワードからユニット事例を探す

No.000292 ジャッキ機構

小ストロークで大モーション切り出し機構

ジャッキ機構

リニアシャフト

リニアシャフト
商品名シャフト 両端おねじ 
型番PSSFGM8-50-F5-B3-P6-T5-S3-Q6
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

リンク構造補強のため、靭性の高いリニアシャフトを選択

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■シャフト (両端おねじ)

材質 硬度 表面処理
SUJ2 高周波焼入
有効硬化層深さ
SUJ2        58HRC~
SUS440C相当 58HRC~
-
SUS440C相当
SUJ2 硬質クロムメッキ
メッキ硬度HV750~
メッキ厚5μ以上
SUS440C相当
SUJ2 低温黒色クロムメッキ
S45C - 硬質クロムメッキ
メッキ硬度HV750~
メッキ厚10μ以上
SUS304

■サイズ展開と各部寸法

外径 長さ
4 25~296
5 25~396
6 25~596
8 25-796
10 25-796
12 25-996
13 25-996
15 25-996
16 25-1196
18 25-1196
20 25-1196
25 25-1196
30 25-1496
35 25-1496
40 25-1496
50 25-1496

ページトップへ戻る

精度情報

■シャフトの精度

外径
(mm)
外径公差(mm)
g6 h5 f8
4 -0.004
-0.012
 0
-0.005
-
5
6 -0.010
-0.028
8 -0.005
-0.014
 0
-0.006
-0.013
-0.035
10
12 -0.006
-0.017
 0
-0.008
-0.016
-0.043
13
15
16
18
20 -0.007
-0.020
 0
-0.009
-0.020
-0.053
25
30
35 -0.009
-0.025
 0
-0.011
-0.025
-0.064
40
50

ページトップへ戻る

IDEA NOTE 小ストローク大モーション

押し出しストロークをパンタグラフ型のリンク機構により、シリンダストロークの約3倍としている
(後ろにカバー等がスペースがない場合に有効)

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。
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
  • ジャッキ機構の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • ワークを切り出しするために、シリンダが押し出されるとパンタグラフ型のプッシャがワークを押し出す

環境・操作性

  • シリンダの押しでワークを切り出す

対象ワーク

  • 箱物ワーク
  • 外形寸法:W150×D100×H100[mm]
  • ワーク質量:2[kg]

特徴

動作仕様・寸法

  • シリンダストローク:75[mm]
    出力ストローク:252[mm]
  • 外観寸法:W408×D248(min)×H455[mm]

必要精度・荷重

  • 想定押し出し力:260[N]

主要部品の選定根拠

  • シリンダ
    • ワークを水平に移動させる事が出来るものを選定

設計ポイント

主要部品の計算工程

  • ワーク負荷からシリンダ推力を検証する
  • シリンダ
    • 条件値:負荷率=0.5、使用圧力=0.5[MPa]、チューブ内径断面積=752[mm²]
      出力ストローク=252[mm]、シリンダストローク=75[mm]
    • シリンダ推力=負荷率×使用圧力×チューブ内径断面積=0.5×0.5[MPa]×752[mm²]=188[N]
    • 実際にワークを押す力=シリンダ推力/(出力ストローク/シリンダストローク) =188/(252/75)=55.9[N]>49[N](=全荷重(ワーク重量含む):5[kg]×9.8)

構造の作り込みと設計の勘所

  • シリンダが押し出されると、リンクしているパンタグラフ型中央部一番下が同じストロークを行い、その他のリンクは左右対称に完全同期して押し出される
  • 検索コード:#UL292

部品リスト

ジャッキ機構 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式 数量 参考単価
(単位:円)
参考出荷日 最新カタログ
掲載ページ番号
1 スピードコントローラ スピードコントローラ SPJNLS6-1-B 2 3,550 2 日目 2_1575
2 リニアシャフト リニアシャフト PSSFGM8-50-F5-B3-P6-T5-S3-Q6 8 1,168 3 日目 1_187
3 六角穴付き皿ボルト 六角穴付き皿ボルト SFB5-8 8 81 1 日目 2_222
4 ばね・平座金組込六角穴付ボルト ばね・平座金組込六角穴付ボルト SCBS5-12 4 44 1 日目 2_210
5 ばね・平座金組込六角穴付ボルト ばね・平座金組込六角穴付ボルト SCBS5-15 4 46 1 日目 2_210
6 ばね・平座金組込六角穴付ボルト ばね・平座金組込六角穴付ボルト SCBS8-15 12 69 1 日目 2_210
7 ばね・平座金組込六角穴付ボルト ばね・平座金組込六角穴付ボルト SCBS8-20 4 71 1 日目 2_210
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
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。
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
  • ジャッキ機構の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

同じ機能(目的/工程)のユニット事例

ページ - / -

inCAD Libraryに関するお問い合わせ

下記の専用フォームより承ります。

ページトップへ戻る