キーワードからユニット事例を探す

No.000189 回転型ストッパ機構

ストッパ部のコンパクト化

回転型ストッパ機構

ヒンジベース

商品名 ヒンジベ-ス -標準2山タイプ- W・H寸指定H7
型番 HGBPS15-W30-H45
特徴 H寸(高さ)を1mmで指定できる汎用的なヒンジベースを3日からご用意しました
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

揺動支点ブロックとして市販購入品が手軽

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■ヒンジベース標準型2山H7タイプ

材質 表面処理
S45C相当 四三酸化鉄皮膜
無電解ニッケルメッキ
SUS304

■サイズ展開と各部寸法

軸穴径 溝長さ[W] 軸穴高さ[H] 溝[W]+軸穴×2長さ 全長 全高
(指定1mm単位)
φ2 3〜5 15〜20 10 25 H+3 6
φ3 3〜9 20〜25 15 32 H+5 9
φ4 4〜12 20 38
φ5 5〜15 25〜30 25 50 H+6 12
φ6 6〜18 32 H+8
φ8 8〜24 30〜40 38 65 16
φ10 10〜30 50 75 H+10
φ12 12〜30 19
φ13 13〜30
φ14 14〜30 35〜45 H+12 22
φ15 15〜30
φ16 16〜30
φ20 20〜30 40〜50 65 100 H+14 25
φ25 25〜35 H+17 30

ページトップへ戻る

精度情報

■ヒンジベースの精度

軸穴径公差: H7

溝部長さ公差: +0.15/+0.05

軸穴同軸度: 0.02以下

ページトップへ戻る

ヒンジピン

商品名 ヒンジピン ツバ付止め輪タイプ
型番 SHCCG14-50.0
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

揺動支点の交換時、標準品なら納期が早い

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■ヒンジピンツバ付止め輪タイプL寸指定

材質 硬度 表面処理 付属止め輪材質
標準ナット
S45C 四三酸化鉄皮膜  ばね用鋼
40〜45HRC
無電解ニッケルメッキ  SUS304
40〜45HRC
メッキ硬度750HV〜 硬質クロムメッキ  ばね用鋼
メッキ厚3μm以上
SUS304  SUS304
SUS440C相当 45〜50HRC
45〜50HRC 硬質クロムメッキ
メッキ硬度750HV〜 メッキ厚3μm以上

■サイズ展開と各部寸法

ピン径 ピン部長さ 頭部 全長
(ピン部長さ+下記)
付属止め輪
(指定0.1mm単位) ツバ
外径
高さ 形状 JIS呼び
φ10 15.0〜100.0 φ14 2 5 C型 No.10
φ12 15.0〜200.0 φ17 3 6 No.12
φ13 20.0〜200.0 φ18 No.13
φ14 φ19 No.14
φ15 φ20 No.15
φ16 φ21 No.16
φ17 φ22 No.17
φ18 φ23 No.18
φ20 φ26 4 7 No.20
φ22 φ27 No.22
φ25 φ31 No.25

ページトップへ戻る

精度情報

■ヒンジピンツバ付止め輪タイプのピン径公差(g6)

ピン径 公差
φ10 -0.005/-0.014
φ12 -0.006/-0.017
φ13
φ14
φ15
φ16
φ17
φ18
φ20 -0.007/-0.020
φ22
φ25

ページトップへ戻る

IDEA NOTE リンク機構

リンク機構を使用することによってシリンダを縦に配置しコンパクト化を図る

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。
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
  • 回転型ストッパ機構の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • リンク機構を利用することによって、搬送コンベヤにおけるストッパ部のコンパクト化(ストッパシリンダを横から縦に変更)

環境・操作性

  • ストッパ部のコンパクト化によって通常の必要スペースが小さくなる

対象ワーク

  • 樹脂ケース
  • 外形寸法:W95×D150×H100[mm]

特徴

動作仕様・寸法

  • ストローク:25[mm]
  • 外観寸法:W125×D116×H243[mm]

主要部品の選定根拠

  • ヒンジベース
    • リンクを利用する為に選定
  • シリンダ
    • リンクが揺動する為にクレビス

      元々はU字型のかぎのこと。ヒンジの構成部品のひとつ。負荷が1平面内で揺動運動するシリンダの固定方法

      のシリンダを選定

設計ポイント

主要部品の計算工程

  • 負荷モーメントとシリンダ推力からストッパ荷重を検証する
  • ガイド付シリンダ
    • シリンダ側から支点の距離=50[mm]・・・①
    • ストッパ側から支点の距離=160[mm]・・・②
    • シリンダ推力=負荷率×使用圧力×チューブ内径断面積
      =0.5×0.4[MPa]×π/4×32[mm]×32[mm]
      =161[N]・・・③
    • ストッパ側にかかる荷重×②=①×③
      ストッパ側にかかる荷重=50[mm]×161[N]/160[mm]
      ≒50[N]
      ⇒50[N]まで耐えることができる

構造の作り込みと設計の勘所

  • リンク機構を使用する為にクレビス

    元々はU字型のかぎのこと。ヒンジの構成部品のひとつ。負荷が1平面内で揺動運動するシリンダの固定方法

    シリンダを使用している
  • 検索コード:#UL189

部品リスト

回転型ストッパ機構 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式 数量 参考単価
(単位:円)
参考出荷日 最新カタログ
掲載ページ番号
1 ヒンジベース ヒンジベース HGBPS14-W30-H45 1 5,780 3 日目 2_1633
2 ヒンジピン ヒンジピン SHCCG14-50.0 1 1,200 2 日目 1_936
3 ヒンジピン ヒンジピン SHCCG10-67.0 1 960 2 日目 1_936
4 ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト SCBS5-25 2 51 1 日目 2_210
5 ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト SCBS5-15 4 46 1 日目 2_210
6 ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト SCBS6-25 2 51 1 日目 2_210
7 スピードコントローラ スピードコントローラ ASPSL6-1 2 4,380 1 日目 2_1579
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
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。
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
  • 回転型ストッパ機構の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

同じ機能(目的/工程)のユニット事例

ページ - / -

inCAD Libraryに関するお問い合わせ

下記の専用フォームより承ります。

ページトップへ戻る