キーワードからユニット事例を探す

No.000120 ローラコンベヤストッパー

中に製品があっても切り出し可能

ローラコンベヤストッパー

ローラフォロア

商品名 ローラフォロア 分離タイプ
型番 NASTZ8
特徴 外輪・内輪・保持器に分離するローラフォロアです。構造が簡単なため安価です
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

ストッパバッファ機能のガイド・規制部にローラフォロアを使用し、仮に干渉しても、抵抗なく回避する

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■ローラフォロア分離タイプ

グリース 材質 シールなし シール付
クラウンタイプ フラットタイプ クラウンタイプ フラットタイプ
一般 SUJ2相当
SUS440C
低発塵

■サイズ展開と各部寸法

シール 軸穴径 外径 ローラ幅 全幅 クラウンタイプ
外周R
シールなし φ6 φ19 9.8 10 R500
φ8 φ24
φ10 φ30 11.8 12
φ12 φ32
φ15 φ35
φ17 φ40 15.8 16
φ20 φ47
シール付 φ6 φ19 13.8 14
φ8 φ24
φ10 φ30 15.8 16
φ12 φ32
φ15 φ35
φ17 φ40 19.8 20
φ20 φ47

ページトップへ戻る

精度情報

■ローラフォロアの精度

軸穴径公差: 0/-0.008

ローラ外径公差:

外径 フラットタイプ クラウンタイプ
φ19 0/-0.009 0/-0.05
φ24
φ30
φ32 0/-0.011
φ35
φ40
φ47

ページトップへ戻る

速度・荷重(負荷情報)

■ローラフォロア分離タイプ

シール 軸穴径 基本動定格荷重
C(kN)
基本静定格荷重
Co(kN)
限界
回転数(rpm)
シールなし φ6 4.12 4.55 20000
φ8 5.68 5.89 17000
φ10 9.7 9.67 15000
φ12 10.4 10.9 13000
φ15 12.3 14.3 10000
φ17 17.4 20.9 9500
φ20 19.2 24.5 8500
シール付 φ6 4.12 4.55 8000
φ8 5.68 5.89 6800
φ10 9.7 9.67 6000
φ12 10.4 10.9 5200
φ15 12.3 14.3 4000
φ17 17.4 20.9 3800
φ20 19.2 24.5 3400

ページトップへ戻る

IDEA NOTE ストッパに長穴加工をする

ストッパの中央に長穴を設けることで、製品との干渉により破損しないようにした

IDEA NOTE 通い箱の連続ストレージに適応する

通い箱の内側(製品が入っている状態)にセットできる

IDEA NOTE ばねの直列2個つなぎ

大きいたわみ代に対応する為に、ばねを直列に配置し、荷重を変えずにたわみを稼いでいる

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。
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
  • ローラコンベヤストッパーの部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • 目的
    • コンベヤ上の通い箱

      拠点と拠点を行き交い製品を輸送する為の箱で、繰り返し使用されるもの

      のストッパ及び切り出し搬送を行う
  • 動作
    • コンベヤ搬送で連続ストレージする際、箱の内側にストッパを下げて止める。切り出すときはストッパを上げて切り出す

環境・操作性

  • 工場内の搬送ラインにて使用する

対象ワーク

  • 形状:通い箱

    拠点と拠点を行き交い製品を輸送する為の箱で、繰り返し使用されるもの

  • 外形寸法:W450×D320×H240[mm]
  • 質量:5[kg]

特徴

動作仕様・寸法

  • 外観寸法:W260×D124×H433[mm]
  • ストッパストローク:110[mm]

必要精度・荷重

  • 位置決め精度:±2[mm]
  • ストッパ重量:32[N]

主要部品の選定根拠

  • エアシリンダ:φ40(圧力:0.4[MPa]時)理論出力:422×0.7=295.4[N]、製品保護の為、ストッパの昇降自由長さ:110[mm]とした

設計ポイント

主要部品の計算工程

  • ストッパ力を確保するシリンダを選定する
    条件値:負荷率:η=0.7
    エアシリンダ:φ40(圧力:0.4[MPa])の時、理論出力:422×0.7=295.4[N]

構造の作り込みと設計の勘所

  • 箱内の製品が破損しない様に緩衝する構造
  • 類似ワード:ローラーコンベヤ, コンベア
  • 検索コード:#UL120

部品リスト

ローラコンベヤストッパー 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式 数量 参考単価
(単位:円)
参考出荷日 最新カタログ
掲載ページ番号
1 ローラフォロア ローラフォロア NASTZ8 1 1,600 1 日目 1_1099
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
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。
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
  • ローラコンベヤストッパーの部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

同じ機能(目的/工程)のユニット事例

ページ - / -

inCAD Libraryに関するお問い合わせ

下記の専用フォームより承ります。

ページトップへ戻る