キーワードからユニット事例を探す

No.000097 丸ベルト機構

丸ベルトでコンベヤ延長

丸ベルト機構

ポリウレタン丸ベルト

商品名 ポリウレタン丸ベルト シームレスタイプ
型番 MBN4-275
特徴 金型でエンドレス状に製作していますので、結合部がありません
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

追加増設駆動に手ごろ

ページトップへ戻る

リスク情報

必要駆動力確保にトライ&エラーのリスク

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■ポリウレタン丸ベルト (シームレスタイプ)

材質 耐熱温度
ポリウレタン 70℃ 自然色

■サイズ展開と各部寸法

ベルト径 長さ(mm)
2 100
125
140
160
170
180
190
200
239
250
3 150
160
170
180
200
213
223
236
250
260
290
305
330
390
4 200
225
250
258
275
290
305
390
5 225
250
275
290
305
330
348
380
440
460

ページトップへ戻る

IDEA NOTE 丸ベルトとローラでコンベヤ延長

安価な丸ベルトでコンベヤの長さを変更

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。
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
  • 丸ベルト機構の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • 既存コンベヤのサイズ変更無しで丸ベルトとローラでコンベヤ長さを変更する手法
  • 固定部の穴を長穴にすることで角度微調整(上下差±5[mm])が可能

環境・操作性

  • コンベヤを新設せずに既存のものを流用し、丸ベルトとローラで長さを変更する機構
  • 但し、駆動ローラが必要となるため、場合によってはコンベヤの小改造が必要
  • メーカ製のコンベヤを利用するにはリスク(図面が無いリスク)を伴う

対象ワーク

  • 段ボール箱:□200×H150[mm]
  • 質量:800[g]

特徴

動作仕様・寸法

  • 外観寸法:W300×D340×H95[mm](コンベヤユニットは除く)
  • コンベヤ延長長さ:140[mm]

主要部品の選定根拠

  • 丸ベルト
    • 既存コンベヤに合わせ安価な丸ベルトを選定
    • 多少の調整に対応できるフレキシビリティ

設計ポイント

構造の作り込みと設計の勘所

  • 既存コンベヤの動力を丸ベルトで伝達させて延長部のローラを回転させる
  • 先端のローラの高さ調整は、ねじと長穴のみで角度調整することで±5[mm]上下可能
  • 丸ベルトはベルトを伸ばして取付るので調整は不要
  • 検索コード:#UL97

部品リスト

丸ベルト機構 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式 数量 参考単価
(単位:円)
参考出荷日 最新カタログ
掲載ページ番号
1 ポリウレタン丸ベルト ポリウレタン丸ベルト MBN4-275 4 490 1 日目 1_1459
2 ポリウレタン丸ベルト ポリウレタン丸ベルト MBN4-200 2 440 1 日目 1_1459
3 フランジ付玉軸受 フランジ付玉軸受 FL6800ZZ 4 740 1 日目 1_1033
4 ばね・平座金組込六角穴付ボルト ばね・平座金組込六角穴付ボルト SCBS5-20 8 49 1 日目 2_210
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
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。
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
  • 丸ベルト機構の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

同じ機能(目的/工程)のユニット事例

ページ - / -

inCAD Libraryに関するお問い合わせ

下記の専用フォームより承ります。

ページトップへ戻る