キーワードからユニット事例を探す

No.000027 センタリングユニット

 

この事例の概要
目   的:
コンベヤ上のワークをセンタリングしたい
状   況:
シリンダをラインの両側方に設置するスペースがない
解決方法:
シリンダをワーク上部に設置し、ラック&ピニオンで2本のアームを連結して開閉する
point1
ラックのガイドとしてカムフォロアを設置
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。
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
  • センタリングユニットの部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

事例動画(クリック再生、ダブルクリックで拡大)

環境・操作性

  • 工場内搬送物ラインに使用

対象ワーク

  • 箱物搬送物 / 外形寸法:W260×D200×H200[mm] / 質量:3[kg]

動作仕様・寸法

  • アーム(片側)移動距離:100[mm]
  • 外観寸法:W670×D275×H560[mm]

必要精度・荷重

  • 位置決め精度:±1[mm]
  • 荷重:30[N]

主要部品の選定根拠

  • アーム荷重100[N]×2[本]を押す力、200[N]×0.4(摩擦抵抗)=80[N]のため、φ32[mm]エアシリンダを選定

主要部品の計算工程

  • ワークを移載可能な出力を有すシリンダを選定する
  • エアシリンダ選定
    • エアシリンダ出力
    • エア圧力:0.4[MPa]の時、φ32[mm]で322[N]×0.7(実効数値)=225[N]
    • アーム荷重×2(両側)×0.2(摩擦係数)+搬送物荷重×0.4(両側)=荷重より
      100×2×0.2+30×0.4=52[N]
    • エアシリンダ出力:225[N]に対して荷重:52[N]の為、OKとする

構造の作り込みと設計の勘所

  • 搬送物によるハンドリング部分のパッドの材質を樹脂及び硬質ゴム等の材質に変えるなど搬送物に傷及び破損無き用考慮の事
  • ピニオン部のラックのバックアップにカムフォロアを使用

技術計算リンク

  • 検索コード:#UL27

部品リスト

センタリングユニット 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式 数量 参考単価
(単位:円)
参考出荷日 最新カタログ
掲載ページ番号
1 シャフト シャフト SFJ16-247 4 650 2 日目 1_151
2 リニアブッシュハウジングユニット リニアブッシュハウジングユニット LHBBW16 4 2,200 1 日目 1_360
3 シャフトホルダ- シャフトホルダ- SHAMN16 8 2,720 1 日目 1_282
4 ベアリング ベアリング B6004ZZ 2 250 1 日目 1_1027
5 カムフォロア カムフォロア CFFRS6-16 2 1,970 1 日目 1_1083
6 センサ用レール センサ用レール SENCF5-120 1 740 3 日目 1_2281
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
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。
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
  • センタリングユニットの部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

同じ機能(目的/工程)のユニット事例

ページ - / -

inCAD Libraryに関するお問い合わせ

下記の専用フォームより承ります。

ページトップへ戻る