パーツフィーダー ご相談・お問合せフォーム

以下の項目にご入力のうえ、「送信」ボタンを押して下さい。
入力頂いた個人情報は、個人情報・お客様情報保護方針に基づき、厳重に管理致します。

* : 必須

氏名*
会社名*
部署名
郵便番号
都道府県
住所
電話番号*
メールアドレス*
お客様コード
ご相談内容
  • 他メーカーからの置換えのご相談
  • コントローラに関するご相談
  • その他のご相談
ご相談内容詳細をご記載ください *
ワークおよび材質と付着物の有無(例 六角ボルト / 鉄 / 油が付着)
整列条件<供給能力・列数> (例 30個/列/分 1列)
M/Cタクト<サイクルタイム> (例 1.5秒/1個)
ボウル内面処理 ※ご指定があればご記入ください
電源 電圧
  • AC 100V
  • AC 200V
電源 周波数
  • 50Hz
  • 60Hz
エアー使用AC
  • DC
  • 不可
その他ご要望があればご記入ください ※詳細は、追って弊社よりご連絡させていただく際に確認させていただきます。
  • 送信
  • クリア