ネジインサート

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 9日以内
    • おすすめ
    雌ねじ補修 コイルスレッド-R

    雌ねじ補修 コイルスレッド-R【20個入り】

    ケーエス産業

    抜取りが簡単・スムーズなインサートねじ。 【特長】 ・工具に互換性があるので、手持ちの工具をそのまま使用可能なネジインサート。 ・抜取りノッチを採用した事により無理矢理抜取る必要がなく、母体を破壊することがない。 【用途】 ・アルミや樹脂等、雌ねじの強度が低い材質への補強。 ・雌ねじ破壊が起こりやすい材質の母材へ挿入できるため、軽量化が可能。 ・工業機械、自動車やバイクのエンジン周り等、振動が激しい箇所の振動対策、補強に。 ・破損・消耗して潰れてしまった雌ねじを補修し、再形成。

    通常価格
    1,347円
    通常出荷日
    2日目
    • おすすめ
    黄銅 ビットインサート(フランジ型)/HFB

    黄銅 ビットインサート(フランジ型)/HFB

    廣杉計器

    【ねじの呼び(M)】2/2.6/3/4/5 【材質】黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 【処理】脱脂 RoHS対応品

    通常価格
    1,280円~
    通常出荷日
    5日目
  • ネジインサート

    ネジインサート

    ミスミ

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    82円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • Eサート(ヘリサート)

    Eサート(ヘリサート)【1~100個入り】

    ツガミ

    スプリング状のコイルで自在性があるねじブッシュ。 【特長】 ・母体のめねじを強化し、引っ張り・ねじれ・疲れに強いねじ結合が得られるねじインサート。 ・簡潔なデザインを実現可能。 ・疲れ限度を増大。 ・容積重量が減少。 ・不良品を簡単に更生。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    38円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ダッヂビットインサート(スタンダード)SB 黄銅(カドミレス)

    ダッヂビットインサート(スタンダード)SB 黄銅(カドミレス)【1~10,000個入り】

    東海物産

    汎用タイプでコストが安くバランスが取れているネジインサート。 【特長】 ・圧入時、製品に方向性あり。 ・容易に使用でき、保持力、コストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナット。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    12円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • セルフタッピングインサート -割溝タイプ-
    通常価格
    98円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • エンザート 割溝タイプ 302型

    エンザート 割溝タイプ 302型

    ケーケーヴィー

    エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    45円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ダッヂビットインサート フランジ型FB 黄銅(カドミレス)

    ダッヂビットインサート フランジ型FB 黄銅(カドミレス)【1~5,000個入り】

    東海物産

    汎用タイプでコストが安くバランスが取れているネジインサート。 【特長】 ・フランジ(ツバ)付き。 ・使用条件に左右されにくい。 ・圧入時、製品に方向性あり。 ・容易に使用でき、保持力、コストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナット。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    19円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スプリュー

    スプリュー【1~100個入り】

    日本スプリュー

    菱形ステンレス鋼線をコイリングしたねじ補強部品です。スプリングバックを巧妙に利用し、信頼性の高い締結を得ることができます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    27円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • キーロックインサート(KIC)

    キーロックインサート(KIC)

    イマオコーポレーション

    ボルト着脱の頻度の高い箇所に使用するネジ補強材。 【特長】 ・損傷したネジを短時間で補修する事ができる。 ・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適している。 ・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化する事ができる。 ・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができる。 ・M2~M24までの豊富な品揃え。 【用途】 ・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジ部の補強。 ・破損したネジ部の補修用。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    374円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ウルトラサート UD2 UD4 黄銅(カドミレス)

    ウルトラサート UD2 UD4 黄銅(カドミレス)【1~5,000個入り】

    東海物産

    相手樹脂の下穴にインサートをセットする場合、どのインサートより簡単確実にセットできます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    14円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • リコイルフリー(ミリ)SUS304

    リコイルフリー(ミリ)SUS304【1~3個入り】

    リコイル

    めねじの補修・補強で使用するネジインサート。 【特長】 ・断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いている。 ・相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られたインサート。 ・装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けない。 ・温度425℃まで対応可能。 ・サイズが豊富(M2~M135)、特殊な長さを対応可能(0.5D/0.8D)。 【用途】 ・半導体製造装置部品・エアー工具・印刷機械・車両などあらゆる業種に使用。

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • エンザート 三穴・短寸 307型

    エンザート 三穴・短寸 307型

    ケーケーヴィー

    エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    99円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • テック ロック(SL型)(RoHS対応品)

    テック ロック(SL型)(RoHS対応品)【1~5,000個入り】

    日本ドライブイット

    【種類】 圧入 【材質】 黄銅 【ねじ種類】 メートル(並目)ねじ ノッチ なし 【形状】 標準 ねじ径(挿入後) M(mm) 2 2.5 2.6 3 3.5 4 5 6 8 10 長さ(挿入後) 【L】(D=ねじ径 M) 1D 1.5D 2D 2.5D 【長さ】B(mm) 3.0 3.9 4.0 4.9 5.0 5.8

    • 数量スライド割引
    通常価格
    25円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレス/インサートナット ネジ込式/IRU

    ステンレス/インサートナット ネジ込式/IRU

    廣杉計器

    【ねじの呼び(M)】2/2.5/2.6/3/4/5/6/8 【材質】快削ステンレス鋼(SUS303) 【処理】脱脂 RoHS対応品

    通常価格
    3,440円~
    通常出荷日
    5日目
  • ダッヂビットインサート(スタンダード)SB(Z)タイプ(両面取り) 黄銅(カドミレス)

    ダッヂビットインサート(スタンダード)SB(Z)タイプ(両面取り) 黄銅(カドミレス)【1~15,000個入り】

    東海物産

    汎用タイプでコストが安くバランスが取れているネジインサート。 【特長】 ・両側に面取りあり。 ・圧入時、製品に方向性が無い。 ・作業性に優れる。 ・容易に使用でき、保持力、コストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナット。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    19円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • インサート SUS316

    インサート SUS316

    リコイル

    アルミやプラスチックめねじの補修・補強で使用するネジインサート。 【特長】 ・通常のSUS304より耐食性に優れ、低磁性。 ・リコイルしかない独自の材質。 ・M3~M12まで在庫している。 ・UNC・UNFなども取り寄せ可能。 【用途】 ・海水など比較的屋外の箇所に使用。 ・磁石をいやがるデジタルの計測機器に使用。 ・半導体製造装置部品に使用。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    48円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • エンザート 三穴・短寸 308型

    エンザート 三穴・短寸 308型

    ケーケーヴィー

    エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    97円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • リコイルパケット(ミリ)

    リコイルパケット(ミリ)【5~10個入り】

    リコイル

    アルミやプラスチックめねじの補修で使用するネジインサート。 【特長】 ・修理専門業者のかたにお勧め。 ・広範囲なサイズ。 ・あらゆる規格に対応。 ・めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能。 【用途】 ・自動車・バイクの修理などで使用。 ・機械などの部品の修理に使用。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    438円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • Eサート 細目(ステンレス)

    Eサート 細目(ステンレス)

    ツガミ

    旧「ヘリサート」。母体のめねじを強化し、耐久性の高い締結をお約束します。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    83円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ロックリコイル(ミリ)SUS304

    ロックリコイル(ミリ)SUS304

    リコイル

    めねじの補修・補強で使用するネジインサート。 【特長】 ・温度425℃まで対応。 ・あらゆる過酷な振動や温度変化における、ボルトの緩みを防止するよう設計されている。 ・サイズを豊富に取り揃えている。(M2.5~M24) ・M24以上も対応可能。 【用途】 ・印刷機部品・エアーツールに使用。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    46円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • エンザート 超荒目外ねじ 309型

    エンザート 超荒目外ねじ 309型

    ケーケーヴィー

    エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    50円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ソニックロック(SL-4)(RoHS対応品)

    ソニックロック(SL-4)(RoHS対応品)【2,000個入り】

    日本ドライブイット

    【種類】 圧入 【材質】 黄銅 【ねじ種類】 メートル(並目)ねじ ねじ径(挿入後) M(mm) 3 ノッチ なし 【形状】 標準 長さ(挿入後) 【L】(D=ねじ径 M) 1D 2D 2.5D 【長さ】B(mm) 4.0 6.5 8.1

    通常価格
    54,000円
    通常出荷日
    2日目~
  • 箱販売 ネジインサート

    箱販売 ネジインサート【100個入り】

    ミスミ

    社内在庫用やご使用数の多い場合には、箱販売がお得です。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    3,700円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ロックスプリュー

    ロックスプリュー【1~100個入り】

    日本スプリュー

    ゆるみ止め効果を高めたスプリューです。スプリューコイルの中央部に数巻の山形グリップを形成してあり、グリップのスプリング作用でおねじをしっかり締め付け、激しい振動や衝撃によるねじのゆるみを防止します。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    74円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 黄銅ビットインサート(スタンダード型・両面タイプ) HSB-Z

    黄銅ビットインサート(スタンダード型・両面タイプ) HSB-Z

    廣杉計器

    【ねじの呼び(M)】1.4/1.6/1.7/2/2.6/3/4/5 【材質】黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 【処理】脱脂 RoHS対応品

    通常価格
    1,200円~
    通常出荷日
    5日目
  • 黄銅インサートナット(ネジ込式・スリ割付) IRB-S/IRB-SC

    黄銅インサートナット(ネジ込式・スリ割付) IRB-S/IRB-SC

    廣杉計器

    【ねじの呼び(M)】2.6/3/4/5/6/8 【材質】快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 【処理】ニッケルメッキ(Ni)・脱脂 RoHS対応品

    通常価格
    50円~
    通常出荷日
    5日目~
  • スパロー(SP型)(RoHS対応品)

    スパロー(SP型)(RoHS対応品)【1~5,000個入り】

    日本ドライブイット

    【種類】 圧入 使用 【用途】 樹脂全般 【材質】 黄銅 【ねじ種類】 メートル(並目)ねじ ノッチ なし 【形状】 標準 ねじ径(挿入後) M(mm) 2 2.5 3 3.5 4 5 6 長さ(挿入後) 【L】(D=ねじ径 M) 1D 1.5D 2D 【長さ】B(mm) 4.1 5.3 6.2 7.4 8.3 9.2

    • 数量スライド割引
    通常価格
    26円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • インサート りん青銅

    インサート りん青銅

    リコイル

    アルミやプラスチックめねじの補修・補強で使用するネジインサート。 【特長】 ・磁気や導電性に使用する場合やステンレスの使用する場合にお勧め。 ・300℃まで電気接合ジョイント。 ・断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いている。 ・相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られたインサート。 ・装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けない。 【用途】 ・磁石をきらう箇所の使用。 ・デジタルの計測関連で使用。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    73円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • セルフローティングファスナー(鉄・ステンレス)

    セルフローティングファスナー(鉄・ステンレス)【1~1,000個入り】

    セルジャパン

    強度な保持力が得られます。作業時間・コストの大幅低減及び、組立て時のピッチずれを解消します。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    92円~
    通常出荷日
    1日目~
  • スプリュー(ユニファイ)UNF

    スプリュー(ユニファイ)UNF【1~10個入り】

    日本スプリュー

    菱形ステンレス鋼線をコイリングしたねじ補強部品です。スプリングバックを巧妙に利用し、信頼性の高い締結を得ることができます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    107円~
    通常出荷日
    1日目~
  • スクリューサート(SCT型)(RoHS対応品)

    スクリューサート(SCT型)(RoHS対応品)【1~200個入り】

    日本ドライブイット

    【種類】 セルフタッピング 使用 【用途】 樹脂全般 【材質】 黄銅 【ねじ種類】 メートル(並目)ねじ ノッチ なし 【形状】 標準 ねじ径(挿入後) M(mm) 3 4 5 6 8 10 長さ(挿入後) 【L】(D=ねじ径 M) 2D 2.5D 【長さ】B(mm) 6.0 8.0 10.0 14.0 15.0 18.0

    • 数量スライド割引
    通常価格
    90円~
    通常出荷日
    1日目~
  • Cロック CLタイプ 黄銅(カドミレス)

    Cロック CLタイプ 黄銅(カドミレス)【100個入り】

    ボーセイ

    最も汎用性が高いインサートナット。 【特長】 ・インサート挿入部にガイドが付いているので、圧入時の仮置きでインサートが安定し垂直に入りやすい。 ・外周のローレット形状が正逆反対方向になっており高い引っ張り強度、トルク強度を発揮。 ・埋め込み方法:加熱/超音波 ・材質:C3604(RoHS対応品) ・樹脂:熱可塑性樹脂

    • 数量スライド割引
    通常価格
    998円~
    通常出荷日
    5日目
  • リコイルフリー(UNC)SUS304

    リコイルフリー(UNC)SUS304

    リコイル

    アルミやプラスチックめねじの補修・補強で使用するネジインサート。 【特長】 ・温度425℃まで対応。 ・材質は通常304ステンレス鋼(18‐8)、特殊な用途向けに他の材質のインサートも製造している。 ・他社と違いサイズを豊富に取り揃えている。 【用途】 ・航空機/防衛省関連などで使用されている。

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ダッヂインサート(スタンダード)SD 黄銅(カドミレス)

    ダッヂインサート(スタンダード)SD 黄銅(カドミレス)【1~2,000個入り】

    東海物産

    拡張方式であるため、成形後圧入インサートの中では一番薄い肉厚で使用可能なネジインサート。 【特長】 ・拡張板を規定位置まで押し下げることでローレット部が拡張し力を発揮。 ・十字割入り形状。 ・相手材の材質を問わず幅広い用途に対応。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    36円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • リコイルフリー特殊サイズ

    リコイルフリー特殊サイズ

    リコイル

    【種類】 ネジインサート 使用 【用途】 軽金属 【材質】 SUS304 【ねじ種類】 並目 ノッチ あり 【販売単位】 バラ(1個から購入可能) ねじ径(挿入後) M(mm) 3 4 5 6 8 10 長さ(挿入後) 【L】(D=ねじ径 M) 0.5D 0.8D

    • 数量スライド割引
    通常価格
    55円~
    通常出荷日
    2日目~
  • リコイルフリー(ミリ細目)SUS304

    リコイルフリー(ミリ細目)SUS304

    リコイル

    アルミやプラスチックめねじの補修・補強で使用するネジインサート。 【特長】 ・温度425℃まで対応。 ・材質は通常304ステンレス鋼(18‐8)ですが、特殊な用途向けに他の材質のインサートも製造している。 ・サイズを豊富に取り揃えている。(M8~M30) ・M30以上も対応可能。 【用途】 ・自動車・二輪のエンジン部分で使用。 ・ガスタービン関連でも使用している。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    45円~
    通常出荷日
    2日目~
  • ダッヂインサート フランジ型FD 黄銅(カドミレス)

    ダッヂインサート フランジ型FD 黄銅(カドミレス)【1~600個入り】

    東海物産

    拡張方式であるため、成形後圧入インサートの中では一番薄い肉厚で使用可能なネジインサート。 【特長】 ・拡張板を規定位置まで押し下げることでローレット部が拡張し力を発揮。 ・十字割入り形状。 ・相手材の材質を問わず幅広い用途に対応。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    53円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • インサート ニトロニクス60

    インサート ニトロニクス60

    リコイル

    260℃まで、ねじのかじり(焼付き)を防止、潤滑油を必要としないインサート(ヘリサート・スプリュー)です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    138円~
    通常出荷日
    2日目~
  • 黄銅ビットインサート(スタンダード型・片面タイプ) HSB

    黄銅ビットインサート(スタンダード型・片面タイプ) HSB

    廣杉計器

    【ねじの呼び(M)】1.4/1.6/1.7/2/2.6/3/4/5 【材質】黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 【処理】脱脂 RoHS対応品

    通常価格
    1,120円~
    通常出荷日
    5日目
  • ステンレス/インサートナット ネジ込式(スリ割付)/IRU-S

    ステンレス/インサートナット ネジ込式(スリ割付)/IRU-S

    廣杉計器

    【ねじの呼び(M)】2.6/3/4/5/6/8 【材質】快削ステンレス鋼(SUS303) 【処理】脱脂 RoHS対応品

    通常価格
    4,800円~
    通常出荷日
    5日目
    • Economy
    インチねじ付きスリーブタップ

    インチねじ付きスリーブタップ

    JYA(ジェイ・ワイ・エー)

    インチ下穴のねじ加工(並目)に使用します。 【特長】 ・1/2~12までの幅広いサイズに対応 ・ネジ数は11~56㎜までの11種類から選択可

    通常価格
    3,120円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • インサート インコネルX-750

    インサート インコネルX-750

    リコイル

    アルミやプラスチックめねじの補修・補強で使用するネジインサート。 【特長】 ・ニッケル合金。 ・温度550℃まで対応。 ・サイズを豊富に取り揃えている。(M3~M12) ・小ロット対応、UNC/UNFも対応可能。 【用途】 ・半導体製造装置部品・ガスタービンで使用。 ・原子炉機器、ガスタービン、ディーゼルエンジン・ターボチャージの排気口等。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,362円~
    通常出荷日
    2日目~
  • E-サート ユニファイ(UNC)

    E-サート ユニファイ(UNC)

    ツガミ

    旧「ヘリサート」。母体のめねじを強化し、耐久性の高い締結をお約束します。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    94円
    通常出荷日
    1日目
  • スプリュー(細目 P=1.25)

    スプリュー(細目 P=1.25)【1~100個入り】

    日本スプリュー

    菱形ステンレス鋼線をコイリングしたねじ補強部品です。スプリングバックを巧妙に利用し、信頼性の高い締結を得ることができます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    47円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる