ゲージナット

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 5日以内
  • クリップナット

    クリップナット【1~300個入り】

    SUNCO

    【材質】 SWCH相当 【ねじ山の種類】メートル並目 用途・機能 簡易取付 【ねじの呼び(M)】 4 5 6 8 【表面処理】 三価クロメート クロメートメッキ 【販売単位】 バラ(1個から購入可能) 箱・パック 【表面処理】(詳細) 三価ホワイト クロメートメッキ

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    40円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレスフローティングナット C-1176

    ステンレスフローティングナット C-1176

    タキゲン製造

    材質はステンレス鋼板(SUS304)です。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    80円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • プレートナット

    プレートナット【1~100個入り】

    日本ドライブイット

    【材質】 スチール 【表面処理】 三価クロメート ねじ山の 【種類】メートル並目 用途・機能 簡易取付 【表面処理】(詳細) 三価ホワイト 【ねじの呼び(M)】 3 4 5 6 寸法A(mm) 23.2 25.2 29.2 寸法B(mm) 10.6 12.4 寸法C(mm) 5.2 6.2 7.0

    • 数量スライド割引
    通常価格
    360円~
    通常出荷日
    1日目~
  • インプルナット(中空ナット)

    インプルナット(中空ナット)【50~100個入り】

    若井産業

    薄鋼板中空用のインプルナットです。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    12,900円~
    通常出荷日
    1日目~
  • フローティングナット C-176

    フローティングナット C-176

    タキゲン製造

    材質は冷間圧延鋼板(SPCC)です。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    40円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ケージナット(K型)(三価ホワイト付)

    ケージナット(K型)(三価ホワイト付)【1~100個入り】

    日本ドライブイット

    【材質】 スチール 【表面処理】 三価クロメート ねじ山の 【種類】メートル並目 用途・機能 簡易取付 【表面処理】(詳細) 三価ホワイト 【ねじの呼び(M)】 4 5 6 8 10 寸法A(mm) 13.2 16.0 寸法B(mm) 13.6 17.0 寸法C(mm) 8.8 9.5 10.4 12.0 13.5

    • 数量スライド割引
    通常価格
    50円~
    通常出荷日
    1日目~
  • フローティングナット C-176-A

    フローティングナット C-176-A

    タキゲン製造

    【特長】 ・スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 ・つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 ・フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 ・パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。  注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~6mm必要です

    CAD
    2D3D
    通常価格
    110円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ケージナット C-593

    ケージナット C-593

    タキゲン製造

    冷間圧延鋼板(SPCC)を使用

    CAD
    2D
    通常価格
    30円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • フローティングナット C-176-B-M

    フローティングナット C-176-B-M

    タキゲン製造

    【特長】 ・フックタイプで取付け簡単。 ・差込むだけで固定できます。 ・丸穴を空けるだけの簡単施工。 ・雌ねじのタップ加工がなくなり、作業時間が短縮されます。 ・ナットは全周1.5mmの範囲で稼働するため微調整が可能です。

    CAD
    2D
    通常価格
    190円
    通常出荷日
    5日目~
  • メカナット3分 中空建材用

    メカナット3分 中空建材用【10~50個入り】

    若井産業

    【特長】 ・面で支える大型の板ナットが特長。 ・板厚10~最大65mmまでのALC中空建材に対応。 ・市販の3分ボルトやツバ付立管が使用できます。

    通常価格
    2,500円~
    通常出荷日
    2日目
  • インプルナット ロング

    インプルナット ロング【100個入り】

    若井産業

    専用工具が不要で、セットが簡単なナットです。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    13,300円~
    通常出荷日
    1日目
  • メカナット ウィット

    メカナット ウィット【10個入り】

    若井産業

    【材質】 SS400 【表面処理】 クロメートメッキ ねじ山の 【種類】ウィット並目 用途・機能 標準 【販売単位】 箱・パック 【ねじの呼び(inch)】 3/8 【表面処理】(詳細) クロメートメッキ

    通常価格
    2,210円
    通常出荷日
    1日目
  • メカナット

    メカナット【10個入り】

    若井産業

    【材質】 SS400 SUS304 【表面処理】 なし クロメートメッキ

    通常価格
    3,240円~
    通常出荷日
    1日目
  • プレートナット(セルフロッキング型)

    プレートナット(セルフロッキング型)【1~500個入り】

    日本ドライブイット

    • 数量スライド割引
    通常価格
    450円~
    通常出荷日
    1日目~
  • メカナット 中空建材用

    メカナット 中空建材用【10個入り】

    若井産業

    【特長】 ・専用工具が不要(カシメ工具不要で添付部品にも最適)。 ・厚板の裏側にナットが入ります。 ・板ナットで協力固着。

    通常価格
    3,680円~
    通常出荷日
    2日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる