クリップナット

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 2日以内
  • 8日以内
  • ねじ式スピードナットU形

    ねじ式スピードナットU形【1~2,000個入り】

    オチアイ

    パネル端部に最初に取り付けておくため、ナットの取り落としがなく、作業性に優れています。 【特長】 ・ねじ式スピードナットは、取付部とねじ部を持つ薄板ばねナットです。 ・ 取付部のばね作用で相手物から脱落を防止します。 ・ ウエルドナットや、カシメナットに比べ軽量で、比較的軽度の締付け要求に対して簡素化が図れます。 ・ 取付スペースの関係で手または工具でナットを保持できないところに使用することが出来ます。 ・ パネルを支える側にフロートが設けてあるものがあり、このフロートはスピードナットの脱落防止や位置決めとしての機能をはたしています。 ・パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています

    • 数量スライド割引
    通常価格
    6円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ばねナット

    ばねナット【1~700個入り】

    SUNCO

    一般の六角ナットを取り付けた上に装着し、緩み止め効果を発揮するナット。専用工具が必要です。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    60円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ねじ式スピードナットJ形

    ねじ式スピードナットJ形【1~1,000個入り】

    オチアイ

    下側の挟み込む部材が短くなっています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    8円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ねじ式スピードナットF形

    ねじ式スピードナットF形

    オチアイ

    全体を弓状に湾曲させることでバネ作用を持たせ、装着時のパネルのガタを防止することが出来ます。 【特長】 ・ねじ式スピードナットは、取付部とねじ部を持つ薄板ばねナットです。 ・ウエルドナットや、カシメナットに比べ軽量で、比較的軽度の締付け要求に対して簡素化が図れます。 ・取付スペースの関係で手または工具でナットを保持できないところに使用することが出来ます。 ・パネルの端面以外の場所で使用できます。 ・P形スピードナットと同様に全体を弓状に湾曲させることでバネ作用を持たせ、装着時、パネルのガタを防止することが出来ます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    5円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • M 4/26x15mm クリップナット(5個)

    M 4/26x15mm クリップナット(5個)

    エスコ

    【商品仕様】 ・ねじサイズ…M4 ・サイズ(mm)…A:26、B:15、C:10.5、D:4.5 ・材質…鋼板 ・クロメートメッキ仕上げ ・裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、このクリップを挟んでおくと、機器の取付け時に便利です。 ・RoHS対応品 ・入数…5個 ・JAN:4548745988390

    通常価格
    671円
    通常出荷日
    2日目
  • ねじ式スピードナットワイドレンジ形

    ねじ式スピードナットワイドレンジ形【1~1,000個入り】

    オチアイ

    適用するパネルの板厚の適用範囲が広く取れる製品です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    8円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スピードナット

    スピードナット

    大陽ステンレススプリング

    ネジをとめる板で作られたナットです。ナット側を工具で押さえられない場所での締結に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    7円~
    通常出荷日
    2日目
  • M 6/26x15mm クリップナット(5個)

    M 6/26x15mm クリップナット(5個)

    エスコ

    【商品仕様】 ・ねじサイズ…M6 ・サイズ(mm)…A:26、B:15、C:10.5、D:4.5 ・材質…鋼板 ・クロメートメッキ仕上げ ・裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、このクリップを挟んでおくと、機器の取付け時に便利です。 ・RoHS対応品 ・入数…5個 ・JAN:4548745988413

    通常価格
    671円
    通常出荷日
    2日目
  • M 5/26x15mm クリップナット(5個)

    M 5/26x15mm クリップナット(5個)

    エスコ

    【商品仕様】 ・ねじサイズ…M5 ・サイズ(mm)…A:26、B:15、C:10.5、D:4.5 ・材質…鋼板 ・クロメートメッキ仕上げ ・裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、このクリップを挟んでおくと、機器の取付け時に便利です。 ・RoHS対応品 ・入数…5個 ・JAN:4548745988406

    通常価格
    671円
    通常出荷日
    2日目
  • ハイパーロードスプリング

    ハイパーロードスプリング

    SUNCO

    既設 新設を問わず 取付けていただくだけで、ボルトのネジ山を塞ぎ、ナットの脱落を防止、ハイパーロードスプリング自体も緩みません。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    198円~
    通常出荷日
    2日目~
  • M 8/26x20mm クリップナット(5個)

    M 8/26x20mm クリップナット(5個)

    エスコ

    【商品仕様】 ・ねじサイズ…M8 ・サイズ(mm)…A:26、B:20、C:10.5、D:4.5 ・材質…鋼板 ・クロメートメッキ仕上げ ・裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、このクリップを挟んでおくと、機器の取付け時に便利です。 ・RoHS対応品 ・入数…5個 ・JAN:4548745988420

    通常価格
    785円
    通常出荷日
    2日目
  • M10/37x20mm クリップナット(5個)

    M10/37x20mm クリップナット(5個)

    エスコ

    【商品仕様】 ・ねじサイズ…M10 ・サイズ(mm)…A:37、B:20、C:17、D:4.5 ・材質…鋼板 ・クロメートメッキ仕上げ ・裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、このクリップを挟んでおくと、機器の取付け時に便利です。 ・RoHS対応品 ・入数…5個 ・JAN:4548745990737

    通常価格
    1,267円
    通常出荷日
    2日目
  • P形スピードナット オチアイ製

    P形スピードナット オチアイ製

    SUNCO

    【呼び】M2 【材質】スチール 【表面処理】クロメートメッキ

    通常価格
    2円
    通常出荷日
    2日目
  • M 6/37x15mm クリップナット(5個)

    M 6/37x15mm クリップナット(5個)

    エスコ

    【商品仕様】 ・ねじサイズ…M6 ・サイズ(mm)…A:37、B:15、C:17、D:4.5 ・材質…鋼板 ・クロメートメッキ仕上げ ・裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、このクリップを挟んでおくと、機器の取付け時に便利です。 ・RoHS対応品 ・入数…5個 ・JAN:4548745988437

    通常価格
    747円
    通常出荷日
    2日目
  • M 8/37x20mm クリップナット(5個)

    M 8/37x20mm クリップナット(5個)

    エスコ

    【商品仕様】 ・ねじサイズ…M8 ・サイズ(mm)…A:37、B:20、C:17、D:4.5 ・材質…鋼板 ・クロメートメッキ仕上げ ・裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、このクリップを挟んでおくと、機器の取付け時に便利です。 ・RoHS対応品 ・入数…5個 ・JAN:4548745989571

    通常価格
    947円
    通常出荷日
    2日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる