小径ボルト

小径ボルトのカテゴリページです。ミスミでは呼び2~12、長さ4~150mmまで取り扱っております。表面処理も4種類からお選びでき、全部で約600点の取扱いがございます。
寸法指定品は長さ10~150mmまで1mm単位でご希望の寸法で製作・出荷でき、非常に便利です。
その他取付穴形状や材質・納期などからカンタンに選定・注文することが可能です。通常小箱販売の商品もミスミなら1本から送料無料で販売させて頂きます。

【小径ボルトとは】
通常の六角穴付ボルトに比べ外径が小さく省スペースで使用できます。通常の六角穴付きボルトと同じサイズのレンチで締結可能です。
JIS規格品に比べ頭部を小さめに製作したもので,金型・機械・車両等の一般的な締付けに使用されます。

ねじ ポンチ絵設計相談サービス
ねじならミスミ
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 8日以内
  • 18日以内
    • おすすめ
    低頭小頭六角穴付きボルト

    低頭小頭六角穴付きボルト【1~500個入り】

    日産ネジ

    通常の六角穴付き低頭ボルトよりザグリ穴径を小さくできます。機器・装置の省スペース化に。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    56円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    六角穴付小頭ボルト

    六角穴付小頭ボルト【1~400個入り】

    日産ネジ

    JIS規格品に比べ、頭部を小さめに製作したものです。金型、機械、車両等の一般的な締付けに用います。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    52円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 低頭小径ボルト/小径頭ボルト

    低頭小径ボルト/小径頭ボルト

    ミスミ

    【数量スライド値引き有】数量がまとまることで最大70%引きとなります。

    • 脱脂洗浄
    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    190円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 全長指定小径頭ボルト

    全長指定小径頭ボルト

    ミスミ

    通常の六角穴付ボルトに比べ外径が小さく省スペースで使用できます。

    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    3日目~
  • マイクロ六角穴付きボルト

    マイクロ六角穴付きボルト

    富信

    頭部がコンパクトなねじです。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    21円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 小頭NSローヘッド

    小頭NSローヘッド【1~500個入り】

    日産ネジ

    【表面処理】 なし 【ねじ山種類】 メートル並目 【ねじの呼び(M)】 3 4 5 6 8 10 【長さL(mm)】 5 6 8 10 12 16 20 25 30 【ピッチ(mm)】 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 【材質】 スチール ステンレス 【販売単位】 バラ(1個から購入可能) 箱・パック 【ねじ種類】 全ねじ 半ねじ

    • 数量スライド割引
    通常価格
    114円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ローヘッドキャップ(小頭)

    ローヘッドキャップ(小頭)

    SUNCO

    【呼びM】5 8 【材質】ステンレス 【表面処理】なし

    通常価格
    153円~
    通常出荷日
    2日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる