六角穴付皿ボルト

六角穴付皿ボルトのカテゴリページです。ミスミではM2~20、長さ3~150mm、材質4種類、表面処理13種類からお選び頂けます。ブランドも極東製作所、日産ネジ、丸ヱム製作所、BUMAXなど有名メーカーを取り揃えており、全部で約2,600点の取扱いがございます。
JIS規格の他、旧JIS、SSS規格・ISO規格なども取扱いがございます。また、殆どの商品がバラ出荷可能、1本の注文でも送料無料です。

【皿ボルトとは】
頭部が皿形状になっており、相手材に皿穴を開け締結すると締結面を面一にすることができます。そのため、蝶番などボルトの頭部を突き出したくない箇所によく使用されます。
形状は十字穴付皿小ねじと類似しておりますが、皿ボルトは六角レンチを使用するため、より強く締結する必要がある箇所でお使い頂けます。

ねじ ポンチ絵設計相談サービス
ねじならミスミ
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる