透明樹脂プレート・樹脂カバーパネル

アルミフレーム総合情報
パイプフレーム設計サービス
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 9日以内
  • 14日以内
  • 15日以内
  • PETプレート

    PETプレート

    ミスミ

    【標準大口対応】21本から100本は、お見積り不要で10%値引き。

    • 規格拡張対象
    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    1日目~
  • アクリルプレート

    アクリルプレート

    ミスミ

    【標準大口対応】21本から100本は、お見積り不要で15%値引き。

    • 規格拡張対象
    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    1日目~
  • ポリカーボネートプレート

    ポリカーボネートプレート

    ミスミ

    【標準大口対応】21本から100本は、お見積り不要で15%値引き。

    • 規格拡張対象
    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    1日目~
  • 制電塩ビプレートー透明

    制電塩ビプレートー透明

    ミスミ

    耐薬品性・難燃性に優れており、制電タイプの中ではコスト面での優位性が高い材料です。

    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    3日目~
  • 樹脂シート

    樹脂シート

    ミスミ

    0.5~2.0mmの薄板を1mm単位でご指定いただけます。

    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    1日目~
  • 塩ビプレート ESS

    塩ビプレート ESS

    タキロン

    幅広い用途に適する硬質塩ビプレート タキロンプレート総合カタログ2013から引用 【特長】 ・Tダイ方式を国内で初めて採用した実績ある製品です。 ・厚さ精度の高い押出プレートです。 ・熱加工時においても肌戻りや艶飛びが少なく、長尺サイズについても対応できます

    通常出荷日
    5日目
  • スタンダードパネル 樹脂パネル (カット品)

    スタンダードパネル 樹脂パネル (カット品)

    SUS

    SFシリーズ対応。スタンダードパネル 樹脂パネル 【特長】 塩ビ(PVC):PVC資源は国内に豊富にあり、安価で物性も良いため、カバーリングでは一般的に多く使用されています。 ペット(PET):耐衝撃性・透明性が優れており、比較的安価であることから、現在塩ビに変わる樹脂として注目されています。 アクリル(PMMA):有機ガラスといわれるように、透明性が良く、優美な光沢を持っています。 ポリカーボネート(PC):耐衝撃性・耐熱性・寸法安定性に優れており、構造部品に要求される性能をほとんど備えています。 パネル寸法はA≧B寸法となるように設定してください。

    通常出荷日
    7日目~
  • ポリカーボネートプレート PC

    ポリカーボネートプレート PC

    タキロン

    優れた耐衝撃強度とガラスの透明性を実現 ※タキロンプレート総合カタログ2013から引用 【特長】 ・ポリカーボネートプレートは、プラスチックの中で耐衝撃性において優れた材料です。 ・ガラスに匹敵する透明度を兼ね備え、透明材料は壊れやすいという常識を打破したプラスチックです。 ・衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩化ビニルの約20倍という透明プラスチック材料中、最高クラスの耐衝撃強度を有しています。 ・透明板5mm厚さの光線透過率が85%以上と優れ、高級板ガラスと同等の透明を示します。 ・熱伝導率がガラスの1/5と小さく、保温性に優れ、断熱効果が期待できます。 ・実使用温度領域が-40℃から+120℃と広い温度域で使用できます。 ・1mm厚さで、3万ボルトの高電圧にも耐えます。これはベークライトの2倍以上の数値に相当しますので、電気絶縁材料としても適しています。 ・他のプラスチック材料に比べ、直射日光・風雨・気温等による影響が少なく黄変度を防止した耐候グレードもあり、用途に応じた品質の選定ができます。 [ポリカーボネートの加工特性] 1. 荷重変形(クリープ)が小さく、切断・穴あけ・切削が容易です。 2. 熱による曲げ加工、真空成形が可能です。 3. 常温下において、曲面に曲げるコールドフォーミング工法も可能です。 ・食品衛生法/UL認定品/鉄道車輌関係適合認定品。

    通常出荷日
    3日目
  • アクリルプレート エコノミー

    アクリルプレート エコノミー

    ミスミ

    キャスト板に比べて安価なアクリルプレートです。

    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    3日目~
  • 極薄樹脂シート-ポリアセタール・フッ素樹脂・ポリカーボネート-

    極薄樹脂シート-ポリアセタール・フッ素樹脂・ポリカーボネート-

    ミスミ

    板厚0.1~1.0までの薄板樹脂です。ポリアセタール・フッ素樹脂・ポリカーボネートをラインナップしています。

    • 大口分納
    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    3日目
  • PETプレート

    PETプレート

    タキロン

    電子・食品等産業用途に適した高機能グレード タキロンプレート総合カタログ2013から引用 【特長】 ・燃焼時にハロゲン系の有毒ガスを発生せず、プラスチックの中でも燃焼カロリーが低い素材です。 ・シャルピー衝撃強さで一般アクリルの約5倍の初期強度を有しています。 ・用途により従来の厚さからの低減が可能です。 ・延焼性のアクリルに対し、ペテックは自己消化性。 ・鉄道車輌用材料燃焼試験でも極難燃性の認証を取得しています。 ・冷間曲げをしても白化せず、1.5mmまでの薄物は、アクリルでは不可能な打ち抜きが可能です。 ・アクリルと比べ低温域での成形が出来、加熱時

    通常出荷日
    3日目
  • アクリサンデー板

    アクリサンデー板

    アクリサンデー

    【特長】 ・アクリサンデー板 透明:板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます ・アクリサンデー板 半透明:裏から光を当てると、板の色が明るく鮮やかに浮き上がります ・アクリサンデー板 不透明:裏から光を当てても発色しません

    通常出荷日
    3日目~
  • アクリサンデーEX板

    アクリサンデーEX板

    アクリサンデー

    【特長】 加工性、接着性に優れた、連続製板、押出しグレード。

    通常価格
    517円~
    通常出荷日
    3日目
  • アクリサンデーMR板

    アクリサンデーMR板

    アクリサンデー

    【特長】 ・表面硬化処理により耐擦傷性をプラスし、キズがつきにくいタイプです。カウンター天板、窓ガラスやデスクマットなど、人や物の接触機会が多くかつ美しく保ちたい用途に最適です。学校の窓にも多数採用されています(防球ネット除去対策)。

    通常価格
    687円~
    通常出荷日
    3日目
  • アクリサンデー エッジカラー板

    アクリサンデー エッジカラー板

    アクリサンデー

    【特長】 ・クリアな透明感とエッジ(カット面)からこぼれるカラーが魅力。 ・切り口がきれいに見えるので、インテリアグッズなどにどうぞ。

    通常価格
    1,283円~
    通常出荷日
    3日目
  • アクリサンデー マット板

    アクリサンデー マット板

    アクリサンデー

    【特長】 ・板の表面に美しい紋、マットを形成させ、光をコントロールさせるタイプです。 ・シックで落ち着いたカラーでひと味違った雰囲気が楽しめます。 ・光の写り込みや反射を防ぎたい看板、銘板などにお薦めです。指紋汚れが目立ちにくいので、メンテナンスも簡単です。

    通常価格
    1,461円~
    通常出荷日
    3日目
  • アクリサンデー板 型板アクリ

    アクリサンデー板 型板アクリ

    アクリサンデー

    【特長】 ・表面加工により光の透過が素敵な模様を生み出します。 ・光を演出する照明、ディスプレイにおすすめです。 ・食器棚や間仕切りに使うとお部屋のムードがあがります(片面のみ型板処理)。

    通常価格
    1,497円~
    通常出荷日
    3日目
  • 300x300x1.0mm フッ素樹脂板

    300x300x1.0mm フッ素樹脂板

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…PTFE(4フッ化) ・厚み…1.0mm ・サイズ…300×300mm ・非粘着性(テープがつかない) ・平滑性(すべりが良い) ・耐熱(260℃) ・ガスケット、電気絶縁材料、機械部品などに。 ・JAN:4548745067286

    通常価格
    2,198円
    通常出荷日
    1日目
  • 930x1860x3mm アクリルキャスト板 (透明)

    930x1860x3mm アクリルキャスト板 (透明)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…アクリルキャスト ・サイズ…930×1860mm ・厚み…3mm ・重量…約6175g ・色…透明 ・入数は1枚入りです。 ・用途…標示板、広告板、照明器具、建築資材、ディスプレイ、ガラスの代用など。 ・連続最高使用温度…80℃ ・熱変形温度…87/105℃ ・燃焼性…可燃性 ・プラスチックのなかで最も優れた透明性があります。 ・ガラスより軽量で同様の透明性と表面光沢があります。 ・屋外使用や照明など過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています。 ・穴あけ、切断、切削、彫刻、印刷等の機械加工に適しています。 ・JAN:4548745604511

    通常価格
    13,459円
    通常出荷日
    1日目
  • 930x1860x2mm アクリルキャスト板 (透明)

    930x1860x2mm アクリルキャスト板 (透明)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…アクリルキャスト ・サイズ…930×1860mm ・厚み…2mm ・重量…約4120g ・色…透明 ・入数は1枚入りです。 ・用途…標示板、広告板、照明器具、建築資材、ディスプレイ、ガラスの代用など。 ・連続最高使用温度…80℃ ・熱変形温度…87/105℃ ・燃焼性…可燃性 ・プラスチックのなかで最も優れた透明性があります。 ・ガラスより軽量で同様の透明性と表面光沢があります。 ・屋外使用や照明など過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています。 ・穴あけ、切断、切削、彫刻、印刷等の機械加工に適しています。 ・JAN:4548745550375

    通常価格
    9,916円
    通常出荷日
    1日目
  • アクリサンデー パール板

    アクリサンデー パール板

    アクリサンデー

    【特長】 真珠の輝きのような美しい光沢をもったアクリ板。ネームプレートなどにどうぞ。

    通常価格
    2,237円~
    通常出荷日
    3日目
  • 1820x910x5mm ポリカーボネイト板(透明)

    1820x910x5mm ポリカーボネイト板(透明)

    エスコ

    【商品仕様】 ・サイズ…1820(W)×910(D)×5(T)mm ・カラー…透明 ・材質…ポリカーボネート ・重量…9720g ・ガラスと同等の透明度があります。 ・優れた耐熱性・耐寒性があります。 ・長時間の使用に耐えられる様に、耐候剤を片面に入れてあります。 ・軽量で荷重変形が小さく、切断や穴あけ容易です。 ・JAN:4518340081420

    通常価格
    16,119円
    通常出荷日
    1日目
  • 500x1000x10mm ポリプロピレン板

    500x1000x10mm ポリプロピレン板

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…PP(ポリプロピレン) ・サイズ…500(W)×1000(D)mm ・色…乳半色 ・厚み…10mm ・JAN:4548745336672

    通常価格
    8,672円
    通常出荷日
    2日目
  • 300x300x2.0mm フッ素樹脂板

    300x300x2.0mm フッ素樹脂板

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…PTFE(4フッ化) ・厚み…2.0mm ・サイズ…300×300mm ・非粘着性(テープがつかない) ・平滑性(すべりが良い) ・耐熱(260℃) ・ガスケット、電気絶縁材料、機械部品などに。 ・JAN:4548745067309

    通常価格
    4,402円
    通常出荷日
    1日目
  • 300x300x 30mm フッ素樹脂板

    300x300x 30mm フッ素樹脂板

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…PTFE(4フッ化) ・厚み…30.0mm ・サイズ…300×300mm ・非粘着性(テープがつかない) ・平滑性(すべりが良い) ・耐熱(260℃) ・ガスケット、電気絶縁材料、機械部品などに。 ・JAN:4548745067842

    通常価格
    59,799円
    通常出荷日
    2日目
  • 500x1000x10mm 硬質ポリエチレン板

    500x1000x10mm 硬質ポリエチレン板

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…HD-PE(硬質ポリエチレン) ・サイズ…500(W)×1000(D)mm ・色…白 ・厚み…10mm ・JAN:4548745336443

    通常価格
    9,232円
    通常出荷日
    1日目
  • 300x 450x2mm ポリカーボネイト板 (透明)

    300x 450x2mm ポリカーボネイト板 (透明)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ポリカーボネイト ・色…透明 ・サイズ…300×450mm ・厚み…2mm ・重量…約324g ・用途…パーテーション、ドアパネル、室内建具、ガラスの代用などに。 ・プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です。 ・耐熱・耐寒性に優れています。(実用使用可能温度:-20/110℃) ・JAN:4548745620023

    通常価格
    1,932円
    通常出荷日
    1日目
  • 930x1860x3mm アクリルキャスト板 (白)

    930x1860x3mm アクリルキャスト板 (白)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…アクリルキャスト ・サイズ…930×1860mm ・厚み…3mm ・重量…約6175g ・色…白 ・入数は1枚入りです。 ・用途…標示板、広告板、照明器具、建築資材、ディスプレイ、ガラスの代用など。 ・連続最高使用温度…80℃ ・熱変形温度…87/105℃ ・燃焼性…可燃性 ・プラスチックのなかで最も優れた透明性があります。 ・ガラスより軽量で同様の透明性と表面光沢があります。 ・屋外使用や照明など過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています。 ・穴あけ、切断、切削、彫刻、印刷等の機械加工に適しています。 ・JAN:4548745602876

    通常価格
    14,409円
    通常出荷日
    1日目
  • 500x1000x12mm 硬質ポリエチレン板

    500x1000x12mm 硬質ポリエチレン板

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…HD-PE(硬質ポリエチレン) ・サイズ…500(W)×1000(D)mm ・色…白 ・厚み…12mm ・JAN:4548745336450

    通常価格
    10,989円
    通常出荷日
    1日目
  • 500x300x 2mm ポリカーボネイト板 (透明)

    500x300x 2mm ポリカーボネイト板 (透明)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ポリカーボネイト ・色…透明 ・サイズ…500×300mm ・厚み…2mm ・重量…360g ・耐衝撃性、耐熱性、透明性に優れています。 ・寸法公差…長さ:0/+2.0mm、幅:0/+2.0mm、厚み:±1.0mm ・JAN:4548745607949

    通常価格
    2,198円
    通常出荷日
    1日目
  • 1820x910x3mm ポリカーボネイト板(透明)

    1820x910x3mm ポリカーボネイト板(透明)

    エスコ

    【商品仕様】 ・サイズ…1820(W)×910(D)×3(T)mm ・カラー…透明 ・材質…ポリカーボネート ・重量…5832g ・ガラスと同等の透明度があります。 ・優れた耐熱性・耐寒性があります。 ・長時間の使用に耐えられる様に、耐候剤を片面に入れてあります。 ・軽量で荷重変形が小さく、切断や穴あけ容易です。 ・JAN:4518340078529

    通常価格
    10,419円
    通常出荷日
    1日目
  • 500x1000x0.5mm ポリアセタールシート

    500x1000x0.5mm ポリアセタールシート

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ポリアセタール(コポリマー) ・サイズ…500(W)×1000(D)mm ・厚み…0.5mm ・色…ナチュラル ・公差…W:0/+10.0mm、D:0/+20.0mm、厚み:±0.06mm ・JAN:4548745335583

    通常価格
    1,960円
    通常出荷日
    2日目
  • 1820x910x2mm ポリカーボネイト板(透明)

    1820x910x2mm ポリカーボネイト板(透明)

    エスコ

    【商品仕様】 ・サイズ…1820(W)×910(D)×2(T)mm ・カラー…透明 ・材質…ポリカーボネート ・重量…3888g ・ガラスと同等の透明度があります。 ・優れた耐熱性・耐寒性があります。 ・長時間の使用に耐えられる様に、耐候剤を片面に入れてあります。 ・軽量で荷重変形が小さく、切断や穴あけ容易です。 ・JAN:4518340077614

    通常価格
    7,019円
    通常出荷日
    1日目
  • 565x980x0.75mm PP板(黒/10枚)

    565x980x0.75mm PP板(黒/10枚)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ポリプロピレン ・サイズ(mm)…565×980 ・厚み(mm)…0.75 ・入数…10 ・カラー…黒 ・JAN:4548745480337

    通常価格
    9,394円
    通常出荷日
    1日目
  • 930x1860x2mm アクリルキャスト板 (白)

    930x1860x2mm アクリルキャスト板 (白)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…アクリルキャスト ・サイズ…930×1860mm ・厚み…2mm ・重量…約4120g ・色…白 ・入数は1枚入りです。 ・用途…標示板、広告板、照明器具、建築資材、ディスプレイ、ガラスの代用など。 ・連続最高使用温度…80℃ ・熱変形温度…87/105℃ ・燃焼性…可燃性 ・プラスチックのなかで最も優れた透明性があります。 ・ガラスより軽量で同様の透明性と表面光沢があります。 ・屋外使用や照明など過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています。 ・穴あけ、切断、切削、彫刻、印刷等の機械加工に適しています。 ・JAN:4548745604726

    通常価格
    10,609円
    通常出荷日
    1日目
  • 910x1820x3mm ポリカーボネイト板 (透明)

    910x1820x3mm ポリカーボネイト板 (透明)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ポリカーボネイト ・色…透明 ・サイズ…910×1820mm ・厚み…3mm ・重量…約5896g ・用途…パーテーション、ドアパネル、室内建具、ガラスの代用などに。 ・プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です。 ・耐熱・耐寒性に優れています。(実用使用可能温度:-20/110℃) ・JAN:4548745550931

    通常価格
    28,184円
    通常出荷日
    1日目
  • 300x 300x10mm [耐候性]MCナイロン板

    300x 300x10mm [耐候性]MCナイロン板

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…MCナイロン(MC801) ・色…黒 ・サイズ…300×300mm ・厚み…10mm ・重量…1250g ・連続使用温度…高温:120℃ ・耐薬品性…油:○、酸:×、アルカリ:○/△、有機溶剤:○ ・食品衛生法…適合(1.5時間煮沸後) ・耐スチーム性…× ・非吸水性…△ ・引張り強度…常温時:850kgf/cm2 ・耐磨耗性(W:すべり磨耗、A:引かき磨耗)…過酷な使用条件でW、Aとも優 ・すべり特性…良 ・耐衝撃性…良 ※○:使用できる。長期に使用すると若干の性質低下がある。 △:使用はすすめられない。短期間であれば耐性がある。 ×:使用できない。 ・JAN:4548745607918

    通常価格
    8,083円
    通常出荷日
    2日目
  • 500x1000x20mm 硬質ポリエチレン板

    500x1000x20mm 硬質ポリエチレン板

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…HD-PE(硬質ポリエチレン) ・サイズ…500(W)×1000(D)mm ・色…白 ・厚み…20mm ・JAN:4548745336474

    通常価格
    18,399円
    通常出荷日
    1日目
  • 500x1000x15mm ポリプロピレン板

    500x1000x15mm ポリプロピレン板

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…PP(ポリプロピレン) ・サイズ…500(W)×1000(D)mm ・色…乳半色 ・厚み…15mm ・JAN:4548745336696

    通常価格
    13,079円
    通常出荷日
    1日目
  • 300x 450x3mm ポリカーボネイト板 (透明)

    300x 450x3mm ポリカーボネイト板 (透明)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ポリカーボネイト ・色…透明 ・サイズ…300×450mm ・厚み…3mm ・重量…約486g ・用途…パーテーション、ドアパネル、室内建具、ガラスの代用などに。 ・プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です。 ・耐熱・耐寒性に優れています。(実用使用可能温度:-20/110℃) ・JAN:4548745620030

    通常価格
    2,796円
    通常出荷日
    1日目
  • 1820x910x3mm ポリカーボネイト板(ブロンズ)

    1820x910x3mm ポリカーボネイト板(ブロンズ)

    エスコ

    【商品仕様】 ・サイズ…1820(W)×910(D)×3(T)mm ・カラー…ブロンズ ・材質…ポリカーボネート ・重量…5832g ・ガラスと同等の透明度があります。 ・優れた耐熱性・耐寒性があります。 ・長時間の使用に耐えられる様に、耐候剤を片面に入れてあります。 ・軽量で荷重変形が小さく、切断や穴あけ容易です。 ・JAN:4518340078550

    通常価格
    10,419円
    通常出荷日
    1日目
  • 1820x910x3mm ポリカーボネイト板(クリアマット)

    1820x910x3mm ポリカーボネイト板(クリアマット)

    エスコ

    【商品仕様】 ・サイズ…1820(W)×910(D)×3(T)mm ・カラー…クリアマット ・材質…ポリカーボネート ・重量…5832g ・ガラスと同等の透明度があります。 ・優れた耐熱性・耐寒性があります。 ・長時間の使用に耐えられる様に、耐候剤を片面に入れてあります。 ・軽量で荷重変形が小さく、切断や穴あけ容易です。 ・JAN:4518340081390

    通常価格
    10,419円
    通常出荷日
    2日目
  • 300x 300x 5mm MCナイロン板

    300x 300x 5mm MCナイロン板

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…MCナイロン(MC901) ・色…青 ・サイズ…300×300mm ・厚み…5mm ・重量…520g ・連続使用温度…高温:120℃、低温:-40℃ ・耐薬品性…油:○、酸:×、アルカリ:○/△、有機溶剤:○ ・食品衛生法…適合(1.5時間煮沸後) ・耐スチーム性…× ・非吸水性…△ ・引張り強度…常温時:980kgf/cm2、高温連続使用温度時:400kgf/cm2(120℃) ・耐磨耗性(W:すべり磨耗、A:引かき磨耗)…過酷な使用条件でW、Aとも優 ・すべり特性…良 ・耐衝撃性…良 ※○:使用できる。長期に使用すると若干の性質低下がある。 △:使用はすすめられない。短期間であれば耐性がある。 ×:使用できない。 ・JAN:4548745607338

    通常価格
    4,611円
    通常出荷日
    1日目
  • 1820x910x2mm ポリカーボネイト板(クリアマット)

    1820x910x2mm ポリカーボネイト板(クリアマット)

    エスコ

    【商品仕様】 ・サイズ…1820(W)×910(D)×2(T)mm ・カラー…クリアマット ・材質…ポリカーボネート ・重量…3888g ・ガラスと同等の透明度があります。 ・優れた耐熱性・耐寒性があります。 ・長時間の使用に耐えられる様に、耐候剤を片面に入れてあります。 ・軽量で荷重変形が小さく、切断や穴あけ容易です。 ・JAN:4518340078451

    通常価格
    7,019円
    通常出荷日
    1日目
  • 600x 900x2mm ポリカーボネイト板 (透明)

    600x 900x2mm ポリカーボネイト板 (透明)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ポリカーボネイト ・色…透明 ・サイズ…600×900mm ・厚み…2mm ・重量…約1296g ・用途…パーテーション、ドアパネル、室内建具、ガラスの代用などに。 ・プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です。 ・耐熱・耐寒性に優れています。(実用使用可能温度:-20/110℃) ・JAN:4548745620061

    通常価格
    7,104円
    通常出荷日
    1日目

イラストを選択してください

閉じる