ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シート

ミスミのウレタン・ゴム・スポンジ・フェルトシートは、豊富なバリエーションをご用意しています。耐磨耗・耐熱・制電など様々な目的に対して最適な材質をご選定いただくことが可能です。選定の際には物性情報をご活用ください。
ほとんどの材質が1mm単位のフリー寸法指定となっており、ご希望のサイズで購入いただくことが可能です。

高速化
多機能素材αGEL(アルファゲル)防振ゴムで解決できなかった方必見!動画公開中!その性能をご体感ください。
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 9日以内
  • 39日以内
    • おすすめ
    ウレタンパッキン -スクエア-

    ウレタンパッキン -スクエア-

    ミスミ

    ウレタンの四角形状パッキンです。

    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    3日目
    • おすすめ
    ウレタン・ゴムブロック

    ウレタン・ゴムブロック

    ミスミ

    ウレタンとゴムの寸法フリー指定ブロックを3日で提供いたします。

    • 大口分納
    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    3日目
  • 標準ウレタンシート

    標準ウレタンシート

    ミスミ

    標準ウレタンシート(ショアA95・A90・A70・A50)を安価な定型タイプ、寸法1mm単位指定可能なフリータイプからお選びいただけます。

    • 数量スライド割引
    • 大口分納
    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    1日目~
  • ニトリルゴムシート

    ニトリルゴムシート

    ミスミ

    1mm単位で寸法指定可能なニトリル(NBR)ゴムシートです。ショアA70(黒)・A50(黒)・A65(白色)の3種類からお選びいただけます。

    • 納期短縮
    • 数量スライド割引
    • 大口分納
    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    2日目~
  • ウレタンスポンジ/ゴムスポンジ

    ウレタンスポンジ/ゴムスポンジ

    ミスミ

    長さ、幅を10㎜単位指定可能できるスポンジシートです。ポリウレタン・クロロプレン・EPDM

    • 数量スライド割引
    • 大口分納
    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シリコンゴムシート-標準・高強度タイプ-

    シリコンゴムシート-標準・高強度タイプ-

    ミスミ

    1mm単位で寸法指定可能なシリコンゴムシートです。ショアA70(ライトグレー)・A50(乳白色)、高強度タイプショアA50(アイボリー)の3種類からお選びいただけます。

    • 納期短縮
    • 数量スライド割引
    • 大口分納
    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    2日目~
  • 滑り止めゴムシート

    滑り止めゴムシート

    ミスミ

    表面にエンボス加工を施し・吸盤と同様の効果を持たせた素材

    • 数量スライド割引
    • 大口分納
    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    3日目
  • ゴム・スポンジパッキン加工品 円形

    ゴム・スポンジパッキン加工品 円形

    ミスミ

    ゴム・スポンジの円形パッキンです。

    • 大口分納
    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    3日目
  • ふっ素ゴムシート

    ふっ素ゴムシート

    ミスミ

    1mm単位で寸法指定可能なふっ素ゴムシートです。ショアA80(黒)・A60(黒)・A70(白)の3種類からお選びいただけます。

    • 納期短縮
    • 数量スライド割引
    • 大口分納
    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    2日目~
  • 低弾性ゴムシート-ハネナイトR-

    低弾性ゴムシート-ハネナイトR-

    ミスミ

    静音・低振動製品として幅広く使用される素材です。内外ゴム株式会社製ハネナイトです。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    3日目
  • 高耐磨耗ウレタン・ブルコラン・耐熱ウレタンシート A,B寸指定 

    高耐磨耗ウレタン・ブルコラン・耐熱ウレタンシート A,B寸指定 

    ミスミ

    標準ウレタンの6倍の耐摩耗性をもつブルコランや120度まで耐熱を持ったウレタンなどの高機能ウレタンシートです。

    • 数量スライド割引
    • 大口分納
    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    1日目~
  • スポンジテープ

    スポンジテープ

    ミスミ

    保護材やパッキンとして様々な用途でご利用いただけるスポンジテープです。

    • 数量スライド割引
    • 大口分納
    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • フェルトシート

    フェルトシート

    ミスミ

    給油シートや気密パッキン材、研摩材に最適です。

    • 大口分納
    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    3日目
  • NBR(ニトリルゴム)シート

    NBR(ニトリルゴム)シート

    亜木津工業

    耐油性に優れたゴムシート。 【特長】 ・丸溝加工。 ・汎用的に利用可能。 【用途】 ・Oリングやパッキンなど。

    通常価格
    53円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ゴム板 厚み0.5~40mm

    ゴム板 厚み0.5~40mm

    八幡ねじ

    定型の角型で、多用途な一般的なゴムシート。 【特長】 ・材質は天然ゴム(NR)で、一般的なゴム板。 ・サイズ、厚みを豊富に用意。 【用途】 ・各種パッキン材、すべり止、防振マットに使用可能。 ・機械の足ゴム、緩衝用に最適。

    通常価格
    90円~
    通常出荷日
    2日目
  • クロロプレンゴムシート-標準・非汚染性タイプ-

    クロロプレンゴムシート-標準・非汚染性タイプ-

    ミスミ

    1mm単位で寸法指定可能なクロロプレンゴムシートです。ショアA65(黒)・A60(白)、非汚染タイプショアA60(グレー)の3種類からお選びいただけます。

    • 数量スライド割引
    • 大口分納
    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    3日目~
  • EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート

    EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート

    亜木津工業

    耐候性、耐寒性、耐薬品性に優れる為パッキンや戸あたりなど汎用的な用途で利用されます。

    通常価格
    40円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ゴム・スポンジパッキン加工品 角

    ゴム・スポンジパッキン加工品 角

    ミスミ

    ゴム・スポンジの四角形状パッキンです。

    • 大口分納
    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    3日目
  • エプトシーラースポンジ-防塵用-

    エプトシーラースポンジ-防塵用-

    ミスミ

    防水・防塵などが求められる箇所のすき間埋めに最適な材質です。

    • 大口分納
    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    3日目
  • 低反発ウレタンクッション

    低反発ウレタンクッション

    クッション性が高い低反発ウレタンのシート。 【特長】 ・防音・防振・クッション性が良く、包み込むように衝撃を吸収する発泡ウレタンフォームのシート。 ・使用温度: 0〜+60℃。 ・厚み: 5〜30mmまで。 【用途】 ・枕・マットレス。 ・クッション材・保護剤として。

    通常価格
    79円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 断熱スポンジ

    断熱スポンジ

    ミスミ

    耐熱温度200度。断熱性に優れます。

    • 大口分納
    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    3日目
  • 発泡ポリエチレンシート

    発泡ポリエチレンシート

    トラスコ中山

    【特長】 ・発泡ポリエチレンシートの素材です ・お好みのサイズにカットして使用できます ・耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています 【用途】 ・通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,143円~
    通常出荷日
    1日目~
  • カラーフォーム ECSシリーズ

    カラーフォーム ECSシリーズ

    イノアック

    クッション性に優れ軽量な発泡ウレタンシート。 【特長】 ・軟質ウレタンフォームは高弾性で、適度の硬度を持ち、なおかつ軽量。 ・クッション材として幅広い用途に使用される。 【用途】 ・すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。

    通常価格
    728円~
    通常出荷日
    1日目
  • 断熱保温テープ

    断熱保温テープ

    ミスミ

    パイプに巻きやすいテープ状の断熱材です。

    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    3日目
  • CR(クロロプレンゴム)シート

    CR(クロロプレンゴム)シート

    亜木津工業

    耐候性、耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れ、トータルバランスのとれた合成ゴムです。

    通常価格
    49円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 低摩擦ゴムシート-ニトリル・シリコンゴム-

    低摩擦ゴムシート-ニトリル・シリコンゴム-

    ミスミ

    滑り特性を高めさらさらとした手触り感のあるシートです。

    • 数量スライド割引
    • 大口分納
    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    3日目
  • CR スポンジゴム(テープ付・テープ無)

    CR スポンジゴム(テープ付・テープ無)

    亜木津工業

    耐候性、耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れ、トータルバランスのとれた合成ゴムです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    131円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • フッ素ゴムシート

    フッ素ゴムシート

    亜木津工業

    優れた耐熱性、耐油性、耐溶剤性、耐薬品性により幅広く使用されています。

    通常価格
    330円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ゴム板(粘着付)

    ゴム板(粘着付)

    粘着付のゴムシート。 【特長】 ・汎用的なゴム素材の、片面粘着付きのゴム版。 ・耐摩擦性があり弾力性が高く、安価なため、各種用途で使用可能。 【用途】 ・すべり止め・防音・防振マット、パッキン材、敷きゴム。

    通常価格
    126円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 発泡ポリエチレンシート A-8 ブロックタイプ

    発泡ポリエチレンシート A-8 ブロックタイプ

    イノアック

    加​工​性​に​優​れ​、​整​理​シ​ー​ト​に​最​適​な発泡ポリエチレンシート。 【特長】 ・​耐​候​性​、​断​熱​性​、​耐​薬​品​性​、​保​温​・​保​冷​性​に​優​れ​て​い​る​。 ​・​水​を​吸わない。 【用途】 ・通​箱​緩​衝​材​、​ク​ッ​シ​ョ​ン​材​、​整​理​シ​ー​ト​、​工​作​。

    通常価格
    1,628円~
    通常出荷日
    1日目~
  • NRスポンジゴム NRS

    NRスポンジゴム NRS

    和気産業

    抜群の弾力性と反発力

    • 数量スライド割引
    通常価格
    53円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 制電性ウレタンシート/低反発ウレタンシート A,B寸指定タイプ

    制電性ウレタンシート/低反発ウレタンシート A,B寸指定タイプ

    ミスミ

    帯電防止機能付・機械強度が強いウレタンの反発性を抑えたウレタンです。

    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    3日目
  • ウレタン吸音材 カームフレックス F2

    ウレタン吸音材 カームフレックス F2

    イノアック

    吸音性に優れたウレタン吸音材。 【特長】 ・​グ​ラ​ス​ウ​ー​ル​の​約​2​0​%​ア​ッ​プ​の​吸​音​率​。 ・​1,​0​0​0​H​z​以​上​の​高​周​波​騒​音​対​策​に最適​。 【用途】 ・​工​場​騒​音​対​策​。​プ​リ​ン​タ​ー​、​コ​ピ​ー​機​な​ど​の​O​A​、​家​電​機​器​の​防​音​対​策​

    通常価格
    989円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ウレタンスポンジ KP-1300

    ウレタンスポンジ KP-1300

    ポリウレタンの発泡体のシート。 【特長】 ・軽量でクッション性に優れているため、クッション材用途で広く使用されている。 ・安価で汎用的なため、工業用途に関わらず多くのシーンでも使用されている材料。 ・好きな形、大きさにカットして使用可能。ポリウレタンの発泡体。 ・材質: ウレタンスポンジ。 【用途】 ・クッション材・包装材。

    通常価格
    319円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 超低硬度ウレタン シートタイプ

    超低硬度ウレタン シートタイプ

    ミスミ

    硬度ショアA15と超低硬度のウレタンシートです。

    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    5日目
  • 衝撃吸収材 ハネナイトスポンジ HNS

    衝撃吸収材 ハネナイトスポンジ HNS

    和気産業

    衝撃、振動吸収・静音性に優れた制振ゴムシート。 【特長】 ・衝撃・振動吸収性に優れた制振ゴムで、 外力を受けてもほとんど反発せず、エネルギーを吸収。 ・静音性にも優れ、色移行しない安全な素材。 ・常温域(5〜35℃)で優れた制振性能を発揮。 【用途】 静音・振動防止材、吸収材、防振や緩衝材など様々な用途に。

    通常価格
    638円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ゲルシート

    ゲルシート

    ミスミ

    装置における衝撃吸収材。上面にはべたつき防止剤が塗布。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    400円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 断熱防音スポンジ

    断熱防音スポンジ

    ミスミ

    耐熱温度150度。断熱性、防音性に優れます。

    • 大口分納
    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    3日目
  • ウレタンパッキン -円形-

    ウレタンパッキン -円形-

    ミスミ

    ウレタンの円形パッキンです。

    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    3日目
  • 粘着付フェルトシート FU

    粘着付フェルトシート FU【1~2個入り】

    和気産業

    ハードとソフトの2タイプのフエルトシートシリーズ。 【特長】 ・粘着剤付きで取付け簡単。貼る場所に合わせてハサミで自由にカットできる。 ・床暖房にも対応。 ・ハードタイプはウール60%・レーヨン40%、ソフトタイプはポリエステル100%。 【用途】 ・イスや家具の下に付けて、動かすときの床のキズや衝撃音を防ぐ。

    通常価格
    238円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • EPDMゴムシート 粘着付 EPT

    EPDMゴムシート 粘着付 EPT

    和気産業

    耐熱性、耐候性に優れたEPDMゴムシート。 【特長】 ・耐熱性、耐候性に優れる。 ・粘着剤付きで取付け簡単。 【用途】 ・防振やすべり止め、緩衝材など様々な用途に。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    218円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ウレタンシート金属プレート焼 A,B寸選択標準タイプ フラット

    ウレタンシート金属プレート焼 A,B寸選択標準タイプ フラット

    ミスミ

    ウレタン金属プレート焼付品を短納期で提供します。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    3日目~
  • 天然ゴムロール GR

    天然ゴムロール GR

    和気産業

    一般的な天然ゴム系シート。 【特長】 ・耐摩耗性と弾性に富み、機械的性質に優れるゴムロール。 【用途】 ・防振やすべり止め、緩衝材など様々な用途に。

    通常価格
    208円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 天然ゴムシート GS

    天然ゴムシート GS

    和気産業

    一般的な天然ゴム系シート。 【特長】 ・耐摩耗性と弾性に富み、機械的性質に優れるゴムシート。 【用途】 ・防振やすべり止め、緩衝材など様々な用途に。

    通常価格
    57円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 防滑ゴムシート

    防滑ゴムシート

    ミスミ

    ワークに油が塗布されていても強いグリップ力を発揮する商品です。

    • 大口分納
    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    3日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる