樹脂ロッド

高速化
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 9日以内
    • おすすめ
    精密樹脂ロッド

    精密樹脂ロッド

    ミスミ

    外径を1mm単位でご選定いただける樹脂ロッドです。

    • 納期短縮
    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    2日目
    • おすすめ
    樹脂ロッド 外径未仕上

    樹脂ロッド 外径未仕上

    ミスミ

    樹脂素材の丸棒をΦ10~φ200までラインナップしています。

    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    1日目~
  • 樹脂ロッド 外径フリー指定タイプ

    樹脂ロッド 外径フリー指定タイプ

    ミスミ

    14種類の樹脂を長さフリー1mm単位にてご指定頂けます。

    • 納期短縮
    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    1日目~
  • MC901丸棒

    MC901丸棒

    クオドラントポリペンコジャパン

    MCナイロンは様々な工業用途で使用され、エンプラの中で最も汎用的な素材です。 機械的強度・対摩耗性に優れています。

    通常価格
    349円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • MCナイロン丸棒

    MCナイロン丸棒

    亜木津工業

    MCナイロンはエンジニアリングプラスチック(エンプラ)の中でも幅広く使用可能な材料で強靭で、耐衝撃性に優れた機械的強度があります。 耐薬品性、自己潤滑性があり、油や有機溶剤に対して、優れた耐性があります。 【外径(Φ)】20 30 40 50 【長さ(mm)】1000

    通常価格
    7,312円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • POM-NC丸棒(ナチュラル)

    POM-NC丸棒(ナチュラル)

    クオドラントポリペンコジャパン

    ■カット品の寸法公差は、メーカーカタログと異なります。

    通常価格
    51円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • TOMBO No.9002 ナフロンPTFEロッド

    TOMBO No.9002 ナフロンPTFEロッド

    ニチアス

    フッ素樹脂(PTFE)製の丸棒(ロッド)。コネクタ、ターミナル、その他の電気部品、実験器具のコック、逆止弁のボールなどにおすすめです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    235円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • POM-NH(ホモポリマー(デルリン)) 丸棒

    POM-NH(ホモポリマー(デルリン)) 丸棒

    クオドラントポリペンコジャパン

    【注意】30kg以上の商品については御客様の荷受体制を御確認ください。不明な点はQCTマーケティングセンターまで御問合せください。(0120-343-066)

    通常価格
    143円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • POM-NCセンタレス丸棒マイナス公差品(ナチュラル)

    POM-NCセンタレス丸棒マイナス公差品(ナチュラル)

    クオドラントポリペンコジャパン

    ポリペンコアセタールはアセタールコポリマーおよびホモポリマーをそれぞれ原料とした結晶性の高いエンプラです。耐疲労性に極めて優れています

    通常価格
    87円~
    通常出荷日
    8日目~
  • ヨドフロン PTFE(F4)ロッド

    ヨドフロン PTFE(F4)ロッド

    淀川ヒューテック

    フッ素樹脂製(PTFE)ロッド。機械部品・電気部品・化学プラント機材などの素材に最適。

    通常価格
    410円~
    通常出荷日
    4日目~
  • POM-BC丸棒(ブラック)

    POM-BC丸棒(ブラック)

    クオドラントポリペンコジャパン

    【注意】30kg以上の商品については御客様の荷受体制を御確認ください。不明な点はQCTマーケティングセンターまで御問合せください。(0120-343-066)

    通常価格
    63円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ケトロンCA30 PEEK丸棒

    ケトロンCA30 PEEK丸棒

    クオドラントポリペンコジャパン

    【特長】 ・ケトロンPEEKは、ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)を押し出し成形した素材で、連続使用温度は250℃で、耐薬品性、機械的塗工性、機械加工性等バランスのとれた熱可塑性スーパーエンプラです

    通常価格
    7,683円~
    通常出荷日
    10日目~
  • ホワイト 硬質ABS丸棒

    ホワイト 硬質ABS丸棒

    光モール

    • 数量スライド割引
    通常価格
    94円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • MRF-100 チューコーフロー PTFE押出しロッド

    MRF-100 チューコーフロー PTFE押出しロッド

    中興化成工業

    ふっ素樹脂(PTFE)素材を押し出し成形して作った棒状の樹脂ロッド。 【特長】 ・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性・低摩擦性・耐熱性などに優れている。 ・使用温度範囲:-60℃〜+260℃ ・多種多用な寸法・規格を用意。 ・管状の製品も用意可能。 【用途】 ・電気部品や機械部品。 ・逆止弁のボールなどに。

    通常価格
    257円~
    通常出荷日
    3日目~
  • MC501CD R6丸棒

    MC501CD R6丸棒

    クオドラントポリペンコジャパン

    【特長】 ・MCナイロンは、主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成型や押出成型品にはない優れた特性を持っています。

    通常価格
    775円~
    通常出荷日
    10日目
  • タイバー1000NA UHMW-PE丸棒

    タイバー1000NA UHMW-PE丸棒

    クオドラントポリペンコジャパン

    【注意】30kg以上の商品については御客様の荷受体制を御確認ください。不明な点はQCTマーケティングセンターまで御問合せください。(0120-343-066)

    通常出荷日
    8日目~
  • ナイラトロンPA66丸棒

    ナイラトロンPA66丸棒

    クオドラントポリペンコジャパン

    ナイラトロンPA66は、熱可塑性、結晶性に優れた66ナイロン素材です。強靭なその物性は、特に小型機械部品に適しています。

    通常価格
    96円~
    通常出荷日
    10日目~
  • 20x300mm MCナイロン丸棒

    20x300mm MCナイロン丸棒

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…MCナイロン(MC901) ・外径…20mm ・全長…300mm ・公差…外径:+0.1/+1.0mm、全長:+0.1/+15.0mm ・重量…0.12kg ・色…青 ・連続使用温度…高温:120℃、低温:-40℃ ・耐薬品性…油:○、酸:×、アルカリ:○/△、有機溶剤:○ ・食品衛生法…適合(1.5時間煮沸後) ・耐スチーム性…× ・非吸水性…△ ・引張り強度…常温時:980kgf/cm2、高温連続使用温度時:400kgf/cm2(120℃) ・耐磨耗性(W:すべり磨耗、A:引かき磨耗)…過酷な使用条件でW、Aとも優 ・すべり特性…良 ・耐衝撃性…良 ※○:使用できる。長期に使用すると若干の性質低下がある。 △:使用はすすめられない。短期間であれば耐性がある。 ×:使用できない。 ・JAN:4548745571875

    通常価格
    1,514円
    通常出荷日
    2日目
  • テクトロン1000 PPS丸棒

    テクトロン1000 PPS丸棒

    クオドラントポリペンコジャパン

    テクトロン1000PPSは、線状のポリフェニレンサルファイド(PPS)樹脂を押出成形した素材で、耐熱温度220℃です。耐薬品性と寸法安定性を兼ね揃えた熱可塑性遠く酒エンプラです。

    通常価格
    6,700円~
    通常出荷日
    10日目~
  • ケトロンGF30 PEEK丸棒

    ケトロンGF30 PEEK丸棒

    クオドラントポリペンコジャパン

    ケトロンPEEKは、ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)を押し出し成形した素材で、連続使用温度は250℃で、耐薬品性、機械的塗工性、機械加工性等バランスのとれた熱可塑性スーパーエンプラです。

    通常価格
    6,920円~
    通常出荷日
    10日目~
  • MC703HL丸棒

    MC703HL丸棒

    クオドラントポリペンコジャパン

    【特長】 ・MCナイロンは、主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成型や押出成型品にはない優れた特性を持っています。

    通常価格
    1,484円~
    通常出荷日
    10日目~
  • MC9-SCロッド

    MC9-SCロッド

    クオドラントポリペンコジャパン

    ポリペンコ®タフロッド®は、MCナイロンと鉄鋼を独自の高周波融着法でドッキングさせた複合材の丸棒です。

    通常価格
    6,920円~
    通常出荷日
    10日目~
  • ジュラトロンU1000 PEI丸棒

    ジュラトロンU1000 PEI丸棒

    クオドラントポリペンコジャパン

    ジュラトロンPEIは、ポリエーテルイミド樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性エンプラです。

    通常価格
    1,330円~
    通常出荷日
    10日目~
  • POM-HL丸棒

    POM-HL丸棒

    クオドラントポリペンコジャパン

    ポリペンコアセタールはアセタールコポリマーおよびホモポリマーをそれぞれ原料とした結晶性の高いエンプラです。耐疲労性に極めて優れています

    通常価格
    2,197円~
    通常出荷日
    お見積り
  • テクトロンHPV PPS 丸棒

    テクトロンHPV PPS 丸棒

    クオドラントポリペンコジャパン

    【特長】 ・テクトロンHPVPPSは、耐熱、耐薬品性に優れるPPSをベースに、摺動性を大幅に向上させた製品です。 ・高温で摺動を伴う部品や、高PV値の用途への適用が可能です

    通常価格
    5,930円~
    通常出荷日
    10日目~
  • ROD フッ素樹脂PFA 丸棒 SWP-R/51-SWP-R

    ROD フッ素樹脂PFA 丸棒 SWP-R/51-SWP-R

    グンゼ

    溶接素材・切削加工素材にご利用頂ける、熱溶融タイプのフッ素樹脂を押出成型した丸棒です。 【特長】 ・長尺品の連続成型が可能。 ・熱溶融タイプのフッ素樹脂を押出成形した丸棒です

    通常価格
    2,053円~
    通常出荷日
    2日目~
  • MC501CD R2丸棒

    MC501CD R2丸棒

    クオドラントポリペンコジャパン

    MCナイロンは、主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成型や押出成型品には内優れた特性を持っています。

    通常価格
    1,458円~
    通常出荷日
    10日目
  • MC602ST丸棒

    MC602ST丸棒

    クオドラントポリペンコジャパン

    【特長】 ・MCナイロンは、主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成型や押出成型品にはない優れた特性を持っています。

    通常価格
    5,670円~
    通常出荷日
    10日目~
  • MC801丸棒

    MC801丸棒

    クオドラントポリペンコジャパン

    【注意】30kg以上の商品については御客様の荷受体制を御確認ください。不明な点はQCTマーケティングセンターまで御問合せください。(0120-343-066)

    通常価格
    1,328円~
    通常出荷日
    10日目~
  • ヨドフロン PCTFE(F3)ロッド

    ヨドフロン PCTFE(F3)ロッド

    淀川ヒューテック

    フッ素樹脂製(PCTFE)ロッド。機械的強度にも優れ、半導体製造装置などの部品用素材に最適。

    通常価格
    686円~
    通常出荷日
    3日目~
  • エルタライトPET-P丸棒

    エルタライトPET-P丸棒

    クオドラントポリペンコジャパン

    【注意】30kg以上の商品については御客様の荷受体制を御確認ください。不明な点はQCTマーケティングセンターまで御問合せください。(0120-343-066)

    通常価格
    350円~
    通常出荷日
    10日目~
  • セミトロンESd225 POM-C丸棒

    セミトロンESd225 POM-C丸棒

    クオドラントポリペンコジャパン

    セミトロンは、恒久的帯電防止性ハイテク素材で、ベースポリマーの異なる7種類を取り揃えており、広範囲の温度域をカバーできます。

    通常価格
    1,161円~
    通常出荷日
    10日目~
  • PBI 丸棒

    PBI 丸棒

    クオドラントポリペンコジャパン

    ポリペンコPBIはポリベンゾイミダゾール樹脂を圧縮成形した素材で、プラスチックの中で最も高い耐熱性及び、機械的強度を示します。

    通常価格
    5,281円~
    通常出荷日
    10日目
  • シマリットPVDF丸棒

    シマリットPVDF丸棒

    クオドラントポリペンコジャパン

    【注意】30kg以上の商品については御客様の荷受体制を御確認ください。不明な点はQCTマーケティングセンターまで御問合せください。(0120-343-066)

    通常価格
    1,831円~
    通常出荷日
    10日目~
  • ROD フッ素樹脂PFA 丸棒/リボン NSP-R

    ROD フッ素樹脂PFA 丸棒/リボン NSP-R

    グンゼ

    溶接素材・切削加工素材にご利用頂ける、熱溶融タイプのフッ素樹脂を押出成型した丸棒/リボンです。 【特長】 ・長尺品の連続成型が可能!! ・熱溶融タイプのフッ素樹脂を押出成形した丸棒です

    通常出荷日
    3日目
  • ジュラトロンT4301 PAI丸棒

    ジュラトロンT4301 PAI丸棒

    クオドラントポリペンコジャパン

    ジュラトロンPAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度250℃のスーパーエンプラです。

    通常価格
    5,497円~
    通常出荷日
    10日目~
  • MC900NC丸棒

    MC900NC丸棒

    クオドラントポリペンコジャパン

    【注意】30kg以上の商品については御客様の荷受体制を御確認ください。不明な点はQCTマーケティングセンターまで御問合せください。(0120-343-066)

    通常価格
    1,268円~
    通常出荷日
    10日目~
  • POM-BCセンタレス丸棒マイナス公差品(ブラック)

    POM-BCセンタレス丸棒マイナス公差品(ブラック)

    クオドラントポリペンコジャパン

    ポリペンコアセタールはアセタールコポリマーおよびホモポリマーをそれぞれ原料とした結晶性の高いエンプラです。耐疲労性に極めて優れています

    通常価格
    102円~
    通常出荷日
    10日目
  • エルタライトTX PET-P丸棒

    エルタライトTX PET-P丸棒

    クオドラントポリペンコジャパン

    エルタライトPET-Pは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としてたインプラで、特に摺動性に優れています。

    通常価格
    1,970円~
    通常出荷日
    10日目
  • 30x300mm MCナイロン丸棒

    30x300mm MCナイロン丸棒

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…MCナイロン(MC901) ・外径…30mm ・全長…300mm ・公差…外径:+0.1/+1.0mm、全長:+0.1/+15.0mm ・重量…0.24kg ・色…青 ・連続使用温度…高温:120℃、低温:-40℃ ・耐薬品性…油:○、酸:×、アルカリ:○/△、有機溶剤:○ ・食品衛生法…適合(1.5時間煮沸後) ・耐スチーム性…× ・非吸水性…△ ・引張り強度…常温時:980kgf/cm2、高温連続使用温度時:400kgf/cm2(120℃) ・耐磨耗性(W:すべり磨耗、A:引かき磨耗)…過酷な使用条件でW、Aとも優 ・すべり特性…良 ・耐衝撃性…良 ※○:使用できる。長期に使用すると若干の性質低下がある。 △:使用はすすめられない。短期間であれば耐性がある。 ×:使用できない。 ・JAN:4548745606843

    通常価格
    3,100円
    通常出荷日
    2日目
  • MC9-FCロッド

    MC9-FCロッド

    クオドラントポリペンコジャパン

    ポリペンコ®タフロッド®は、MCナイロンと鉄鋼を独自の高周波融着法でドッキングさせた複合材の丸棒です。

    通常価格
    7,812円~
    通常出荷日
    10日目
  • ヨドフロン ETFEロッド

    ヨドフロン ETFEロッド

    淀川ヒューテック

    【特長】 ・フッ素樹脂製(ETFE)ロッド。 ・他のフッ素樹脂に比べ、機械的強度に優れ、電気絶縁性、耐放射線性も良好

    通常価格
    1,329円~
    通常出荷日
    7日目
  • ヨドフロン PFAロッド

    ヨドフロン PFAロッド

    淀川ヒューテック

    フッ素樹脂製(PFA)ロッド。機械部品・電気部品・化学プラント機材などの素材に最適。

    通常価格
    1,543円~
    通常出荷日
    7日目~
  • MC500AS R11丸棒

    MC500AS R11丸棒

    クオドラントポリペンコジャパン

    【特長】 ・MCナイロンは、主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成型や押出成型品にはない優れた特性を持っています。

    通常価格
    2,442円~
    通常出荷日
    10日目~
  • MC501CD R9丸棒

    MC501CD R9丸棒

    クオドラントポリペンコジャパン

    MCナイロンは、主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成型や押出成型品には内優れた特性を持っています。

    通常価格
    3,567円~
    通常出荷日
    10日目~

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる