金属パイプ

ステンレスプレート当日出荷
位置決め部品『受駒』
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 薄肉研磨ステンレスパイプ

    薄肉研磨ステンレスパイプ

    ミスミ

    肉厚を『0.3mm』、『0.5mm』、『1.0mm』から選択可能。焼鈍材は“曲げ利用”にも最適!【材料】SUS304、SUS304(焼鈍材)

    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    3日目
  • 厚肉研磨ステンレスパイプ

    厚肉研磨ステンレスパイプ

    ミスミ

    外径公差『h8』に仕上げました。研磨済みなので工程削減が可能!【材料】SUS304

    • 脱脂洗浄
    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    3日目
  • 内径選択スチールパイプ

    内径選択スチールパイプ

    ミスミ

    選択可能な内外径のバリエーションが豊富。表面処理が選択できるのも魅力!【材料】STKM17C相当

    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    3日目
  • アルミ丸パイプ・ステンレス丸パイプ・真鍮丸パイプ・銅丸パイプ・デコニウム丸パイプ

    アルミ丸パイプ・ステンレス丸パイプ・真鍮丸パイプ・銅丸パイプ・デコニウム丸パイプ

    光モール

    一般的に使用頻度の高い金属パイプ。 【特長】 ・アルミの比重は鉄と比べ約1/3と軽く、作業性に優れる汎用型材。 【用途】 ・ホビーや工作など幅広い用途で使用可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    179円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 肉厚選択ステンレスパイプ

    肉厚選択ステンレスパイプ

    ミスミ

    肉厚を『0.5mm』単位で選択可能。内外径のバリエーションが魅力!【材料】SUS304

    • 納期短縮
    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    2日目
  • 薄肉研磨ステンレスパイプ 内外径精密タイプ

    薄肉研磨ステンレスパイプ 内外径精密タイプ

    ミスミ

    外径0.5~5mmまで『0.5mm』単位で指定可能!『外径研磨仕上げ』も魅力!【材料】SUS304

    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    5日目
  • 電縫薄肉パイプ/引き抜き材パイプ

    電縫薄肉パイプ/引き抜き材パイプ

    ミスミ

    電縫管・引き抜き材を選択可能。豊富な材料バリエーションも魅力!【材料】SUS304、STKM13A、C2700(黄銅)、A6063

    • 納期短縮
    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    2日目~
  • ステンレス 丸パイプSUS304

    ステンレス 丸パイプSUS304

    ステンレスを使用した金属丸パイプ。 【特長】 ・SUS304タイプ。 ※各1本からのお取扱いになります。 【用途】 ・機械部品や工作部材など。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    489円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スチール 丸パイプ(ユニクロ仕上げ) S.Sシリーズ

    スチール 丸パイプ(ユニクロ仕上げ) S.Sシリーズ

    スチールを使用した金属丸パイプ。(S.Sシリーズ) 【特長】 ・スチールにユニクロ仕上げ。 ※各1本からのお取扱いになります。 【用途】 ・補強材など。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    499円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アルミ丸パイプ

    アルミ丸パイプ【2~4個入り】

    安田

    一般的に使用頻度の高い汎用形材のアルミ製金属パイプ。 【特長】 ・アルミ素材を使用することで、加工性に優れ、穴あけや切断作業が比較的簡単。 ・押出に適し汎用性に優れた合金。 ・抗菌アルマイト処理を施したことによる優れた耐食性。 【用途】 ・建材用、手摺、サッシ、車輌、家具、装飾品、家電製品など、幅広く利用可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    763円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 厚肉研磨ステンレスパイプ 片端めねじタイプ

    厚肉研磨ステンレスパイプ 片端めねじタイプ

    ミスミ

    外径公差『h8』、かつ、『軸端部めねじ』加工なので工程削減が可能!【材料】SUS304

    • 脱脂洗浄
    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    3日目
  • 厚肉研磨ステンレスパイプ 片端おねじタイプ

    厚肉研磨ステンレスパイプ 片端おねじタイプ

    ミスミ

    外径公差『h8』、かつ、『軸端部おねじ』加工なので工程削減が可能!【材料】SUS304

    • 脱脂洗浄
    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    3日目
  • アルミ 丸パイプ(B2 アルマイト) CHOWシリーズ

    アルミ 丸パイプ(B2 アルマイト) CHOWシリーズ

    アルミで作られた丸型金属パイプ。(CHOWシリーズ) 【特長】 ・アルミにアルマイト仕上げ。 ・特注サイズの対応不可。 ※各1本からのお取扱いになります。 【用途】 ・機械部品や工作部材など。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    315円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アルミ丸パイプ(シルバー)

    アルミ丸パイプ(シルバー)

    杉田エース

    アルマイト材の丸パイプ。 【特長】 ・軽量・加工性・耐腐食に優れる。 ・リサイクルしやすい素材。 【用途】 ・建設資材・一般板金・一般機械部品等に最適。

    通常価格
    953円~
    通常出荷日
    5日目
  • オールステンパイプ

    オールステンパイプ

    八幡ねじ

    品名:オールステンパイプ ・サイズ:6X910 ・JANコード:4979874035806 ・入り数(ヶ):1 ・注文単位(ヶ):10

    通常価格
    400円
    通常出荷日
    2日目
  • φ32 x1.0x1000mm アルミパイプ(つや消し/3本)

    φ32 x1.0x1000mm アルミパイプ(つや消し/3本)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…アルミニウム ・全長…1m ・外径…32mm ・肉厚…1.0mm ・入数…3 ・JAN:4548745483024

    通常価格
    3,699円
    通常出荷日
    1日目
  • φ10 x1.0x1000mm アルミパイプ(つや消し/10本)

    φ10 x1.0x1000mm アルミパイプ(つや消し/10本)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…アルミニウム ・全長…1m ・外径…10mm ・肉厚…1.0mm ・入数…10 ・JAN:4548745457643

    通常価格
    1,960円
    通常出荷日
    1日目
  • φ25 x1.0x1000mm アルミパイプ(つや消し/5本)

    φ25 x1.0x1000mm アルミパイプ(つや消し/5本)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…アルミニウム ・全長…1m ・外径…25mm ・肉厚…1.0mm ・入数…5 ・JAN:4548745457674

    通常価格
    2,511円
    通常出荷日
    1日目
  • φ6.0x1.0x1000mm アルミパイプ(つや消し/10本)

    φ6.0x1.0x1000mm アルミパイプ(つや消し/10本)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…アルミニウム ・全長…1m ・外径…6mm ・肉厚…1.0mm ・入数…10 ・JAN:4548745457636

    通常価格
    3,271円
    通常出荷日
    1日目
  • φ9.0x1.0x1000mm アルミパイプ(つや消し/10本)

    φ9.0x1.0x1000mm アルミパイプ(つや消し/10本)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…アルミニウム ・全長…1m ・外径…9mm ・肉厚…1.0mm ・入数…10 ・JAN:4548745457704

    通常価格
    4,696円
    通常出荷日
    1日目
  • φ13 x1.0x1000mm アルミパイプ(つや消し/10本)

    φ13 x1.0x1000mm アルミパイプ(つや消し/10本)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…アルミニウム ・全長…1m ・外径…13mm ・肉厚…1.0mm ・入数…10 ・JAN:4548745457629

    通常価格
    2,616円
    通常出荷日
    1日目
  • φ18 x1.0x1000mm アルミパイプ(つや消し/10本)

    φ18 x1.0x1000mm アルミパイプ(つや消し/10本)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…アルミニウム ・全長…1m ・外径…18mm ・肉厚…1.0mm ・入数…10 ・JAN:4548745457711

    通常価格
    3,490円
    通常出荷日
    1日目
  • φ15 x1.0x1000mm アルミパイプ(つや消し/10本)

    φ15 x1.0x1000mm アルミパイプ(つや消し/10本)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…アルミニウム ・全長…1m ・外径…15mm ・肉厚…1.0mm ・入数…10 ・JAN:4548745457650

    通常価格
    2,948円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる