金属丸棒・ロッド

追加工サービスあり!歯車22,000点以上を確実短納期でご提供!
高速化
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
    • おすすめ
    ロッド

    ロッド

    ミスミ

    長さ『1mm』単位で指定可能。豊富な材料バリエーションも魅力!【材料】S45C相当・一般構造用鋼・SCM435

    • 規格変更
    • 納期短縮
    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    2日目~
  • ロッド

    ロッド

    ミスミ

    長さ『1mm』単位で指定可能。豊富な材料バリエーションも魅力!【材料】SUS303、SUS304、SUS316、2000系・5000系アルミ合金、C3604-LCD、純チタン2種

    • 規格変更
    • 納期短縮
    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    2日目~
  • 研磨ロッド

    研磨ロッド

    ミスミ

    外径公差『h7』、『g6』に仕上げました。研磨済みなので工程削減が可能!【材料】S45C相当、SUS303、SUS304

    • 規格変更
    • 納期短縮
    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    2日目
  • 小径ロッド

    小径ロッド

    ミスミ

    外径、長さを『0.1mm』単位で指定可能。『外径公差0、-5μm』と高精度!【材料】SKH51、SUJ2、SKD11、SUS440C、SUS304、粉末ハイス鋼、C3604

    • 納期短縮
    • 脱脂洗浄
    • 大口分納
    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    2日目~
  • 小径ロッド 公差選択・外径指定タイプ

    小径ロッド 公差選択・外径指定タイプ

    ミスミ

    外径公差を『m6』、『p6』、『g6』、『h7』から選択できるロッドはこれだけ!【材料】SKH51、SUJ2、SKD11、SUS440C、SUS304

    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    3日目
  • アルミ丸棒・真鍮丸棒・銅丸棒

    アルミ丸棒・真鍮丸棒・銅丸棒

    光モール

    一般的に使用頻度の高い金属丸棒。 【特長】 ・アルミの比重は鉄と比べ約1/3と軽く、作業性に優れる汎用型材。 【用途】 ・ホビーや工作など幅広い用途で使用可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    118円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレス 丸棒SUS304

    ステンレス 丸棒SUS304

    ステンレスを使用した金属丸棒。 【特長】 ・SUS304タイプ。 ※各1本からのお取扱いになります。 【用途】 ・機械部品や工作部材など。

    通常価格
    469円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 小径ロッド 先端形状選択タイプ

    小径ロッド 先端形状選択タイプ

    ミスミ

    先端を『球面』、『テーパ』、『テーパ+球面』から指定可能なので、加工不要!【材料】SKH51、SUS440C、SUS304

    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    3日目
  • ホビーメタル線 (銅・真鍮・ステンレス・アルミ)

    ホビーメタル線 (銅・真鍮・ステンレス・アルミ)

    光モール

    クラフト用線材として使用可能な金属丸棒。 【特長】 ・極細金属棒。 【用途】 ・ホビーや工作など幅広い用途で使用可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    126円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スチール 丸棒(ユニクロ仕上げ) S.Sシリーズ

    スチール 丸棒(ユニクロ仕上げ) S.Sシリーズ

    ※各1本からのお取扱いになります。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    569円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アルミ 丸棒(B2 アルマイト) CHOWシリーズ

    アルミ 丸棒(B2 アルマイト) CHOWシリーズ

    アルミで作られた金属丸棒。 【特長】 ・アルミにアルマイト仕上げ。 ・特注サイズの対応不可。 ※各1本からのお取扱いになります。 【用途】 ・機械部品や工作部材など。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,919円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スチール 異型丸棒(素材) S.Sシリーズ

    スチール 異型丸棒(素材) S.Sシリーズ

    建材用としてご使用いただけます。(鉄筋) ※各1本からのお取扱いになります。

    通常価格
    379円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スチール 異型丸棒(ユニクロ仕上げ) S.Sシリーズ

    スチール 異型丸棒(ユニクロ仕上げ) S.Sシリーズ

    建材用としてご使用いただけます。(鉄筋) ※各1本からのお取扱いになります。

    通常価格
    600円~
    通常出荷日
    3日目
  • 12x 300mm 黄銅丸棒(快削)

    12x 300mm 黄銅丸棒(快削)

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…300mm ・径…12mm ・JIS規格…H3250C3604BD ・被削性に優れています。 ・JAN:4548745209365

    通常価格
    700円
    通常出荷日
    2日目
  • 6x1200mm ステンレス丸棒

    6x1200mm ステンレス丸棒

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…1200mm ・径…6mm ・JIS規格…G4303 ・耐食性・耐熱性に適しています。 ・JAN:4548745211610

    通常価格
    985円
    通常出荷日
    2日目
  • 12x 300mm ステンレス丸棒

    12x 300mm ステンレス丸棒

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…300mm ・径…12mm ・JIS規格…G4303 ・耐食性・耐熱性に適しています。 ・JAN:4548745210514

    通常価格
    1,067円
    通常出荷日
    2日目
  • 10x 300mm 黄銅丸棒(快削)

    10x 300mm 黄銅丸棒(快削)

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…300mm ・径…10mm ・JIS規格…H3250C3604BD ・被削性に優れています。 ・JAN:4548745209358

    通常価格
    500円
    通常出荷日
    2日目
  • 30x 300mm アルミ丸棒(A2017)

    30x 300mm アルミ丸棒(A2017)

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…300mm ・径…30mm ・JIS規格…H4040A2017BE ・強度が高く切削加工に適しています。 ・JAN:4548745211887

    通常価格
    2,074円
    通常出荷日
    2日目
  • 20x 300mm 黄銅丸棒(快削)

    20x 300mm 黄銅丸棒(快削)

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…300mm ・径…20mm ・JIS規格…H3250C3604BD ・被削性に優れています。 ・JAN:4548745209600

    通常価格
    1,894円
    通常出荷日
    2日目
  • 25x 300mm 黄銅丸棒(快削)

    25x 300mm 黄銅丸棒(快削)

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…300mm ・径…25mm ・JIS規格…H3250C3604BD ・被削性に優れています。 ・JAN:4548745209624

    通常価格
    2,977円
    通常出荷日
    2日目
  • 15x1200mm 銅丸棒

    15x1200mm 銅丸棒

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…1200mm ・径…15mm ・JIS規格…H3250C1100BD ・電気・熱の伝導性に優れています。 ・JAN:4548745209051

    通常価格
    5,898円
    通常出荷日
    2日目
  • 6x 300mm 銅丸棒

    6x 300mm 銅丸棒

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…300mm ・径…6mm ・JIS規格…H3250C1100BD(6mm、8mmのみJIS規格が異なります。) ・電気・熱の伝導性に優れています。 ・JAN:4548745207934

    通常価格
    595円
    通常出荷日
    2日目
  • 8x 300mm ステンレス丸棒

    8x 300mm ステンレス丸棒

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…300mm ・径…8mm ・JIS規格…G4303 ・耐食性・耐熱性に適しています。 ・JAN:4548745158045

    通常価格
    500円
    通常出荷日
    2日目
  • 15x 300mm アルミ丸棒(A5052)

    15x 300mm アルミ丸棒(A5052)

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…300mm ・径…15mm ・JIS規格…H4040A5052BD ・疲労強度が高く耐海水性に優れています。 ・JAN:4548745209150

    通常価格
    1,029円
    通常出荷日
    お見積り
  • 15x 300mm 銅丸棒

    15x 300mm 銅丸棒

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…300mm ・径…15mm ・JIS規格…H3250C1100BD ・電気・熱の伝導性に優れています。 ・JAN:4548745208184

    通常価格
    1,637円
    通常出荷日
    2日目
  • 35x 300mm アルミ丸棒(A5052)

    35x 300mm アルミ丸棒(A5052)

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…300mm ・径…35mm ・JIS規格…H4040A5052BD ・疲労強度が高く耐海水性に優れています。 ・JAN:4548745209426

    通常価格
    2,939円
    通常出荷日
    2日目
  • 25x1200mm 黄銅丸棒(鍛造用)

    25x1200mm 黄銅丸棒(鍛造用)

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…1200mm ・径…25mm ・JIS規格…H3250C3771BD ・熱間鍛造性・被削性に優れています。 ・JAN:4548745211566

    通常価格
    10,799円
    通常出荷日
    2日目
  • 16x 300mm ステンレス丸棒

    16x 300mm ステンレス丸棒

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…300mm ・径…16mm ・JIS規格…G4303 ・耐食性・耐熱性に適しています。 ・JAN:4548745210538

    通常価格
    1,400円
    通常出荷日
    2日目
  • 6x 300mm ステンレス丸棒

    6x 300mm ステンレス丸棒

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…300mm ・径…6mm ・JIS規格…G4303 ・耐食性・耐熱性に適しています。 ・JAN:4548745158038

    通常価格
    282円
    通常出荷日
    2日目
  • 15x 300mm ステンレス丸棒

    15x 300mm ステンレス丸棒

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…300mm ・径…15mm ・JIS規格…G4303 ・耐食性・耐熱性に適しています。 ・JAN:4548745210521

    通常価格
    1,685円
    通常出荷日
    2日目
  • 30x 300mm 銅丸棒

    30x 300mm 銅丸棒

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…300mm ・径…30mm ・JIS規格…H3250C1100BD ・電気・熱の伝導性に優れています。 ・JAN:4548745208245

    通常価格
    6,382円
    通常出荷日
    2日目
  • 15x1200mm 黄銅丸棒(快削)

    15x1200mm 黄銅丸棒(快削)

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…1200mm ・径…15mm ・JIS規格…H3250C3604BD ・被削性に優れています。 ・JAN:4548745210200

    通常価格
    3,794円
    通常出荷日
    2日目
  • 12x1200mm 黄銅丸棒(鍛造用)

    12x1200mm 黄銅丸棒(鍛造用)

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…1200mm ・径…12mm ・JIS規格…H3250C3771BD ・熱間鍛造性・被削性に優れています。 ・JAN:4548745211306

    通常価格
    2,511円
    通常出荷日
    2日目
  • 30x 300mm ステンレス丸棒

    30x 300mm ステンレス丸棒

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…300mm ・径…30mm ・JIS規格…G4303 ・耐食性・耐熱性に適しています。 ・JAN:4548745210798

    通常価格
    4,858円
    通常出荷日
    2日目
  • 25x 300mm アルミ丸棒(A2017)

    25x 300mm アルミ丸棒(A2017)

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…300mm ・径…25mm ・JIS規格…H4040A2017BE ・強度が高く切削加工に適しています。 ・JAN:4548745211870

    通常価格
    1,704円
    通常出荷日
    2日目
  • 10x 300mm 銅丸棒

    10x 300mm 銅丸棒

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…300mm ・径…10mm ・JIS規格…H3250C1100BD ・電気・熱の伝導性に優れています。 ・JAN:4548745207958

    通常価格
    747円
    通常出荷日
    2日目
  • 30x 300mm 黄銅丸棒(快削)

    30x 300mm 黄銅丸棒(快削)

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…300mm ・径…30mm ・JIS規格…H3250C3604BD ・被削性に優れています。 ・JAN:4548745209648

    通常価格
    4,288円
    通常出荷日
    2日目
  • 20x 300mm ステンレス丸棒

    20x 300mm ステンレス丸棒

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…300mm ・径…20mm ・JIS規格…G4303 ・耐食性・耐熱性に適しています。 ・JAN:4548745210545

    通常価格
    2,226円
    通常出荷日
    2日目
  • 25x 300mm ステンレス丸棒

    25x 300mm ステンレス丸棒

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…300mm ・径…25mm ・JIS規格…G4303 ・耐食性・耐熱性に適しています。 ・JAN:4548745210774

    通常価格
    3,224円
    通常出荷日
    2日目
  • 10x 600mm ステンレス丸棒

    10x 600mm ステンレス丸棒

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…600mm ・径…10mm ・JIS規格…G4303 ・耐食性・耐熱性に適しています。 ・JAN:4548745210835

    通常価格
    1,419円
    通常出荷日
    2日目
  • 20x 600mm ステンレス丸棒

    20x 600mm ステンレス丸棒

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…600mm ・径…20mm ・JIS規格…G4303 ・耐食性・耐熱性に適しています。 ・JAN:4548745211085

    通常価格
    4,117円
    通常出荷日
    2日目
  • 6x1200mm アルミ丸棒(A2017)

    6x1200mm アルミ丸棒(A2017)

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…1200mm ・径…6mm ・JIS規格…H4040A2017BD ・強度が高く切削加工に適しています。 ・JAN:4548745184709

    通常価格
    1,029円
    通常出荷日
    2日目
  • 38x 300mm アルミ丸棒(A5052)

    38x 300mm アルミ丸棒(A5052)

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…300mm ・径…38mm ・JIS規格…H4040A5052BD ・疲労強度が高く耐海水性に優れています。 ・JAN:4548745209433

    通常価格
    3,281円
    通常出荷日
    2日目
  • 20x 600mm アルミ丸棒(A5052)

    20x 600mm アルミ丸棒(A5052)

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…600mm ・径…20mm ・JIS規格…H4040A5052BD ・疲労強度が高く耐海水性に優れています。 ・JAN:4548745209709

    通常価格
    1,884円
    通常出荷日
    2日目
  • 22x 600mm アルミ丸棒(A5052)

    22x 600mm アルミ丸棒(A5052)

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…600mm ・径…22mm ・JIS規格…H4040A5052BD ・疲労強度が高く耐海水性に優れています。 ・JAN:4548745209716

    通常価格
    2,179円
    通常出荷日
    2日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる