タンク関連部品

リキッドシステム
inCAD Library ミスミの吐出・散布機器などを使用した設計事例集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 10日以内
  • 15日以内
  • 20日以内
  • 25日以内
  • 31日以内
  • 50日以内
  • 貫通継手

    貫通継手

    ミスミ

    管の位置調整が自在の貫通タイプの継手です。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    2,250円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • リリーフ弁

    リリーフ弁

    ミスミ

    タンク内部の圧力逃しをおこないます。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    14,000円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 下限フロートスイッチ

    下限フロートスイッチ

    ミスミ

    タンク内の液面レベルを検知。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    21,300円~
    通常出荷日
    3日目
  • のぞき窓【NM】

    のぞき窓【NM】

    日東金属工業

    日東金属の商品多数ご用意!安心と信頼のものづくりを実現! 【特長】 ・ヘルールに取付けるのぞき窓です。 ・分解洗浄が出来、取り扱いが簡単です。

    通常価格
    8,667円~
    通常出荷日
    3日目
  • SV/SVR/SVFシリーズ用Oリング

    SV/SVR/SVFシリーズ用Oリング

    LIQUID SYSTEM

    LIQUID SYSTEM多数ご用意!安心と信頼のものづくりを実現! 【特長】 ・ベッセル本体と蓋の部分をシールします。

    通常価格
    510円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ニップル型ジョイント【NJ】

    ニップル型ジョイント【NJ】

    日東金属工業

    日東金属の商品多数ご用意!安心と信頼のものづくりを実現! 【特長】 ・ヘルール継手とねじ込み継手を接続するアダプターです。

    通常価格
    9,107円~
    通常出荷日
    15日目
  • 低圧精密レギュレーターセット

    低圧精密レギュレーターセット

    LIQUID SYSTEM

    ベッセル内部の圧力調整を行い、圧力を一定に保つタンク関連部品。 【特長】 ・低圧の圧力調整範囲は0~0.2MPaとなる。 ・一次側はチューブ用Φ6(直径6mm)ワンタッチ継手で接続、二次側はワンタッチカプラPT(R)1/4で接続。 ・周囲温度0~70℃の範囲で使用。 【用途】 ・流量変化に対してオーバーシュートの圧力/時間の双方が極めて小さい。 ・コンスタントブリード構造により、敏感で高い設定精度が得られる。

    通常価格
    21,600円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シャッター弁【SH】

    シャッター弁【SH】

    日東金属工業

    日東金属の商品多数ご用意!安心と信頼のものづくりを実現! 【特長】 ・分解・組立が簡単に出来ます。 ・テフロンシートにより、スムーズに開閉が出来ます。 ・へルール接続なので、取外しが簡単に出来ます。

    通常価格
    94,574円~
    通常出荷日
    25日目
  • ソケット型ジョイント【SJ】

    ソケット型ジョイント【SJ】

    日東金属工業

    日東金属の商品多数ご用意!安心と信頼のものづくりを実現! 【特長】 ・ヘルール継手とねじ込み継手を接続するアダプターです。

    通常価格
    9,107円~
    通常出荷日
    15日目
  • パルスレーダー方式マイクロ波レベル計

    パルスレーダー方式マイクロ波レベル計

    マツシマメジャテック

    センサから発信されたマイクロ波パルスが測定物の表面で反射し、反射波として再びセンサで受信されます。このマイクロ波パルスの往復時間を計測して距離に換算します。 【特長 ・完全国産化を実現:日本語によるせて地と保守点検機能により、海外製に比べ取り扱いが簡単です。 ・すべてのユニットで完全国産化を実現していますので、継続的な安定供給が可能です。 ・計測性能が飛躍的にアップ!:グランドノイズレベルが従来よりも20dB以上下がり、受信感度が大幅に改善されました。 ・これにより従来よりも比誘電率の低い物体の測定や、安息角の大きいアプリケーションにも対応できるようになります。 ・簡単操作:現場でのメンテナンスから遠隔操作による複雑なシステム調整まで、簡単で正確にオペレーションが可能です。

    通常価格
    457,846円~
    通常出荷日
    10日目
  • リリーフ弁

    リリーフ弁

    LIQUID SYSTEM

    LIQUID SYSTEM多数ご用意!安心と信頼のものづくりを実現! 【特長】 ・ベッセル内部の圧力を逃がし、弁として使用します。 ・取付けネジサイズはすべてPT(R)1/4です。

    通常価格
    6,170円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 加圧タンク用レギュレータ

    加圧タンク用レギュレータ

    ミスミ

    加圧タンク内の圧力調整を行うレギュレータです。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    9,200円~
    通常出荷日
    3日目
  • コンテナベッセル(CV/CVSシリーズ)用Oリング

    コンテナベッセル(CV/CVSシリーズ)用Oリング

    LIQUID SYSTEM

    タンク関連部品のコンテナベッセル本体と蓋の部分のオーリングシール。 【特長】 ・構造が簡単で、容易に脱着が行える。 ・装着部分容積が小さいので省スペースですむ。 ・材質はNBR・バイトン・EPDM・シリコーンを在庫。 【用途】 ・CV・CVSの本体と蓋のシールに使用する。 ・蓋にオーリングを装着して、タンク内部を密閉する。

    通常価格
    510円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • タンク用クランプ

    タンク用クランプ

    ミスミ

    加圧タンク本体と蓋の固定をおこないます。

    CAD
    2D
    通常価格
    9,200円~
    通常出荷日
    3日目
  • 高圧レギュレーターセット

    高圧レギュレーターセット

    LIQUID SYSTEM

    ベッセル内部の圧力を調整するタンク関連部品。 【特長】 ・高圧の圧力調整範囲は0~0.7MPaとなる。 ・一次側はチューブ用Φ6(直径6mm)ワンタッチ継手で接続、二次側はワンタッチカプラPT(R)1/4で接続。 ・周囲温度(流体温度)5~60℃の範囲で使用。 【用途】 ・リリーフ式のため、圧力設定値より二次側の圧力が上昇すると本体より超過エアが排気される。 ・圧力設定後、ロックリングをセットすることにより設定値が変化しない構造になっている。

    通常価格
    7,900円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 低圧レギュレーターセット

    低圧レギュレーターセット

    LIQUID SYSTEM

    【特長】 ・LIQUIDSYSTEM多数ご用意。安心と信頼のものづくりを実現。 ・ベッセル内部の圧力調整を行います。低圧、高圧用どちらも精密タイプがあります。

    通常価格
    7,900円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 高圧精密レギュレーターセット

    高圧精密レギュレーターセット

    LIQUID SYSTEM

    LIQUID SYSTEM多数ご用意!安心と信頼のものづくりを実現!

    通常価格
    21,600円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • サウンジングM’s

    サウンジングM’s

    マツシマメジャテック

    レベル計測のマツシマが送り出す「連続レベル計」で、世界標準といえる全ての機能を備えます。 【特長】 ・独自の制御システム(特許H5-12648)を採用!取り付け配線コストの大幅削減!発信器とコントローラ間の配線ケーブルは、4芯(CVV-S)のみで完了し取り付け配線コストの大幅削減が出来ます。 ・保守点検が容易!サイロ・ホッパ上の発信器は極限まで機械、電気部品を排除し、保守点検が容易です。 ・コントローラに必要な機能を全て標準装備!調整はコントローラのスパン設定のみ、自由に設定可能!表示に従い数値入力していただければ、調整は完了。 ・難しい調整はなく、専門のエンジニアを呼

    通常出荷日
    20日目~
  • チルトスイッチ

    チルトスイッチ

    マツシマメジャテック

    粉・粒・塊体貯蔵物の安定した上限レベルを検出します! 【特長】 ・チルトスイッチは、粉粒状や塊状貯蔵物の上限レベルを検出する頑丈なレベルスイッチであり、チルト式検出器と変換器で構成してあります。 ・チルト式検出器は、ステンレス製のチェーンでホッパ内に吊り下げる構造になっており、貯蔵物が増加して検出器がおよそ20°傾いたときに動作します。 ・変換器内部の出力リレーは、検出器が動作してからタイマの設定時間(1〜10s)が経過すると作動します。 ・チルト式検出器スイッチのケーシング部には強度に優れたダクタイル鋳鉄製を採用していますので、通常のレベルスイッチが利用できない過酷な環境でも使用できます。 ・簡単な構造で頑丈です。 ・摩耗に強い上限スイッチです。 ・粒体や塊体に使えます。 ・保護構造はIP67です。 ・粉体では、検出用パドルを付ける事で検出できます(オプション)

    通常価格
    98,406円
    通常出荷日
    20日目
  • タンククランプ

    タンククランプ

    LIQUID SYSTEM

    LIQUID SYSTEM多数ご用意!安心と信頼のものづくりを実現!

    通常価格
    7,400円~
    通常出荷日
    3日目
  • 満量スイッチ 検出器

    満量スイッチ 検出器

    マツシマメジャテック

    粉・粒・塊体貯蔵物の安定した上限レベルを検出します! 【特長】 ・満量スイッチは、粉粒状や塊状貯蔵物の上限レベルを検出する頭丈なレベルスイッチであり、チルト式検出器と変換器で構成してあります。 ・チルト式検出器は、ステンレス製のチェーンでホッパー内に吊り下げる構造になっており、貯蔵物が増加してスイッチ部分がおよそ20°傾いたときに動作します。 ・変換器内部の出力リレーは、検出器が動作してからタイマの設定時間(1〜10s)が経過すると作動します。 ・満量スイッチのケーシング部には強度に優れたアルミニウム合金を採用していますから、通常のレベルスイッチが利用できない過酷な環境でも使用できます。 ・簡単な構造で頑丈です。 ・摩耗に強い上限スイッチです。 ・粒体や塊体に使えます。 ・保護構造はIP67です。 ・粉体では、検出用パドルを付ける事で検出できます(オプション)

    通常価格
    57,442円
    通常出荷日
    15日目
  • マイクロ波バリアスイッチ

    マイクロ波バリアスイッチ

    マツシマメジャテック

    サイロやホッパなどの上限・下限レベルを検出するスイッチです。 発信器と受信器間のマイクロ波を測定物がさえぎることで検知できますので取付位置の決定も容易です。 【特長】 ■悪環境でも確実に検知 ・マイクロ波バリアスイッチは、サイロやホッパなどの上限・下限レベルを検出するスイッチです。 ・発信器と受信器間のマイクロ波を測定物がさえぎることで検知できますので、取り付け位置の決定も容易です。 ■容易に感度調整が可能 ・マイクロ波の受信レベルをリアルタイムで表示します。 ・受信レベルが見えることで受信感度調整が容易です。 ■隣接干渉の防止 ・発受信チャンネル(4チャンネル)を装備し、隣接したバリア同士の干渉の防止を行っています。 ■最長100mの検出距離 ・最長100mまでマイクロ波の発受信を行うことができます。 ■絶縁物で遮断された内部のレベルも検知可能 ・マイクロ波はプラスチック・ガラス・乾燥レンガ・セラミック等の絶縁物(誘電率の低い物質)を透過する性質があります。 ・この性質により絶縁物の壁越しで原料に触れることなく原料の有無を"非接触"で検出することが可能です。

    通常価格
    167,846円
    通常出荷日
    15日目
  • サウンジングM’sコントローラ

    サウンジングM’sコントローラ

    マツシマメジャテック

    コントローラに必要な機能を全て標準装備! 調整はコントローラのスパン設定のみ、自由に設定可能! 【特長】 ・独自の制御システム(特許H5-12648)を採用! ・発信器とコントローラ間の配線ケーブルは、4応(CVV-S)のみで完了し取り付け配線コストの大幅削減が出来ます。 ・サイロ・ホッパ上の発信器は極限まで機械、電気部品を排除し、保守点検が容易です。 ・コントローラに必要な機能を全て標準装備!調整はコントローラのスパン設定のみ、自由に設定可能! ・表示に従い数値入力していただければ、調整は完了。 ・難しい調整はなく、専門のエンジニアを呼ぶ必要は有りません。 ・測定深度は40m迄を標準化し、スパン設定は自由に設定可能です。 ・自由に選択できる「コントローラの別置き型」「本体内収納型」! ・耐久年数に優れ、交換作業も容易なワイヤロープ式!苛酷な条件でも安定した計測! ・発信機はIP55クラス、更にワイヤドラム部と電気部を分離。 ・苛酷な条件でも安定した計測を約束します。 ・高温、耐食、高圧力仕様もオプション対応!工場耐圧防爆もシリーズ化!

    通常価格
    167,101円~
    通常出荷日
    5日目
  • 超音波レベル計

    超音波レベル計

    マツシマメジャテック

    「小型」・「高性能」・「抜群の操作性能」・「安定供給と保証」の4拍子を揃えた最新型です。 国産化したことで「日本語表示」を可能にしました。 【特長】 ・非接触。 ・超音波を貯蔵物表面から反射させ、その伝搬時間を距離に換算しレベル測定をするため、貯蔵物を非接触で測定できます。 ・高精度。 ・分解能1mmと高精度なレベル測定を実現しました。 ・高信頼性。 ・貯蔵物の「比誘電率」「導電性」などの影響を受けず、安定したレベル計測が行えます。 ・また、過去のノウハウを集積した独自のエコー解析技術により、確実な測定を実現しました。 ・広範囲なラインナップ。 ・最大70mまでのレンジをカバー。 ・

    通常価格
    340,615円~
    通常出荷日
    20日目
  • マイクロ波フロースイッチ

    マイクロ波フロースイッチ

    マツシマメジャテック

    「ドップラー効果の原理」を利用した粉粒体の流れ検知センサーです。 設備の停止時や輸送ラインの詰まりなどの監視にも役立ちます。

    通常価格
    133,077円
    通常出荷日
    15日目
  • 耐圧防爆形マイクロ波バリアスイッチ

    耐圧防爆形マイクロ波バリアスイッチ

    マツシマメジャテック

    防爆エリア(第一、二類危険個所[1種、2種])で使用可能な、サイロやホッパなどの上限・下限レベルを検出するスイッチです。 【特長】 ・マイクロ波バリアスイッチは、サイロやホッパなどの上限・下限レベルを検出するスイッチです。 ・発信器と受信器間のマイクロ波を測定物がさえぎることで検知できますので、取り付け位置の決定も容易です。 ・マイクロ波の受信レベルをリアルタイムで表示します。 ・受信レベルが見えることで受信感度調整が容易です。 ・最長100mまでマイクロ波の発受信を行うことができます。 ・発受信チャンネル(4チャンネル)を装備し、隣接したパリア同士の干渉の防止を行っています。 ・マイクロ波はプラスチック・ガラス・乾燥レンガ・セラミック等の絶縁物(誘電率の低い物質)を透過する性質があります。 ・この性質により絶縁物の壁越しで原料に触れることなく原料の有無を“非接触"で検出することが可能です。 ・耐圧防爆形が新たにラインアップし、防爆工リア(第一、二類危険箇所[1種、2種])で使用が可能となり、幅広い用途でお使いいただけるようになりました

    通常価格
    664,203円
    通常出荷日
    50日目
  • 導電式レベルスイッチ 検出器

    導電式レベルスイッチ 検出器

    マツシマメジャテック

    微少の電流を流し、測定物が電極に接触する事で検知するセンサーです。 【特長】 ・微小の電流を流し、測定物が電極に接触することで検知するセンサーです! ・回転・摺動部が無い為、故障がありません。 ・取付けスペースの小さなコンベヤシュート詰り検出用にも使用出来ます。 ・原料のはね返り等による誤動作がありません。 ・絶縁フードで粉体付着による誤動作を防ぎます。 ・内蔵タイマでチャタリングによる誤動作を防ぎます。 ・シンプルな構造で操作性も優れています。 ・検出器は頑丈で長寿命です。

    通常価格
    108,841円
    通常出荷日
    15日目
  • マイクロ波フローモニタ

    マイクロ波フローモニタ

    マツシマメジャテック

    【特長】 ・相対監視用粉体流量センサー、複数分岐配管内の相対流量比率を監視。 ・「マイクロ波フローモニタ」は、粉体に対して同一の設定をし、複数配管に取り付けるだけで、全ての分岐配管の流量比率を安価にモニタリング出来ます。 ・複数配管に取り付ける事で、各々の流量比率監視が可能です。 ・個別監視のため、比率監視数は何十本でも可能です。 ・マイクロ波技術を利用するため、配管内部に突起物は出ません。 ・マイクロ波で密度と流速を検知するので高精度です。 ・取り付け配管径はφ200mmまで対応します。 ・取り付けは、1インチネジ取付であり、既設配管にも簡単につきます。

    通常価格
    288,308円
    通常出荷日
    15日目
  • リキッドベース CP-999

    リキッドベース CP-999

    タキゲン製造

    【特長】 ・錠前付のため人為的ないたずらから守ります。 ・給油と給水の誤注入を鍵違いにより防止します。 ・本体は樹脂を使用しており、環境特性に優れています。 ・内部構造がスラムラッチ式のため、塩・砂・腐食によるかみ込みの発生を少なくし、スムーズな脱着を可能にしました。 ・錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーを使用

    CAD
    2D
    通常価格
    6,000円~
    通常出荷日
    5日目~
  • サウンジングV

    サウンジングV

    マツシマメジャテック

    粉粒体サイロやタンク内の貯蔵レベルを正確に測定して遠隔表示します。 【特長】 ・サウジングーVは粉粒体サイロやタンク内の貯蔵レベルを正確に測定して遠隔表示します。 ・誰でも簡単に使えます:スイッチをセットするだけで貯蔵レベルが測れます。 ・調整がまったく不要です:すべてマイクロコンピューターが自動的に制御します。 ・1台で貯蔵タンクの自動運転ができます:測定値をDC4~20mA信号で出力します。 ・粉体レベルが正確に測れます:1%の計測精度を保証します。(2mから20mまで) ・自動測定もできます:1分から60分まで8段階切替えのタイマがついています。 ・耐食性が優れています:ケーシングと主要部品はFRP樹脂で成形しました。 ・据付が簡単です:JIS10K4Bフランジ相当の上にセットするだけで完了します。 ・故障対策は万全です:万一故障したときは直ちに警報信号を発信します。 ・電源はAC100Vです:単相電源(50/60Hz共用)で動きます。(消費電力30VA)

    通常価格
    253,538円
    通常出荷日
    20日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる