油圧手動切換弁

油圧ソレノイドバルブマニホールド セット革命
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 20日以内
  • 25日以内
  • 30日以内
  • 40日以内
  • 60日以内
  • 65日以内
  • 手動切換弁

    手動切換弁

    油研工業

    【特長】 ・スプールの位置切換えを手動にて行ない、油の流れ方向を切換える弁です。

    通常価格
    23,729円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ゲージコック

    ゲージコック

    不二越

    【特長】 ・極めてコンパクトにまとめられており取付スペースが少なくてすみます。 ・簡易な構造で十分な機能を発揮するよう合理的に設計されています。 ・最高使用圧力35MPa{357kgf/cm2}と広範囲です。

    通常価格
    3,479円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 手動操作弁 Dシリーズ

    手動操作弁 Dシリーズ

    ダイキン工業(油圧機器)

    【特長】 ・スプールを手動レバーで直接操業して、油の流れ方向を切り替える方向制御弁です。 ・高圧時でもハンドル操作が容易にできます。

    通常価格
    28,529円~
    通常出荷日
    20日目~
  • DMAタイプ マニアル バルブ

    DMAタイプ マニアル バルブ

    不二越

    バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができる小流量の制御に最適なバルブです。

    通常価格
    19,190円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト)

    02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト)【4個入り】

    ダイキン工業(油圧機器)

    スタック弁、スタックブロックを取付けるボルトです。積み上げ高さに応じて選定してください。

    通常価格
    312円~
    通常出荷日
    4日目
  • ロータリ形切換弁

    ロータリ形切換弁

    油研工業

    【特長】 ・カムまたは手動操作によりスプールを回転させ、油の流れ方向を切換える弁です。 ・デテント機構を設けてありますので振動その他の衝撃により、弁が不用意に切換わることがありません。

    通常価格
    31,824円
    通常出荷日
    お見積り
  • 手動操作弁 Jシリーズ

    手動操作弁 Jシリーズ

    ダイキン工業(油圧機器)

    スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り換える方向制御弁です。02サイズスタック弁と組み合わせて、各種の回路を構成できます。

    通常価格
    29,601円~
    通常出荷日
    40日目~
  • ロータリ切換弁

    ロータリ切換弁

    ダイキン工業(油圧機器)

    【特長】 ・ロータリスプールの使用によるコンパクトな方向切換弁です。 ・手動操作専用、およびカム操作用ドッグ付(手動操作も可能)の2機種を用意しています。 ・圧力バランスをとった構造のため、圧力変化に対するハンドル操作力の変化が少なくなっています

    通常価格
    25,803円
    通常出荷日
    40日目
  • 03シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト)

    03シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト)【4個入り】

    ダイキン工業(油圧機器)

    スタック弁、スタックブロックを取付けるボルトです。積み上げ高さに応じて選定してください。

    通常価格
    370円~
    通常出荷日
    4日目~

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる