油圧電磁弁

油圧ソレノイドバルブマニホールド セット革命
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 20日以内
  • 25日以内
  • 30日以内
    • おすすめ
    DSG-01シリーズ電磁切換弁

    DSG-01シリーズ電磁切換弁

    油研工業

    強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方向をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。 【特長】 ・【高圧・大流量】当社従来品に比べ、圧力・流量はそれぞれ大幅にアップしています。 ・【低圧損】従来品に比べ、圧力降下値はダウンしていますので、装置の省エネに有効です。 ・【コンパクト・計量】高圧・大流量・低圧損化にもかかわらず、DCソレノイド付の両ソレノイド形で、全長は210→205mm、質量は2.2→1.85kgとコンパクト・軽量化を実現しました。 ・【ショックレス形も用意】高圧・大流量の汎用形に加え、切換時の騒音や配管の振動を非常に小さく押さえることができるショックレス形も用意しています。 ・【安定した作動】ソレノイドの高い吸引力と強いばね力により、コンタミに強く安定した作動が得られます。

    通常価格
    16,916円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 電磁操作弁 Kシリーズ

    電磁操作弁 Kシリーズ

    ダイキン工業(油圧機器)

    35MPa、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。

    通常価格
    22,817円~
    通常出荷日
    1日目~
  • SSシリーズ(配線方式:集中端子箱形) ウエット形ソレノイドバルブ

    SSシリーズ(配線方式:集中端子箱形) ウエット形ソレノイドバルブ

    不二越

    きわめて長寿命で、切替音が静かな高圧大容量のバルブです。 【特長】 ・ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。 ・切換音が低く静かです。 ・ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 ・高圧・大容量で圧力損失もわずか。 ・徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。 ・結線が簡単です。 ・コイル交換が簡単です。

    通常価格
    3,704円~
    通常出荷日
    3日目~
  • DSG-03シリーズ電磁切換弁

    DSG-03シリーズ電磁切換弁

    油研工業

    ソレノイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。

    通常価格
    23,606円~
    通常出荷日
    お見積り
  • SAシリーズ(配線方式:DINコネクタ形) ウエット形ソレノイドバルブ

    SAシリーズ(配線方式:DINコネクタ形) ウエット形ソレノイドバルブ

    不二越

    コイル交換がワンタッチででき、切替音が低く静かで摩耗が少ない長寿命なバルブです。 【特長】 ・きわめて長寿命です。 ・ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。 ・切換音が低く静かです。 ・ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 ・ショックレスです。 ・切換速度調整機構による直動形のショックレス作動が可能です(オプション:F)。 ・サージ電圧を解消しました。 ・ソレノイドの切換時に発生する接点間の火花、サージ電圧が解消され、安定した切換えが

    通常価格
    3,704円~
    通常出荷日
    3日目~
  • D1VW 油圧ソレノイドバルブ
    通常価格
    14,213円~
    通常出荷日
    7日目
  • 油圧ソレノイドバルブD1VW マニホールドセット
    通常価格
    38,000円~
    通常出荷日
    8日目
  • SEシリーズ 低電力形ソレノイドバルブ

    SEシリーズ 低電力形ソレノイドバルブ

    不二越

    低電流・低電力のため、PCで直接駆動でき、コイルからの発熱が少ないバルブです。 【特長】 ・低電流・低電力SEシリーズ電磁切換弁は、ソレノイドの消費電力が極めて少ないバルブです。 ・PCで直接駆動可能。 ・低電流のため、PC(プログラマブルコントローラ)の出力回路で直接駆動できるだけでなく、制御回路が小形・簡素化できます。 ・少ないコイル温度上昇。 ・低電力のためコイルからの発熱が少なく、機械への熱影響が小さくなります。 ・また、交流ソレノイドでもコイル焼損がありません。

    通常価格
    32,994円~
    通常出荷日
    3日目~
  • ノンリーク形ソレノイドバルブ SNHシリーズ

    ノンリーク形ソレノイドバルブ SNHシリーズ

    不二越

    内部リークがきわめて少ないため省エネ化がはかれ、大容量で損失圧力もわずか。ドライタイプの構造に比較して、防水性も向上し、長寿命です。 【特長】 ・内部リークがきわめて少ない。 ・ポペット構造を採用することにより低圧から高圧35MPa{357kgf/cm2}まで内部リークを、きわめて少なく押えられます。 ・油圧回路効率をアップさせ、省エネルギー化がはかれます。 ・大容量で損失圧力もわずか。 ・独自の流体反力低減機構を全サイズに適用しています。 ・コンパクトにもかかわらず、このクラスでは最高レベルの切換能力を実現しました。 ・信頼性の高い構造です。 ・ウェット形ソレノイドを採用していますので、

    通常価格
    28,056円~
    通常出荷日
    3日目~
  • SLシリーズ(配線方式:集中端子箱形) 低電力形ソレノイドバルブ

    SLシリーズ(配線方式:集中端子箱形) 低電力形ソレノイドバルブ

    不二越

    きわめて長寿命で、切替音が静かな低消費電力形のバルブです。 【特長】 ・ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。 ・ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 ・ACソレノイド9.6W(60Hz)、DCソレノイド10Wの低電力で省エネルギーに貢献します。 ・専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 ・コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 ・広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付けでき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 ・海外安全規格(CE,UL,CSA)を取得。 ・世界中で安心してお使いいただけます。

    通常価格
    3,479円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 電磁パイロット切換弁 Jシリーズ

    電磁パイロット切換弁 Jシリーズ

    ダイキン工業(油圧機器)

    信頼性の高いKSO-G02を採用してるため、長寿命で確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。

    通常価格
    59,301円~
    通常出荷日
    20日目~
  • DSS(DSA)22デザインシリーズ ソレノイドコントロールバルブ

    DSS(DSA)22デザインシリーズ ソレノイドコントロールバルブ

    不二越

    SS(SA)-G01ウェット方ソノレイドバルブを採用しており、長寿命で確実な作動が得られる高圧・大容量のバルブです。 【特長】 ・パイロットバルブには高性能で定評のあるSS(SA)-G01ウェット形ソレノイドバルブを採用しているため、長寿命で確実な作動が得られます。 ・高圧・大容量04サイズで300ℓ/min、06サイズで600ℓ/minまで使用できます。 ・低圧力損失独自の流路設計により大幅な低圧力損失化を実現、システムの回路効率のアップが図れます。 ・パイロットおよびドレンの内部変更はバルブを外さずに、プラグの着脱により簡単に組替えができます。 ・パイロット圧用チェック弁内蔵タンデムセンタ形のバルブを内部パイロット形で使用する際、切換に必要なパイロット圧力を自己確保いたします(オプション)

    通常価格
    47,246円~
    通常出荷日
    45日目
  • 電磁弁用サブプレート

    電磁弁用サブプレート

    ダイキン工業(油圧機器)

    電磁弁用サブプレートです。

    通常価格
    4,788円~
    通常出荷日
    4日目~
  • ソレノイドバルブ CAシリーズ

    ソレノイドバルブ CAシリーズ

    TAIYO

    小形油圧ユニットはもちろん、一般産業用小形機械などに使用できます。ウェットソレノイドを採用

    通常価格
    10,463円~
    通常出荷日
    7日目
  • 電磁比例方向流量制御バルブ

    電磁比例方向流量制御バルブ

    不二越

    遠隔操作、ショックレス加減制御が可能な方向切替と速度制御の両機能を兼ねた電磁比例弁です。

    通常価格
    54,765円~
    通常出荷日
    30日目~
  • ソレノイドバルブ DAシリーズ

    ソレノイドバルブ DAシリーズ

    TAIYO

    ウェットソレノイド採用。インジケータランプ・サージキラー標準装備端子BOXタイプの採用により配線工数を削減(当社比)

    通常出荷日
    6日目~
  • 電磁操作弁1/8 DS

    電磁操作弁1/8 DS

    ダイキン工業(油圧機器)

    コンパクトな設計で省スペース。巻線にH種を採用し、過酷な使用条件のもとで、焼けにくく、耐久性に優れています。

    通常価格
    25,032円~
    通常出荷日
    40日目~
  • 電子リレー内蔵形電磁切換弁

    電子リレー内蔵形電磁切換弁

    油研工業

    【特長】 ・電子リレー内蔵形電磁切換弁は、弁に内蔵している電子リレーに微少信号電流(約10mA)を送ることにより、弁の切換えを行います。 ・シーケンサによる直接駆動が可能10mAの微少電流信号で切換えができますので、シーケンサや各種コントローラの出力回路で直接駆動することができます。 ・構造が簡単で安定した作動直動形ですので構造が簡単です。 ・また、ソレノイドは定評の強力ウェットソレノイドですので、コンタミにも強く安定した作動が得られます。

    通常価格
    31,114円
    通常出荷日
    お見積り
  • 電磁パイロット切換弁 Kシリーズ

    電磁パイロット切換弁 Kシリーズ

    ダイキン工業(油圧機器)

    35MPa{350kgf/cm2}、1100L/minの高圧・大流量を実現しました。

    通常価格
    59,301円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 比例電磁式パイロットリリーフ弁

    比例電磁式パイロットリリーフ弁

    油研工業

    【特長】 ・小形直流ソレノイドと直動形リリーフ弁により構成されております。 ・小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することができます。 ・この弁は専用のパワー増幅器と組合せて使用します。

    通常価格
    52,441円
    通常出荷日
    お見積り
  • DSG-01シリーズ用サブプレート

    DSG-01シリーズ用サブプレート

    油研工業

    DSG-01シリーズ用のサブプレート単体です。

    通常価格
    3,136円~
    通常出荷日
    お見積り
  • バルブ用コネクタ
    通常価格
    1,179円~
    通常出荷日
    25日目
  • ファインソレノイドバルブ SFシリーズ

    ファインソレノイドバルブ SFシリーズ

    不二越

    2速制御機能を搭載で1台のバルブで2台分の働きをし、低速発進、低速停止機能付でソフトな発進・停止ができます。 【特長】 ・1台のバルブで2台分の働きをします。 ・低速から高速へ-高速から低速へスムーズに速度調整ができる2速制御機能を搭載しました。 ・静かにスタート、静かに止まります。 ・低速発進、低速停止機能付きですからソフトな発進・停止ができます。 ・eシリンダの前進・後退を別々に制御できます。 ・SOL.aとSOL.bにそれぞれ低速(ON側、OFF側)、高速流量、加速・減速時間を別々に調整できる5つのボリュームを設けています

    通常価格
    41,410円
    通常出荷日
    45日目
  • 高速応答比例弁 ESH-G03, 04, 06

    高速応答比例弁 ESH-G03, 04, 06

    不二越

    ヒステリシス・再現性が大幅に向上しており、フェイルセーフ機能、パイロット減圧弁内蔵です。 【特長】 ・ヒステリシス・再現性は、主スプールのマイナフィードバックにより大幅に向上しています。 ・応答性は、20Hzと高精度な加速制御に適しています。 ・アンプの電源OFF時または結線断線時、中立位置に復帰します(フェイルセーフ機能)。 ・使いやすいように、片ロッドシリンダ用のスプールを用意しています。 ・作動の安定のためパイロット減圧弁を内蔵しています

    通常価格
    239,595円~
    通常出荷日
    65日目
  • 高速応答比例弁 ESH-G01

    高速応答比例弁 ESH-G01

    不二越

    高出力比例ソノレイドでスプールを直接駆動し、電気-油圧サーボ弁に匹敵する高周波応答です。 【特長】 ・電気-油圧サーボ弁に匹敵する高周波数応答です。 ・高出力比例ソレノイドでスプールを直接駆動します。 ・差動トランスによるマイナーフィードバックで正確にスプールを位置決めします。 ・アンプの電源OFF時または結線断線時、全ポートブロック位置に復帰します(フェイルセーフ機能)スチール製スプール、スリーブにより長寿命です

    通常価格
    118,058円
    通常出荷日
    65日目~

イラストを選択してください

閉じる