真空配管部品(ISO-MF規格)

プラズマ処理装設計支援サービス プラズマ処理を最適化、ポンチ絵をもとに特注品のお見積・製作
真空部品
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 3日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 13日以内
  • 15日以内
    • おすすめ
    ISOフランジシリーズ ISO-MFブランクフランジ/ISO-MFフランジ

    ISOフランジシリーズ ISO-MFブランクフランジ/ISO-MFフランジ

    アドバンテック(真空配管)

    高品質・短納期・低価格にてご提供いたします。

    通常価格
    3,285円~
    通常出荷日
    3日目~
    • おすすめ
    ボルトフランジ(ISO-MF フランジタイプ)

    ボルトフランジ(ISO-MF フランジタイプ)

    ミラプロ

    ISO1609による、ISOフランジ。 【特長】 ・フランジサイズはNW25~NW200まで、豊富なバリエーションを用意。 ・シングルクロウクランプを使用することで、真空チャンバーに配管フランジを直接連結可能。 ・部品点数の低減や省スペース化のアイテムとして使用。 ・使用環境に合わせた特殊な形状についても設計・製造可能。 【用途】 ・ボルトフランジ同士またはボルトフランジとMFフランジでNWセンターリングを挟み、クロウクランプで固定。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    3,142円~
    通常出荷日
    10日目~
  • MFフランジ(ISO-MF フランジタイプ)

    MFフランジ(ISO-MF フランジタイプ)

    ミラプロ

    ISO1609による、MFフランジ。 【特長】 ・フランジサイズはNW63~NW250まで、豊富なバリエーションを用意。 ・相性の良いNWセンターリング、クロウクランプもセットで使用。 【用途】 ・MFフランジ同士で、NWセンターリングを挟み、クロウクランプで固定。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    4,572円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ISOフランジシリーズ ISO-BTブランクフランジ/ISO-BTフランジ

    ISOフランジシリーズ ISO-BTブランクフランジ/ISO-BTフランジ

    アドバンテック(真空配管)

    高品質・短納期・低価格にてご提供いたします。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    6,937円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ISOクランプシリーズ シングルクロー・ダブルクロー

    ISOクランプシリーズ シングルクロー・ダブルクロー

    アドバンテック(真空配管)

    高品質・短納期・低価格にてご提供いたします。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    642円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • クロ―クランプ(ボルトフランジ用・両端ISO-MFフランジ用)ダブルタイプ

    クロ―クランプ(ボルトフランジ用・両端ISO-MFフランジ用)ダブルタイプ

    ミラプロ

    ニッケルメッキ加工の注油器シリーズの真空配管部品(ISO-MF規格)。 【特長】 ・ダブルタイプは、ISO-MFフランジ同士の締結を目的としたクランプ。 ・NW32~NW250まで、幅広く対応が可能。 ・ISO1609によるMF(Multi-Fastener)フランジは、クロウクランプによって連結する方法。 【用途】 ・MFフランジ同士で、NWセンターリングを挟み、クロウクランプで固定。 ・組立時の誤差吸収や施工性向上のために使用される。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    829円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • クロウクランプ(ボルトフランジ用・両端ISO-MFフランジ用)シングルタイプ

    クロウクランプ(ボルトフランジ用・両端ISO-MFフランジ用)シングルタイプ

    ミラプロ

    ISO-MFフランジとボルトフランジを締結するのに最適なシングルタイプのクロウクランプ。 【特長】 ・シングルタイプ。 ・NW32~250まで締結可能なクランプ。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    733円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ニップル(ISO-MF フランジタイプ)

    ニップル(ISO-MF フランジタイプ)

    ミラプロ

    真空配管用の両端に溶接用パイプが溶接された真空配管部品(ISO-MF規格)成形ベローズ。 【特長】 ・相性の良いクロークランプがセットで使える。 ・両端フランジはISO-MF63、80、100、160ある。 ・クロークランプによる連結で、組立時の誤差吸収や施工性向上に使用できる。 【用途】 ・真空排気ラインの延長に利用可能。

    通常価格
    16,000円~
    通常出荷日
    15日目
  • クロス(ISO-MF フランジタイプ)

    クロス(ISO-MF フランジタイプ)

    ミラプロ

    両端にISO-MFフランジが溶接された、クロス型継手の真空配管部品(ISO-MF規格)。 【特長】 ・クロークランプもセットで使える。 ・フランジサイズが63~160まである豊富なバリエーション。 ・組立時の誤差吸収や施工性向上のために使用できる。 【用途】 ・真空排気ラインの分岐に利用可能。

    通常価格
    36,430円~
    通常出荷日
    15日目
  • R型エルボ(ISO-MF フランジタイプ)

    R型エルボ(ISO-MF フランジタイプ)

    ミラプロ

    両端にISO-MFフランジが溶接されたエルボ型継手の真空配管部品(ISO-MF規格)。 【特長】 ・クロークランプがセットで使える。 ・フランジサイズは63~160まで、豊富なバリエーションを用意。 ・L型エルボに比べ、コンダクタンスが良く省スペース。 ・組立時の誤差吸収や施工性向上に使用できる。 【用途】 ・真空排気ラインのエルボ部に最適。

    通常価格
    19,570円~
    通常出荷日
    15日目
  • 回転フランジ(ISO-MF フランジタイプ)

    回転フランジ(ISO-MF フランジタイプ)

    ミラプロ

    組立時の誤差吸収や施工性向上に必要な真空配管部品(ISO-MF規格)。 【特長】 ・NWセンターリングがセットで使える。 ・フランジは63~250まで、豊富なバリエーションを用意。 ・材質はSUS304で、リテーナーリングが付属している。 【用途】 ・ボルトフランジ、ISO-MFフランジの結合時に。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    7,492円~
    通常出荷日
    10日目~
  • ティ(ISO-MFフランジタイプ)

    ティ(ISO-MFフランジタイプ)

    ミラプロ

    両端にISO-MFフランジが溶接された真空配管部品(ISO-MF規格)のティ型継手。 【特長】 ・クロウクランプの連結で、組立時の誤差吸収や施工性向上のために使用する。 ・豊富なバリエーションのフランジサイズ(ISO-MF63・80・100・160)。 【用途】 ・真空排気ラインでの分岐に最適。

    通常価格
    29,140円~
    通常出荷日
    15日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる