(NW/KF規格)クランプ・センターリング・その他

プラズマ処理装設計支援サービス プラズマ処理を最適化、ポンチ絵をもとに特注品のお見積・製作
真空部品
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
  • 15日以内
    • おすすめ
    • SALE 3/31まで
    NWセンターリング(ISO-KF フランジタイプ)

    NWセンターリング(ISO-KF フランジタイプ)

    ミラプロ

    真空配管用のSUS製NWセンターリング。 【特長】 ・配管雰囲気が内側真空、外側大気で使用。 ・内部加圧でご使用の場合はアウターリング付のセンターリングも用意可能。 ・バイトンOリング付属。 ・最高150℃の温度環境で使用可。 ・標準でSUS304を用意。SUS316Lも用意可能。 【用途】 ・NWフランジ間に挟み、シールの役割を担うリング。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    616円

    特別価格

    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    NWクランプ(ISO-KF フランジタイプ)

    NWクランプ(ISO-KF フランジタイプ)

    ミラプロ

    真空配管用のNWクランプ。 【特長】 ・日本メーカーならではの信頼性。 ・安価な海外メーカーとは異なり、締め付けの作業性も良好で、確実にフランジ同士をクランプする。 【用途】 ・NWフランジ同士を締め付ける製品。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    750円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • SALE 3/31まで
    NWセンターリング

    NWセンターリング

    アドバンテック(真空配管)

    【特長】 ・ISO規格にも対応いたします。 ・特殊寸法も製作いたします

    • 数量スライド割引
    通常価格
    500円

    特別価格

    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 真空配管用継手 クランプ

    真空配管用継手 クランプ

    ミスミ

    在庫品のため即日出荷可能です。

    • 規格変更
    CAD
    2D3D
    通常価格
    860円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • NWクランプ

    NWクランプ

    アドバンテック(真空配管)

    高いシール製が要求される真空分野において国内トップクラスの実績を誇るアドバンテック(真空配管)製のNWクランプ。・NW10~大口径のサイズまで、多数お取り揃え、

    • 数量スライド割引
    通常価格
    642円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 真空用Oリング

    真空用Oリング

    アドバンテック(真空配管)

    【特長】 ・特殊寸法も制作いたします

    • 数量スライド割引
    通常価格
    144円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 真空配管用継手 センターリング 

    真空配管用継手 センターリング 

    ミスミ

    アウターリングの無い安価タイプです。

    • 規格変更
    CAD
    2D3D
    通常価格
    1,200円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • NWクランプ(ステンレス)

    NWクランプ(ステンレス)

    アドバンテック(真空配管)

    高いシール製が要求される真空分野において国内トップクラスの実績を誇るアドバンテック(真空配管)製のNWクランプ(ステンレス)。・NW10~大口径のサイズまで、多数お取り揃え、

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,857円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 真空配管用継手 センターリング-アウター付-

    真空配管用継手 センターリング-アウター付-

    ミスミ

    アウターリング付のはめ合わせしやすいタイプです。

    • 規格変更
    CAD
    2D3D
    通常価格
    1,510円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • NWセンターリング(網付)

    NWセンターリング(網付)

    ミラプロ

    NWセンターリングの内径部に、メッシュを溶接した製品。 【特長】 ・バイトンOリング付属。 ・最高150℃の温度環境で使用可。 ・標準メッシュサイズ: #8。 【用途】 ・メッシュを設けることで、真空配管ラインにネジや、金属片が落下することを防止。 ・真空ポンプ破損を防止。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    4,512円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • NW半月クランプ

    NW半月クランプ

    ミラプロ

    NWフランジを、ネジで固定するためのクランプ。(ボルト、ワッシャは付属していない) 【特長】 ・豊富なバリエーション。NW16~50までを用意。 ・真空配管用のNW半月クランプ。 【用途】 ・接続先がNWフランジではない場合、ネジ穴を利用して、NWフランジを固定することが可能。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    1,428円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • クランプシリーズ NWチェーンクランプ(80~250)

    クランプシリーズ NWチェーンクランプ(80~250)

    アドバンテック(真空配管)

    高品質・短納期・低価格にてご提供いたします。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    8,538円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • NWアルミクランプ 真空部品NWシリーズ

    NWアルミクランプ 真空部品NWシリーズ

    湘南丸八エステック

    ミスミ最安値の真空配管部品なら、湘南丸八エステック! 真空配管用アルミクランプを高品質・低価格でご提供致します。

    CAD
    2D
    通常価格
    600円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • PJクランプ(KF フランジタイプ)

    PJクランプ(KF フランジタイプ)

    ミラプロ

    真空配管用のNWクランプ。 【特長】 ・最大NW160までクランプが可能。 ・締め付けトルクの管理も可能。 ・接続パイプはJIS規格のサイズを使用(KF16のみ外径20㎜・肉厚2mmのパイプを使用)。 ・フランジの保護キャップ・保護テープによりシール面を保護している。                        【用途】 ・NWフランジ同士を締め付ける役割。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    5,049円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • クイックカップリングクランプ

    クイックカップリングクランプ

    アルバック機工

    真空配管用部品。 【特長】 ・真空配管をつなぐ際の固定用。 ・KF-16、KF-25、KF-40のフランジサイズを用意。 ・アルミニウム製。ニッケルメッキ加工。 【用途】 ・真空配管全般に最適。

    通常価格
    2,372円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • VPシリーズ ワンタッチカップリング

    VPシリーズ ワンタッチカップリング

    入江工研

    NW-KFフランジの配管継手VPシリ-ズのクランプ継ぎ手。 【特長】 ・ボルト、ナットが不要で取扱いが非常に便利なISO規格。 ・フランジのテーパー部にカップリングの内側のテーパー部をはめ込み蝶ネジを回す事だけで容易に着脱可能。・硬質アルマイト処理を施してあるためフランジにかじることが無い。 ・加熱温度は150℃、Heリーク量は1×10の-9乗Pa・立方m/s以下。 【用途】 ・クリーンルーム(高クリーン)で使用に最適。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    770円~
    通常出荷日
    4日目
  • NWアウターリング

    NWアウターリング

    ミラプロ

    真空配管用のSUS製アウターリング付NWセンターリング。 【特長】 ・配管雰囲気が外側真空、内側大気用で使用。 ・バイトンOリング付属。 ・最高150℃の温度環境で使用可。 ・標準でSUS304を用意。SUS316Lも用意可能。 【用途】 ・NWフランジ間に挟み、シールの役割を担うリング。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    1,187円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • NWフランジ用保護キャップ

    NWフランジ用保護キャップ

    ミラプロ

    真空配管用のNWフランジシール面保護キャップ。 【特長】 ・ウレタン製で、シール面の保護に最適。 ・KF10~KF100まで、豊富なバリエーションを用意。 ・材質: ポリウレタン。 ・最小販売ロット: 1個。  【用途】 ・製品輸送や、保管時に、シール面保護キャップとして。

    通常価格
    50円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • NW/KF規格 手動L 型ベローズバルブ

    NW/KF規格 手動L 型ベローズバルブ

    コスモ・テック

    コスモテックの商品豊富にお取り揃え!安心と信頼のものづくりを実現! 【特長】 ・大気と真空を隔離するためのバルブです。 ・NW/KF16~50でまでを標準規格化しております。 ・べルーズシール方式を採用しておりますので、高い気密保持させることが可能です。 ・L型の他、ストレート型も用意しております。 ・真空破壊用としてのリークバルブも標準規格品として取り揃えております。

    通常価格
    43,850円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • クランプシリーズ NWバルクヘッドクランプ

    クランプシリーズ NWバルクヘッドクランプ

    アドバンテック(真空配管)

    高品質・短納期・低価格にてご提供いたします。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,314円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • リングシリーズ メッシュ付センターリング

    リングシリーズ メッシュ付センターリング

    アドバンテック(真空配管)

    高品質・短納期・低価格にてご提供いたします。 【特長】 ・特殊寸法も製作いたします

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,579円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • VPシリーズ センターリング

    VPシリーズ センターリング

    入江工研

    NW-KFフランジの配管継手VPシリ-ズのセンターリング。 【特長】 ・クランプ継ぎ手と共に使用し、取扱いが非常に便利なISO規格。 ・ステンレス製中間リングをOリングの内径にはめ込んでいる。 ・廃棄速度の高いポンプを利用してもOリングが吸い込まれることが無い。 ・ボルト、ナットが不要。 ・フランジのテーパー部にカップリングの内側のテーパー部をはめ込み蝶ネジを回す事だけで容易に着脱可能。・加熱温度は150℃、Heリーク量は1×10の-9乗Pa・立方m/s以下。 【用途】 ・高真空環境下でも使用に最適。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    810円~
    通常出荷日
    4日目~
  • クランプシリーズ NWチェーンクランプ(10~63)

    クランプシリーズ NWチェーンクランプ(10~63)

    アドバンテック(真空配管)

    高品質・短納期・低価格にてご提供いたします。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,859円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • NW/KF規格 Oリング

    NW/KF規格 Oリング

    コスモ・テック

    多様な継手をお取り揃え!コスモテックの継手はミスミVONA!

    通常価格
    420円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • リングシリーズ センターリング(アウターリング付センターリング) NW-OZ

    リングシリーズ センターリング(アウターリング付センターリング) NW-OZ

    アドバンテック(真空配管)

    高品質・短納期・低価格にてご提供いたします。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,142円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • クロー 31シリーズ

    クロー 31シリーズ

    VAT

    真空継手部品ISO-KF

    通常価格
    1,014円
    通常出荷日
    25日目
  • NWセンターリング 真空部品NWシリーズ

    NWセンターリング 真空部品NWシリーズ

    湘南丸八エステック

    各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW/KF規格センターリング。 【特長】 ・材質: SUS304 SUS316Lの2材質を用意。 ・高品質・低コスト。 ・ステンレス製のため、腐食に強く、高温の条件下でも使用が可能。 【用途】 ・真空ポンプ周辺・各種分析機器・蒸着装置・スパッタリング装置・成膜装置・CVD装置。 ・半導体製造装置・FPD製造装置・MO-CVD装置・エッチング装置の周辺配管。 ・質量分析装置・電子顕微鏡用。

    CAD
    2D
    通常価格
    454円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • クランプシリーズ NWチェーンクランプ NW-CC-S

    クランプシリーズ NWチェーンクランプ NW-CC-S

    アドバンテック(真空配管)

    高品質・短納期・低価格にてご提供いたします。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    5,266円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • サニタリー継手 NW-C 真空用クランプ

    サニタリー継手 NW-C 真空用クランプ

    コンサス

    真空用のクランプ。 【特長】 ・材質はアルミ/ステンレス。 ・NWフランジを配管。 ・ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続。 【用途】 ・様々な真空配管用に便利。

    通常価格
    1,195円~
    通常出荷日
    5日目~
  • フィルター付きセンターリング

    フィルター付きセンターリング

    インフィコン

    真空接続 DN(NW) 10 / 16 / 25 / 40 / 50 ISO-KF フランジ 焼結ステンレススチールフィルター (SUS316L) フィルターサイズ 0.02mm 材質(Oリング/シール) SUS303/FPM ISO 2861/1、DIN 28403、Pneurop 6606 に準拠 RoHS対応

    CAD
    3D
    通常価格
    1,440円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SUS304製 センターリング

    SUS304製 センターリング

    アルバック機工

    真空配管をつなぐ際のつなぎ目のシール用部品。 【特長】 ・KF-16、KF-25、KF-40のフランジサイズを用意。 ・SUS304製。 ・バイトンOリングが付属。 【用途】 ・真空配管全般に最適。

    通常価格
    2,372円~
    通常出荷日
    7日目~
  • 真空コンポーネント NWフィッティング クランプリング

    真空コンポーネント NWフィッティング クランプリング

    EDWARDS

    【特長】 ・NW用のクランプリングです。

    通常価格
    990円~
    通常出荷日
    1日目~
  • NW/KF規格 センターリング

    NW/KF規格 センターリング

    コスモ・テック

    多様な継手をお取り揃え!コスモテックの継手はミスミVONA! 【特長】 ・内側のステンレスガイドを使用して、ワンタッチでフランジに接続。 ・アウターリング付きは、0.2MPaまでの高圧での使用が可能です。 ・異物混入を防ぐためのメッシュ付き、変換ニップルを不要としたNW/KF16/10変換センターリングも規格品として取り揃えております。

    通常価格
    1,280円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • NW/KF規格 チェーンクランプ

    NW/KF規格 チェーンクランプ

    コスモ・テック

    多様な継手をお取り揃え!コスモテックの継手はミスミVONA! 【特長】 ・複数のリンクで力を分散し、均一に締めこむことにより、従来の二つ割れC型クランプと比較するとより確実なシーリングが可能になりました。 ・締めこむ際、手先に負担のかからない人間工学を意識したノブのデザインは、世界中の多くのユーザーを魅了してやみません。 ・容易な装脱着性を持ち合わせており、フランジとのカジリが生じません。 ・Oリングのつぶれの均一になるため、Oリンクの寿命を延ばすことも可能です。 ・また振動に対しての耐久性も備え持っておりますので、振動があってもクランプが緩む事はありません。

    通常価格
    3,143円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • EVAC Galss™ エラストマーシール NW 16-63

    EVAC Galss™ エラストマーシール NW 16-63

    エバック

    安心と信頼のエバックブランド多数ご用意!エバックならミスミへ! 【特長】 ・ガラス製配管部品EVACGlass™に使用する専用のエラストマーシールです。 ・厚み2mmのタイプはガラス配管同士の接続に、3mmのタイプはガラス配管と一般的な金属の配管を接続する際に使用します。 ・EVACGlass™専用のエラストマーシール0.2MPaまでの加圧に対応。 ・真空10‒7Pa台に対応(FEPは10‒4Pa台)。 ・石英フランジとの組み合わせにより、ウルトラピュア用途に使用可能。 ・EVACのバイトン®は200℃での連続使用が可能。 ・ガイドはテフロン®製のアウターセンターリングです。 ・FEPは低温-50℃で使用可能。

    通常価格
    3,510円~
    通常出荷日
    4日目
  • VPシリーズ ワイヤークロス付きセンターリング

    VPシリーズ ワイヤークロス付きセンターリング

    入江工研

    取扱いが非常に便利、NW-KFフランジの配管継手VPシリ-ズの金網付きセンターリング。 【特長】 ・ISO規格によるNW-KFフランジの配管継手VPシリ-ズ。 ・金網でごみが通過しにくい。 ・加熱温度は150℃まで可能。 ・Heリーク量は1×10G(10⁹)~9Pa・m³/s。 ・着脱にボルト、ナットが不要で着脱が容易。 【用途】 ・ターボなどゴミが入ることを嫌う機器の接続に使用。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    4,140円~
    通常出荷日
    20日目
  • チェーンクランプ ローコストタイプ NW 16-63

    チェーンクランプ ローコストタイプ NW 16-63

    エバック

    安心と信頼のエバックブランド多数ご用意!エバックならミスミへ! 【特長】 ・チェーンクランプは、一般的なNW/KF配管にご使用頂ける、EVAC社の最も標準かつ特徴的な製品です。 ・均一で確実なシーリングが簡単に、しかも素早く行えますので、作業時間の短縮と信頼性の向上に大きく貢献します。 ・エラストマーシール専用のローコストタイプ。 ・極低温対応のアルミ+ナット付タイプをラインナップ。 ・超高温タイプは200℃まで対応可能。 ・真空10‒7Pa台まで使用可能。 ・加圧2MPaまで使用可能。 ・コストパフォーマンスが高く、ソーラー、LPCVD等に最適。

    通常価格
    2,940円~
    通常出荷日
    4日目
  • NW/KF規格 メッシュ付センターリング

    NW/KF規格 メッシュ付センターリング

    コスモ・テック

    多様な継手をお取り揃え!コスモテックの継手はミスミVONA!

    通常価格
    4,000円~
    通常出荷日
    15日目
  • NW/KF規格 手動ストレートバルブ

    NW/KF規格 手動ストレートバルブ

    コスモ・テック

    コスモテックの商品豊富にお取り揃え!安心と信頼のものづくりを実現! 【特長】 ・大気と真空を隔離するためのバルブです。 ・NW/KF16~50でまでを標準規格化しております。 ・べルーズシール方式を採用しておりますので、高い気密保持させることが可能です。 ・L型の他、ストレート型も用意しております。 ・真空破壊用としてのリークバルブも標準規格品として取り揃えております。

    通常価格
    71,420円~
    通常出荷日
    30日目
  • ラピッド固定クランプ(オールメタル)

    ラピッド固定クランプ(オールメタル)

    インフィコン

    真空接続 DN(NW) 10-16 / 20-25 / 32-40 ISO-KF フランジ ラピッド(レバー)式オールメタル 実験や研究などの脱着頻度の高い環境に最適 耐熱温度 150℃ ISO 2861/1、DIN 28403、Pneurop 6606 に準拠 RoHS対応

    CAD
    3D
    通常価格
    960円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 真空コンポーネント NWフィッティング センタリング

    真空コンポーネント NWフィッティング センタリング

    EDWARDS

    【特長】 ・NW用のセンタリングです。

    通常価格
    1,187円~
    通常出荷日
    1日目
  • フィルター付きセンターリング 31シリーズ
    通常価格
    3,167円~
    通常出荷日
    25日目
  • HPシリーズ クランプチェーン

    HPシリーズ クランプチェーン

    入江工研

    陽圧がかかっても配管が緩まない加圧用のクランプ継ぎ手。 【特長】 ・フランジ同士を接続する為に必要な真空配管部品。 ・使用圧力は0.49MPaG以下。 【用途】 ・反応ガスなど少し陽圧にする必要があるときのISO-KFフランジ用に利用可能。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    1,710円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • HPシリーズ センターリング

    HPシリーズ センターリング

    入江工研

    安心と信頼の入江工研の商品を多数ご用意!入江工研ならミスミVONA!

    CAD
    2D3D
    通常価格
    1,820円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ソフトスタートフラップ 31シリーズ
    通常価格
    16,467円~
    通常出荷日
    4日目~

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる