メーカー | マシンエンジニアリング | マシンエンジニアリング | マシンエンジニアリング | マシンエンジニアリング | マシンエンジニアリング | マシンエンジニアリング |
通常価格 (税別) |
56,213円~ |
70,000円~ |
36,141円 |
8,740円 |
4,884円 |
3,985円 |
通常出荷日 | 15日目~ | 4日目~ | 10日目 | 7日目 | 4日目 | 4日目 |
商品説明 | 【特長】 ・最小ピッチ8mmの、手のひらに載る極小サイズ ・駆動源は装置に合わせて選定していただくことが可能です ・オプションのモータはオリエンタルモーター(株)のαSTEP ARとαSTEP AZ(DC電源入力)、2相ステッピング「CVK」3種類から選べます |
【特長】 ・駆動源は装置に合わせて選定していただくことが可能です ・モータ付オプションはオリエンタルモーター(株)のαSTEP ARとαSTEP AZ(DC電源入力)、2相ステッピング「CVK」3種類から選べます |
ピッチチェンジャー専用のコントローラです。簡単2ポジション制御!プログラムレスで簡単セットアップ。停止位置やスピードもスイッチ切替で手軽に使えます。 【特長】 ・超簡単設定!モーションプログラムは作成不要!位置・サイクルタイムはスイッチ切替のみでできます。 ・小型でも簡単セットアップ機能が充実しています。 ・内蔵スイッチで PCU 機種などが選択できます。 ・TESTスイッチで早い確認作業!PLCからの信号が無くても「TEST」スイッチで確認できます停止位置やスピードもスイッチ切替で手軽に使えます。 ・全てのPCUに対応しています。 ・2点間動作が簡単です。 ・原点ポイントの位置調整が可能です。 ・サイクルタイムも移動量も細やかに設定できます。 ●シーンごとに選べるワークの搬送ユニット事例集 |
センサブラケット単品です。センサステイ&ドグ(メカコントローラ)、カバーは別売です。 |
スライダにピックアップユニットPIU28を取り付けるブラケットです。 |
|
その他の項目を見る | ||||||
その他の項目を閉じる |
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針