ダクトホース

inCAD Library ミスミの配管部品などを使用した設計事例集
コンサス
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
    • おすすめ
    • Economy
    ダクトホース

    ダクトホース

    SHINSUNG(シンサン)

    【特長】 ・柔らかく軽量。 ・内面がフラットで滑らか。 ・耐薬品性に優れている。 ・適用液体:粉末・空気・オイルミスト

    通常価格
    3,071円~
    通常出荷日
    9日目
  • ダクトホース 軽量タイプ・伸縮タイプ

    ダクトホース 軽量タイプ・伸縮タイプ

    ミスミ

    曲げやすく軽量で、作業性が高いダクトホースです。

    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    3日目
  • ダクトホース アルミタイプ

    ダクトホース アルミタイプ

    ミスミ

    伸縮性・屈曲性が高く、コンパクトに収納可能。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    2,080円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ダクトホース  ダクトEE型

    ダクトホース  ダクトEE型

    カナフレックスコーポレーション

    【特長】 ・内部抵抗少なく、大きな輸送能力があります。 ・曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 ・切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。

    通常出荷日
    3日目~
  • 耐熱ダクトホース

    耐熱ダクトホース

    ミスミ

    耐熱仕様のダクトホースです。

    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    3日目
  • タイダクトホース GL型

    タイダクトホース GL型

    タイガースポリマー

    内面平滑で通気損失が少ないタイプです。木工機械・散粉機・一般集塵機の送排気用ホース 【特長】 ・軽量で持ち運びが簡単です。 ・屈曲性に富んでいます。 ・酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 ・通期抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます

    通常出荷日
    4日目~
  • ダクトホース  カナアルミダクト

    ダクトホース  カナアルミダクト

    カナフレックスコーポレーション

    【特長】 ・伸縮・屈曲ができ、狭い場所での配管も容易です。 ・1/10に縮み、コンパクトに収納できます(Ⅱ型)。 ・軽量で持ち運び簡単。 ・在庫スペース、輸送スペースも省けるホースです。 ・切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,786円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ダクトホース  硬質ダクトN.S.

    ダクトホース  硬質ダクトN.S.

    カナフレックスコーポレーション

    【特長】 ・脱塩ビ製品。 ・優れた耐熱性をそなえている。 ・温度変化によるタワミの少ない構造です。 ・自由自在に曲げることができます。 ・従来の硬質ダクトと比べ10%以上も軽量です。 ・気密性をそこなわず、50%まで伸縮自在です。 ・ダクトの口元をひねるだけで、口径が変化します。 ・ナイフなどで簡単に切断でき、しかも接続するダクトの口元をはさみこみ、テープで巻きつけるだけで接続できます。 ・切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。

    通常出荷日
    5日目~
  • ダクトホース  AR型

    ダクトホース  AR型

    カナフレックスコーポレーション

    【特長】 ・PVC製のダクトホースに比べ優れた耐摩耗性をそなえています。 ・耐寒・耐熱性に優れています(使用温度範囲/-30℃~80℃)。 ・導電効果(静電防止)の高いダクトホースです。 ・巻きぐせがつきにくく、取扱いも容易です。 ・作業環境の温度変化に幅広く適応し、従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。 ・切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。

    通常出荷日
    3日目~
  • アルミ コンパクトフレキ(Sタイプ)

    アルミ コンパクトフレキ(Sタイプ)

    栗本鐵工所

    アルミニウム合金条製のフレキシブルダクトです。【1mに圧縮されています。伸ばして使用して下さい。】【カタログ内の安全のための注意事項をご確認ください】

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,715円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ダクトホース 自在タイプ

    ダクトホース 自在タイプ

    ミスミ

    口径を変化可能なダクトホースです。

    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    3日目
  • ダクトホース  ダクトトーメイ

    ダクトホース  ダクトトーメイ

    カナフレックスコーポレーション

    【特長】 ・オール透明で、輸送物の確認ができます。 ・内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 ・軽量で曲げやすく、作業の省力化が図れます。 ・切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。

    通常出荷日
    3日目~
  • ダクトホース 耐磨耗静電防止タイプ

    ダクトホース 耐磨耗静電防止タイプ

    ミスミ

    耐寒・耐熱・耐摩耗性に優れております。

    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    3日目
  • TACダクトEE

    TACダクトEE

    東拓工業

    内部抵抗を少なくした一般集塵、送排気用ダクトホース。 【特長】 ・TACダクトDの普及タイプ。 ・TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られる。 ・曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れる。 ・切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に可能。 【用途】 ・室内の送・排気用に最適。 ・工場設備の送・排気用に最適。 ・その他、集塵、送・排気、伝って流れる程度の排水に最適。

    通常出荷日
    2日目~
  • ダクトホース  フレキホースT型

    ダクトホース  フレキホースT型

    カナフレックスコーポレーション

    伸縮自在、軽量。1/3~1/4の長さに縮小できるため、取り付け前の保管スペースも少なくて済みます。切断・取付が容易で配管工事も簡単に行えます。

    通常価格
    4,761円~
    通常出荷日
    9日目~
  • TAC耐熱ダクトMD-25(自由配管)

    TAC耐熱ダクトMD-25(自由配管)

    東拓工業

    250℃以下で使用可能な耐熱性ダクトホース。 【特長】 ・特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能。 ・伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易。 ・使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れている(防炎1級合格品)。 【用途】 ・熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに最適。

    通常出荷日
    3日目
  • ダクトホース  ダクトN.S.D.

    ダクトホース  ダクトN.S.D.

    カナフレックスコーポレーション

    従来の塩ビダクトに比べ4割の軽量化に成功。送風・排気効率をアップさせる内面平滑設計。高温でも変形しない耐熱性能と持続する優れた静電防止効果も持ち合わせています。 【特長】 ・ダクトNSDは、従来の塩ビダクトに比べ4割の軽量化に成功。 ・持ち運びがより簡単になり、作業効率をアップさせます。 ・ダクトNSDの内面は平滑化されているため、塩ビダクトと同等の滑らかさを誇り、送風・排気の効率を向上させます。 ・ダクトNSDと塩ビダクトをU字型に固定し、恒温室の中で徐々に温度を上昇させる実験で、塩ビダクトは60℃で変形してしまいましたが、ダクトNSDは変形しませんでした。 ・ダクトNSDは、素材に帯電防止剤が配合された静電防止効果を持つホースです

    通常出荷日
    3日目~
  • ステンレス フレキ

    ステンレス フレキ

    栗本鐵工所

    ステンレス製のフレキシブルダクトです。【カタログ内の安全のための注意事項をご確認ください】

    通常価格
    6,431円~
    通常出荷日
    4日目~
  • TACダクトアルミ

    TACダクトアルミ

    東拓工業

    ラミネート加工により屈曲性能が向上したアルミ製ダクトホース。 【特長】 ・伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易。 ・TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミIIは1/10の長さに縮む。 ・コンパクトに収納できるので在庫スペースをとらない。 ・屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れている(80℃以下)。 【用途】 ・住宅・アパート店舗などの換気扇用に最適。 ・ビルなどの建築物の空調用に便利。 ※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用不可(連続使用温度:-20℃〜+80℃)。

    通常出荷日
    3日目
  • 送排気用ダクトホース エレハントホースE型

    送排気用ダクトホース エレハントホースE型

    弘進ゴム

    強くて軽く、耐圧力にも優れています。必要に応じて切断することもでき、経済的です。

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    4日目~
  • タイダクトホース N型

    タイダクトホース N型

    タイガースポリマー

    補強体に金属線を用いており熱変形が少なく、屈曲性の良いホースです。 【特長】 ・軽量で持ち運びが簡単です。 ・ 屈曲性に富んでおります。 ・ 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れて います。 ・ 芯線に金属線を用いていますので 熱変形が少なくてすみます

    通常出荷日
    5日目~
  • TACヘランダクト

    TACヘランダクト

    東拓工業

    耐摩耗性に優れたダクトホース。 【特長】 ・東拓工業塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩粍性をそなえている。 ・耐寒・耐熱性に優れている(使用温度範囲:-30〜+80℃)。 ・静電気防止効果に優れる(材質の体積抵抗値:105Ω・cm以下)。 ・従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくい。 【用途】 ・粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送に最適。 ・耐熱温風機用に最適。 ・その他、耐摩粍・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に便利。

    通常出荷日
    3日目
  • ダクトホース  ダクト耐油

    ダクトホース  ダクト耐油

    カナフレックスコーポレーション

    内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。耐油性特殊塩化ビニール製のため潤滑油、切削油等の耐油性に優れています。切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。

    通常出荷日
    3日目~
  • ダクトホース  ダクトEF型(静電防止)

    ダクトホース  ダクトEF型(静電防止)

    カナフレックスコーポレーション

    特殊配合軟質塩化ビニールの使用により、優れた静電防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。

    通常出荷日
    3日目~
  • ダクトホース 悟空

    ダクトホース 悟空

    オリエント商事

    悟空は軽量でありながら、3層のアルミ箔とピッチの短い高炭素鋼線が、独自の加工技術によって整合されています。また現場の状況に合わせた自在な施工を可能とし、型崩れしにくい特徴を持っています。

    通常価格
    4,689円~
    通常出荷日
    1日目
  • ダクトホース 風神

    ダクトホース 風神

    オリエント商事

    表面材にグラスファイバー補強入りアルミ蒸着フィルムを採用。耐火性に優れ、破損しても破れが広がりにくくなっています。また内面材により表面材が破損しても空気漏れは防げます。 【特長】 ・表面材にグラスファイバー補強入りアルミ蒸着フィルムを採用している為、一般的な樹脂ジャケットと比べ耐火性に優れ、表面が強く破損しても破れが広がりにくい。 ・内面材はポリエチレンテレフタレートフィルムを採用している為、内側からの空気漏れが無く、表面材が破損しても空気漏れは防げる。 ・また、水分を通さない為、加湿空気の送風にも対応できる。 ・らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。 ・必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。 ・施工性が良い為、飛躍的な後期の短縮でトータルコストダウンが可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    7,071円~
    通常出荷日
    4日目
  • アルミフレキ(Wタイプ)コンパクト

    アルミフレキ(Wタイプ)コンパクト

    栗本鐵工所

    アルミニウム合金条製のフレキシブルダクトです。【1mに圧縮されています。伸ばして使用して下さい。】【カタログ内の安全のための注意事項をご確認ください】 【特長】 ・軟質アルミ箔を二枚重ねにしてロックシームしてあります。 ・この結果Sタイプと比べて強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。 ・製造範囲:100φ~500φ

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,905円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 耐熱・耐摩耗ダクトホース スーパープラス T KTR

    耐熱・耐摩耗ダクトホース スーパープラス T KTR

    東洋ゴム

    ・内面層がゴムですぐrた耐摩耗性・軽量で柔軟性に富み、扱いやすく作業性に優れています。・導電ゴムの採用により、優れた静電気防止効果を発揮します。・耐候性に優れ、オゾンクラックが発生せず、耐久性が向上します。・曲げ半径が小さく、巻きぐせがつきにくい・-30℃~100℃まで広範囲の温度でしよう可能です。

    通常出荷日
    3日目~
  • ダクトホース  メタルダクト(MD25)

    ダクトホース  メタルダクト(MD25)

    カナフレックスコーポレーション

    【特長】 ・特殊コーディングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用。 ・軽量でフレキシブルなダクトで、収納・保管・輸送が容易です。 ・使用の特殊コーディングガラスクロスは、耐屈曲性、難燃性に優れています。 ・切断、取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます

    通常価格
    20,387円~
    通常出荷日
    3日目~
  • TACトーメイダクト

    TACトーメイダクト

    東拓工業

    輸送物の確認が出来るダクトホース。 【特長】 ・TACダクトEEの透明タイプ。 ・カフスは軟質PVC製。 【用途】 ・木工機械の集塵用、粉体・粒体・気体の輸送に最適。 ・室内及び工場設備の送・排気用に最適。 ・その他、輸送物の確認を必要とする時に便利。 ・伝って流れる程度の排水に便利。

    通常出荷日
    3日目
  • ダクトホース  ニューカナダクト

    ダクトホース  ニューカナダクト

    カナフレックスコーポレーション

    【特長】 ・補強コード入りで耐圧性に優れています。 ・軽く、しなやかで省力化が図れます。 ・切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。

    通常出荷日
    3日目~
  • TACダクトD

    TACダクトD

    東拓工業

    一般集塵、送排気用ダクトホース。 【特長】 ・曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れる。 ・切断・取付けが容易で配管工事も簡単に可能。 【用途】 ・設備・機器類、その他集塵の送・排気用に最適。 ・空気設備用、伝って流れる程度の排水に便利。

    通常出荷日
    3日目
  • TACエコダクト

    TACエコダクト

    東拓工業

    屈曲耐久性に優れたダクトホース。 【特長】 ・軽量で柔軟性があり、楽に作業が可能。ホース使用後、焼却可能で有毒ガスの発生がない。 ・食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。 ・屈曲耐久性が非常に優れた製品。ホースが透明で、輸送物の確認が可能。 【用途】 ・設備、機器類の送・排気用食品用機械の送・排気用クリーンルームの送・排気用。 ・伝って流れる程度の排水に便利。食品用途に使用可能。 ※屋外での長期間にわたる使用・保管は避けてください。 ※油分が含まれる食品や流体の輸送には適しません。

    通常出荷日
    4日目
  • TAC硬質ダクトPP

    TAC硬質ダクトPP

    東拓工業

    従来品(塩ビ)に比べ10〜20%の軽量化を実現したスポットクーラー用ダクトホース。 【特長】 ・自在に曲げることができ、曲がったままの状態で保持可能。 ※屋内環境でご使用ください。なお、使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。 ・口元をひねることで、口径が変化。ナイフなどで切断可能。ダクト使用後、焼却が可能。 ・接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続可能。 ※接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。 【用途】 ・スポットクーラー用。空調用送・排気用、木工機械、金属研磨機械などの集塵用に最適。 ・土木建設用、電気配管用、農業用などに便利。口元カバーに便利。

    通常出荷日
    3日目
  • タイダクトホース GL-ST型

    タイダクトホース GL-ST型

    タイガースポリマー

    タイダクトホースGL型の透明・帯電防止タイプ。粉黛の空気輸送、クリーンルーム等の室内配管用ダクト。

    通常出荷日
    5日目~
  • ダクトホース  メタルダクト(MD18)

    ダクトホース  メタルダクト(MD18)

    カナフレックスコーポレーション

    アルミ箔とガラスクロス及び補強芯(SPTE)の補強芯を使用。軽量でフレキシブルなダクトで収納・保管・輸送も容易です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    8,626円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ダクトホース TXT(透明)

    ダクトホース TXT(透明)

    東洋ゴム

    【特長】 ・軽量で屈とう性が良好で、曲がり易い(曲げ半径は口径と同程度にとれます)。 ・使用材料が塩化ビニルのため、耐蝕、耐油、耐老化性に優れています。 ・TXTは透明のため、内部状態の確認が容易です。 ・専用カフスの使用により、取付けが簡単で配管作業が容易にできます

    通常出荷日
    3日目
  • TAC伸縮ダクト

    TAC伸縮ダクト

    東拓工業

    軽量で屈曲耐久性に優れたダクトホース。 【特長】 ・伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定可能(ただし、大口径になると形状の保持力が低下)。 ・1/3〜1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易に可能。 ・取り付け前の保管スペースも少なくてすむ。 ・優れた耐油性。アイボリー色で機器にマッチ。 ・内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与。 【用途】 ・温風(80℃以下)の送・排気用に最適。 ・空調用・換気用、機器の排気用などに便利。

    通常出荷日
    3日目
  • タイフレキホース V型 FPタイプ

    タイフレキホース V型 FPタイプ

    タイガースポリマー

    伸縮が自在、使用材料はJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。 【特長】 ・特殊コーティングガラスクロスとステンレス銅板(SUS304)により構成されています。 ・伸縮が自在なため、収納、保管、輸送が容易です。 ・連続使用可能温度は250℃以下です。 ・PAL,AGタイプよりも更に高温の領域での使用が可能です。 ・使用材料の特殊コーティングガラスクロスシートはJISA1322に規定される防炎1級合格品です。

    通常価格
    18,823円~
    通常出荷日
    5日目
  • シリコーンダクトホース SRDH TSタイプ/GSタイプ

    シリコーンダクトホース SRDH TSタイプ/GSタイプ

    タイガースポリマー

    気密性のある耐熱用(150~200℃)ダクトホースです。耐寒性にも優れており-50℃での使用可能です。

    通常価格
    20,821円~
    通常出荷日
    30日目~
  • 空調・集塵用ホース AD-2型

    空調・集塵用ホース AD-2型

    クラレプラスチックス

    通常出荷日
    5日目~
  • タイフレキホース V型 PALタイプ

    タイフレキホース V型 PALタイプ

    タイガースポリマー

    軽量で伸縮自在、連続使用可能温度130℃以下です。 【特長】 ・特殊ラミネート加工のアルミ箔と亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 ・軽量で伸縮が自在のため、収納、保管、輸送が容易です。 ・連続使用可能温度は130℃以下です。 ・補強体に亜鉛メッキ鋼板を使用していますが、RoHS指令に適合しています

    通常価格
    3,822円~
    通常出荷日
    5日目
  • ダクトホース  カナアルミⅡ型

    ダクトホース  カナアルミⅡ型

    カナフレックスコーポレーション

    伸縮・屈曲ができ、狭い場所での配管も容易です。1/10に縮み、コンパクトに収納できます。軽量で持ち運び簡単。在庫スペース、輸送スペースも省けるホースです。

    通常価格
    4,407円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ダクトホース TX

    ダクトホース TX

    東洋ゴム

    【特長】 ・軽量で屈とう性が良好で、曲がり易い(曲げ半径は口径と同程度にとれます)。 ・使用材料が塩化ビニルのため、耐蝕、耐油、耐老化性に優れています。 ・TXTは透明のため、内部状態の確認が容易です。 ・専用カフスの使用により、取付けが簡単で配管作業が容易にできます

    通常出荷日
    3日目~
  • ダクトホース  D型

    ダクトホース  D型

    カナフレックスコーポレーション

    【特長】 ・一般用ダクトホースとして、豊富な実績をもち、優れた品質で信頼を得ています。 ・切断・取付が容易で配管工事も簡単に行えます。

    通常出荷日
    3日目~

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 材質

  • カットサービス対応

    • あり
    • なし
  • 特性

  • 内径 d(φ)

    • 10
    • 11
    • 13
    • 13.5
    • 14
    • 16
    • 16.7
    • 17
    • 18
    • 19
    • 19.5
    • 20
    • 21
    • 22
    • 24
    • 25
    • 25.4
    • 25.5
    • 28
    • 30
    • 30.5
    • 31
    • 31.8
    • 32
    • 32.4
    • 32.5
    • 34
    • 35
    • 37.3
    • 37.5
    • 37.8
    • 38
    • 38.1
    • 38.2
    • 39
    • 40
    • 41
    • 42
    • 42.7
    • 43.7
    • 44
    • 44.5
    • 45.5
    • 46
    • 48
    • 49.5
    • 50
    • 50.3
    • 50.6
    • 50.8
    • 50.9
    • 51
    • 51.2
    • 51.5
    • 52
    • 52.5
    • 53
    • 53.5
    • 55
    • 57
    • 60
    • 60.5
    • 62
    • 62.4
    • 63
    • 63.5
    • 64
    • 65
    • 65.5
    • 66
    • 66.2
    • 67
    • 67.5
    • 68
    • 70
    • 71
    • 74.5
    • 75
    • 75.5
    • 75.9
    • 76
    • 76.1
    • 76.2
    • 76.4
    • 76.5
    • 77
    • 78
    • 79
    • 80
    • 83
    • 88.5
    • 88.9
    • 89
    • 89.8
    • 90
    • 91
    • 91.5
    • 92
    • 94
    • 95
    • 97
    • 98
    • 100
    • 100.3
    • 101
    • 101.2
    • 101.3
    • 101.4
    • 101.5
    • 101.6
    • 101.7
    • 102
    • 102.2
    • 102.5
    • 103
    • 104
    • 104.4
    • 105
    • 108
    • 109
    • 110
    • 113
    • 114
    • 114.3
    • 117
    • 120
    • 121
    • 123
    • 125
    • 125.7
    • 125.9
    • 126
    • 126.5
    • 127
    • 127.3
    • 127.5
    • 128
    • 129
    • 130
    • 130.5
    • 131.4
    • 139.5
    • 140
    • 145
    • 150
    • 151.4
    • 151.7
    • 152
    • 152.4
    • 152.5
    • 152.6
    • 153
    • 154
    • 155
    • 157
    • 160
    • 165
    • 170
    • 175
    • 176.5
    • 176.6
    • 177
    • 177.8
    • 178
    • 179
    • 180
    • 196
    • 200
    • 202
    • 203
    • 203.1
    • 203.2
    • 203.6
    • 203.7
    • 204
    • 204.1
    • 205
    • 208
    • 211
    • 225
    • 227
    • 228
    • 228.6
    • 229
    • 230
    • 250
    • 252
    • 252.1
    • 253
    • 253.5
    • 254
    • 257
    • 275
    • 278
    • 282
    • 294
    • 300
    • 302
    • 303
    • 303.5
    • 304
    • 304.8
    • 305
    • 307
    • 315
    • 325
    • 350
    • 354
    • 355.6
    • 357
    • 359
    • 375
    • 400
    • 405
    • 406.4
    • 408
    • 410
    • 450
    • 500
    • 512
    • 550
  • 外径 D(φ)

    • 21.2
    • 22
    • 24
    • 25
    • 28
    • 30
    • 31.4
    • 32
    • 32.4
    • 36
    • 36.5
    • 37
    • 38
    • 38.6
    • 39.2
    • 39.5
    • 39.8
    • 40
    • 41
    • 41.5
    • 42
    • 42.6
    • 42.9
    • 43
    • 44
    • 44.5
    • 45
    • 45.4
    • 45.5
    • 45.6
    • 45.7
    • 45.8
    • 45.9
    • 46
    • 46.2
    • 46.8
    • 47.5
    • 47.8
    • 48
    • 49
    • 50
    • 52
    • 52.3
    • 53
    • 53.5
    • 53.8
    • 54.3
    • 54.5
    • 55
    • 55.3
    • 56
    • 56.4
    • 56.6
    • 56.8
    • 57.5
    • 57.6
    • 57.8
    • 57.9
    • 58
    • 58.5
    • 58.8
    • 59
    • 59.8
    • 59.9
    • 60
    • 60.2
    • 60.4
    • 60.8
    • 61
    • 61.2
    • 61.8
    • 62
    • 64
    • 65
    • 67
    • 68
    • 69
    • 69.5
    • 70
    • 70.3
    • 70.5
    • 70.8
    • 71
    • 71.2
    • 71.5
    • 71.6
    • 71.8
    • 72
    • 72.3
    • 72.5
    • 72.6
    • 72.7
    • 73
    • 73.2
    • 73.5
    • 73.6
    • 74.7
    • 75
    • 76
    • 79
    • 79.5
    • 80
    • 80.3
    • 80.5
    • 81
    • 81.8
    • 82
    • 82.4
    • 82.5
    • 83.8
    • 84.5
    • 84.6
    • 85
    • 85.2
    • 85.4
    • 85.6
    • 85.8
    • 85.9
    • 86.4
    • 86.8
    • 87
    • 87.2
    • 87.6
    • 87.8
    • 88
    • 89
    • 92
    • 93
    • 94
    • 94.5
    • 95
    • 95.5
    • 96
    • 96.8
    • 97
    • 97.4
    • 97.7
    • 98.2
    • 98.6
    • 98.7
    • 99
    • 99.3
    • 99.5
    • 99.6
    • 100
    • 100.1
    • 100.3
    • 101.4
    • 102
    • 104
    • 105
    • 105.3
    • 105.5
    • 106
    • 106.8
    • 107
    • 107.3
    • 107.4
    • 108
    • 109
    • 110
    • 110.5
    • 110.8
    • 111
    • 111.2
    • 111.4
    • 111.5
    • 111.6
    • 112
    • 112.2
    • 113
    • 113.2
    • 113.6
    • 114
    • 114.6
    • 115
    • 117
    • 118
    • 119
    • 119.3
    • 120
    • 122
    • 124
    • 124.4
    • 124.5
    • 125.3
    • 125.9
    • 127
    • 129.5
    • 130
    • 130.3
    • 130.5
    • 131
    • 131.5
    • 132
    • 132.2
    • 132.8
    • 133
    • 133.7
    • 134
    • 134.5
    • 135
    • 137
    • 137.2
    • 137.3
    • 137.5
    • 137.6
    • 137.7
    • 138
    • 138.2
    • 138.5
    • 138.7
    • 139
    • 139.3
    • 139.7
    • 139.9
    • 140.3
    • 140.6
    • 142
    • 144
    • 145
    • 146
    • 152
    • 154
    • 155
    • 155.5
    • 155.7
    • 156
    • 157
    • 157.2
    • 157.8
    • 158
    • 159
    • 160
    • 162
    • 163
    • 163.4
    • 163.8
    • 164
    • 164.8
    • 165.5
    • 166
    • 166.2
    • 166.4
    • 166.8
    • 167
    • 168.8
    • 169
    • 170
    • 172
    • 174
    • 175
    • 176.5
    • 177.8
    • 180
    • 180.7
    • 182
    • 182.2
    • 182.8
    • 183
    • 184
    • 187
    • 187.8
    • 189
    • 189.2
    • 189.4
    • 190.6
    • 191
    • 191.2
    • 192.4
    • 193
    • 205
    • 205.5
    • 205.7
    • 206
    • 207
    • 207.2
    • 208
    • 209
    • 209.5
    • 211
    • 211.5
    • 212
    • 214
    • 215
    • 215.8
    • 216
    • 216.5
    • 216.8
    • 217
    • 217.1
    • 217.2
    • 217.5
    • 218.1
    • 218.2
    • 219
    • 219.5
    • 220
    • 223
    • 230
    • 230.7
    • 237
    • 239
    • 240.4
    • 240.8
    • 242.4
    • 243.1
    • 255
    • 255.9
    • 256
    • 257
    • 258.5
    • 259.5
    • 259.6
    • 260
    • 261
    • 261.5
    • 262
    • 263.9
    • 264
    • 265
    • 265.5
    • 265.7
    • 266.2
    • 266.6
    • 268
    • 268.5
    • 271
    • 274.2
    • 280
    • 280.9
    • 290.6
    • 290.8
    • 292.6
    • 294
    • 305.9
    • 306
    • 306.5
    • 307
    • 307.5
    • 308
    • 309.5
    • 309.6
    • 310
    • 311
    • 312
    • 312.5
    • 314
    • 315.6
    • 316
    • 316.4
    • 318
    • 318.4
    • 318.5
    • 320
    • 322
    • 327
    • 328.2
    • 332
    • 337
    • 357
    • 362
    • 363.5
    • 364
    • 367
    • 370.2
    • 378.5
    • 407
    • 414.5
    • 418
    • 422
    • 431
    • 458
    • 469
    • 520
    • 532
    • 570
  • 使用流体

  • 最高許容圧力(常温以下)(MPa)

    • 0.0005
    • 0.001
    • 0.002
    • 0.003
    • 0.004
    • 0.005
    • 0.0052
    • 0.006
    • 0.00689
    • 0.007
    • 0.0072
    • 0.008
    • 0.0082
    • 0.009
    • 0.0092
    • 0.00971
    • 0.00989
    • 0.01
    • 0.011
    • 0.0115
    • 0.012
    • 0.01229
    • 0.013
    • 0.014
    • 0.01479
    • 0.015
    • 0.01539
    • 0.0157
    • 0.016
    • 0.017
    • 0.018
    • 0.0185
    • 0.02
    • 0.02059
    • 0.021
    • 0.022
    • 0.023
    • 0.025
    • 0.027
    • 0.029
    • 0.02941
    • 0.03
    • 0.032
    • 0.033
    • 0.0355
    • 0.04
    • 0.05
    • 0.051
    • 0.056
    • 0.06
    • 0.06078
    • 0.062
    • 0.07
    • 0.07647
    • 0.078
    • 0.08
    • 0.08824
    • 0.09
    • 0.1

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる