流体用電磁弁・エアオペレイト弁

クッション機能付スピードコントローラー
inCAD Library ミスミの空圧機器などを使用した設計事例集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 9日以内
    • おすすめ
    • Economy
    エアー駆動バルブ 側面穴タイプ 5ポート2位置

    エアー駆動バルブ 側面穴タイプ 5ポート2位置

    CHELIC(チェリック)

    コントロール方法を切り替えできる安価なアジア商品

    通常価格
    6,253円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 青銅製10K空圧アクチェータ付ボールバルブ

    青銅製10K空圧アクチェータ付ボールバルブ

    キッツ

    C型(複作動) 【特長】 ・軽量・小型。 ・アクチェータ本体はアルミ合金ダイキャスト製、駆動部はダブルピストン構造で、小型軽量化を実現しました。 ・故障の少ないシンプル構造。 ・最小限の部品で構成され、故障の可能性が極めて少なく、耐久性に優れます。 ・専用電磁弁を直接装着。 ・直接アクチェータに装着できる専用電磁弁が用意されており、配管作業が簡単です。 ・高効率90度回転型。 ・ダブルピストンによるラックアンドピニオン構造で、効率性に優れた90度回転型アクチェータです。 ・バルブ本体直結型。 ・2本のボルトだけでバルブ本体とアクチェータが直結できます。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    8,119円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • マルチレックスバルブ APK11シリーズ

    マルチレックスバルブ APK11シリーズ

    CKD

    ピストン駆動式のパイロットキック式2ポート電磁弁。 【特長】 ・流体 : 空気・低真空(1.33×103Pa(abs))、水・灯油・油(20mm2 / s以下)、蒸気。 ・IP65仕様も選択可能。 ・オプションが豊富。オープンフレーム、ダイオード、内蔵コイル、端子箱など。 【用途】 ・流体の制御に。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    6,790円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/2シリーズ

    直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/2シリーズ

    CKD

    直動式2ポート電磁弁の単体。 【特長】 ・水・空気・油・真空など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。 ・高信頼・高品質に加え、豊富なオプションが設備・装置類の性能を確実に高める。 ・NC(通電時開)形。 ・NO(通電時閉)形。 ・接続口径 : Rc1 / 8~Rc1 / 2。 【用途】 ・流体の制御に。

    CAD
    2D
    通常出荷日
    7日目~
  • PS-22型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) 桃太郎Ⅱ

    PS-22型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) 桃太郎Ⅱ

    ベン

    生産設備 建築設備などピストン式 SSS&AAS採用 【特長】 ・作動耐久100万回をクリアしています:呼び径25以下。 ・蒸気水空気油共用です。 ・0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ・タテヨコ取付自由です(呼び径50以下)。 ・コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)

    通常価格
    18,582円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレス鋼製10K空圧アクチェータ付ボールバルブ

    ステンレス鋼製10K空圧アクチェータ付ボールバルブ

    キッツ

    BS型(スプリングリターン)

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    11,880円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB21シリーズ

    直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB21シリーズ

    CKD

    直動式の2ポート電磁弁。 【特長】 ・水・空気・油・真空 : 多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。 ・高信頼・高品質に加え、豊富なオプションが設備・装置類の性能を確実に高める。 ・NC(通電時開)形。 ・接続口径 : Rc1/8、Rc1/4。 ・注意 : ボディ材質がアルミニウムの場合、使用流体 : 水は対応していない。 【用途】 ・流体の制御に。

    CAD
    3D
    通常出荷日
    7日目
  • マルチレックスバルブ

    マルチレックスバルブ

    ミスミ

    汎用的なバルブを在庫にて即日発送可能

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    2,680円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • WS-22,22N型 電磁弁(液体・気体用) 桃太郎Ⅱ

    WS-22,22N型 電磁弁(液体・気体用) 桃太郎Ⅱ

    ベン

    生産設備 建築設備などダイヤフラム式 SSS&AAS採用 【特長】 ・コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径50以下)。 ・タテ・ヨコ取付自由です(呼び径50以下)。 ・ウォータハンマ緩和機構を備えています。 ・0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ・液体・気体用です。 ・従来品比、3倍以上の耐久性です(呼び径50以下)。 ・ねじ込形のWS-22型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品WS-12型シリーズより既にご好評を頂いている各特徴はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 ・また、省電力化、RoHS指令規制値をクリア(呼び径50以下)するなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。

    通常価格
    18,711円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 小形直動式電磁弁 USB3シリーズ

    小形直動式電磁弁 USB3シリーズ

    CKD

    小形直動式2ポート電磁弁。 【特長】 ・NC(通電時開)形。 ・接続口径 : Rc1/8。 ・流体 : 空気、水、乾燥空気、低真空 1.33×102Pa(abs)。 ・ボディ材質にステンレスを使用している為、空気・水から乾燥空気・低真空まで広範囲の流体制御が可能。 ・小形・長寿命・取り付け自在。 【用途】 ・装置の省スペース化に。

    CAD
    2D
    通常出荷日
    7日目
  • 【在庫品】パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AD11/12シリーズ

    【在庫品】パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AD11/12シリーズ

    CKD

    当ページ記載型番は18:00までのご注文で当日出荷可能。 水・空気・油・真空……多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。 このページに無い仕様は、こちらのページをご確認ください。 http://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/221000159987/?

    CAD
    2D3D
    通常価格
    5,460円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 【在庫品】パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AP11/12シリーズ

    【在庫品】パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AP11/12シリーズ

    CKD

    当ページ記載型番は18:00までのご注文で当日出荷可能。 水・空気・油・真空……多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。 このページに無い仕様は、こちらのページをご確認ください。 http://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/221000159998/?

    CAD
    2D3D
    通常価格
    6,790円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • マルチレックスバルブ AG31/41シリーズ

    マルチレックスバルブ AG31/41シリーズ

    CKD

    ユニバーサル形の直動式3ポート電磁弁単体。 【特長】 ・ユニバーサル形。 ・接続口径 : Rc1 / 8、Rc1 / 4、Rc3 / 8。 ・オプションが豊富。 ・オープンフレーム、ダイオード内蔵コイル、端子箱などオプションが豊富。 【用途】 ・流体の制御に。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    3,490円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレス鋼製 1MPa 空気圧シリンダー式 ベローズバルブ

    ステンレス鋼製 1MPa 空気圧シリンダー式 ベローズバルブ

    フジキン

    【特長】 ・空気圧シリンダー式ベローズバルブは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度の流体および可熱性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです。 ・金属製ベローズの採用により高気密性、高耐久性、コンパクト、高洗浄性、パージ特性を達成した業界実績No.1のベローズバルブです

    通常価格
    29,899円~
    通常出荷日
    お見積り
  • NEW MEGA-ONE LA 新タイプ 低圧エアオペレーションバルブ

    NEW MEGA-ONE LA 新タイプ 低圧エアオペレーションバルブ

    フジキン

    低圧のエアでも開閉制御可能な、エアオペレーションバルブです。

    通常価格
    23,399円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 水用 直動式2ポート電磁弁 単体 ジャスフィットバルブFWB シリーズ

    水用 直動式2ポート電磁弁 単体 ジャスフィットバルブFWB シリーズ

    CKD

    直動形ポペットタイプ電磁弁です。各種制御流体にあわせ、圧縮空気用、乾燥エア用、中真空用、水用、温水用、油用の6シリーズをラインナップ。

    CAD
    2D
    通常出荷日
    9日目~
  • エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB※Sシリーズ

    エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB※Sシリーズ

    CKD

    【特長】 シリンダバルブは、外部パイロットエアによるシリンダ駆動方式のエアオペレイトバルブです。 水・空気・ガス・低真空・蒸気といった各種流体に対応いたします。 【注意事項】 流体が蒸気にて使用の場合は、ボディ・シール材質組合せ、CまたはEを選定してください。

    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    9日目
  • 水用 パイロットキック式2ポート弁 PKWシリーズ

    水用 パイロットキック式2ポート弁 PKWシリーズ

    CKD

    パイロットキック式を採用した2ポート電磁弁。圧縮空気・水・蒸気にそれぞれ対応したシリーズを用意しています。パイロットキック式なので差圧0からでも作動します。

    通常出荷日
    31日目
  • エアセービングユニット ASC/ASV/ASOシリーズ

    エアセービングユニット ASC/ASV/ASOシリーズ

    クロダニューマティクス

    エアブローの大きな使用量を約50%削減可能な画期的な切換弁です。エア消費の大幅削減、コンプレッサ電力の削減による節電対策、CO2排出の削減等が期待されます。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常出荷日
    6日目~
  • パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AD11/12シリーズ

    パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AD11/12シリーズ

    CKD

    【特長】 ・水・空気・油・真空……多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズです。 ・高信頼・高品質に加え、豊富なオプションが設備・装置類の性能を確実に高めます。

    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    7日目~
  • 防爆形 直動式2ポート電磁弁 AB41E4・AB42E4シリーズ

    防爆形 直動式2ポート電磁弁 AB41E4・AB42E4シリーズ

    CKD

    「人命の尊重と企業の活動の維持」をモットーに危険場所での自動化・省力化のお役に立つため、 信頼と品質のマルチレックスバルブをベースに防爆形を開発いたしました。 【注意事項】 ・エチレンプロピレンゴム(EPDM)シールの組合せは、流体が空気では使用できません。 (圧縮空気には油分が含まれており、EPDMは耐油性が無いため。)

    CAD
    2D
    通常出荷日
    7日目~
  • 流体制御機器 比例制御弁 KFPVシリーズ

    流体制御機器 比例制御弁 KFPVシリーズ

    コガネイ

    空気・液体などの各種流体を高精度にコントロール可能な比例制御弁。 【特長】 ・気体と液体の流量制御が可能、1台2役。 ・専用コントローラとの組合せにより、入力信号の大きさを変えることで、流量を無段階に調節可能。 ・高精度、高品質、高応答性。 ・コントローラKFPC1との組合せでハイスペックを実現。 ・繰返し精度: 2% F.S.以下、応答性精度: 2% F.S.以下 、低ヒステリシス: 5% F.S.以下。 【用途】 ・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。

    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    10日目
  • パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK21シリーズ

    パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK21シリーズ

    CKD

    ダイヤフラム駆動式のパイロットキック式2ポート電磁弁。 【特長】 ・流体 : 空気・低真空(1.33×103Pa(abs))・水・灯油・油(20mm2 / s以下)に使用可能。 ・IP65仕様も選択可能。 ・オプションが豊富 : オープンフレーム、ダイオード、内蔵コイル、端子箱などオプションが豊富。 ・水・空気・油・真空 : 多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。 【用途】 ・流体の制御に。

    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    7日目
  • マルチレックスバルブ AB21シリーズ

    マルチレックスバルブ AB21シリーズ

    CKD

    直動式2ポート電磁弁。 【特長】 ・NC(通電時開)形。 ・接続口径 : Rc1 / 8、Rc1 / 4。 ・オプションが豊富。 ・オープンフレーム、ダイオード内蔵コイル、端子箱などオプションが豊富。 【用途】 ・流体の制御に。

    • 数量スライド割引
    CAD
    3D
    通常価格
    1,400円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ APK11シリーズ

    パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ APK11シリーズ

    CKD

    ピストン駆動式のパイロットキック式2ポート電磁弁。 【特長】 ・流体 : 空気・低真空(1.33×103Pa(abs))・水・灯油・油(20mm2 / s以下)・蒸気に使用可能。 ・IP65仕様も選択可能。 ・水・空気・油・真空 : 多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。 【用途】 ・流体の制御に

    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    7日目~
  • PF-22型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) 桃太郎Ⅱ

    PF-22型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) 桃太郎Ⅱ

    ベン

    生産設備 建築設備などピストン式 SSS&AAS採用 【特長】 ・フランジ形のPF-22型シリーズ電磁弁桃太郎 は、従来品PF-12型シリーズより既にご好評を頂いている各特徴はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 ・また、省電力化、RoHS指令規制値をクリア(呼び径50以下)するなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。

    通常価格
    56,512円~
    通常出荷日
    1日目~
  • マルチレックスバルブ AG33/43シリーズ

    マルチレックスバルブ AG33/43シリーズ

    CKD

    NC加圧形の直動式3ポート電磁弁単体。 【特長】 ・NC加圧形。 ・接続口径 : Rc1 / 8、Rc1 / 4、Rc3 / 8。 ・オプションが豊富。 ・オープンフレーム、ダイオード内蔵コイル、端子箱などオプションが豊富。 【用途】 ・流体の制御に。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    3,866円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 噴水用電磁弁〔K型 シリーズ〕 水中対応シリーズ桃太郎Ⅱ

    噴水用電磁弁〔K型 シリーズ〕 水中対応シリーズ桃太郎Ⅱ

    ベン

    従来品に比べ耐久性がUPし、使用材料はRoHS指令の規制値をクリアしています。 【特長】 ・水中(5mまで)使用可能な電磁弁です。 ・噴水用や、ピット内、浄化槽などの浸水対策に使用します。 ・MAX1.0MPaの広い圧力範囲で使用できます。 ・タテヨコ取付自由です

    通常出荷日
    10日目~
  • 小形直動式電磁弁 USG3シリーズ

    小形直動式電磁弁 USG3シリーズ

    CKD

    小形直動式3ポート電磁弁。 【特長】 ・ユニバーサル形。 ・接続口径 : Rc1 / 8。 ・流体 : 空気、水、乾燥空気、低真空 1.33×102Pa(abs)。 ・ボディ材質にステンレスを使用している為、空気・水から乾燥空気・低真空まで広範囲の流体制御が可能。 ・小形・長寿命・取り付け自在。 【用途】 ・装置の省スペース化に。

    CAD
    2D
    通常出荷日
    7日目
  • 低圧用エアオペレイト式2ポート弁 CV(S)E2 0.5~1.0MPa用機種

    低圧用エアオペレイト式2ポート弁 CV(S)E2 0.5~1.0MPa用機種

    CKD

    クーラントバルブはシリンダ駆動方式を採用した確実作動の2・3ポート弁です。メタルシール方式を採用しているため、異物混入の対策もなされています。

    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    9日目~
  • 直動式3ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブ AG31/41シリーズ

    直動式3ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブ AG31/41シリーズ

    CKD

    NO加圧形で直動式3ポートの電磁弁。 【特長】 ・水・空気・油・真空 : 多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。 ・高信頼・高品質に加え、豊富なオプションが設備・装置類の性能を確実に高める。 ・NO加圧形。 ・接続口径 : Rc1 / 8、Rc1 / 4、Rc3 / 8。 ・エチレンプロピレンゴム(EPDM)シールの組合せは、流体が空気では使用できない。 ・圧縮空気には油分が含まれており、EPDMは耐油性が無いため。 【用途】 ・流体の制御に。

    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    7日目~
  • 電磁弁 DP-100シリーズ

    電磁弁 DP-100シリーズ

    ヨシタケ

    蒸気・冷温水・空気をはじめ、窒素ガス・アルゴンガス・油等の流体に使用できます。60万回以上の開閉作動をクリアしています。

    CAD
    2D
    通常価格
    19,701円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB※Wシリーズ

    エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB※Wシリーズ

    CKD

    シリンダバルブは、外部パイロットエアによるシリンダ駆動方式のエアオペレイトバルブです。水・空気・ガス・低真空・蒸気といった各種流体に対応いたします。

    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    11日目
  • 中・高圧用エアオペレイト式3ポート弁 CV(S)E 3.5~7.0MPa用機種

    中・高圧用エアオペレイト式3ポート弁 CV(S)E 3.5~7.0MPa用機種

    CKD

    クーラントバルブはシリンダ駆動方式を採用した確実作動の2・3ポート弁です。メタルシール方式を採用しているため、異物混入の対策もなされています。

    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    9日目~
  • PS-25型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) ステンレス桃太郎Ⅱ

    PS-25型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) ステンレス桃太郎Ⅱ

    ベン

    従来品と各特徴はそのまま継承し、耐久性が格段に向上、省電力化、RoHS指定規制値をクリアするなど環境にも配慮し完成度が高い電磁弁となりました。 【特長】 ・ステンレス鋼製、ねじ込形のPS-25型シリーズ、フランジ形のPF-25型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-15型シリーズ、PF-15型シリーズより既にご好評を頂いている各特徴はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 ・また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。

    通常価格
    22,286円~
    通常出荷日
    1日目~
  • パイロット式2ポート電磁弁 PVSシリーズ

    パイロット式2ポート電磁弁 PVSシリーズ

    CKD

    【特長】 ・安定作動と長寿命を誇る汎用パイロット式2ポート電磁弁です。 ・圧縮空気・水・蒸気に対応。 ・NC・NO・防爆形など各種オプションを取り揃えています。

    通常出荷日
    お見積り
  • 直動式3ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブ AG33/43シリーズ

    直動式3ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブ AG33/43シリーズ

    CKD

    NO加圧形で直動式3ポートの電磁弁。 【特長】 ・水・空気・油・真空 : 多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。 ・高信頼・高品質に加え、豊富なオプションが設備・装置類の性能を確実に高める。 ・NO加圧形。 ・接続口径 : Rc1 / 8、Rc1 / 4、Rc3 / 8。 ・エチレンプロピレンゴム(EPDM)シールの組合せは、流体が空気では使用できない。 ・圧縮空気には油分が含まれており、EPDMは耐油性が無いため。 【用途】 ・流体の制御に。

    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    7日目~
  • 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11/12E4シリーズ

    防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11/12E4シリーズ

    CKD

    【特長】 「人命の尊重と企業の活動の維持」をモットーに危険場所での自動化・省力化のお役に立つため、 信頼と品質のマルチレックスバルブをベースに防爆形を開発いたしました。 【注意事項】 エチレンプロピレンゴム(EPDM)シールの組合せは、流体が空気では使用できません。 (圧縮空気には油分が含まれており、EPDMは耐油性が無いため。)

    CAD
    2D
    通常出荷日
    9日目
  • パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AP21/22シリーズ

    パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AP21/22シリーズ

    CKD

    水・空気・油・真空……多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。高信頼・高品質に加え、豊富なオプションが設備・装置類の性能を確実に高めます。

    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    7日目
  • MEGA-ONE LA 低圧タイプ エアオペレーションバルブ

    MEGA-ONE LA 低圧タイプ エアオペレーションバルブ

    フジキン

    エア駆動で開閉制御する、エアオペレーションバルブです

    通常価格
    40,278円~
    通常出荷日
    お見積り
  • マルチレックスバルブ AG34/44シリーズ

    マルチレックスバルブ AG34/44シリーズ

    CKD

    NO加圧形の直動式3ポート電磁弁単体。 【特長】 ・NO加圧形。 ・接続口径 : Rc1 / 8、Rc1 / 4、Rc3 / 8。 ・オプションが豊富。 ・オープンフレーム、ダイオード内蔵コイル、端子箱などオプションが豊富。 【用途】 ・流体の制御に。

    CAD
    2D3D
    通常価格
    3,743円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレス鋼製 16.2MPa 空気圧シリンダー式 高圧ベローズバルブ

    ステンレス鋼製 16.2MPa 空気圧シリンダー式 高圧ベローズバルブ

    フジキン

    【特長】 ・空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです。 ・金属性ベローズの採用により高気密性、高耐久性、コンパクト、高洗浄性、パージ特性を達成し、また高圧ガス大臣認定品としても対応が可能です。

    通常価格
    64,750円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 700G ISOA 複作動空気圧シリンダ式

    700G ISOA 複作動空気圧シリンダ式

    巴バルブ

    JIS・ISO面間適合汎用バルブ

    通常価格
    53,093円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 AP11E2・AP12E2シリーズ

    防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 AP11E2・AP12E2シリーズ

    CKD

    「人命の尊重と企業の活動の維持」をモットーに危険場所での自動化・省力化のお役に立つため、信頼と品質のマルチレックスバルブをベースに防爆形を開発いたしました。

    CAD
    2D
    通常出荷日
    9日目
  • エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB※Aシリーズ

    エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB※Aシリーズ

    CKD

    シリンダバルブは、外部パイロットエアによるシリンダ駆動方式のエアオペレイトバルブです。水・空気・ガス・低真空・蒸気といった各種流体に対応いたします。

    CAD
    2D3D
    通常出荷日
    11日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる