空圧関連機器

inCAD Library ミスミの空圧機器などを使用した設計事例集
電磁弁マニホールド選定相談サービス
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 8日以内
  • 9日以内
  • 10日以内
  • 11日以内
  • 13日以内
  • 14日以内
  • 16日以内
  • ミストレーサ 消耗品

    ミストレーサ 消耗品

    昭和電機

    国内製で高品質な昭和電機製のミストレーサ 消耗品。・報酬効率が良く、目詰まりがはっきりわかる!

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,199円~
    通常出荷日
    14日目~
  • エアタンク(関連機器) ATシリーズ

    エアタンク(関連機器) ATシリーズ

    CKD

    エアブースタ ABP-12に直結して使用できるエアタンクで、コンパクトに取付けられる。 【特長】 ・エアブースタ ABP-12に直結して使用できるエアタンク。 ・コンパクトに取付けられる。 【用途】 ・高圧エアが必要な際に。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    49,480円
    通常出荷日
    13日目
  • ミストレーサ オプション部品(専用フィルタ・スイッチ・ホース等)

    ミストレーサ オプション部品(専用フィルタ・スイッチ・ホース等)

    昭和電機

    国内製で高品質な昭和電機製のミストレーサ オプション部品(専用フィルタ・スイッチ・ホース等)。・ミストレーサの補助に!

    • 数量スライド割引
    通常価格
    559円~
    通常出荷日
    14日目~
  • リニアガイドロック LMBシリーズ

    リニアガイドロック LMBシリーズ

    CKD

    小形にも関わらず、強力な保持力。ロック時のバッククラッシュがごくわずか。停止時の保持や緊急時の停止、落下防止にも使用可能。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D3D
    通常価格
    59,014円~
    通常出荷日
    21日目
  • エアランプ ALシリーズ

    エアランプ ALシリーズ

    CKD

    ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,387円
    通常出荷日
    5日目
  • ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ(CRHタイプ)

    ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ(CRHタイプ)

    昭和電機

    電動機部を機外に設けた構造で、80℃までの高温ミストの吸引が可能です。ダクトホースを取り付けたままでフィルタの交換が可能です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    111,600円~
    通常出荷日
    5日目~
  • 集じん機 ヒュームコレクタ ヒュームレーサ(R)

    集じん機 ヒュームコレクタ ヒュームレーサ(R)

    昭和電機

    レーザーマーカーなどから発生するヒュームとにおいを捕集します。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    112,640円~
    通常出荷日
    10日目~
  • 集じん機 ダストレーサ(R) コンパクトシリーズ(CFAタイプ)

    集じん機 ダストレーサ(R) コンパクトシリーズ(CFAタイプ)

    昭和電機

    低騒音・省スペースを実現した集じん機

    • 数量スライド割引
    通常価格
    79,100円~
    通常出荷日
    5日目~
  • ミストレーサ® CRD-Hタイプ

    ミストレーサ® CRD-Hタイプ

    昭和電機

    【特長】 ・捕集効率99.8%を維持したまま風量20%UP! ・省エネ法対応のトップランナーモータ(IE3)搭載!・安全・簡単メンテナンス!フィルタボックス60%軽量化。 ・コンパクト設計で取付、取替が容易・ミストに含まれたダストにも対応。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    134,000円~
    通常出荷日
    10日目~
  • 小形エアランプ SALシリーズ

    小形エアランプ SALシリーズ

    CKD

    ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    537円
    通常出荷日
    4日目
  • ペルシステム APA1シリーズ

    ペルシステム APA1シリーズ

    CKD

    ワークに検出エアを吹き付け、発生した背圧を空-電信号に変換するエアセンサです。空気式ブリッジ回路の採用により供給圧力変動の影響を受けません。  ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。 【特長】 ・接続チューブ内径:φ3~φ4

    • 数量スライド割引
    通常価格
    33,830円
    通常出荷日
    16日目
  • 集じん機 移動式解放シリーズ

    集じん機 移動式解放シリーズ

    昭和電機

    ろ布内に送られた含じん空気を旋回しながらろ過する機構を持つ、ろ布開放型の移動式集じん機です。 【特長】 ・ろ布が開放形なので、目視によってろ布の目づまりのチェックが簡単に行えます。 ・簡単な組立方式の採用で、保守点検や分解などが容易です。 ・キャスタ付なので簡単に場所を移動できます。 ・下部ろ布は、粉じんの収納バッグも兼ねる合理的な機構。 ・ろ布内に圧送された粉じんは、旋回しながらろ過される機構。 ・サイレンサ内蔵で騒音値が5dB低減されました。

    通常価格
    151,700円
    通常出荷日
    10日目
  • フロートスター GFMシリーズ

    フロートスター GFMシリーズ

    CKD

    新素材の採用により、エア消費量の大幅低減、静電気とパーティクル発生の抑制で高品質な浮上システムを実現します。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    CAD
    3D
    通常価格
    103,670円~
    通常出荷日
    61日目
  • 集じん機 小型パルスジェットシリーズ(CFMタイプ)

    集じん機 小型パルスジェットシリーズ(CFMタイプ)

    昭和電機

    コンパクト設計と低騒音を実現したパルスジェット式集じん機です。 【特長】 ・粉じん払い落としパーツの斬新なレイアウトにより、コンパクト設計を実現し,新たな防音構造の採用で画期的な低騒音を実現しました。 ・1.5kW:運転音62dB(A)、3.7kW:運転音68dB、2.2kW:運転音68dB(A)、運転音71dB(A)。 ・菊形成型ろ布を採用し、集じん効率を高めました。 ・カセット式なのでろ布交換が簡単です。 ・送風機の総合メーカならではのノウハウと先進の流体工学を駆使して開発した独自の高性能ターボファンを採用。 ・同ーの電動機容量で、ファン効率を72%に高めました

    通常価格
    485,700円~
    通常出荷日
    10日目
  • ペルシステム検出ノズル APA4シリーズ

    ペルシステム検出ノズル APA4シリーズ

    CKD

    ワークに検出エアを吹き付け、発生した背圧を空-電信号に変換するエアセンサです。空気式ブリッジ回路の採用により供給圧力変動の影響を受けません。  ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    • 数量スライド割引
    CAD
    2D
    通常価格
    587円~
    通常出荷日
    5日目~
  • 精密浮上ステージ GFM-Pシリーズ

    精密浮上ステージ GFM-Pシリーズ

    CKD

    新素材の採用により、エア消費量の大幅低減、静電気とパーティクル発生の抑制で高品質な浮上システムを実現します。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    • 数量スライド割引
    CAD
    3D
    通常価格
    22,869円~
    通常出荷日
    61日目
  • ミストレーサ メンテナンス減シリーズ(CRXタイプ)

    ミストレーサ メンテナンス減シリーズ(CRXタイプ)

    昭和電機

    廃棄物、メンテナンス回数、時間を大幅に削減しました。目詰まりサイン付で運転中のフィルタの目詰まりを確認できます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    241,339円~
    通常出荷日
    9日目
  • ミストレーサ 大風量型

    ミストレーサ 大風量型

    昭和電機

    ミストレーサー用に設計された送風機により、使用領域で最大の性能を発揮します。切削作業などで生じる粗大粉じんや切粉は、一次フィルタでシャットアウトします。

    通常価格
    598,600円
    通常出荷日
    10日目
  • AC100V/φ25cm(羽根径) 換気扇

    AC100V/φ25cm(羽根径) 換気扇

    エスコ

    【商品仕様】 ・電源…AC100V(50/60Hz) ・引ひも連動シャッター ・引ひもスイッチ ・カバーサイズ…364×352×39(D)mm ・能力…6/8畳 ・羽根径…25cm ・埋込寸法…30cm角 ・騒音値…35.5dB ・重量…2.5kg ・局所換気用のスタンダードタイプ ・ワンタッチ着脱式のファン採用 ・JAN:4518340380011

    通常価格
    5,699円
    通常出荷日
    1日目
  • ミストレーサ メンテナンス減シリーズ(CRX-NSタイプ)

    ミストレーサ メンテナンス減シリーズ(CRX-NSタイプ)

    昭和電機

    廃棄物、メンテナンス回数、時間を大幅に削減しました。目詰まりサイン付で運転中のフィルタの目詰まりを確認できます。

    通常価格
    162,800円~
    通常出荷日
    10日目
  • 浮上レール GFM-Rシリーズ

    浮上レール GFM-Rシリーズ

    CKD

    新素材の採用により、エア消費量の大幅低減、静電気とパーティクル発生の抑制で高品質な浮上システムを実現します。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    • 数量スライド割引
    CAD
    3D
    通常価格
    52,464円
    通常出荷日
    61日目
  • 排水管クリーナー(吸引式)

    排水管クリーナー(吸引式)

    エスコ

    【商品仕様】 ・ハンドルで空気を圧縮し、その力でドレン洗浄します。 ・ゴムアダプター…直径70mm・直径150mm×各1個付 ・全長…430mm ・JAN:4548745180404

    通常価格
    721円
    通常出荷日
    1日目
  • [EA455用] 25A アダプター

    [EA455用] 25A アダプター

    エスコ

    【商品仕様】 ・適合品番…EA455 ・パイプサイズ…25A ・JAN:4518340933156

    通常価格
    664円
    通常出荷日
    1日目
  • AC100V/φ20cm(羽根径) 換気扇(フィルター付)

    AC100V/φ20cm(羽根径) 換気扇(フィルター付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・電源…AC100V(50/60Hz) ・消費電力(50/60Hz)…12W/15.5W ・材質…フレーム・シャッター:塗装鋼板羽根:PP樹脂 ・サイズ…332×306×74(D)mm ・重量…2.2kg ・引きひもスイッチ(長さ:720/1150mm調整可能) ・引きひも連動式シャッター ・ファン・油受けがワンタッチで外れるラクラク設計 ・羽根径…20cm ・埋込寸法…25cm角 ・JAN:4518340525627

    通常価格
    11,969円
    通常出荷日
    1日目
  • AC100V/φ20cm(羽根径) 換気扇

    AC100V/φ20cm(羽根径) 換気扇

    エスコ

    【商品仕様】 ・電源…AC100V(50/60Hz) ・引ひも連動シャッター ・引ひもスイッチ ・カバーサイズ…314×302×35(D)mm ・能力…4.5/6畳 ・羽根径…20cm ・埋込寸法…25cm角 ・騒音値…34.5dB ・重量…2.2kg ・局所換気用のスタンダードタイプ ・ワンタッチ着脱式のファン採用 ・JAN:4518340380004

    通常価格
    5,224円
    通常出荷日
    1日目
  • 換気扇スイッチ

    換気扇スイッチ

    エスコ

    【商品仕様】 ・24時間換気用スイッチ ・ON-OFFの切替用 ・10W/用 ・スイッチ定格…4A ・透明カバー付 ・JAN:4518340653382

    通常価格
    4,749円
    通常出荷日
    1日目
  • サクションポンプ(ドレンホース用)

    サクションポンプ(ドレンホース用)

    エスコ

    【商品仕様】 ・適合ホース…直径14mm、直径16mm ・全長…約430mm(ハンドルを押した状態) ・ハンドル部サイズ…約100mm ・材質…ポリプロピレン ・重量…約250g ・用途…ドレンホースのつまりを取り除きます。 ・本体に汚水等が入った場合は、ドレンホースから取り外し、ハンドルを押して排出してください。ハンドルを引っ張る際は、接続部分が抜けないように手でしっかりと握ってください。 ・JAN:4548745906189

    通常価格
    1,234円
    通常出荷日
    1日目
  • AC200V スポットエアコン(一口型/スイング付)

    AC200V スポットエアコン(一口型/スイング付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・冷房能力(50/60Hz)…2.2/2.5kW ・ドレンタンク…5L ・新冷媒(R407C)採用 ・サイズ…430×390×860(H)mm ・重量…40kg ・風量調節可能(強・弱) ・安心&長持ちの全閉型ファンモーター搭載 ・低騒音モデル ・キャスター(直径75mm)付 ・200V機種に電源プラグ、コードは付属していません。 ・前面以外の3面を壁にピタリと寄せられます。 ・電源…三相200V ・首振り…有 ・消費電力(50/60Hz)…690/860W ・JAN:4548745537499

    通常価格
    110,199円
    通常出荷日
    お見積り
  • 排水管クリーナー(ジェット式)

    排水管クリーナー(ジェット式)

    エスコ

    【商品仕様】 ・水を筒に吸込み、それを吐出する力でドレン洗浄します。 ・全長…約380mm ・ゴムアダプター…直径55mm・直径70mm・直径45/95mm×各1個付 ・JAN:4548745177114

    通常価格
    1,376円
    通常出荷日
    1日目
  • サクションポンプ(ドレンホース用)

    サクションポンプ(ドレンホース用)

    エスコ

    【商品仕様】 ・適合ホース内径…14/21mm ・全長…400mm ・ドレンの排水口に差し込み、押し引きするだけでヘドロ詰まりを解消します。 ・JAN:4518340130609

    通常価格
    4,312円
    通常出荷日
    1日目
  • [EA455用] 40A アダプター

    [EA455用] 40A アダプター

    エスコ

    【商品仕様】 ・適合品番…EA455 ・パイプサイズ…40A ・JAN:4518340933163

    通常価格
    664円
    通常出荷日
    1日目
  • [EA897EL-20用] 高窓用補助サッシ

    [EA897EL-20用] 高窓用補助サッシ

    エスコ

    【商品仕様】 ・高窓用補助サッシ(110/180cmまでの窓用) ・羽根径…EA897EL-20用 ・JAN:4518340505490

    通常価格
    3,609円
    通常出荷日
    1日目
  • [EA897EL-25用] 高窓用補助サッシ

    [EA897EL-25用] 高窓用補助サッシ

    エスコ

    【商品仕様】 ・高窓用補助サッシ(110/180cmまでの窓用) ・羽根径…EA897EL-25用 ・JAN:4518340505520

    通常価格
    3,989円
    通常出荷日
    1日目
  • AC100V/φ20cm(羽根径) 窓用換気扇

    AC100V/φ20cm(羽根径) 窓用換気扇

    エスコ

    【商品仕様】 ・電源…AC100V(50/60Hz) ・消費電力(50/60Hz)…23W/25.5W ・材質…ABS樹脂・PP樹脂 ・サイズ…351×283×98(D)mm ・重量…2.9kg ・引きひもスイッチ(長さ:約450mm) ・壁に穴を開けられないお部屋に ・窓の開閉や鍵かけもOK ・羽根径…20cm ・取付可能窓枠高さ…39.4/110.0cm ・JAN:4518340652071

    通常価格
    12,919円
    通常出荷日
    1日目
  • AC100V/φ25cm(羽根径) 窓用換気扇

    AC100V/φ25cm(羽根径) 窓用換気扇

    エスコ

    【商品仕様】 ・電源…AC100V(50/60Hz) ・消費電力(50/60Hz)…28.5W/32W ・材質…ABS樹脂・PP樹脂 ・サイズ…404×335×105(D)mm ・重量…3.3kg ・引きひもスイッチ(長さ:約450mm) ・壁に穴を開けられないお部屋に ・窓の開閉や鍵かけもOK ・羽根径…25cm ・取付可能窓枠高さ…44.7/110.0cm ・JAN:4518340534087

    通常価格
    15,199円
    通常出荷日
    1日目
  • AC100V/φ25cm(羽根径) 換気扇(フィルター付)

    AC100V/φ25cm(羽根径) 換気扇(フィルター付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・電源…AC100V(50/60Hz) ・消費電力(50/60Hz)…20W/25W ・材質…フレーム・シャッター:塗装鋼板羽根:PP樹脂 ・サイズ…382×356×60(D)mm ・重量…2.6kg ・引きひもスイッチ(長さ:720/1150mm調整可能) ・引きひも連動式シャッター ・ファン・油受けがワンタッチで外れるラクラク設計 ・羽根径…25cm ・埋込寸法…30cm角 ・JAN:4518340525634

    通常価格
    12,539円
    通常出荷日
    1日目
  • AC100V/φ15cm(羽根径) 換気扇

    AC100V/φ15cm(羽根径) 換気扇

    エスコ

    【商品仕様】 ・電源…AC100V(50/60Hz) ・消費電力…50Hz:15.5W60Hz:17W ・樹脂製 ・サイズ…266×240×50(D)mm ・引きひもスイッチ ・引きひも連動式シャッター ・掃除が容易なワンタッチ着脱の油受け ・羽根径…15cm ・埋込寸法…17.5cm ・JAN:4518340533806

    通常価格
    8,644円
    通常出荷日
    1日目
  • AC100V/φ20cm(羽根径) 換気扇

    AC100V/φ20cm(羽根径) 換気扇

    エスコ

    【商品仕様】 ・電源…AC100V(50/60Hz) ・消費電力(50/60Hz)…14.5W/18.5W ・サイズ…320.5×302×55(D)mm ・引きひもスイッチ ・引きひも連動シャッター ・ワンタッチ着脱式のファン採用 ・羽根径…20cm ・埋込寸法…25cm角 ・JAN:4518340525641

    通常価格
    8,644円
    通常出荷日
    1日目
  • AC100V/φ25cm(羽根径) 換気扇

    AC100V/φ25cm(羽根径) 換気扇

    エスコ

    【商品仕様】 ・電源…AC100V(50/60Hz) ・消費電力(50/60Hz)…18W/22.5W ・サイズ…370.5×352×39(D)mm ・引きひもスイッチ ・引きひも連動シャッター ・ワンタッチ着脱式のファン採用 ・羽根径…25cm ・埋込寸法…30cm角 ・JAN:4518340533769

    通常価格
    9,784円
    通常出荷日
    1日目
  • AC100V/φ30cm(羽根径) 換気扇

    AC100V/φ30cm(羽根径) 換気扇

    エスコ

    【商品仕様】 ・電源…AC100V(50/60Hz) ・消費電力(50/60Hz)…26W/30W ・サイズ…420.5×402×37(D)mm ・引きひもスイッチ ・引きひも連動シャッター ・ワンタッチ着脱式のファン採用 ・羽根径…30cm ・埋込寸法…35cm角 ・JAN:4518340653399

    通常価格
    11,969円
    通常出荷日
    1日目
  • AC100V/φ25cm(羽根径) 金属製換気扇

    AC100V/φ25cm(羽根径) 金属製換気扇

    エスコ

    【商品仕様】 ・電源…AC100V(50/60Hz) ・消費電力(50/60Hz)…強:23.5/26.5W、弱:22.0/23.0W ・換気風量(50/60Hz)…強:882/918m3/h、弱:756m3/h ・本体サイズ…352×135×362mm ・羽根径…250mm ・羽根枚数…5枚 ・埋込サイズ…30cm角 ・材質…本体:鋼板、羽根:アルミ ・引きひも連動式シャッター ・風量切替…2段階(強・弱) ・キッチンフードの組込みに最適です。 ・JAN:4548745778922

    通常価格
    23,274円
    通常出荷日
    お見積り
  • AC100V/φ25cm(羽根径) 金属製換気扇

    AC100V/φ25cm(羽根径) 金属製換気扇

    エスコ

    【商品仕様】 ・電源…AC100V(50/60Hz) ・消費電力…50Hz:24.5W60Hz:27.5W ・材質…フレーム・シャッター:塗装鋼板羽根:アルミ ・サイズ…362×352×135(D)mm ・重量…3.6kg ・遠隔操作式(引きひもなし) ・換気扇に別売の埋込コンセント(EA940CF-107)を取付けて直接配線が可能。 ・羽根径…25cm ・埋込寸法…30cm角 ・JAN:4518340534063

    通常価格
    26,124円
    通常出荷日
    1日目
  • AC100V/φ25cm(羽根径) 金属製換気扇

    AC100V/φ25cm(羽根径) 金属製換気扇

    エスコ

    【商品仕様】 ・電源…AC100V ・羽根材質…アルミ ・埋込寸法…30cm角 ・重量…3.4kg ・騒音値…38.5dB ・カバーサイズ…362×45×350mm ・能力…6/8畳(10/13m2) ・引ひもスイッチ ・連動シャッター ・埋込寸法…30cm角 ・騒音値…38.5dB ・汚れがふきとりやすく、燃えにくく長寿命 ・JAN:4548745485684

    通常価格
    9,451円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる