1,600万点、2,600メーカーの品揃え。1個から送料無料。18時までのご注文で最短当日出荷可能。

貴社向け業務支援

貴社向け担当者ご案内

FA用メカニカル部品 営業担当

月~土
8:00~20:00

技術相談窓口

FAメカニカル部品

0120-343-066
0570-034-355

webお問い合わせフォーム

【WOS】型番見積/注文

カテゴリ・メーカーから探す

カテゴリから探す
メカニカル部品
ねじ・ボルト・座金・ナット
工業用素材
配線部品
制御部品・PC部品
切削工具
生産加工用品
梱包・物流保管用品
安全保護・環境衛生・オフィス用品
研究開発・クリーンルーム用品
プレス金型部品
プラ型用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

フェンス

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 面格子(クロス格子)(SK-2000)
    通常出荷日
    -
  • エースセフティフェンス
    通常価格
    836円~
    通常出荷日
    5日目
  • ステンレスベルト式忍び返し
    通常価格
    293円~
    通常出荷日
    5日目
  • 一般面格子(SKS-2020)
    通常出荷日
    -
  • 防風スクリーン(SK-A)

    防風スクリーン(SK-A)

    新協和

    ●拡張式アンカー、取付ボルト、ガラス、コーキングは別途です。

    通常出荷日
    -
  • サンコー ペットフェンス横セットー04 白

    サンコー ペットフェンス横セットー04 白

    三甲

    【特長】 ・ペット用をはじめとした簡易フェンスとしてお使い頂けます。 【商品仕様】 ・外形寸法(cm)間口×奥行×高さ:90×90×60 ・質量:1735g 【材質/仕上】 ・ポリプロピレン(PP)

    通常価格
    21,377円
    通常出荷日
    3日目
  • サンコー ペットフェンス縦セットー08 白

    サンコー ペットフェンス縦セットー08 白

    三甲

    【特長】 ・ペット用をはじめとした簡易フェンスとしてお使い頂けます。 【商品仕様】 ・外形寸法(cm)間口×奥行×高さ:154.5×154.5×86 ・質量:1735g 【材質/仕上】 ・ポリプロピレン(PP)

    通常価格
    33,405円
    通常出荷日
    3日目
  • 積水 ガ-ドフレックス

    積水 ガ-ドフレックス

    積水樹脂

    【特長】 ・事故を未然に防止、ガードレール用反射体です。 ・すぐれた視認効果により、車のガードレール接触事故を防ぐ効果があります。 ・夜間の反射はもちろん、昼間の視認性もすぐれています。 ・接着剤別売です。 【用途】 ・車輌の防護柵接触防止 【商品仕様】 ・サイズ(mm):350×500 ・基板色:黒 ・模様色:ゼブラ/黄 ・【材質/仕上】 ・基板:亜鉛鉄板(静電粉体塗装) ・反射シート:封入レンズ型反射シート ・反射体:ポリカーボネート樹脂

    通常価格
    5,050円
    通常出荷日
    7日目
  • 積水 ガ-ドフレックス

    積水 ガ-ドフレックス

    積水樹脂

    【特長】 ・事故を未然に防止、ガードレール用反射体です。 ・すぐれた視認効果により、車のガードレール接触事故を防ぐ効果があります。 ・夜間の反射はもちろん、昼間の視認性もすぐれています。 ・接着剤別売です。 【用途】 ・車輌の防護柵接触防止 【商品仕様】 ・サイズ(mm):350×500 ・基板色:黒 ・模様色:矢印/黄 ・【材質/仕上】 ・基板:亜鉛鉄板(静電粉体塗装) ・反射シート:封入レンズ型反射シート ・反射体:ポリカーボネート樹脂

    通常価格
    5,050円
    通常出荷日
    7日目
  • 積水 ガ-ドフレックス

    積水 ガ-ドフレックス

    積水樹脂

    【特長】 ・事故を未然に防止、ガードレール用反射体です。 ・すぐれた視認効果により、車のガードレール接触事故を防ぐ効果があります。 ・夜間の反射はもちろん、昼間の視認性もすぐれています。 ・接着剤別売です。 【用途】 ・車輌の防護柵接触防止 【商品仕様】 ・サイズ(mm):350×500 ・基板色:白 ・模様色:ゼブラ/赤 ・【材質/仕上】 ・基板:亜鉛鉄板(静電粉体塗装) ・反射シート:封入レンズ型反射シート ・反射体:ポリカーボネート樹脂

    通常価格
    5,050円
    通常出荷日
    7日目
  • 積水 ガ-ドフレックス

    積水 ガ-ドフレックス

    積水樹脂

    【特長】 ・事故を未然に防止、ガードレール用反射体です。 ・すぐれた視認効果により、車のガードレール接触事故を防ぐ効果があります。 ・夜間の反射はもちろん、昼間の視認性もすぐれています。 ・接着剤別売です。 【用途】 ・車輌の防護柵接触防止 【商品仕様】 ・サイズ(mm):350×500 ・基板色:白 ・模様色:矢印/赤 ・【材質/仕上】 ・基板:亜鉛鉄板(静電粉体塗装) ・反射シート:封入レンズ型反射シート ・反射体:ポリカーボネート樹脂

    通常価格
    5,050円
    通常出荷日
    7日目
  • 富士 仮設アルミゲート15-40

    富士 仮設アルミゲート15-40

    藤本工業

    【特長】 ・第三者の侵入防止です。 【用途】 ・仮設の第三者現場進入禁止措置。 【商品仕様】 ・高さ1510~1420mm ・幅460~4100mm ・アルミ型材 ・質量:24kg 【材質/仕上】 ・アルミニウム(一部スチール部分あり) 【セット内容/付属品】 ・取り付けクランプ2個、施錠クランプ1個付

    通常価格
    63,750円
    通常出荷日
    7日目
  • 富士 仮設アルミゲート18-40

    富士 仮設アルミゲート18-40

    藤本工業

    【特長】 ・第三者の侵入防止です。 【用途】 ・仮設の第三者現場進入禁止措置。 【商品仕様】 ・高さ1820~1720mm ・幅410~4000mm ・アルミ型材 ・質量:25kg 【材質/仕上】 ・アルミニウム(一部スチール部分あり) 【セット内容/付属品】 ・取り付けクランプ2個、施錠クランプ1個付

    通常価格
    83,370円
    通常出荷日
    7日目
  • 富士 仮設アルミゲート用単管フック

    富士 仮設アルミゲート用単管フック

    藤本工業

    【特長】 ・アルミゲートのふくらみ防止金具です。 【用途】 ・単管を載せるフック 【商品仕様】 ・パイプ径48.6Φ以下 ・FKKアルミゲート専用オプションです。 ・質量:0.3kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    669円
    通常出荷日
    7日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 玄関・門扉
    • 掲示板・看板・案内板
    • フェンス
    • ガーデン
    • 駐車場・駐輪場
    • バルコニー・テラス
    • 屋外用手摺
  • 玄関・門扉種類

    • ポスト・新聞受け
    • 傘立て
    • フック・ポール
    • 表札・室名札
    • 宅配ボックス
    • 旗立金物
    • マット
    • ノッカー・チャイム
    • 門扉用ガイドローラ
    • 階段表示用プレート
    • 注意喚起用
    • インターホンパネル
  • 屋外用手摺種類

    • 手摺・パイプ
    • ブラケット・支柱
    • エンドキャップ・ジョイント
    • 関連部品
  • バルコニー・テラス種類

    • デッキパネル
  • 掲示板・看板・案内板種類

    • 掲示板
    • 掲示板用部品
    • インフォメーション用スタンド
    • 案内板
  • ガーデン種類

    • ガーデニング用ハンガー
    • ガーデニング用ネット
    • 見切材

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる