1,600万点、2,600メーカーの品揃え。1個から送料無料。18時までのご注文で最短当日出荷可能。

貴社向け業務支援

貴社向け担当者ご案内

FA用メカニカル部品 営業担当

月~土
8:00~20:00

技術相談窓口

FAメカニカル部品

0120-343-066
0570-034-355

webお問い合わせフォーム

【WOS】型番見積/注文

カテゴリ・メーカーから探す

カテゴリから探す
メカニカル部品
ねじ・ボルト・座金・ナット
工業用素材
配線部品
制御部品・PC部品
切削工具
生産加工用品
梱包・物流保管用品
安全保護・環境衛生・オフィス用品
研究開発・クリーンルーム用品
プレス金型部品
プラ型用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

建築資材

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • IRIS カラー化粧棚板 LBC-1235 チェリーブラウン

    IRIS カラー化粧棚板 LBC-1235 チェリーブラウン

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。インテリアに合わせやすい明るめのカラーを採用しており、奥行きは350mmで幅が600mm、900mm、1200mm、1800mmの4サイズを品揃えしました。同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。 【用途】 ・重い物を乗せない簡単なラックの制作や、壁に負担を掛ける飾り棚などに適しています。 【商品仕様】 ・カラー化粧棚板LBC-1235チェリーブラウン ・JANコード:4905009361069 ・トラスココード:513-2568 ・質量:28.5kg 【材質/仕上】 ・天然木

    通常価格
    1,807円
    通常出荷日
    6日目
  • シミズ SF-250 ステンレス換気扇フード

    シミズ SF-250 ステンレス換気扇フード

    清水

    【特長】 ・接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ないです。 【用途】 ・工場など換気扇の屋外用カバーとして使用。 【商品仕様】 ・A×B×C×D×H×W(mm):250×250×200×180×270×290 ・ビス用穴径(mm)4.0 ・SPVテープ包装 ・JANコード:4963784022117 【材質/仕上】 ・SUS43

    通常価格
    2,314円
    通常出荷日
    お見積り
  • ヒシ 遮熱透湿防水シート アウトールAC 50m

    ヒシ 遮熱透湿防水シート アウトールAC 50m

    ヒシ

    【特長】 ・遮熱効果があり、透湿性に優れた防水シート 【用途】 ・通気外壁下地 【商品仕様】 ・幅(mm)1000 ・長さ(m)50 ・厚み(mm)0.25 ・ポリエチレン製 ・単品単位数量:1本 ・質量:4.5kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン樹脂製

    通常価格
    13,740円
    通常出荷日
    お見積り
  • IRIS カラー化粧棚板 LBC-1230 チェリーブラウン

    IRIS カラー化粧棚板 LBC-1230 チェリーブラウン

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。インテリアに合わせやすい明るめのカラーを採用しており、奥行きは200mm、250mm、300mm、400mm、450mmの5サイズを品揃えしました。同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。 【用途】 ・重い物を乗せない簡単なラックの制作や、壁に負担を掛ける飾り棚などに適しています。 【商品仕様】 ・カラー化粧棚板LBC-1230チェリーブラウン ・JANコード:4905009298563 ・トラスココード:513-2533 ・質量:10.7kg 【材質/仕上】 ・天然木

    通常価格
    1,761円
    通常出荷日
    6日目
  • IRIS カラー化粧棚板 LBC-635 ホワイト

    IRIS カラー化粧棚板 LBC-635 ホワイト

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。インテリアに合わせやすい明るめのカラーを採用しており、奥行きは350mmで幅が600mm、900mm、1200mm、1800mmの4サイズを品揃えしました。同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。 【用途】 ・重い物を乗せない簡単なラックの制作や、壁に負担を掛ける飾り棚などに適しています。 【商品仕様】 ・カラー化粧棚板LBC-635ホワイト ・JANコード:4905009360956 ・トラスココード:513-3076 ・質量:19kg 【材質/仕上】 ・天然木

    通常価格
    1,157円
    通常出荷日
    6日目
  • シミズ SF-300 ステンレス換気扇フード

    シミズ SF-300 ステンレス換気扇フード

    清水

    【特長】 ・接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ないです。 【用途】 ・工場など換気扇の屋外用カバーとして使用。 【商品仕様】 ・A×B×C×D×H×W(mm):250×250×200×180×270×290 ・ビス用穴径(mm)4.0 ・SPVテープ包装 ・JANコード:4963784022124 【材質/仕上】 ・SUS43

    通常価格
    2,563円
    通常出荷日
    お見積り
  • サクラ ペイントマーカープロ用 細字 白

    サクラ ペイントマーカープロ用 細字 白

    サクラクレパス

    【特長】 ・ペン先が強く、粗い面にも長く書けます。 【用途】 ・金属・木材・コンクリート・ゴム・皮革のマーキング等。 【商品仕様】 ・色:白 ・文字サイズ:細字 ・JANコード:4901881263347 ・質量:12g

    通常価格
    218円
    通常出荷日
    お見積り
  • つくし PSキャップ 緑色

    つくし PSキャップ 緑色

    つくし工房

    【特長】 ・単管で人が怪我をしない様に端部を保護をするキャップです。 【用途】 ・単管先端養生に。 【商品仕様】 ・色:グリーン ・幅(mm):50 ・奥行(mm):50 ・高さ(mm):37 ・適用パイプ径(mm):48.6 ・φ48.6単管パイプ用 ・質量:14g 【材質/仕上】 ・ポリエチレン

    通常価格
    38円
    通常出荷日
    3日目
  • MF シットール50

    MF シットール50

    エムエフ

    【特長】 ・100%ポリオレフィン系のシートで建物外部からの雨水の浸入に対し、高い防水性を備えています。 ・透湿性に優れ、壁内部の湿気を排出し結露を防止します。 ・防風性があるので冷気の流入を防ぎ、断熱材の効果を十二分に発揮させ、室内の温度を保持し、冷暖房効率を高めます。 ・強くて軽く、耐久性に優れています。 【用途】 ・外壁下地材(家屋の結露防止に)に。 【商品仕様】 ・色:白 ・長さ(m):50 ・幅(mm):1000 ・取付方法:貼付タイプ(タッカー打ち) ・JANコード:4560191700609 ・トラスココード:785-3017 ・質量:4.2kg 【材質/仕上】 ・不織布+フィルム

    通常価格
    6,429円
    通常出荷日
    1日目
  • IRIS カラー化粧棚板 LBC-960 チェリーブラウン

    IRIS カラー化粧棚板 LBC-960 チェリーブラウン

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。インテリアに合わせやすい明るめのカラーを採用しています。 【用途】 ・重い物を乗せない簡単なラックの制作や、壁に負担を掛ける飾り棚などに適しています。 【商品仕様】 ・カラー化粧棚板LBC-960チェリーブラウン ・JANコード:4905009704750 ・トラスココード:513-3220 ・質量:41.3kg 【材質/仕上】 ・天然木

    通常価格
    2,317円
    通常出荷日
    6日目
  • 防草・舗装土 楽土

    防草・舗装土 楽土

    杉田エース

    土から生まれ土に帰る無機材料のみで構成された、環境に負担を掛けない材料です。固まる土なので草が生えず、草取りの手間から解放されます。透水性に優れているので、雨は地下へ浸透し下水道への負担を低減します。アスファルトに比べて路面温度が上昇しにくく、ヒートアイランド防止効果があります。施工は簡単、所定の厚さに敷き均して散水するだけです。

    通常価格
    2,640円
    通常出荷日
    5日目
  • ヒシ 防湿気密シート インバリアHG 500

    ヒシ 防湿気密シート インバリアHG 500

    ヒシ

    【特長】 ・防湿気密フィルム ・耐久性に優れた素材を使用 【用途】 ・室内の気密性を高める 【商品仕様】 ・幅(mm)500 ・長さ(m)50 ・厚み(mm)0.2 ・ポリエチレン製 ・単品単位数量:1本 ・質量:4.3kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン樹脂製

    通常価格
    4,140円
    通常出荷日
    お見積り
  • シミズ U型フード付ガラリ防火ダンパー付100SHD

    シミズ U型フード付ガラリ防火ダンパー付100SHD

    清水

    【特長】 ・自然給排気口として耐雨対策が施してあります。 【用途】 ・室外用の換気孔 【商品仕様】 ・A×B×C×D×E(mm):175×98×111×86×76 ・ステンレスSUS304 ・防火ダンパー付き、外壁汚れ防止水切り ・圧力損失係数8 ・JANコード:4905637194602 【材質/仕上】 ・ステンレスSUS-34

    通常価格
    2,791円
    通常出荷日
    お見積り
  • サクラ ペイントマーカープロ用 細字 赤

    サクラ ペイントマーカープロ用 細字 赤

    サクラクレパス

    【特長】 ・ペン先が強く、粗い面にも長く書けます。 【用途】 ・金属・木材・コンクリート・ゴム・皮革のマーキング等。 【商品仕様】 ・色:赤 ・文字サイズ:細字 ・JANコード:4901881263316 ・質量:12g

    通常価格
    218円
    通常出荷日
    お見積り
  • サクラ ペイントマーカープロ用 細字 黒

    サクラ ペイントマーカープロ用 細字 黒

    サクラクレパス

    【特長】 ・ペン先が強く、粗い面にも長く書けます。 【用途】 ・金属・木材・コンクリート・ゴム・皮革のマーキング等。 【商品仕様】 ・色:黒 ・文字サイズ:細字 ・JANコード:4901881263330 ・質量:12g

    通常価格
    218円
    通常出荷日
    お見積り
  • IRIS カラー化粧棚板 LBC-1230 ホワイト

    IRIS カラー化粧棚板 LBC-1230 ホワイト

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。インテリアに合わせやすい明るめのカラーを採用しており、奥行きは200mm、250mm、300mm、400mm、450mmの5サイズを品揃えしました。同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。 【用途】 ・重い物を乗せない簡単なラックの制作や、壁に負担を掛ける飾り棚などに適しています。 【商品仕様】 ・カラー化粧棚板LBC-1230ホワイト ・JANコード:4905009298532 ・トラスココード:513-2541 ・質量:10.7kg 【材質/仕上】 ・天然木

    通常価格
    1,761円
    通常出荷日
    6日目
  • IRIS カラー化粧棚板スリム LBC-325S ブラック

    IRIS カラー化粧棚板スリム LBC-325S ブラック

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・MDF製のスリムタイプ化粧棚板です。インテリアに合わせやすい明るめのカラーを採用しています。 【用途】 ・重い物を乗せない簡単なラックの制作や、壁に負担を掛ける飾り棚などに適しています。 【商品仕様】 ・カラー化粧棚板スリムLBC-325Sブラック ・JANコード:4905009705016 ・トラスココード:513-2703 ・質量:12.3kg 【材質/仕上】 ・MDF

    通常価格
    317円
    通常出荷日
    6日目
  • ヒシ 防湿気密シート インバリアHG 2100

    ヒシ 防湿気密シート インバリアHG 2100

    ヒシ

    【特長】 ・防湿気密フィルム ・耐久性に優れた素材を使用 【用途】 ・室内の気密性を高める 【商品仕様】 ・幅(mm)2100 ・長さ(m)50 ・厚み(mm)0.2 ・ポリエチレン製 ・単品単位数量:1本 ・質量:18.1kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン樹脂製

    通常価格
    14,700円
    通常出荷日
    お見積り
  • シミズ ガラリ200×250

    シミズ ガラリ200×250

    清水

    【特長】 ・壁に水が伝わりにくい新機能のガラリです。 【用途】 ・外部に対して目隠しをしながら換気できます。 【商品仕様】 ・横(mm):300 ・縦(mm):250 ・高さ(mm):31 ・使用ビス(mm):3.5 ・取付可能範囲(mm):200×250 ・JANコード:4905637191700

    通常価格
    874円
    通常出荷日
    お見積り
  • シミズ ステンレス製丸型フード付ガラリ125

    シミズ ステンレス製丸型フード付ガラリ125

    清水

    【特長】 ・オールステンレス製ですので錆びにくいです。 ・自然給排気口として耐雨対策が施してあります。 【用途】 ・自然給排気口 【商品仕様】 ・A(mm):182 ・B(mm):120 ・C(mm):138 ・D(mm):95 ・E(mm):49 ・A(mm):182 ・B(mm):120 ・C(mm):138 ・D(mm):95 ・E(mm):49 ・圧力損失係数:14 ・JANコード:4905637192905 【材質/仕上】 ・本体・ガラリ板:SUS34ステンレス ・防虫網・フード:SUS316ステンレス(モリブデン鋼入りステンレス)

    通常価格
    2,623円
    通常出荷日
    お見積り
  • シミズ 75S丸型レジスター

    シミズ 75S丸型レジスター

    清水

    【特長】 ・自然給排気口として耐雨対策が施してあります。 ・強風時雨水の侵入が懸念される時は閉じる事も可能です。 【用途】 ・通過空気量を調整します。 【商品仕様】 ・適用パイプ内径(mm):74~84 ・サイズ(mm):74 ・有効換気面(cm2):13.6 ・圧力損失係数:26.1 ・JANコード:4905637192790 【材質/仕上】 ・本体・レジスター・回転板・金網:SUS34 ・ツマミ:SUS33

    通常価格
    1,389円
    通常出荷日
    お見積り
  • シミズ SF-350 ステンレス換気扇フード

    シミズ SF-350 ステンレス換気扇フード

    清水

    【特長】 ・接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ないです。 【用途】 ・工場など換気扇の屋外用カバーとして使用。 【商品仕様】 ・A×B×C×D×H×W(mm):250×250×200×180×270×290 ・ビス用穴径(mm)4.0 ・SPVテープ包装 ・JANコード:4963784022131 【材質/仕上】 ・SUS43

    通常価格
    2,976円
    通常出荷日
    お見積り
  • サクラ ペイントマーカープロ用 細字 蛍光レモン

    サクラ ペイントマーカープロ用 細字 蛍光レモン

    サクラクレパス

    【特長】 ・ペン先が強く、粗い面にも長く書けます。 【用途】 ・金属・木材・コンクリート・ゴム・皮革のマーキング等。 【商品仕様】 ・色:蛍光レモン ・文字サイズ:細字 ・JANコード:4901881263354 ・質量:12g

    通常価格
    218円
    通常出荷日
    お見積り
  • サクラ ペイントマーカープロ用 極太 赤

    サクラ ペイントマーカープロ用 極太 赤

    サクラクレパス

    【特長】 ・ペン先が強く、粗い面にも長く書けます。 【用途】 ・金属・木材・コンクリート・ゴム・皮革のマーキング等。 【商品仕様】 ・色:赤 ・文字サイズ:極太 ・JANコード:4901881263620 ・質量:63g

    通常価格
    618円
    通常出荷日
    お見積り
  • ミナ 遮熱材 ラミパックSD-S

    ミナ 遮熱材 ラミパックSD-S

    酒井化学工業

    【特長】 ・一般社団法人エコハウス研究会推奨品「そらどまの家」の遮熱シートです。 ・シート状の為作業性に優れます。 ・一般社団法人エコハウス研究会推奨品「そらどまの家」の遮熱シートとして採用 【用途】 ・遮熱材。静止空気層による熱対流、熱伝導も抑制。シート状の為作業性に優れます。 【商品仕様】 ・厚み(mm):4 ・長さ(m):42 ・幅(mm):1200 ・国産アルミ箔純度99% 12ミクロンを使用。4mmシングル品 ・JANコード:4523767500058 ・トラスココード:820-1769 ・質量:12.3kg 【材質/仕上】 ・アルミ箔 ・ミナパック(ポリエチレン)

    通常価格
    26,133円
    通常出荷日
    お見積り
  • つくし ホルダーエース 大タイプ

    つくし ホルダーエース 大タイプ

    つくし工房

    【特長】 ・単管を利用して直線上にある鉄筋を養生するために作られた商品です。 【用途】 ・鉄筋養生用単管取付用金具。 【商品仕様】 ・色:褐色(メッキ) ・幅(mm):80 ・奥行(mm):29 ・高さ(mm):205 ・適用パイプ径(mm):22~25 ・D22~D25鉄筋用 ・質量:260g 【材質/仕上】 ・スチール(メッキ仕上げ)

    通常価格
    623円
    通常出荷日
    3日目
  • IRIS カラー化粧棚板 LBC-1235 ホワイト

    IRIS カラー化粧棚板 LBC-1235 ホワイト

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。インテリアに合わせやすい明るめのカラーを採用しており、奥行きは350mmで幅が600mm、900mm、1200mm、1800mmの4サイズを品揃えしました。同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。 【用途】 ・重い物を乗せない簡単なラックの制作や、壁に負担を掛ける飾り棚などに適しています。 【商品仕様】 ・カラー化粧棚板LBC-1235ホワイト ・JANコード:4905009361038 ・トラスココード:513-2576 ・質量:28.5kg 【材質/仕上】 ・天然木

    通常価格
    1,807円
    通常出荷日
    6日目
  • IRIS カラー化粧棚板スリム LBC-330S ホワイト

    IRIS カラー化粧棚板スリム LBC-330S ホワイト

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・MDF製のスリムタイプ化粧棚板です。インテリアに合わせやすい明るめのカラーを採用しています。 【用途】 ・重い物を乗せない簡単なラックの制作や、壁に負担を掛ける飾り棚などに適しています。 【商品仕様】 ・カラー化粧棚板スリムLBC-330Sホワイト ・JANコード:4905009705047 ・トラスココード:513-2771 ・質量:14.7kg 【材質/仕上】 ・MDF

    通常価格
    380円
    通常出荷日
    6日目
  • IRIS カラー化粧棚板スリム LBC-615S ホワイト

    IRIS カラー化粧棚板スリム LBC-615S ホワイト

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・MDF製のスリムタイプ化粧棚板です。インテリアに合わせやすい明るめのカラーを採用しており、奥行きは150mm、200mm、250mm、300mmの4サイズを品揃えしました。 【用途】 ・重い物を乗せない簡単なラックの制作や、壁に負担を掛ける飾り棚などに適しています。 【商品仕様】 ・カラー化粧棚板スリムLBC-615Sホワイト ・JANコード:4905009298853 ・トラスココード:513-2932 ・質量:10.7kg 【材質/仕上】 ・MDF板

    通常価格
    374円
    通常出荷日
    6日目
  • アラオ デーキャップD29 (D29~D32)

    アラオ デーキャップD29 (D29~D32)

    アラオ

    【特長】 ・鉄筋の先端部分に付けることにより事故防止につながります。 【用途】 ・鉄筋の先端部養生に。 【商品仕様】 ・色:黄 ・全長(mm):62 ・内径(mm):38 ・外径(mm):55 ・適合鉄筋:D29~D32 ・鉄筋キャップ:黄色 ・JANコード:4580179990211 ・トラスココード:788-4958 ・質量:28g 【材質/仕上】 ・ポリプロピレン

    通常価格
    51円
    通常出荷日
    1日目
  • ヒシ 透湿防水シート アウトールHD 50m

    ヒシ 透湿防水シート アウトールHD 50m

    ヒシ

    【特長】 ・透湿性に優れた防水シート 【用途】 ・通気外壁下地 【商品仕様】 ・幅(mm)1000 ・長さ(m)50 ・厚み(mm)0.25 ・ポリエチレン製 ・単品単位数量:1本 ・質量:4kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン樹脂製

    通常価格
    5,529円
    通常出荷日
    お見積り
  • ヒシ 防湿気密シート インバリアEG 2100

    ヒシ 防湿気密シート インバリアEG 2100

    ヒシ

    【特長】 ・防湿気密フィルム ・耐久性に優れた素材を使用 【用途】 ・室内の気密性を高める 【商品仕様】 ・幅(mm)2100 ・長さ(m)50 ・厚み(mm)0.1 ・ポリエチレン製 ・単品単位数量:1本 ・質量:9.8kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン樹脂製

    通常価格
    9,240円
    通常出荷日
    お見積り
  • ヒシ 防湿気密シート インバリアHG-T 2100

    ヒシ 防湿気密シート インバリアHG-T 2100

    ヒシ

    【特長】 ・防湿気密フィルム ・耐久性に優れた素材を使用 【用途】 ・室内の気密性を高める 【商品仕様】 ・幅(mm)2100 ・長さ(m)50 ・厚み(mm)0.2 ・ポリエチレン製 ・単品単位数量:1本 ・質量:18.1kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン樹脂製

    通常価格
    14,280円
    通常出荷日
    お見積り
  • ヒシ 防湿気密シート インバリアEG-T 3000

    ヒシ 防湿気密シート インバリアEG-T 3000

    ヒシ

    【特長】 ・防湿気密フィルム ・耐久性に優れた素材を使用 【用途】 ・室内の気密性を高める 【商品仕様】 ・幅(mm)3000 ・長さ(m)50 ・厚み(mm)0.1 ・ポリエチレン製 ・単品単位数量:1本 ・質量:14kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン樹脂製

    通常価格
    12,180円
    通常出荷日
    お見積り
  • シミズ DXレジスタースイート C-100

    シミズ DXレジスタースイート C-100

    清水

    【特長】 ・他社丸型フードとも使用できます。 ・開閉式です。 【用途】 ・事務所・換気の必要な工場内・浴室・洗面所等 【商品仕様】 ・適用パイプ:C-100=SU100×106 ・縦(mm):150 ・横(mm):150 ・取付可能範囲(φ):100 ・JANコード:4905637193421 【材質/仕上】 ・樹脂・ABS

    通常価格
    601円
    通常出荷日
    お見積り
  • シミズ ガラリ150×200

    シミズ ガラリ150×200

    清水

    【特長】 ・壁に水が伝わりにくい新機能のガラリです。 【用途】 ・室外用の換気孔 【商品仕様】 ・横(mm):250 ・縦(mm):200 ・高さ(mm):26 ・水切り付き、汚れ防止、雨水防止 ・JANコード:4905637191694 【材質/仕上】 ・樹脂P.S

    通常価格
    470円
    通常出荷日
    お見積り
  • サクラ ペイントマーカープロ用 極太 黒

    サクラ ペイントマーカープロ用 極太 黒

    サクラクレパス

    【特長】 ・ペン先が強く、粗い面にも長く書けます。 【用途】 ・金属・木材・コンクリート・ゴム・皮革のマーキング等。 【商品仕様】 ・色:黒 ・文字サイズ:極太 ・JANコード:4901881263644 ・質量:63g

    通常価格
    618円
    通常出荷日
    お見積り
  • サクラ ペイントマーカープロ用 極太 白

    サクラ ペイントマーカープロ用 極太 白

    サクラクレパス

    【特長】 ・ペン先が強く、粗い面にも長く書けます。 【用途】 ・金属・木材・コンクリート・ゴム・皮革のマーキング等。 【商品仕様】 ・色:白 ・文字サイズ:極太 ・JANコード:4901881263651 ・質量:63g

    通常価格
    618円
    通常出荷日
    お見積り
  • つくし ホルダーエース 小タイプ

    つくし ホルダーエース 小タイプ

    つくし工房

    【特長】 ・単管を利用して直線上にある鉄筋を養生するために作られた商品です。 【用途】 ・鉄筋養生用単管取付用金具。 【商品仕様】 ・色:褐色(メッキ) ・幅(mm):80 ・奥行(mm):29 ・高さ(mm):205 ・適用パイプ径(mm):10~13 ・D10~D13鉄筋用 ・質量:200g 【材質/仕上】 ・スチール(メッキ仕上げ)

    通常価格
    582円
    通常出荷日
    3日目
  • つくし PSキャップ 黄色

    つくし PSキャップ 黄色

    つくし工房

    【特長】 ・単管で人が怪我をしない様に端部を保護をするキャップです。 【用途】 ・単管先端養生に。 【商品仕様】 ・色:イエロー ・幅(mm):50 ・奥行(mm):50 ・高さ(mm):37 ・適用パイプ径(mm):48.6 ・φ48.6単管パイプ用 ・質量:14g 【材質/仕上】 ・ポリエチレン

    通常価格
    38円
    通常出荷日
    3日目
  • MF スワセル

    MF スワセル

    エムエフ

    【特長】 ・浮水を短時間で大量吸水します。 ・1枚で約700ml吸水します。 ・吸水材は高分子吸水ポリマーを使用しています。 ・ダイオキシン発生の原因となる塩素を含んでいません。 【用途】 ・水分の吸水、基礎コンクリートの浮水の吸収材に。 【商品仕様】 ・色:白 ・長さ(m):0.65 ・幅(mm):300 ・長さ(mm):650 ・JANコード:4560191700593 ・トラスココード:785-3874 ・質量:34g 【材質/仕上】 ・表面:不織布 ・裏面:パルプ・吸水ポリマー

    通常価格
    131円
    通常出荷日
    7日目
  • IRIS カラー化粧棚板 LBC-1260 ブラック

    IRIS カラー化粧棚板 LBC-1260 ブラック

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。インテリアに合わせやすい明るめのカラーを採用しています。 【用途】 ・重い物を乗せない簡単なラックの制作や、壁に負担を掛ける飾り棚などに適しています。 【商品仕様】 ・カラー化粧棚板LBC-1260ブラック ・JANコード:4905009704835 ・トラスココード:513-2592 ・質量:26kg 【材質/仕上】 ・天然木

    通常価格
    3,159円
    通常出荷日
    6日目
  • IRIS カラー化粧棚板 LBC-1845 チェリーブラウン

    IRIS カラー化粧棚板 LBC-1845 チェリーブラウン

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。インテリアに合わせやすい明るめのカラーを採用しており、奥行きは200mm、250mm、300mm、400mm、450mmの5サイズを品揃えしました。同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。 【用途】 ・重い物を乗せない簡単なラックの制作や、壁に負担を掛ける飾り棚などに適しています。 【商品仕様】 ・カラー化粧棚板LBC-1845チェリーブラウン ・JANコード:4905009298846 ・トラスココード:513-2631 ・質量:10.7kg 【材質/仕上】 ・天然木

    通常価格
    3,473円
    通常出荷日
    6日目
  • IRIS カラー化粧棚板 LBC-1860 チェリーブラウン

    IRIS カラー化粧棚板 LBC-1860 チェリーブラウン

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。インテリアに合わせやすい明るめのカラーを採用しています。 【用途】 ・重い物を乗せない簡単なラックの制作や、壁に負担を掛ける飾り棚などに適しています。 【商品仕様】 ・カラー化粧棚板LBC-1860チェリーブラウン ・JANコード:4905009704958 ・トラスココード:513-2657 ・質量:30.8kg 【材質/仕上】 ・天然木

    通常価格
    4,526円
    通常出荷日
    6日目
  • IRIS カラー化粧棚板スリム LBC-320S ホワイト

    IRIS カラー化粧棚板スリム LBC-320S ホワイト

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・MDF製のスリムタイプ化粧棚板です。インテリアに合わせやすい明るめのカラーを採用しています。 【用途】 ・重い物を乗せない簡単なラックの制作や、壁に負担を掛ける飾り棚などに適しています。 【商品仕様】 ・カラー化粧棚板スリムLBC-320Sホワイト ・JANコード:4905009704965 ・トラスココード:513-2690 ・質量:9.8kg 【材質/仕上】 ・MDF

    通常価格
    254円
    通常出荷日
    6日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

  • 建築資材種類

  • 建築副資材種類

    • 接着剤
    • シーリング材
    • 補強材
    • 土木用シート
    • 目地材
  • 板材・波板種類

    • 木板
    • 樹脂板
    • 波板

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる